Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
R-CT-100P-83-8 - 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M8 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾
R-CT-100P-83-8 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M8 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾 此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 系統上快速而方便地夾持工件。其中包含可調式橡皮端頭柱塞,可以觸及工件邊緣,並在凹槽處產生鎖緊力。
R-RPD-4 - M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷
R-RPD-4 M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷 此聚甲醛 (POM) 支撐銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件,而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-RPD-6 - M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷
R-RPD-6 M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷 此聚甲醛 (POM) 支撐銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件,而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-RPS-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.37 吋 × 0.37 吋 303 不鏽鋼製支撐銷
R-RPS-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.37 吋 × 0.37 吋 303 不鏽鋼製支撐銷 此鋼製定位銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件,而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-2550-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-2550-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。
R-S-37525-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-37525-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。
R-S-37575-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-37575-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。
A-1034-0036 - Ø1" 基準球(僅基準球),碳化鎢球體
A-1034-0036 Ø1" 基準球(僅基準球),碳化鎢球體 通用基準球體可提升手動與自動化 CMM 的應用效能 此設計可快速輕鬆地調整球桿位置,適用於廣泛的測頭基準角度範圍,允許在球體上方、中央及下方設定基準點。
R-AVP-11-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.99 吋 × 1.00 吋可調式 V 柱
R-AVP-11-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.99 吋 × 1.00 吋可調式 V 柱 可調式 V 柱可用於固定圓柱狀或管狀工件,而不會在表面留下痕跡。可旋轉及鎖定於任何方向。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CWT-2-2-20 - 含 1.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.96 吋彈簧線夾
R-CWT-2-2-20 含 1.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.96 吋彈簧線夾 此彈簧線夾非常適用於輕量夾緊小型工件。它能將接觸面積減到最小,並儘可能減少阻礙。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-PCA-135075-12-6 - M6 螺紋的 25.4 mm × 50.8mm × 76.2 mm 可調式角板
R-PCA-135075-12-6 M6 螺紋的 25.4 mm × 50.8mm × 76.2 mm 可調式角板 可調式角板極適用於將元件固定於某個角度。最多可調整至 160°,並具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
A-1007-0056 - MCG2 種類齊全的三次元測定機校驗器配件,適用於所有三次元量床
Renishaw 的三次元測定機校驗器 (MCG) 提供在年度檢修與重新校準之間,或碰撞後定期監控三次元量床空間(根據 ISO 10360--2 標準)的簡易方法。其結果可確保 CMM 的量測準確,或是提供需要維修或再校準的證據。此過程既迅速,又符合經濟效益,一般只需 10 到 20 分鐘。提供一系列的柱長與臂長,以便對大型與小型三次元量床進行空間精度檢查。各 MCG 皆附上可追溯至 UKA...
FCR25
FCR25 FCR25 三連接埠單元適用於裝配在 MRS 模組化交換架系統上。 可為 SP25M 掃描和接觸觸發式模組,提供自動化交換的靈活交換架。 一模組交換系統系列產品,每個產品的每個連接埠可存放任何數目的 SP25M 系統元件。 SM25 掃描模組 TM25-20 TTP 模組轉接器 SH25 掃描測針固定座 TP20 模組 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在...
模組化及客製化夾具
模組化及客製化夾具 Renishaw 推出一系列模組化及客製化夾具和軟體,專為三次元量床 (CMM)、Equator™ 檢具及影像量測所設計。 為何選擇 Renishaw 量測夾具? 我們瞭解夾持檢測所牽涉的各種複雜問題,因此開發一系列產品,提供可靠及可重複的量測基礎。 我們考量不同的檢測類型及模式,不論是 CMM、影像量測系統、鉸接臂、3D...
可設定的環境
可設定的環境 MODUS 介面可完全由使用者設定,讓您量身打造畫面配置,以適應您所進行的程式設計、量測或報告工作。 快速程式執行 Renishaw 的工程師已對所有軟體層面進行最佳化,以促成快速的執行,包括重新繪製和重新整理圖形、DMIS 命令的執行、資料分析和即時報告,因此能降低檢測時間。 為您量身打造 MODUS 採用可完全由使用者設定的 Windows®...
A-1034-0002 - Ø25 mm 基準球(僅基準球),碳化鎢球體
A-1034-0002 Ø25 mm 基準球(僅基準球),碳化鎢球體 通用基準球體可提升手動與自動化 CMM 的應用效能 此設計可快速輕鬆地調整球桿位置,適用於廣泛的測頭基準角度範圍,允許在球體上方、中央及下方設定基準點。
A-1034-0005 - Ø12 mm 基準球(僅基準球),碳化鎢球體
A-1034-0005 Ø12 mm 基準球(僅基準球),碳化鎢球體 通用基準球體可提升手動與自動化 CMM 的應用效能 此設計可快速輕鬆地調整球桿位置,適用於廣泛的測頭基準角度範圍,允許在球體上方、中央及下方設定基準點。
A-1034-0032 - Ø3/4" 基準球(僅基準球),碳化鎢球體
A-1034-0032 Ø3/4" 基準球(僅基準球),碳化鎢球體 通用基準球體可提升手動與自動化 CMM 的應用效能 此設計可快速輕鬆地調整球桿位置,適用於廣泛的測頭基準角度範圍,允許在球體上方、中央及下方設定基準點。
R-PCA-135075-10-4 - M4 螺紋的 25.4 mm × 50.8 mm × 76.2 mm 可調式角板
R-PCA-135075-10-4 M4 螺紋的 25.4 mm × 50.8 mm × 76.2 mm 可調式角板 可調式角板極適用於將元件固定於某個角度。最多可調整至 160°,並具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-11-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-11-20 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-12-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-12-20 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1315-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 15.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1315-8 M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 15.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1350-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1350-8 M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-175-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-175-20 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-19150-6 - M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱
R-S-19150-6 M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1925-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1925-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-2520-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 20.0 mm 鋼製螺柱
R-S-2520-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 20.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-37550-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-37550-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-3825-8 - M8 螺紋的 Ø38.1 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱
R-S-3825-8 M8 螺紋的 Ø38.1 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製定位銷用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-5025-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-5025-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-751-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-751-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-SP-1210-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 鋁製定位銷
R-SP-1210-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 鋁製定位銷 此鋁製定位銷可用於將工件抬高並靠著插銷定位工件。定位銷採用黑色陽極電鍍處理,具有極佳的耐用性,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-SP-610-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 鋁製定位銷
R-SP-610-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 鋁製定位銷 此鋁製定位銷可用於將工件抬高並靠著插銷定位工件。定位銷採用黑色陽極電鍍處理,具有極佳的耐用性,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
A-1034-0023 - Ø19 mm 基準球(僅基準球)碳化鎢球體
A-1034-0023 Ø19 mm 基準球(僅基準球)碳化鎢球體 通用基準球體可提升手動與自動化 CMM 的應用效能 此設計可快速輕鬆地調整球桿位置,適用於廣泛的測頭基準角度範圍,允許在球體上方、中央及下方設定基準點。
R-PCA-5023-50-20 - 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 2.00 吋 × 3.00 吋可調式角板
R-PCA-5023-50-20 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 2.00 吋 × 3.00 吋可調式角板 可調式角板極適用於將元件固定於某個角度。最多可調整至 160°,並具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-13100-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 100. Mm 鋼製螺柱
R-S-13100-8 M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 100. Mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1320-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 20.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1320-8 M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 20.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1325-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1325-8 M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-14-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-14-20 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-19150-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱
R-S-19150-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1915-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 15.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1915-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 15.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1920-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 20.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1920-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 20.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1950-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱
R-S-1950-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-25100-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 100.0 mm 鋼製螺柱
R-S-25100-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 100.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製定位銷用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-251-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-251-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-25150-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱
R-S-25150-6 M6 螺紋的 Ø25.4 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-25150-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱
R-S-25150-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 150.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製定位銷用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-2525-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱
R-S-2525-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 25.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製定位銷用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-2550-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱
R-S-2550-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 50.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-3751-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-3751-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。