Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
CMM products
Documents for CMM products.
CMM 硬體
全球領先的三次元量床 (CMM) 接觸觸發式測頭和掃描量測系統系列。
Safety data sheets - CMM products
Safety data sheets for Renishaw's CMM products.
CMM 纜線
CMM 纜線 Renishaw 纜線系列產品提供可靠的互連功能,適用於測頭、測頭座和控制器。您可在 CMM 知識庫及 CMM 纜線指南 (H-1000-4053) 取得完整資訊,瞭解最常使用的 Renishaw 纜線。 我們也針對特定應用提供進一步客製化的纜線解決方案,請與 Renishaw 聯絡瞭解詳情。 測頭、測頭座和控制器的相互連結纜線。
升級任何 CMM
升級任何 CMM 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 這套完整的解決方案在各方面皆採用頂尖技術,並擁有 Renishaw 直接為所有 CMM 品牌(包括 Hexagon 和 Zeiss)所提供的服務和支援。 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 5 軸量測系統...
CMM 改裝將量測時間縮短 55%
Precision Machine & Auto Components (PMAC) 的三軸三次元量床 (CMM) 在一場水災中嚴重損壞,必須立即尋找替代解決方案。Renishaw REVO® 五軸量測系統不僅把因水災損壞的 CMM 恢復運作,而且將量測時間縮短了 55%。
R-CPC-190 - CMM 夾板
固定 13 mm 和 19 mm 厚夾具底板至 CMM 的無傷痕固定夾。
TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis CMM measurement technology
Leader in five-axis turbomachinery production quickly adopts new five-axis Renishaw inspection system, gains faster throughput, greater CMM utilization, and easier programming
CMM 改裝將量測時間縮短 55%
Precision Machine & Auto Components (PMAC) 的三軸三次元量床 (CMM) 在一場水災中嚴重損壞,必須立即尋找替代解決方案。Renishaw REVO® 五軸量測系統不僅把因水災損壞的 CMM 恢復運作,而且將量測時間縮短了 55%。
CMM 支援、訓練和下載
CMM 支援、訓練和下載 立即存取 CMM 產品使用者的相關資訊和支援 聯絡支援人員 我們會持續更新知識庫的常見問題集解答。若您無法在這裡獲得解答,請發送電子郵件至聯絡人電子郵件提出您的問題,我們會努力儘快回應您。 授權啟動
精度決定一切
在航太和汽車領域的精密工程應用中,需要主動檢驗複雜的零件。義大利的外包製造商 R. Busi 做出了重要決定 — 使用五軸三次元量床 (CMM) 執行檢測。Renishaw 五軸測頭座幫助 R. Busi 公司解決了日益複雜的零件設計檢驗難題,並且滿足其公差和重複性要求。
藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力
受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。
R-PC-19600600-15-8 - M8 CMM 鋁板,19.1 mm × 600.0 mm × 600.0 mm
CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 15 mm 的 M8 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。夾板 (R-CPC-190) 未隨附,但可另外購買以安裝底板至您的 CMM。
改裝 CMM 提升量測速度
改裝 CMM 提升量測速度 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 * MeasureMax 為 Hexagon Metrology Inc.
R-PC-13300300-15-8 - M8 CMM 鋁板,12.7 mm x 300.0 mm x 300.0 mm
CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 15 mm 的 M8 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。夾板 (R-CPC-190) 未隨附,但可另外購買以安裝底板至您的 CMM。
R-PC-13450450-15-8 - M8 CMM 鋁板,12.7 mm x 450.0 mm x 450.0 mm
CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 15 mm 的 M8 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。夾板 (R-CPC-190) 未隨附,但可另外購買以安裝底板至您的 CMM。
三次元量床測頭、軟體和改裝新聞
Renishaw 最新的 CMM(三次元量床)產品新聞、個案報導及技術文章,可讓加工製造產業提升檢測產能並節省大量成本
Do you trust your co-ordinate measuring machines? Take Messier-Dowty’s lead and actively monitor CMM performance
Do you trust your co-ordinate measuring machines? Take Messier-Dowty's lead and actively monitor CMM performance.
R-PC-13450450-12-6 - M6 CMM 鋁板,12.7 mm × 450.0 mm × 450.0 mm
R-PC-13450450-12-6 M6 CMM 鋁板,12.7 mm × 450.0 mm × 450.0 mm CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 12.5 mm 的 M6 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。
R-PC-19600600-12-6 - M6 CMM 鋁板,19.1 mm × 600.0 mm × 600.0 mm
R-PC-19600600-12-6 M6 CMM 鋁板,19.1 mm × 600.0 mm × 600.0 mm CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 12.5 mm 的 M6 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。
R-PC-13300300-12-6 - M6 CMM 鋁板,12.7 mm x 300.0 mm x 300.0 mm
R-PC-13300300-12-6 M6 CMM 鋁板,12.7 mm x 300.0 mm x 300.0 mm CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 12.5 mm 的 M6 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。
R-PC-501818-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.5 吋 × 18.00 吋 × 18.00 吋
R-PC-501818-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.5 吋 × 18.00 吋 × 18.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。
CMM 配件、測頭模組和交換架
提升您的三次元量床系統的各種附件。
三次元量床、測頭、軟體及改裝
三次元量床 (CMM)、精密感測器及改裝可快速準確地擷取元件尺寸和表面資料。主要產品包括 5 軸量測 CMM、改裝、接觸式測頭、點觸發式測頭、掃描測頭、5 軸量測系統、電動測頭座、手動測頭座、轉向測頭座、交換架、測針交換盤、量測軟體、CMM 軟體、測頭測針和 CMM 控制器。
DUKIN 三次元量床配置 Renishaw 光學尺作精確位置反饋
加工工件的尺寸是否準確,會直接影響到系統的整體正常運作以至精度等性能表現,尤其是汽車發動機中的汽缸閥,飛機發動機中的葉片等這些設計精密的機械機構,加工精度要求極高,絕不容許絲毫的偏差。經過多年來測量技術的不斷發展,現今先進的三次元量床 (CMM) 已能夠準確量測工件的尺寸以及通過掃瞄採集工件的表面數據。 建基韓國的 DUKIN 公司,多年來與雷尼紹合作無間,在市場上推開多款配置 Renish...
適用於 CMM 及 Equator™ 檢具的量測夾具
適用於 CMM 及 Equator™ 檢具的量測夾具 Strapline text cmm fixtures Buy Online AGILITY plates AGILITY plates 3 jaw chuck Maxmisie inspections throughput whilst maintaining flexibility cmm fixtures Renishaw...
TONiC™ optical encoders support the latest generation of CMMs from COORD-3
A continuous product development cycle, horizontal organisational structure and streamlined range of model sizes have made COORD-3 a global CMM brand.
QuickLoad™ 導軌系統
藉助 QuickLoad 導軌系統,可快速、簡便且可重複地執行 CMM 工件檢測。
為何要改裝?
為何要改裝? 強化量測效能 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 特性 操作優點 以 CAD 為導向的程式設計 全方位、精準的 DMIS 相容性 大量資料分析 圖形化報告 對最新型感測器的支援 更快速的程式設計 前瞻性 「生產模式」操作能達成更快速的程式執行 ...
China RoHS
Product compliance - CMM products - China RoHS
R-PC-501212-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.5 吋 × 12.00 吋 × 12.00 吋
R-PC-501212-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.5 吋 × 12.00 吋 × 12.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。
R-PC-5066-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋
R-PC-5066-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。
R-PC-752424-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.75 吋 × 24.00 吋 × 24.00 吋
R-PC-752424-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.75 吋 × 24.00 吋 × 24.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。
R-PC-753030-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.75 吋 × 30.00 吋 × 30.00 吋
R-PC-753030-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.75 吋 × 30.00 吋 × 30.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。
手冊及安裝指南下載
手冊及安裝指南下載 舊型產品 已取代或過時產品的手冊與安裝指南。 產品符合性 產品符合性的證書和聲明存檔。 產品佈告欄 CMM 系統及相關產品的產品佈告欄存檔。 5軸技術 3軸技術 掃描測頭 接觸觸發式測頭 測頭介面 機台控制器及放大器 交換架及連接埠 配件 CMM 設備 手動測頭座 SFP2 表面粗糙度測頭 適用 SFP2 表面粗糙度測頭模組的校正及功能標準件 RSP3-6...
藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力
受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。
令人安心
令人安心 頂級的產品和相配的支援服務 使用者可在前 3 個月內購買 Renishaw 延長保固,以確保您珍貴的 CMM 產品,在原始保固到期之後仍能受到保護。 若您希望瞭解更多關於 Renishaw 的 CMM 產品延長保固,或想要購買該保固,請洽詢您當地的 Renishaw 辦事處或產品廠商,並提供您產品的序號。 所有 Renishaw CMM 產品皆提供標準保固,能確保您在發生問...
可將風險降至最低的專業方法
可將風險降至最低的專業方法 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 「隨插即用」安裝 Renishaw 已建構極為完整的 CMM 安裝知識庫,因此其能使用其 UCC 通用 CMM 控制器,對大部分的 CMM 機型,提供「隨插即用」的解決方案。 常用 CMM 的介面面板能將現有的「臍帶式」纜線,直接插入 UCC 控制器機箱,省下數小時至現場重新接線的時間。 效能保證 ...
Flexible consistent inspection at Porsche part supplier
Flexible consistent inspection at Porsche part supplier.
延長桿
可深入進出工件,並在精度損失最小的情況下,增加觸及部分。
REVO 更快速的校正
REVO 更快速的校正 校正傳統的 CMM 系統需要消耗大量的時間,而這些時間本來可用於量測工件。為 REVO 開發的獨特校正技術決定了測頭座和測頭的實際幾何形狀,可允許通過一次操作量測的任何位置,從而大大減少校正時間。 如果 CMM 用於多個工件,40 個測頭座角度定位通常需要約兩個小時的校正,而 REVO 僅須 20 分鐘。 隨著為了滿足品質程式而定期重複進行校正過程,這樣節省的時間,...
“Huge reductions in inspection time and the ability to measure form – REVO® has opened a new frontier”
GE Oil and Gas Florence has transformed the performance of a DEA Global CMM with a retrofit system direct from Renishaw, allowing far higher data collection rates and thus form analysis, never befo...
MCG 系統
MCG 系統 大部分的 CMM 都會由原始設備製造商 (OEM) 或獨立校正服務,實施年度維修和重新校正。測試通常是依據在如 ISO、ASME 或 VDI/VDE 等公認的標準中,所制定之事先定義的流程實施。這些測試需要使用固定長度球頭桿,或階規及雷射量測系統(例如 Renishaw XL-80 雷射)。接著會使用量測資料修改 CMM...
CMM inspection: “There is no other option to REVO, nothing else comes close”
In 2008, when aerospace sub-contractor ANT Industries carried out a study on its production processes with the aim to make improvements, it was clear that inspection was a major bottleneck.
CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Renishaw FixtureBuilder 命名使用者授權,12 個月訂閱授權。
CS-SOF-SUBS-17-FBNU Renishaw FixtureBuilder 命名使用者授權,12 個月訂閱授權。 FixtureBuilder 為一 3-D 建模軟體,可用於建立夾具配置以提供工作說明與協助離線程式設計,並進行 CMM、Equator™ 檢具與目視檢查