Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
Hardware de CMM
Una gama líder mundial de sistemas de medición en continuo y por disparo por contacto para máquinas de medición por coordenadas (CMM).
Cables para CMM
Cables para CMM Cables de interconexión para sondas, cabezales y controles.
Actualice cualquier CMM
Renishaw le ofrece una actualización retrofit para cualquier marca de CMM, incluidas Hexagon y Zeiss.
Fichas técnicas: productos para CMM
Fichas técnicas: productos para CMM Busque documentos TP200 - Sonda de activación por contacto de precisión Sistema de sonda de copiado SP25M Repair leaflet: MCU E-STOP REVO head kit Renishaw...
Artículos técnicos: productos para CMM
Artículos técnicos: productos para CMM Busque documentos Computer Tomography applied to 3 Dimensional Metrology The sensors SP600M ISO 10360-4 performance The dynamics of co-ordinate measuring...
Documentación de productos de CMM
Documentación de productos de CMM Descargue la documentación de su producto Seleccione un tipo de documento en la lista siguiente.
Cabezales de sonda motorizados y automáticos
Los cabezales motorizados permiten automatizar y reorientar de forma repetible las sondas para acceder a las características de todas las caras de la pieza, mejorando de este modo la capacidad de la...
Manuales de instalación: productos para CMM
Manuales de instalación: productos para CMM Busque documentos MRS2 (H-1000-5255) UCC T3-2 (H-1000-5254) UCC T3 PLUS and UCC S3 CMM controller (H-1000-2118) NDI AUTOsense touch-trigger module...
Máquinas CMM, sondas, software y retrofits
CMM, sensores de precisión y retrofits que ofrecen una captura rápida y precisa de las dimensiones y la rugosidad de las piezas.
Sistemas de CMM de 5 ejes
Sistemas de CMM de 5 ejes Al contrario que los métodos de medición en CMM tradicionales, la tecnología de 5 ejes utiliza moción sincronizada de la CMM y los ejes del cabezal para reducir al mínimo...
Guías del usuario: productos de CMM
Guías del usuario: productos de CMM Busque documentos AM1 (H-1000-4010) Autochange system ( H-1000-5090) CMM controller cabinet (H-1000-5423) MCG (H-1000-5080) MCG tools (H-1000-5420) HCU2...
Noticias sobre sondas, software y retrofit para CMM
Últimas noticias sobre productos para CMM (Máquinas de medición por coordenadas), estudios y artículos técnicos de Renishaw, que ayudan al sector industrial a aumentar el rendimiento de las inspecc...
China RoHS: productos de CMM
Tablas China RoHS de productos de CMM de Renishaw.
Retrofit CMM para una medición más rápida
Transforme su CMM con una solución de “retrofit” completa para máquinas instaladas, con distribución y servicio técnico de Renishaw.
Fichas técnicas de seguridad: productos para CMM
Fichas técnicas de seguridad: productos para CMM ¿No ha encontrado lo que buscaba? Rellene un formulario de consulta aquí para solicitar más información.
Cambiadores automáticos y accesorios
Cambiadores automáticos y accesorios Un nuevo impulso a los procesos de inspección Actualice su sistema de inspección actual y vea cómo se reducen sus costes de la noche a la mañana.
Substrate mastered scale on a CMM
The thermal behaviour of an encoder scale is an important consideration when selecting any encoder system.
Conformidad de productos: productos de CMM
Documentación de conformidad de productos de CMM de Renishaw.
Máquinas CMM AGILITY® con tecnología de 5 ejes
Las CMM AGILITY® son una solución metrológica completa para el taller y el laboratorio.
Accesorios, módulos de sonda y cambiadores para CM
Accesorios, módulos de sonda y cambiadores para CM, Una gama de accesorios para mejorar su sistema básico CMM., ecom_nav
TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis CMM measurement technology
Leader in five-axis turbomachinery production quickly adopts new five-axis Renishaw inspection system, gains faster throughput, greater CMM utilization, and easier programming
Renishaw encoders support the latest in DUKIN’s CMM design
The co-ordinate measuring machine (CMM) has become an indispensable tool in the process control regimes of modern production lines.
Declaraciones de conformidad UKCA: productos de CMM
Declaraciones de conformidad UKCA de productos de CMM de Renishaw.
Servicio técnico de CMM, formación y descargas
Servicio técnico de CMM, formación y descargas Activación de licencia La biblioteca de la base de conocimientos se actualiza continuamente con respuestas a las preguntas más frecuentes.
Productos descatalogados
Productos descatalogados Para obtener más información sobre los productos actuales, visite la página de 'Descarga de guías de instalación y uso '.
Útiles de fijación metrológica para CMM y sistemas de calibre
Más información sobre los útiles de fijación metrológica para CMM y sistemas de calibre que mejor se adaptan a sus necesidades.
Renishaw amplía su gama de máquinas tridimensionales multi-sensor AGILITY® con tecnología de 5 ejes.
Renishaw, líder mundial de sistemas de fabricación y medición, ofrece ahora una gama ampliada de máquinas de medición por coordenadas (CMM) AGILITY®.
A-1007-0006 - MCG: kit de galgas de comprobación de CMM pequeñas (para CMM de hasta 1 m³)
La Galga de comprobación de máquinas (MCG) de Renishaw proporciona un método sencillo para supervisar la precisión volumétrica de la CMM (conforme al estándar ISO 10360-2) a intervalos periódicos...
UCC T5
UCC T5 Garantía ampliada Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM.
Five-axis CMM inspection lets "good times roll"
Scanning probes speed form-data collection and feedback to machining cells, reduce CMM fixturing and cut probe calibration time from hours to minutes at Kawasaki's Maryville, MO plant.
R-CPC-190 - Pinzas para placa de CMM
Pinza para sujetar sin dañar las placas base de fijación con grosores de 13 y 19 mm en la CMM. Nota: Incluye tornillos para roscas M8, M10 y M12 en pares.
R-PC-13450450-15-8 - Placa de aluminio CMM M8 de 12,7 mm x 450,0 mm x 450,0 mm
Esta placa base de aluminio de soporte de precisión para CMM tiene varios agujeros roscados M8 separados a intervalos de 15 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.
R-PC-13300300-15-8 - Placa de aluminio CMM M8 de 12,7 mm x 300,0 mm x 300,0 mm
Esta placa base de aluminio de soporte de precisión para CMM tiene varios agujeros roscados M8 separados a intervalos de 15 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.
R-PC-19600600-15-8 - Placa de aluminio CMM M8 de 19,1 mm x 600,0 mm x 600,0 mm
Esta placa base de aluminio de soporte de precisión para CMM tiene varios agujeros roscados M8 separados a intervalos de 15 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.
Renishaw co-ordinate measuring machine (CMM) technologies at EMO Hannover 2023
Renishaw will demonstrate innovative co-ordinate measuring machine (CMM) solutions for optimised manufacturing at EMO Hannover 2023.
Control post-proceso
El nivel de supervisión de post-proceso de la pirámide de procesos de Renishaw incluye la verificación de los procesos y la pieza acabada según las especificaciones, además de registrar las rutas de...
Elementos y opciones de retrofit
Renishaw ofrece una tecnología punta para actualizar CMM en todos los aspectos, incluidos sensores, controles y software de metrología.
Do you trust your co-ordinate measuring machines? Take Messier-Dowty’s lead and actively monitor CMM performance
Do you trust your co-ordinate measuring machines? Take Messier-Dowty's lead and actively monitor CMM performance.
Declaraciones de conformidad con la UE: productos de CMM
Declaraciones de conformidad con la UE de productos de CMM de Renishaw.
R-PC-501818-50-20 - Placa de aluminio 1/4--20 CMM 0,5" × 18,00" × 18,00"
Esta placa base de aluminio de soporte de precisión para CMM tiene varios agujeros roscados 1/4-20 separados a intervalos de 0,5" para aumentar la flexibilidad de la fijación.
R-PC-13450450-12-6 - Placa de aluminio CMM M6 de 12,7 mm x 450,0 mm x 450,0 mm
Esta placa base de aluminio de soporte de precisión para CMM tiene varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.
R-PC-13300300-12-6 - Placa de aluminio CMM M6 de 12,7 mm x 300,0 mm x 300,0 mm
Esta placa base de aluminio de soporte de precisión para CMM tiene varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.
R-PC-19600600-12-6 - Placa de aluminio CMM M6 de 19,1 mm x 600,0 mm x 600,0 mm
Esta placa base de aluminio de soporte de precisión para CMM tiene varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.
Sistemas MCG
Sistemas MCG Galga Descripción Compatibilidad de la máquina Error total de galgado Tamaño de brazo Medidas hasta MCG1 Kit de galgas de comprobación pequeñas Hasta 1 m³ ±0,5 µm Hasta 380 mm X 537Z...
Tecnología de cinco ejes
Tecnología de cinco ejes Basado en su avanzada tecnología de cabezales, sensores y control, la medición de 5 ejes de Renishaw consigue unas velocidades de exploración y una flexibilidad de...
MMclient
MMclient El software MMclient permite ejecutar el software original MeasureMax en una CMM con un sistema de control UCC de Renishaw, por tanto, no es necesario traducir los programas.
Sistema de raíl QuickLoad™
Configuraciones rápidas, fáciles y repetibles para inspección de piezas de las CMM con el sistema de raíl QuickLoad.
¿Por qué retrofit?
¿Por qué retrofit? Control abierto con servicio técnico Preparada para el futuro Vida renovada para las CMM antiguas La mayoría de las estructuras de CMM no están sometidas a altos niveles...
Calibración rápida REVO
El calibrado en los sistemas de CMM tradicionales consume un tiempo considerable que podría utilizarse para la medición de piezas.