Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
CMM 하드웨어
3차원 측정기(CMM)를 위한 세계적인 접촉식 트리거 및 스캐닝 측정 시스템.
5축 CMM 시스템
5축 CMM 시스템 기존의 CMM 측정 방식과 달리, Renishaw의 5축 기술은 동기화된 CMM 및 헤드 축 모션을 사용하여 초고속 측정 속도에서 기계의 동적 오차를 최소화합니다. 관심을 가질 만한 제품... 현재 5축 시스템을 찾고 계십니다. 기존 기계에 맞춰 5축 기능을 개조 하는 방법에 대해서도 알아보시기 바랍니다.
CMM 케이블
CMM 케이블 Renishaw의 다양한 케이블은 프로브, 헤드 및 컨트롤러에 대한 안정적인 상호 연결을 제공합니다.
CMM products
Documents for CMM products.
CMM 업그레이드
CMM 업그레이드 Renishaw와 Renishaw 공인 개조업체로부터 구할 수 있습니다 상표의 CMM에 대한 솔루션 Renishaw 개조를 통해 상표에 관계 없이 모든 CMM 사용자가 제조업체에서 직접 세계적 서비스와 지원 제공을 보장하는 최첨단 기술을 이용할 수 있습니다.
CMM, 프로브, 소프트웨어 및 개조
부품 치수와 표면 데이터를 빠르고 정확하게 획득하는 CMM, 정밀 센서 및 개조.
CMM 및 측정용 계측 픽스쳐
CMM 및 측정용 계측 픽스쳐 Strapline text Renishaw Equator fixturing fixture image 1 cmm fixtures cmm fixtures AGILITY plates rotational angle vice Fixturing texst p1 QLR image 4 AGILITY plates 3 jaw...
Safety data sheets - CMM products
Safety data sheets for Renishaw's CMM products.
5축 CMM 검사로 "즐기자"
스캐닝 프로브는 미국 몬타나주 Maryville에 위치한 Kawasaki의 공장에서 형상-데이터 수집과 머시닝 셀로의 피드백 속도를 증가시키고, CMM 고정물을 줄이고, 프로브 캘리브레이션 시간을 수시간에서 수분으로 단축시키고 있습니다.
모터 구동식 전자동 프로브 헤드
모터 구동식 전자동 프로브 헤드 서보 헤드 모터 구동식 서보형 헤드는 거의 무제한 각도 포지셔닝을 지원하므로 수평 암 CMM에 이상적입니다.
측정 속도를 높이기 위한 CMM 리트로핏
측정 속도를 높이기 위한 CMM 리트로핏 모든 브랜드의 CMM 사용자들에게 Renishaw로의 혁신적인 계측 시스템 업그레이드를 통해 측정 성능을 개혁할 기회가 마련되었습니다.
CMM 프로브, 소프트웨어 및 개장 뉴스
제조 산업 분야에서 검사 처리량을 높여 비용을 절감할 수 있는 Renishaw의 최신 CMM(Coordinate Measuring Machine) 제품 뉴스, 사례 정보, 기술 자료.
CMM 액세서리, 프로브 모듈 및 랙
기본 CMM 시스템을 향상시키는 다양한 액세서리 제품군.
최신 CMM 설계를 지원하는 Renishaw 엔코더
3차원 측정기(CMM)는 현대 생산 라인의 공정 제어 분야에서 필수적인 도구가 되었습니다. 인라인 또는 오프라인 중 어느 방식이든 CMM은 터빈 블레이드부터 엔진 피스톤 링에 이르는 다양한 부품을 가장 정확히 측정합니다. 이 사례 연구에서는 덕인이 견고한 기계 설계 및 위치 피드백을 통해 측정 오차를 최소화하는 CMM을 어떻게 설계하는지 살펴봅니다.
5축 기술을 갖춘 AGILITY® CMM
AGILITY® CMM은 작업장 또는 계측 측정실을 위한 완전한 계측 솔루션을 제공합니다. AGILITY가 제공하는 5축 측정 기술의 전체 최적화 및 완전 통합형 치수 측정을 활용하여 제조 처리량과 품질을 개선하십시오.
CMM 지원, 교육 및 다운로드
CMM 지원, 교육 및 다운로드 CMM 제품 사용자를 위한 정보 및 지원에 즉석 액세스 라이센스 활성화 고객 지원 Renishaw의 기술 자료 라이브러리는 자주 묻는 질문과 그에 대한 답변이 계속 추가됩니다.
랙 및 액세서리
랙 및 액세서리 스타일러스 및 프로브 교환 정보 일반적으로 공장에서 측정해야 하는 형상 및 가공품은 매우 다양하므로 제조업체에는 유연한 측정 솔루션이 필요합니다.
CMM 개조를 통해 사이클 시간 최대 55% 단축
심각한 홍수로 인해 3축 좌표계 측정기(CMM)를 잃은 Precision Machine & Auto Components(PMAC)는 신속하게 이 CMM을 대체할 솔루션을 찾아야 했습니다. Renishaw의 REVO® 5축 측정 시스템이 수해 피해를 입은 CMM의 재가동을 도왔을 뿐 아니라 사이클 시간도 55% 단축시켜 주었습니다.
Substrate mastered scale on a CMM
The thermal behaviour of an encoder scale is an important consideration when selecting any encoder system.
5축 CMM 기술과 유연한 측정에 투자하여 역량과 응답성을 향상시킨 Apex
거시 경제적 요인에 큰 변화가 일어나면서 CMM 전문 기업 Apex Metrology Ltd(Apex)가 서비스 구성을 전략적으로 검토하게 되었습니다.
CMM 개조를 통해 사이클 시간 최대 55% 단축
심각한 홍수로 인해 3축 좌표계 측정기(CMM)를 잃은 Precision Machine & Auto Components(PMAC)는 신속하게 이 CMM을 대체할 솔루션을 찾아야 했습니다. Renishaw의 REVO® 5축 측정 시스템이 수해 피해를 입은 CMM의 재가동을 도왔을 뿐 아니라 사이클 시간도 55% 단축시켜 주었습니다.
R-CPC-190 - CMM 플레이트 클램프
R-CPC-190 CMM 플레이트 클램프 13 mm 및 19 mm 두께의 픽스쳐 베이스 플레이트를 CMM에 고정시키는 비마킹 클램프. 주: M8, M10 및 M12 인서트용 나사가 포함되어 있습니다(쌍을 맞춰 제공).
정확도가 핵심입니다
항공우주 및 자동차 부문의 정밀 엔지니어링은 복잡한 부품 검증과 관련해 사전 예방적인 접근법이 필요합니다.
TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis CMM measurement technology
Leader in five-axis turbomachinery production quickly adopts new five-axis Renishaw inspection system, gains faster throughput, greater CMM utilization, and easier programming
UCC T5
UCC T5 5축 접촉식 트리거 모션 및 헤드 제어를 위한 CMM 컨트롤러 - PH20 만 해당 반드시 Renishaw SPA3 증폭기와 함께 사용해야 합니다 외부 전원 공급 장치를 사용하고 PH20 헤드, CMM 및 프로브 신호의 완벽한 제어를 관리하고 CMM의 컴퓨터와 통신합니다 PH20 설치에서 UCC2-2 및 5축 도터 카드를 대체합니다...
5축 CMM 기술과 유연한 측정에 투자하여 역량과 응답성을 향상시킨 Apex
거시 경제적 요인에 큰 변화가 일어나면서 CMM 전문 기업 Apex Metrology Ltd(Apex)가 서비스 구성을 전략적으로 검토하게 되었습니다.
A-1007-0056 - MCG - 종합 CMM 점검 게이지 키트(모든 CMM용)
Renishaw의 기계 점검 게이지(MCG)는 연간 서비스와 검교정 사이 정기적으로 또는 충돌 후 CMM 자체 정확도(ISO 10360-2 표준에 따른)를 모니터링하는 간단한 방법을 제공합니다.
A-1007-0006 - MCG - 소형 CMM 점검 게이지 키트(최대 1 m³의 CMM용)
Renishaw의 기계 점검 게이지(MCG)는 연간 서비스와 검교정 사이 정기적으로 또는 충돌 후 CMM 자체 정확도(ISO 10360-2 표준에 따른)를 모니터링하는 간단한 방법을 제공합니다.
공정 후 모니터링
공정 후 모니터링 공정 로깅 기록 공정 매개변수, 오프셋 또는 좌표계에 대한 수동 또는 자동 변경 사항과 같이 가공 공정 중 발생하는 변수들 결과에 영향을 미쳤을 수 있는 공정 간섭 OMV(On-Machine Verification)로 처리할 수 있는 작업은 다음과 같습니다 금속 절삭 공정과 동일한 환경 조건에서 중요한 기능 검사 가공 공정의 안정성...
R-PC-13300300-12-6 - M6 CMM 알루미늄 플레이트, 12.7 mm × 300.0 mm × 300.0 mm
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 베이스 플레이트는 여러 개의 M6 나사산 홀이 12.5 mm 간격으로 나 있어 픽스쳐의 유연성을 높여줍니다. 이 플레이트는 Nituff® 경질 부식 방지 처리막 코팅이 있어 마모와 긁힘에 대한 저항성이 뛰어납니다.
R-PC-13450450-12-6 - M6 CMM 알루미늄 플레이트, 12.7 mm × 450.0 mm × 450.0 mm
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 베이스 플레이트는 여러 개의 M6 나사산 홀이 12.5 mm 간격으로 나 있어 픽스쳐의 유연성을 높여줍니다. 이 플레이트는 Nituff® 경질 부식 방지 처리막 코팅이 있어 마모와 긁힘에 대한 저항성이 뛰어납니다.
R-PC-501818-50-20 - 1/4-20 CMM 알루미늄 플레이트, 0.5인치 × 18.00인치 × 18.00인치
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 베이스 플레이트는 여러 개의 1/4-20 나사산 홀이 0.5인치 간격으로 나 있어 픽스쳐의 유연성을 높여줍니다. 이 플레이트는 Nituff® 경질 부식 방지 처리막 코팅이 있어 마모와 긁힘에 대한 저항성이 뛰어납니다.
R-PC-19600600-12-6 - M6 CMM 알루미늄 플레이트, 19.1 mm × 600.0 mm × 600.0 mm
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 베이스 플레이트는 여러 개의 M6 나사산 홀이 12.5 mm 간격으로 나 있어 픽스쳐의 유연성을 높여줍니다. 이 플레이트는 Nituff® 경질 부식 방지 처리막 코팅이 있어 마모와 긁힘에 대한 저항성이 뛰어납니다.
Do you trust your co-ordinate measuring machines? Take Messier-Dowty’s lead and actively monitor CMM performance
Do you trust your co-ordinate measuring machines? Take Messier-Dowty's lead and actively monitor CMM performance.
Renishaw’s AGILITY® 5-axis CMM advances EDM machine tool manufacture with fast and accurate 100% inspection
The AGILITY® CMM with REVO 5-axis multi-sensor system advances Beijing DMNC-EDM (China) machine tool manufacture with fast and accurate 100% inspection
개조 옵션
개조 옵션 CMM의 숨겨진 잠재력을 펼치세요 최첨단 소프트웨어, 컨트롤러 및 센서 기술 개조를 통해 사용 중인 CMM의 측정 기능과 성능을 개선할 수 있는 가능성을 소개하는 백서를 확인하십시오.
R-PC-13300300-15-8 - M8 CMM 알루미늄 플레이트, 12.7 mm × 300.0 mm × 300.0 mm
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 베이스 플레이트는 여러 개의 M8 나사산 홀이 15 mm 간격으로 나 있어 픽스쳐의 유연성을 높여줍니다.
R-PC-13450450-15-8 - M8 CMM 알루미늄 플레이트, 12.7 mm × 450.0 mm × 450.0 mm
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 베이스 플레이트는 여러 개의 M8 나사산 홀이 15 mm 간격으로 나 있어 픽스쳐의 유연성을 높여줍니다.
R-PC-19600600-15-8 - M8 CMM 알루미늄 플레이트, 19.1 mm × 600.0 mm × 600.0 mm
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 베이스 플레이트는 여러 개의 M8 나사산 홀이 15 mm 간격으로 나 있어 픽스쳐의 유연성을 높여줍니다.
QuickLoad™ 레일 시스템
QuickLoad 레일 시스템을 이용하여 쉽고 빠르게 반복적으로 CMM 부품 검사를 구성합니다.
신뢰감 제공
신뢰감 제공 정상급 제품과 백업 서비스 Renishaw의 보증 연장을 첫 3개월 내에 구매하여 원래 보증 기간이 만료된 후 귀중한 CMM 제품을 보호할 수 있습니다.
MMclient
MMclient MMclient 소프트웨어를 통해 원래 MeasureMax 소프트웨어를 Renishaw UCC 컨트롤러 시스템을 활용하는 CMM에서 실행할 수 있으므로 프로그램을 변환할 필요가 없습니다.
설명서 및 사용자 안내서 다운로드
설명서 및 사용자 안내서 다운로드 제품 공고 CMM 시스템 및 관련 제품에 대한 제품 공고 저장소.
5축 기술
5축 기술 측정 혁신 기존의 CMM 측정 방식과 달리, Renishaw의 5축 기술은 동기화된 CMM 및 헤드 축 모션을 사용하여 초고속 측정 속도에서 기계의 동적 오차를 최소화합니다.
R-PC-501212-50-20 - 1/4-20 CMM 알루미늄 플레이트, 0.5인치 × 12.00인치 × 12.00인치
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 베이스 플레이트는 여러 개의 1/4-20 나사산 홀이 0.5인치 간격으로 나 있어 픽스쳐의 유연성을 높여줍니다. 이 플레이트는 경질 부식 방지 처리막 코팅이 있어 마모와 긁힘에 대한 저항성이 뛰어납니다.