Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
R-S-125-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱
R-S-125-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-CTB-1-20 - 1/4-20 耐張線夾支架
此耐張線夾支架安裝至螺柱並將耐張線夾固定於某個角度。這使其成為夾持高夾具的有效解決方案。建議可於 CMM 及 Equator™ 系統上使用。
R-CTT-250-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 2.26 吋軟頭耐張線夾
R-CTT-250-275-20 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 2.26 吋軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-615-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱
R-S-615-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-620-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱
R-S-620-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-625-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱
R-S-625-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-65-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱
R-S-65-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-915-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱
R-S-915-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-920-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱
R-S-920-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-950-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 50.0 mm 鋁製螺柱
R-S-950-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 50.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-95-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱
R-S-95-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-SA-8-4 - Ø19.1 mm × 25.0 mm 303 不鏽鋼製底部 M4 及頂部 M8 螺紋的螺柱
R-SA-8-4 Ø19.1 mm × 25.0 mm 303 不鏽鋼製底部 M4 及頂部 M8 螺紋的螺柱 本鋼製螺柱轉接器可用於將 M8 組件安裝在 M4 底板上。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SD-1325-6 - M6 螺紋的 Ø13.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱
R-SD-1325-6 M6 螺紋的 Ø13.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SD-610-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱
R-SD-610-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SD-925-6 - M6 螺紋的 Ø10.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱
R-SD-925-6 M6 螺紋的 Ø10.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-T-35450-8 - M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(2 面、2 排、2 面、1 排)
R-T-35450-8 M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(2 面、2 排、2 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-AS-45-6 - 44.5 mm M6 螺紋長可調式滑塊
此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AS-70-6 - 72.0 mm M6 螺紋長可調式滑塊
此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CC-13 - 含 Ø12.7 mm 插銷、搭配 M4、M6、M8 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖
R-CC-13 含 Ø12.7 mm 插銷、搭配 M4、M6、M8 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖 這些頂尖用於在其內徑的兩端夾持圓柱狀工件。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CC-25 - 含 Ø25.4 mm 插銷、搭配 M4、M6、M8 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖
R-CC-25 含 Ø25.4 mm 插銷、搭配 M4、M6、M8 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖 這些頂尖用於在其內徑的兩端夾持圓柱狀工件。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CC-6 - 含 Ø6.4 mm 插銷、搭配 M4、M6 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖
R-CC-6 含 Ø6.4 mm 插銷、搭配 M4、M6 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖 這些頂尖用於在其內徑的兩端夾持圓柱狀工件。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-160-125-20 - 含 1.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾
R-CTT-160-125-20 含 1.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Vision 與 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1215-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱
R-S-1215-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-1225-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱
R-S-1225-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-610-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱
R-S-610-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-910-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱
R-S-910-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-925-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱
R-S-925-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-SD-1210-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱
R-SD-1210-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SD-1925-6 - M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱
R-SD-1925-6 M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SD-910-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱
R-SD-910-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-40-25-4 - 含 25.0 mm 柱和 M4 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-40-25-4 含 25.0 mm 柱和 M4 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AH-2545-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架
R-AH-2545-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架 此聚甲醛 (POM) 可調式高度支架是將元件固定在各種高度的理想選擇,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-AS-30-4 - M4 螺紋的 30.1 mm 長可調式滑塊
R-AS-30-4 M4 螺紋的 30.1 mm 長可調式滑塊 此可調式鋁製滑塊極適用將夾持組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTB-25-8 - M8 耐張線夾支架(與 Ø25.6 mm 螺柱搭配使用)
R-CTB-25-8 M8 耐張線夾支架(與 Ø25.6 mm 螺柱搭配使用) 此耐張線夾支架安裝至螺柱並將耐張線夾固定於某個角度。這使其成為夾持高夾具的有效解決方案。建議可於 CMM 及 Equator™ 系統上使用。
測針固定座
一系列的測針固定座適用於具有各種長度與能力的量測系統。
電動測頭座和自動交換架控制器
電動測頭座和自動交換架控制器 這一系列控制系統產品,可用來做為 Renishaw 電動測頭座、自動交換架與您 CMM 之間的連接介面。 PHC10-3 PLUS 測頭座控制器 PHC10-3 PLUS 測頭座控制器能接收 CMM 控制項的指令。PHC10-3 PLUS 能控制所有測頭座功能,並將系統狀態報告至 CMM: 將 PH10 PLUS (PH10T PLUS、PH10M PLUS...
R-S-19100-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 100.0 mm 鋼製螺柱
R-S-19100-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 100.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CTT-160-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾
R-CTT-160-275-20 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CVM-B-4 - M4 含底座小型工作鉗台
R-CVM-B-4 M4 含底座小型工作鉗台 含底座小型工作鉗台用於固定小型工件。固定爪具有一個 V 形槽口,用於固定圓柱狀和管狀工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-754-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-754-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。採用 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-AVP-2525-8 - M8 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱
R-AVP-2525-8 M8 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱 可調式 V 柱可用於固定圓柱狀或管狀工件,而不會在表面留下痕跡。可旋轉及鎖定於任何方向。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CT-4P-325-20 - 含 3.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的耐張線夾柱塞
R-CT-4P-325-20 含 3.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的耐張線夾柱塞 此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 系統上快速而方便地夾持工件。其中包含可調式橡皮端頭柱塞,可以觸及工件邊緣,並在凹槽處產生鎖緊力。
R-CVM-B-6 - M6 含底座小型工作鉗台
R-CVM-B-6 M6 含底座小型工作鉗台 含底座小型工作鉗台用於固定小型工件。固定爪具有一個 V 形槽口,用於固定圓柱狀和管狀工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-501-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-501-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-502-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-502-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-5075-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-5075-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-752-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-752-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-7550-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-7550-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-756-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 6.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-756-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 6.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-AH-2545-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架
R-AH-2545-6 M6 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架 此聚甲醛 (POM) 可調式高度支架是將元件固定在各種高度的理想選擇,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。