Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
以 RSP2 測頭提供獨一無二的 5 軸量測技術
以 RSP2 測頭提供獨一無二的 5 軸量測技術 汽缸掃描 汽缸掃描是設計用以沿著軸移動內外汽缸或圓錐。掃描過程中,汽缸掃描會沿著每個圈的統一長度軸橫向移動。最後會得到一條在完整定義的長度中,擷取出大量資料點組合的螺旋路徑。 掃掠掃描 - 邊緣 REVO 驅動系統能在掃掠掃描操作過程中,控制測針的接觸壓力,以針對不斷變化的表面形狀進行調節。CMM 能以統一方向驅動,以將 CMM 結構...
R-APJ-20 - 1/4-20 螺紋可調式樞軸接頭
鋁製可調式樞軸接頭極適用將夾持組件定位於某個角度。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AS-70-8 - 71.9 mm M8 螺紋長可調式滑塊
此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-M-19-6 - M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 磁性螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-M-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.0 mm × 25.0 mm 磁性螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-RCS-25-8 - 25.4 mm x 25.0 mm 303 不鏽鋼支撐錐含 M8 螺紋
R-RCS-25-8 25.4 mm x 25.0 mm 303 不鏽鋼支撐錐含 M8 螺紋 此鋼製固定錐非常適用於固定或定位具有單一接觸點的工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-RCS-75-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製支撐錐
R-RCS-75-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製支撐錐 此鋼製固定錐非常適用於固定或定位具有單一接觸點的工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-SA-6-8 - Ø25.4 mm × 25.0 mm 鋼製底部 M8 螺紋及頂部 M6 螺紋的螺柱轉接器
R-SA-6-8 Ø25.4 mm × 25.0 mm 鋼製底部 M8 螺紋及頂部 M6 螺紋的螺柱轉接器 本鋼製螺柱轉接器可用於將 M6 元件安裝在 M8 底板上。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-35300-6 - M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-35300-6 M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排) 塔柱可用於夾持大型組件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-AS-45-8 - 44.5 mm M8 螺紋長可調式滑塊
此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-M-13-6 - M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-PCV-507540-10-4 - M4 螺紋的 63.5 mm x 76.2 mm x 38.1 mm 立式底板
R-PCV-507540-10-4 M4 螺紋的 63.5 mm x 76.2 mm x 38.1 mm 立式底板 此立式底板極適用於垂直固定夾持工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-T-35450-6 - M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-35450-6 M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(4 面、2 排) 塔柱可用於夾持大型組件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-50600-8 - M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-50600-8 M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排) 塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
交換架和配件
交換架和配件 Renishaw 的配件系列能提供額外的工具,以提升基本系統的功能。 交換架 關於測針和測頭更換 在一般製造工廠中,必須量測多種特徵和工件,為此,使用者更需要有靈活的量測解決方案。單一感測器和測針配置在多數情況下是不夠的。 更換感測器和更換測針,您該選擇哪一種? 測針更換 除非您只量測一個工件,否則您需要變更測針配置以適應不同的量測工作,例如,較深輪廓需要使用長或複雜的...
Equator™ 檢具說明
Equator™ 檢具說明 Equator 系統採用獲得專利的低成本設計、獨特的結構及操作方式,是一套高速的比對檢具,能檢測中到大量已生產製造完成的零件。 特徵比對 特徵比對是 CMM 比對的替代功能,能大幅簡化校正標準工件的流程。藉由「特徵比對」功能,使用者可以輕鬆從檢測報告取得標準工件的量測資料,然後為每個特徵的大小、位置或方向手動輸入實際值即可。...
MODUS™ 計量軟體
MODUS™ 計量軟體 MODUS 軟體提供強大的平台,以開發和執行檢測程式,包括對其革命性 REVO 5 軸量測技術的完整支援。 標準採行互用性 依據 DMIS、I++ DME、DML 和 Microsoft® SQL Server 等業界標準之基礎建構,MODUS 能充分與您的現有程式和報告相容。彈性的報告選項包括文字式和圖形的報告,並可以多種檔案格式匯出結果資料,包括可供全面...
R-AJ-9-4 - M4 螺紋的 Ø9.5 mm 可調式鋁製千斤頂
這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AJS-35-8 - M8 螺紋的 Ø38.1 mm 鋼製可調式千斤頂
這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AS-3-20 - 1/4-20 螺紋的 3.0 吋長可調式滑塊
鋁製可調式滑塊極適用將夾持組件放置在底板上的螺紋之間。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-40-30-8 - 含 30.0 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-40-30-8 含 30.0 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CTT-40-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-40-70-8 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CTT-95-83-8 - 含 82.8 mm 柱和 M8 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-95-83-8 含 82.8 mm 柱和 M8 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-MP-13-6 - M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱
R-MP-13-6 M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱 此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-MP-19-6 - M6 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱
R-MP-19-6 M6 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱 此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-RPA-4 - M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 鋁製支撐銷
R-RPA-4 M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 鋁製支撐銷 此鋁製定位銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-RPS-6 - M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 鋼製支撐銷
R-RPS-6 M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 鋼製支撐銷 此鋼製定位銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-T-25300-8 - M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排)
R-T-25300-8 M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-35300-8 - M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-35300-8 M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-50600-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-50600-6 M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-50750-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-50750-6 M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-AJ-1-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋可調式鋁製千斤頂
這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AJ-13-6 - M6 螺紋的 Ø15.9 mm 可調式鋁製千斤頂
這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AJ-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm 可調式鋁製千斤頂
這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AJ-50-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.63 吋鋁製可調式千斤頂
這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AS-1-20 - 1/4-20 螺紋的 1.37 吋長可調式滑塊
鋁製可調式滑塊極適用將夾持組件放置在底板上的螺紋之間。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CP-20 - 1/4-20 推桿式夾頭
此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CP-4 - M4 推桿式夾頭
此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CP-6 - M6 推桿式夾頭
此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-64-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-64-70-8 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-1518-20 - 1/4-20 螺紋的 2.00 in × 1.50 in × 18.00 in 塔柱(4 面,2 排)
R-T-1518-20 1/4-20 螺紋的 2.00 in × 1.50 in × 18.00 in 塔柱(4 面,2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。配備 1/4-20 螺紋孔,建議可於 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-224-20 - 1/4-20 螺紋的 2.00 in × 2.00 in × 24.00 in 塔柱(4 面,2 排)
R-T-224-20 1/4-20 螺紋的 2.00 in × 2.00 in × 24.00 in 塔柱(4 面,2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。配備 1/4-20 螺紋孔,建議可於 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-25150-8 - M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)
R-T-25150-8 M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 15 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM及Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-50750-8 - M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-50750-8 M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
電動和自動測頭座
電動和自動測頭座 電動測頭座能夠實現測頭的自動、可重現性的重新定位,可量測工件所有表面的特徵,提升 CMM 能力,並達到最高生產率。 轉向測頭座 電動轉向測頭座可將測頭放置在 720 個位置中的其中任一個,所以測頭量測可以在多個角度下進行。測頭座的這種重現性,使這些位置可以重新調用,無須重新標定、節省操作時間,並能夠在最合適的角度上使用測頭,達到最準確的結果。 伺服測頭座 電動伺服型...
Renishaw changers
Free Renishaw changer racks and probe modules with every new PH10 head purchased, from participating CMM suppliers
R-AS-45-4 - M4 螺紋的 45.0 mm 長可調式滑塊
R-AS-45-4 M4 螺紋的 45.0 mm 長可調式滑塊 此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTB-1-20 - 1/4-20 耐張線夾支架
此耐張線夾支架安裝至螺柱並將耐張線夾固定於某個角度。這使其成為夾持高夾具的有效解決方案。建議可於 CMM 及 Equator™ 系統上使用。
R-CTT-250-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 2.26 吋軟頭耐張線夾
R-CTT-250-275-20 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 2.26 吋軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-1210-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱
R-S-1210-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。