Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
R-CTT-40-30-6 - 含 30.0 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-40-30-6 含 30.0 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-40-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-40-70-6 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-64-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-64-70-6 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-95-83-6 - 含 82.8 mm 柱和 M6 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-95-83-6 含 82.8 mm 柱和 M6 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-STB-13-8 - Ø19.1 mm x 41.5 mm 模具球含 M8 螺紋
此工具球用於將 CMM 座標參照至程式或工件。
PH20 5 軸點觸發式系統
Renishaw 新型 PH20 5 軸測頭座適用於 CMM 上的接觸觸發式檢測,最多能為許多三次元量床 (CMM) 增加三倍的工作產量。PH20 測頭座採用了來自屢獲大獎的 REVO® 量測系統所開發的技術,提供獨特的「頭碰技術」和快速的任意角度的五軸定位,以確保獲得最佳量測特徵的存取。
R-AVP-2525-6 - M6 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱
R-AVP-2525-6 M6 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱 可調式 V 柱可用於固定圓柱狀或管狀工件,而不會在表面留下痕跡。可旋轉及鎖定於任何方向。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CSP - 螺絲推桿夾(與 M6、M8 及 1/4-20 底板搭配使用)
R-CSP 螺絲推桿夾(與 M6、M8 及 1/4-20 底板搭配使用) 螺絲推桿夾是利用栓入或栓出翼形螺絲釋放工件壓力,將工件推至緊貼支撐結構。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
升級和免費產品
升級和免費產品 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 升級您現有的測頭量測系統,在一夜間大幅降低您的成本。 TP20 測頭測針更換十分靈活 TP20 獨特的動態測針模組說明測針可在數秒內以手動方式或在完整程式控制下更換。新測針可在更換後立即使...
UCC S3
UCC S3 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 通用 3 軸掃描及接觸觸發式自動化測頭座解決方案。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 此一強大的 3 軸 CMM...
R-CT-100P-83-6 - 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M6 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾
R-CT-100P-83-6 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M6 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾 此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 系統上快速而方便地夾持工件。其中包含可調式橡皮端頭柱塞,可以觸及工件邊緣,並在凹槽處產生鎖緊力。
UCC T3-2
UCC T3-2 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 具備內建標準接觸觸發式和 TP200 介面的強大 3 軸 CMM 控制器。 為 3 軸手動測頭座 CMM 市場所設計 適合使用接觸觸發式測頭的大型及小型...
UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS 具備內建標準接觸觸發式和介面、PH10 PLUS 測頭座控制器和熱誤差補償 (TEC) 功能的強大 3 軸 CMM 控制器。 為 3 軸 CMM 市場所設計 適合使用接觸觸發式測頭的大型及小型 CMM 整合式 TP200 介面 16 個溫度補償通道 整合式 PH10 PLUS 和 PH10 介面 多線支援 3 軸接觸觸發式自動化測頭座解決方案。 改裝...
UCC S5
UCC S5 UCC 比較 ■ 標準規格 - 不適用 功能/規格 UCC T3-2 UCC T3 PLUS UCC S3 UCC T5 UCC S5 TP200/SCR200 介面 ■ ■ ■ - - SP600 介面 - - ■ - - SP25M 介面 - - ■ - - SP80 介面 - - - - - PH10 介面 - ■ ■ - - PH20 介面 - - - ■...
UCC T5
UCC T5 5 軸接觸觸發式自動化測頭座解決方案。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 適合 5 軸接觸觸發式運動和測頭座控制的 CMM 控制器 - 僅 PH20 必須搭配 Renishaw SPA3 放大器使用 使用外接電源及管理 PH20...
R-CT-40-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾
耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
A-1034-0350 - M10 基準球固定螺栓
M10 螺紋襯套用於將 Renishaw 基準球套件安裝於CMM機床。此產品專為安裝Renishaw 基準球座所設計。
R-CT-40-30-8 - 含 30.0 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
R-CT-64-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
R-CT-95-83-8 - 含 82.8 mm 柱和 M8 螺紋的 87.7 mm 耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
A-1034-0351 - M8 基準球固定螺栓
M8 螺紋襯套用於將 Renishaw 基準球套件安裝於CMM機床。此產品專為安裝Renishaw 基準球座所設計。
A-1034-0354 - 5/16" 基準球固定螺栓
5/16" 螺紋襯套用於將 Renishaw 基準球套件安裝於CMM機床。此產品專為安裝Renishaw 基準球座所設計。
A-1034-0353 - 3/8" 基準球固定螺栓
3/8" 螺紋襯套用於將 Renishaw 基準球套件安裝於CMM機床。此產品專為安裝Renishaw 基準球座所設計。
R-CT-160-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/-20 螺紋的 1.42 吋耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。
R-APJ-8 - M8 螺紋可調式樞軸接頭
鋁製可調式樞軸接頭極適用將夾持組件定位於某個角度。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-MV-13-8 - M8 螺紋的 Ø13.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵
此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-MV-25-8 - M8 螺紋的 Ø25.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵
此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-MV-32-8 - M8 螺紋的 Ø32.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵
此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CT-160-125-20 - 含 1.26 吋柱和 1/4 20 螺紋的 1.43 吋耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
R-CT-375-325-20 - 含 3.26 吋柱和 1/4 20 螺紋的 3.45 吋耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
R-CT-250-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 2.26 吋耐張線夾
此耐張線夾可在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。
TP6 和 TP6A
TP6 和 TP6A 具有 M8 和自動聯接固定選項的堅固動態測頭。 規格摘要 TP6 TP6A 主要用途 堅固的通用 DCC 和手動 CMM。 與 TP6 相同,但具有快速測頭更換而不需重新標定功能。 感測方向 5 軸:±X、±Y、+Z 5 軸:±X、±Y、+Z 單向重現性最大值 (2s µm)(測針端頭) 0.
更換器促銷
更換器促銷 最佳測頭和測針組合 Renishaw 模組化的測頭量測系統能讓客戶選擇最佳的測頭和測針組合,以適應每項特徵和元件。 透過 Renishaw 所提供的模組化測頭量測系統,客戶能體驗到額外的模組更換優點,並最佳化其效能。免費! 免費的 Renishaw 交換架和測頭模組 向加盟 CMM 供應商所購買的每個新 PH10 PLUS 測頭*。 *適用條件。 向 Renishaw ...
迅速回應的服務和支援
迅速回應的服務和支援 Renishaw 服務並不會在產品安裝完成後就結束。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 快速的服務和支援 Renishaw 深知 CMM...
R-M-25-8 - M8 螺紋的 Ø25.0 mm × 25.0 mm 磁性螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-QLPC-5066-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋
R-QLPC-5066-50-20 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板採用數個間隔 0.5'' 的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。
R-M-13-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-M-19-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 磁性螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CVM-4 - M4 小型工作鉗台
建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用小型工作鉗台,以夾持小型工件。爪為 V 型輪廓,能精確定位圓柱及管狀工件。
程式設計和模擬
程式設計和模擬 主要特色 接觸觸發式、3 軸和 5 軸掃描 - MODUS 能以多種量測模式使用完整的 Renishaw 感測器系列產品。連續掃描路徑能支援全方位的特徵形狀分析。 靈活的工件程式設計 - 透過 CAD 資料離線開發程式,或使用 CMM 搖桿在「教導」模式下開發。 零學習曲線的計量專業知識 - 精靈內建量測最佳實務,能快速執行程式設計和特徵自動誤差還原邏輯。 工件對準 -...
五軸CMM應用在小型引擎工廠-“為品管部門帶來騎乘的驚喜"
在 Kawasaki 的密蘇里州瑪麗維爾工廠,掃描測頭加快了量測資料的收集,以及向生產單位回饋量測結果的速度。將夾持工件在 CMM 上, 以及測頭校正的作業時間從幾小時降至幾分鐘。掃描 CMM 可能最終消除齒輪和凸輪升程檢測系統的同時,量測效率和靈活性的提升也可提高向製造部和研發部回饋的速度。
R-AJ-19-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm 鋁製可調式千斤頂
這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-AJ-25-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm 鋁製可調式千斤頂
這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-APJ-6 - M6 螺紋可調式樞軸接頭
鋁製可調式樞軸接頭極適用將夾持組件定位於某個角度。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-MP-13-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-MV-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵
此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-MV-32-6 - M6 螺紋的 Ø32.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵
此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SR-2525-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm x 25.0 mm 轉子螺柱
此轉子螺柱可用於固定工件與擋片或支撐件。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-MP-19-8 - M8 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-MV-13-6 - M6 螺紋的 Ø13.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵
此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。