Nalezen výsledek pro CMM

CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Renishaw FixtureBuilder 命名使用者授權,12 個月訂閱授權。

CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Renishaw FixtureBuilder 命名使用者授權,12 個月訂閱授權。

CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Renishaw FixtureBuilder 命名使用者授權,12 個月訂閱授權。

CS-SOF-SUBS-17-FBNU Renishaw FixtureBuilder 命名使用者授權,12 個月訂閱授權。 FixtureBuilder 為一 3-D 建模軟體,可用於建立夾具配置以提供工作說明與協助離線程式設計,並進行 CMM、Equator™ 檢具與目視檢查

Application note: Miniaturising innovation in the encoder business with the ATOM™ encoder

Application note: Miniaturising innovation in the encoder business with the ATOM™ encoder

An introduction to the ATOM encoder series and its applications.

5軸技術

5軸技術

5軸技術 5 軸量測系統 何謂 5 軸量測? 與傳統 CMM 量測方法不同的是,Renishaw 的 5 軸技術使用同步的 CMM 運動和測頭座軸,能大幅減少機台在超高速量測時所造成的動態誤差。 以先進測頭座、感測器和控制技術為基礎的 Renishaw 5 軸量測技術,能達成無可比擬的量測速度和彈性,同時避免傳統技巧的速度和精度之間的取捨折衷。它具有優異的量測工作產量、最短的前...

精度決定一切

精度決定一切

在航太和汽車領域的精密工程應用中,需要主動檢驗複雜的零件。義大利的外包製造商 R. Busi 做出了重要決定 — 使用五軸三次元量床 (CMM) 執行檢測。Renishaw 五軸測頭座幫助 R. Busi 公司解決了日益複雜的零件設計檢驗難題,並且滿足其公差和重複性要求。

控制器

控制器

控制器 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 Renishaw 的 UCC 通用 CMM...

REVO 5 軸量測系統

REVO 5 軸量測系統

REVO 5 軸量測系統 KB content Measurement techniques REVO eBook REVO 5 軸量測系統可作為新設備或認證升級,提供以下效益: 表面光潔度量測和尺寸檢測。 省下 15% 至 50% 循環時間。 充分發揮產能,大幅降低資本投資。 Renishaw 提供各種針對 REVO 5 軸多感應器量測最佳化的 CMM。 採用 5 軸技術的...

R-PAACU - 通用轉接板

R-PAACU - 通用轉接板

R-PAACU - 通用轉接板

我們的通用轉接板 R-PAACU 可將任何鉸接 CMM 臂安裝至任何 Renishaw 夾具底板或量測工作台底板。

手控制器

手控制器

MCU 是能提供完整 CMM 控制的多功能手控裝置。

5 軸三次元量床系統

5 軸三次元量床系統

5 軸三次元量床系統 您可能也會對以下內容感興趣… 您目前正在查看我們的 5 軸系統。您可能也有興趣瞭解我們如何將現有的機台改裝 5 軸功能 … 與傳統 CMM 量測方法不同的是,Renishaw 的 5 軸技術使用同步的 CMM 運動和測頭座軸,能大幅減少機器在超高速量測時,所造成的動態誤差。

R-TM-5935-1-20 - 1/4-20 板量測夾具工作台,框架 59.06 in x 35.43 in

R-TM-5935-1-20 - 1/4-20 板量測夾具工作台,框架 59.06 in x 35.43 in

R-TM-5935-1-20 - 1/4-20 板量測夾具工作台,框架 59.06 in x 35.43 in

量測夾具工作台為任何可攜式 CMM 提供彈性的解決方案。

R-CT-40-30-6 - 含 30.0 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

R-CT-40-30-6 - 含 30.0 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

R-CT-40-30-6 - 含 30.0 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。

R-CT-64-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 57.5 mm 耐張線夾

R-CT-64-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 57.5 mm 耐張線夾

R-CT-64-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 57.5 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。

R-CT-40-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

R-CT-40-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

R-CT-40-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。

R-CT-95-83-6 - 含 82.8 mm 柱和 M6 螺紋的 87.7 mm 耐張線夾

R-CT-95-83-6 - 含 82.8 mm 柱和 M6 螺紋的 87.7 mm 耐張線夾

R-CT-95-83-6 - 含 82.8 mm 柱和 M6 螺紋的 87.7 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。

R-TM-7147-1-20 - 1/4-20 板量測固定工作台,框架 47.24 in x 70.81 in,僅工作台

R-TM-7147-1-20 - 1/4-20 板量測固定工作台,框架 47.24 in x 70.81 in,僅工作台

R-TM-7147-1-20 - 1/4-20 板量測固定工作台,框架 47.24 in x 70.81 in,僅工作台

量測夾具工作台為任何可攜式 CMM 提供彈性的解決方案。

控制器 PSU

控制器 PSU

外接 PSU 可快速於當地更換,減少停機時間。

SP25M 測頭模組

SP25M 測頭模組

採用 TP20 測針模組的掃描測頭和觸發測頭。

三次元量床上的隨基材伸縮光學尺

三次元量床上的隨基材伸縮光學尺

三次元量床上的隨基材伸縮光學尺 在品質控制流程中,三次元量床用於採集高精密機加工零件 — 例如發動機缸體和噴氣式發動機葉片 — 的三維測量資料。三次元量床有四種基本類型:橋式、懸臂式、龍門式和水準臂式。橋式三次元量床為最常見的類型。...

“With fit-for-purpose CMM fixturing we save 50% of the inspection time”

“With fit-for-purpose CMM fixturing we save 50% of the inspection time”

“With fit-for-purpose CMM fixturing we save 50% of the inspection time” 下載 Hartrol Plus 控制器搭配 Renishaw Set and Inspect 及 Reporter,體現「人機介面」智能化 ??? 4.

A-1007-0006 - MCG1 小型三次元測定機校驗器配件,適用於1 m³以下的三次元量床

A-1007-0006 - MCG1 小型三次元測定機校驗器配件,適用於1 m³以下的三次元量床

A-1007-0006 - MCG1 小型三次元測定機校驗器配件,適用於1 m³以下的三次元量床

Renishaw 的三次元測定機校驗器 (MCG) 提供在年度檢修與重新校準之間,或碰撞後定期監控三次元量床空間(根據 ISO 10360--2 標準)的簡易方法。其結果可確保 CMM 的量測準確,或是提供需要維修或再校準的證據。此過程既迅速,又符合經濟效益,一般只需 10 到 20 分鐘。提供一系列的柱長與臂長,以便對大型與小型三次元量床進行空間精度檢查。各 MCG 皆附上可追溯至 UKA...

Racks - China RoHS

Racks - China RoHS

China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - racks

EU declarations of conformity

EU declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line

Heads - China RoHS

Heads - China RoHS

China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - heads

Accessories - China RoHS

Accessories - China RoHS

China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - accessories

Probes - China RoHS

Probes - China RoHS

China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - probes

Safety data sheets

Safety data sheets

Renishaw and third party safety data sheets for CMM products.

Interfaces - China RoHS

Interfaces - China RoHS

China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - interfaces

Controllers - China RoHS

Controllers - China RoHS

China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - controllers

R-T-25300-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25300-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25300-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25300-6 M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM 機器及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-25150-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-6 M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

改裝元件和選項

改裝元件和選項

改裝元件和選項 全方位的 CMM 解決方案 Renishaw 提供現有 CMM 改裝的服務,可使 CMM 的量測精度更高、量測速度更快、具有自動化量測方式等諸多新功能,並充分利用 CAD 程式設計優勢。 量測產能顯著提升 更多的軟體功能和更高的實用性 自動化和更低的營運成本 支援性強、開放式的 CMM 控制器 充滿前瞻性的投資 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 ...

Probes - EU declarations of conformity

Probes - EU declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes

Interfaces - EU declarations of conformity

Interfaces - EU declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - interfaces

Interfaces - UK declarations of conformity

Interfaces - UK declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - interfaces

Accessories - UK declarations of conformity

Accessories - UK declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories

Controllers - UK declarations of conformity

Controllers - UK declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - controllers

Probes - AU declarations of conformity

Probes - AU declarations of conformity

AU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes

Systems - EU declarations of conformity

Systems - EU declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - systems

Accessories - AU declarations of conformity

Accessories - AU declarations of conformity

AU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories

Controllers - EU declarations of conformity

Controllers - EU declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - controllers

Racks - EU declarations of conformity

Racks - EU declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - racks

Racks and ports - UK declarations of conformity

Racks and ports - UK declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - racks

Probes - UK declarations of conformity

Probes - UK declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes

Heads - EU declarations of conformity

Heads - EU declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - heads

Accessories - EU declarations of conformity

Accessories - EU declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories

Heads - UK declarations of conformity

Heads - UK declarations of conformity

EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - heads

R-T-112-20 - 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 1.00 吋 × 12.00 吋塔柱(4 面、1 排)

R-T-112-20 - 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 1.00 吋 × 12.00 吋塔柱(4 面、1 排)

R-T-112-20 - 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 1.00 吋 × 12.00 吋塔柱(4 面、1 排)

R-T-112-20 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 1.00 吋 × 12.00 吋塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 0.50 inch 間隔的 1/4-20 螺紋孔,建議可於 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

Gauging and inspection software training  in the UK

Gauging and inspection software training in the UK

MODUS™ inspection software suite training

MMclient

MMclient

MMclient MMclient 採用 I++DME 通訊協定與 Renishaw UCCserver 應用程式通訊。如此即在 MODUS 和 MeasureMax 之間,共用測頭和交換架。標準安裝情況,如下所示。 在這種情況下,使用者可以執行 MODUS 開發並執行新的「5 軸」程式,或是切換至 MeasureMax 執行傳統程式。 * MeasureMax 為 Hexagon...

R-STB-13-8 - Ø19.1 mm x 41.5 mm 模具球含 M8 螺紋

R-STB-13-8 - Ø19.1 mm x 41.5 mm 模具球含 M8 螺紋

R-STB-13-8 - Ø19.1 mm x 41.5 mm 模具球含 M8 螺紋

此工具球用於將 CMM 座標參照至程式或工件。

Zobrazení 51 - 100 ze 578