Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
A-2098-0255 - SCR600 mätspetsväxlingsrack för SP600M eller SP600Q
SCR600 håller upp till fyra SP600 mätspetsmoduler säkert för automatisk växling och att skydda dem från luftburna föroreningar.
A-2237-1409 - FCR25 TC-L3 treports fristående temperaturkontrollerat växlingsrack
FCR25 TC-L3 är ett treports fristående rack som baseras på FCR25 TC. Det erbjuder enastående flexibilitet när snabb automatisk växling krävs för SM25-probmoduler.
A-2098-0933 - SCP600 mätspetsväxlingsport för SP600M och SP600Q
SCP600 håller SP600-mätspetsmoduler säkert för automatisk växling och att skydda dem från luftburna föroreningar.
A-3060-0090 - RCP2-växlingsport för REVO®-mätspetshållare
RCP2 är en passiv rackport som erbjuder automatisk höghastighetsväxling för användning med mätspetshållare i RSH-serien och SFS-mätspetsar.
R-T-25150-6 - 25 mm × 25 mm × 150 mm torn (4 sidor, 1 rad) med M6-gänga
Detta torn används för att fästa stora arbetsstycken eller för att hålla arbetsstycken vertikalt.
Equator™-mätsystem: "Som kvalitetschef har detta snabbt blivit den bästa investeringen vi har gjort."
David Powell, Kvalitetschef hos Euromould Ltd i Storbritannien, har använt Renishaws flexibla Equator-mätsystem för att öka inspektionskapaciteten och portabiliteten, vilket har uppnått en 85 %...
Modulär och anpassad fixturering för mätteknik
Upptäck Renishaws omfattande sortiment av modulär och anpassad fixturering för mätteknik. Varför inte kontakta oss eller handla från vår webshop redan idag?
Tung industri
Tillverkning för sektorerna byggnation, jordbruk, järnväg och tung industri, som måste kunna bearbeta stora komponenter med hög kvalitet och precision.
A-1371-1001 - TCR20 rack för TP20 på PH20-huvud (endast rack)
TCR20 probmodulväxlingsracket har särskilt konstruerats för PH20 och har en spetskorrigeringsdetalj som sitter i mitten av rackenheten för PH20-metrologioptimering.
R-CT-95-83-6 - 87,7 mm spännfäste med 82,8 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
R-AVP-2525-6 - Ø25,1 mm × 25,0 mm justerbar V-stav med M6-gänga
Denna justerbara V-stav används för att hålla cylindriska eller rörformade detaljer utan att lämna märken på ytan.
Unik 5-axlig mätteknik med RSP2-proben
Renishaws 5-axliga snabba och mycket noggranna mätteknik erbjuder många fördelar som ger betydande förbättringar i genomströmningen.
RFP1-temperatureprob för REVO®-systemet
RFP1-proben lägger till automatiserade temperaturmätningar av detaljer som en del av REVO 5-axliga multisensor-mätsystem.
PI 7-3
PI 7-3 Utökad garanti För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet.
PI 200-3
PI 200-3 Utökad garanti För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet.
R-CT-100P-83-6 - 92,0 mm spännfäste med 82,8 mm stav, justerbar kolvspets och M6-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa arbetsstycken på koordinatmätmaskiner och Equator™-system.
R-CTT-40-30-6 - 36,2 mm spännfäste med mjuk spets med 30,0 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste har en gummiklädd spets för att hålla arbetsstycken utan att repa eller lämna märken på arbetsstyckets yta.
R-CT-40-70-6 - 36,2 mm spännfäste med 68,1 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CT-64-70-6 - 57,5 mm spännfäste med 68,1 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
REVO RSP3-6 skannande prob med utökad räckvidd
Långa förlängare i kombination med 5-axlig rörelse för bättre åtkomst till detaljen, och multisensorväxling för ökad flexibilitet.
Rapportering och analys
MODUS ger dig möjlighet att ta fram många olika rapporter i textformat och grafiskt format. Mätdata kan skapas i en mängd olika standardformat.
Referenskula
En serie med kulor för probutvärdering, monterad på ett skaft som kan justeras för många olika mätningsvinklar.
CMM-inspektion av Atherton Bikes AM-detalj
CMM-inspektion av Atherton Bikes AM-detalj
R-CJ-3 - 3-backschuck för användning med M6, M8 och 1/4-20-basplattor
Denna 3-backsklämma används för att hålla arbetsstycken, så att proben kan mäta eller skanna runt detaljen utan hinder.
R-CT-40-30-6 - 36,2 mm spännfäste med 30,0 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CTT-95-83-6 - 87,7 mm spännfäste med mjuk spets med 82,8 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste har en gummiklädd spets för att hålla arbetsstycken utan att repa eller lämna märken på arbetsstyckets yta.
”Som kvalitetschef har detta snabbt blivit den bästa investeringen vi har gjort”.
David Powell, Kvalitetschef hos Euromould Ltd i Storbritannien, har använt Renishaws flexibla Equator™-mätsystem för att öka inspektionskapaciteten och portabiliteten, vilket har uppnått en 85 %...
SPA2-2
SPA2-2 SPA2-2 har optimerats för att arbeta med UCC-seriens CMM-styrenhet och MCU5-2 joysticken som tillsammans utgör ett optimalt eftermonteringspaket.
SP25M
SP25M SP25M-moduler och mätspetshållare Med en uppsättning modulpaket kan SP25M-användarna bygga upp sin probningskapacitet över tiden.
R-CTT-40-70-6 - 36,2 mm spännfäste med mjuk spets med 68,1 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste har en gummiklädd spets för att hålla arbetsstycken utan att repa eller lämna märken på arbetsstyckets yta.
R-CTT-64-70-6 - 57,5 mm spännfäste med mjuk spets med 68,1 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste har en gummiklädd spets för att hålla arbetsstycken utan att repa eller lämna märken på arbetsstyckets yta.
R-T-112-20 - 1,00 tum × 1,00 tum × 12,00 tum torn (4 sidor, 1 rad) med 1/4-20-gänga
Detta torn används för att fästa stora arbetsstycken eller för att hålla arbetsstycken vertikalt.
Equator™-mätsystem för industriell tillverkning
Den patenterade serien av Equator™-mätsystem sänker kostnaderna för inköp, underhåll och fixturer, kan förprogrammeras för flera detaljer och omprogrammeras på några minuter vid ändringar i konstruktionen.
Fallstudie, flygindustrin
Fallstudie, flygindustrin APEXBlade är ett paket avsett för att avsevärt förenkla produktionen av kontinuerlig 5-axlig skanningsväg.
Laserpulsgivarapplikationer
Laserpulsgivare eller kompenseringsinterferometrar används ofta i applikationer där högsta noggrannhet krävs.