Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
R-PC-752424-50-20 - 1/4-20 CMM-aluminiumplatta, 0.75 in × 24,00 in × 24,00 in
Denna precisionsslipade CMM-basplatta av aluminium har flera 1/4-20-gängade hål utspridda med 0,5 tums intervaller för att göra din fixtur mer flexibel.
R-PC-753030-50-20 - 1/4-20 CMM-aluminiumplatta, 0.75 in × 30,00 in × 30,00 in
Denna precisionsslipade CMM-basplatta av aluminium har flera 1/4-20-gängade hål utspridda med 0,5 tums intervaller för att göra din fixtur mer flexibel.
R-PC-501212-50-20 - 1/4-20 CMM-aluminiumplatta, 0.5 in × 12,00 in × 12,00 in
Denna precisionsslipade CMM-basplatta av aluminium har flera 1/4-20-gängade hål utspridda med 0,5 tums intervaller för att göra din fixtur mer flexibel.
Mätspetshållare
Mätspetshållare, Ett utbud av mätspetshållare för att passa ditt probningssystem med olika längder och funktioner., ecom_nav
SP25M probmoduler
En skanningsprob och en kontaktbrob med TP20 mätspetsmoduler.
R-PC-5066-50-20 - 1/4-20 CMM-aluminiumplatta, 0.50 in × 6,00 in × 6,00 in
Denna precisionsslipade CMM-basplatta av aluminium har flera 1/4-20-gängade hål utspridda med 0,5 tums intervaller för att göra din fixtur mer flexibel.
China RoHS
Product compliance - CMM products - China RoHS
Varför göra en eftermontering?
Varför göra en eftermontering? Ökad mätkapacitet Släpp loss den dolda potentialen i era CMM Läs en rapport som beskriver möjligheterna att förbättra mätningskapaciteten och prestandan hos...
Ett professionellt tillvägagångssätt minimerar risken
Risken minimeras genom en strikt undersökning av förutsättningarna, en ”plug and play”-installation, och en UKAS-ackrediterad maskinkalibrering.
Styrenheter
Renishaws UCC-universalstyrenhet för CMM ger toppmodern rörelsereglering och full integrering av nuvarande och framtida Renishaw-sensorer.
QuickLoad™ skensystem
QuickLoad™ skensystem, Snabba, enkla och upprepbara uppsättningar för CMM delinspektion med QuickLoad skensystem., ecom_nav
Flexible consistent inspection at Porsche part supplier
Flexible consistent inspection at Porsche part supplier.
Nätaggregat för styrenheter
Nätaggregat för styrenheter, Extern strömförsörjningsenhet som möjliggör snabbt lokalt utbyte och minskad stilleståndstid., ecom_nav
PH20 5-axlig touch-trigger-system
Renishaws nya femaxliga PH20-huvud för beröringskänsliga inspektioner på CMM-maskiner ger upp till tre gånger högre genomströmning på en stor mängd CMM-maskiner.
UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS Kraftfull 3-axlig CMM-styrenhet med inbyggd standard kontaktprob och gränssnitt, styrenhet för PH10 PLUS -huvud och termisk felkompensering (thermal error compensation, TEC).
UCC S5
UCC S5 Utökad garanti För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet.
UCC S3
UCC S3 Lösning med universell 3-axlig skanning och kontaktprob för automatiserat huvud.
UCC T3-2
UCC T3-2 UCC-jämförelse ■ Standardspecifikation - Ej tillgänglig Funktion/specifikation UCC T3-2 UCC T3 PLUS UCC S3 UCC T5 UCC S5 TP200/SCR200-gränssnitt ■ ■ ■ - - SP600-gränssnitt - - ■ - -...
TP6 och TP6A
TP6 och TP6A Sammanfattning av specifikationerna TP6 TP6A Huvudtillämpning Robusta universella DCC och manuella CMM.
R-TM-5935-1-20 - 1/4-20 platta metrologifixturbord, ram 59.06 in x 35.43 in
R-TM-5935-1-20 1/4-20 platta metrologifixturbord, ram 59.06 in x 35.43 in Metrologifixturbord är en flexibel lösning för alla portabla CMM.
R-TM-7147-1-20 - 1/4-20 platta metrologifixturbord, ram 47,24 in x 70,81 in, endast bord
R-TM-7147-1-20 1/4-20 platta metrologifixturbord, ram 47,24 in x 70,81 in, endast bord Metrologifixturbord är en flexibel lösning för alla portabla CMM.
Engagerad service och support
Engagerad service och support Renishaws tjänster slutar inte när produktinstallationen har slutförts.
”Enorma reduceringar av inspektionstider och dessutom möjlighet att mäta form”
REVO® har öppnat helt nya möjligheter – GE Oil and Gas i Florens har förbättrat prestandan för en DEA Global koordinatmätmaskin med ett eftermonterat system direkt från Renishaw, och systemet...
CMM inspection: “There is no other option to REVO, nothing else comes close”
In 2008, when aerospace sub-contractor ANT Industries carried out a study on its production processes with the aim to make improvements, it was clear that inspection was a major bottleneck.
UKCA declarations of conformity
UKCA declarations for Renishaw CMM products
R-PAACU - Universal adapterplatta
Vår universal adapterplatta R-PAACU tillåter att en ledad CMM-arm monteras på alla Renishaw fixturbasplattor eller metrologibords-basplattor.
MODUS™ metrologiprogramvara
Renishaws nya mätprogram MODUS ger en kraftfull plattform för beröringskänslig mätning, skanning och femaxlig mätning.
Uppgraderingar och kostnadsfria produkter
Oslagbara uppgraderingserbjudanden för manuella och styrda koordinatmätmaskiner (CMM), förnyar och förenklar inspektionsrutinerna.
Handkontroller
Handkontroller MCU-utbudet är handkontrollenheter med multifunktion som kan tillhandahålla fullständig CMM-styrning.
Växlarerbjudande
Kostnadsfria Renishawtillverkade växlarrack och probmoduler från medverkande leverantörer av CMM. Villkor gäller.
Application note: Miniaturising innovation in the encoder business with the ATOM™ encoder
An introduction to the ATOM encoder series and its applications.
MODUS™ Planning Suite
MODUS™ Planning Suite gör komplex programmering enkel med offline-verktyg och simulering för att skapa koder som representerar maskinmätningar och levererar en kollisionsfri sträcka.
Modulära och specialanpassade fixturer
Renishaw erbjuder ett sortiment av modulära och anpassade fixturer och programvara för användning med koordinatmätmaskiner (CMM), Equator™-mätsystem och visuella system.
REVO – snabbare kalibrering
REVO – snabbare kalibrering Kalibrering av traditionella CMM kräver en hel del tid, som annars kan användas för detaljmätning.
Sensoralternativ
Sensoralternativ En revolution för mättekniken Det prisbelönta 5-axliga mätsystemet REVO erbjuder tidigare aldrig skådade mäthastigheter, minskad kalibreringstid och flexibel tillgång till...
Fallstudier med maskinbyggare
Renishaw fallstudier för maskinbyggarbranschen.
A-1034-0350 - M10-fixeringsstift för referenskula
A-1034-0350 M10-fixeringsstift för referenskula M10-gängade inlägg som används för att montera Renishaws referenskulepaket på CMM-bädden.
A-1034-0351 - M8-fixeringsstift för referenskula
A-1034-0351 M8-fixeringsstift för referenskula M8-gängade inlägg som används för att montera Renishaws referenskulepaket på CMM-bädden.
A-1034-0352 - M6-fixeringsstift för referenskula
A-1034-0352 M6-fixeringsstift för referenskula M6-gängade inlägg som används för att montera Renishaws referenskulepaket på CMM-bädden.
Servoförstärkare
Digitala förstärkare som stödjer UCC-serien av CMM-styrenheter.
Servoförstärkare
Digitala förstärkare som stödjer UCC-serien av CMM-styrenheter.
A-1371-0163 - MCR20 racksats för automatisk mätspetsväxling med TP20 - endast rack
MCR20 modulväxlingsrack är konstruerade för att säkert förvara upp till sex TP20-probmoduler för automatiska byten och skydda dem från luftburna föroreningar.
Probes - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - probes
Controllers - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - controllers
Racks - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - racks
Accessories - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - accessories
EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line
Safety data sheets
Renishaw and third party safety data sheets for CMM products.
Interfaces - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - interfaces
Heads - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - heads