Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
Profesjonalne podejście do minimalizacji ryzyka
Ryzyko wykonania modernizacji maszyny jest minimalizowane dzięki dokładnej weryfikacji jej stanu technicznego, zastosowaniu instalacji typu „plug and play” oraz kalibracji maszyny z akredytacją UKAS.
Korzyści ze stosowania kontroli procesu produkcyjnego
Korzyści ze stosowania kontroli procesu produkcyjnego Większa wydajność obrabiarek CNC.
Modernizacja dowolnych maszyn współrzędnościowych
Usługa firmy Renishaw modernizacji maszyn jest dostępna dla maszyn współrzędnościowych dowolnej marki, w tym także dla maszyn firmy Hexagon i Zeiss.
Sprawny serwis i pomoc techniczna
Różnego rodzaju umowy serwisowe ze wsparciem pomocy technicznej na miejscu u użytkownika oraz on-line.
Nowy czujnik umożliwia wykonywanie w pełni zautomatyzowanych pomiarów jakości wykończenia powierzchni na maszynach współrzędnościowych (CMM)
Firma Renishaw uzupełniła swój rewolucyjny system pomiarów w pięciu osiach REVO® o opcję nowego czujnika, który po raz pierwszy pozwala na pełne zintegrowanie kontroli jakości wykończenia powierzchni...
Sonda do pomiarów chropowatości powierzchni SFP2 dla systemu REVO®
Sonda REVO SFP2 umożliwia automatyczną kontrolę chropowatości powierzchni, w pełni zintegrowaną z pomiarem geometrii przedmiotu.
Additive manufacturing for serial production of orthopaedic implants
Croom Precision Medical has chosen Renishaw as their additive manufacturing (AM) and metrology partner, utilising Renishaw technology throughout the production and validation of their ISO13485...
Elastyczne środowisko pracy
Użytkownik może konfigurować interfejs oprogramowania MODUS w systemie Windows, dzięki czemu może go dostosowywać do swych potrzeb.
R-QLR2-1350600 - Podwójny zestaw zawierający 2x metryczne szyny QuickLoad™ o wymiarach 50 mm × 600 mm
Podwójny zestaw zawierający 2× szyny QuickLoad™.
Sonda pomiarowa jakości wykończenia powierzchni REVO®
Sonda REVO® dokonująca pomiarów jakości wykończenia powierzchni
Renscan5™
Stwierdzono, że system REVO®,
Sondy elektrostykowe
Sondy elektrostykowe mierzą pojedyncze punkty, co powoduje, że są idealne do kontroli części o geometrii 3-wymiarowej.
Firma Renishaw prezentuje nowy pakiet oprogramowania pomiarowego MODUS 2™
Firma Renishaw przedstawia nowe oprogramowanie pomiarowe MODUS 2, które jest przełomowym rozwiązaniem znacznie podnoszącym wydajność programowania oraz obsługi maszyn współrzędnościowych (CMM).
Firma Renishaw prezentuje nową sondę skanującą RSP3-6 dla wieloczujnikowego systemu REVO®
Firma Renishaw przedstawia sondę skanującą RSP3-6 o zwiększonym zasięgu do użytku z 5-osiowym systemem pomiarowym REVO w maszynach współrzędnościowych (CMM).
Podczas targów EMO 2015 firma Renishaw zaprezentuje nową wersję 5-osiowego, multisensorycznego systemu pomiarowego REVO®
Firma Renishaw przedstawia REVO-2, nową i ulepszoną wersję innowacyjnej, multisensorycznej 5-osiowej głowicy pomiarowej przeznaczonej do użytku w maszynach współrzędnościowych (CMM).
Producent części do silników lotniczych, Meyer Tool, „łagodzi” koszty sprzętowej kontroli przedmiotów dzięki zastosowaniu sprawdzianu Equator™ sterowanego numerycznie
Uniwersalny sprawdzian produkcyjny firmy Renishaw zastosowany do kontroli części na linii produkcyjnej, już teraz zapewnia obniżanie kosztów stosowania licznych dedykowanych sprawdzianów u producenta...
Modułowe i niestandardowe mocowania do systemów pomiarowych
Odkryj rodzinę modułowych i niestandardowych mocowań do systemów pomiarowych. Skontaktuj się z nami już dziś
5-osiowy system pomiarów punktowych PH20
System PH20 poprawia zdolności pomiarowe maszyn współrzędnościowych, dzięki możliwości pomiaru w 5 osiach.
Gear inspection is 30 times faster with form measurement
Meltham Mills Engineering (MME) now takes only eight minutes to inspect every critical feature on a typical gear component, compared to four hours previously – 30 times faster.
Zgodność z systemami CAD
Zgodność z systemami CAD Obsługiwane formaty Pliki oryginalne — CATIA® wer.
Pomiar łopatek
Technika REVO skanowania z omiataniem umożliwia dokładne i szybkie zmierzenie i oszacowanie kształtu całej łopatki.
Firma Renishaw przedstawia nową sondę do pomiarów chropowatości powierzchni współpracującą z systemem multisensorycznym REVO®
Renishaw, wiodący w świecie producent maszyn współrzędnościowych (CMM), przedstawi nową, udoskonaloną sondę do pomiaru chropowatości powierzchni (SFP2) przeznaczoną do użycia z 5-osiowym systemem...
Firma Renishaw wprowadza nową, bezdotykową sondę wizyjną dla systemu multisensorycznego REVO®
Firma Renishaw przedstawia nową sondę do pomiarów wizyjnych (RVP) do użytku z 5-osiowym systemem pomiarowym REVO w maszynach współrzędnościowych (CMM).
Produkty
Nasze systemy pomiarowe pomagają producentom w zmaksymalizowaniu produktywności, skróceniu czasu poświęconego na produkcję i kontrolę przedmiotów, a także w utrzymaniu niezawodnej pracy maszyn.
Renscan5™ & REVO®
Firma Renishaw osiągnęła najbardziej znaczący od 20 lat postęp w dziedzinie technologii maszyn współrzędnościowych (CMM) prowadzając ostatnio rewolucyjną technikę skanowania pięcioosiowego.
5-osiowy system pomiarowy
Ten rewolucyjny system pomiarowy został zaprojektowany, aby maksymalizować wydajność maszyny współrzędnościowej z równoczesnym utrzymaniem wysokiej dokładności.
Dlaczego modernizować?
Dlaczego modernizować? Usprawnij maszyny współrzędnościowe! Większość elementów konstrukcyjnych maszyny współrzędnościowej nie podlega znacznemu zużyciu i przez wiele lat nadaje się do użytkowania.
5-osiowe maszyny współrzędnościowe AGILITY®
Maszyny współrzędnościowe AGILITY® to kompletne rozwiązanie pomiarowe dla hali produkcyjnej lub laboratorium metrologicznego.
Zgodny z normami
Oprogramowanie MODUS zostało stworzone w oparciu o takie standardy, jak protokół I++ DME, rodzimy DMIS oraz bazy danych Microsoft SQL Server.
Analiza przykładu z przemysłu lotniczego
Analiza przykładu z przemysłu lotniczego Narzędzie do podziału chmury punktów na sekcje W tradycyjnej strategii pomiarowej należy zmierzyć poszczególne profile przekroju poprzecznego łopatki.
Sprawdzanie łopatek turbiny szybsze o 50%
Sprawdzanie krytycznych wymiarów złożonych, skomplikowanych, przedmiotów produkowanych wielkoseryjnie może być trudne i czasochłonne, szczególnie gdy trzeba kontrolować 100% wyprodukowanych elementów.
Szybkość i precyzja pomiarów
Znajdująca się w Madrycie (Hiszpania) firma mechaniki precyzyjnej specjalizująca się w produkcji skomplikowanych części dla lotnictwa oraz zastosowań obronnych zainwestowała w 5-osiową głowicę...
SP80 i SP80H
Sonda skanująca SP80, montowana bezpośrednio do pinoli maszyny, nadaje się do stosowania z długimi i ciężkimi trzpieniami pomiarowymi
Raporty i analiza
MODUS oferuje bogaty wybór raportów w trybie tekstowym oraz graficznym oraz może wyprowadzać dane pomiarowe w wielu różnych standardowych formatach.
Kishan Auto
Kishan Auto parts Pvt.
Programowanie i symulacja
MODUS oferuje bogaty zestaw funkcji pomiarowych 3D, dostępnych poprzez intuicyjny interfejs użytkownika.
Przemysł ciężki
Produkcja dla sektora budowlanego, rolniczego, kolejowego i ciężkiego wymaga wysokiej jakości i możliwości niezawodnej obróbki dużych przedmiotów.
Oprogramowanie pomiarowe MODUS™
Nowe oprogramowanie pomiarowe MODUS firmy Renishaw stanowi rozbudowaną platformę dla pomiarów z sondą elektrostykową, skanującą i pracującą w 5 osiach.
Webinars
Join us for one of our upcoming webinars. We offer a wide variety of webinars in multiple languages.
Produkcja silników spalinowych
Renishaw jest uznanym producentem.
SP600
Rodzina sond skanujących SP600, przystosowanych do montażu na zmotoryzowanych głowicach indeksowanych
Modernizacja systemu pomiarowego skróciła czas kontroli i pozwoliła producentowi światowej klasy na rozszerzenie działalności
Firma Future Advanced Manufacture (Future AM) wygrała duży kontrakt w USA na produkcję tytanowych łopatek do silników nowej generacji.
Czym jest enkoder?
Celem niniejszego artykułu jest objaśnienie zasady działania enkodera, ich różnych typów i zastosowań w różnych branżach.
Trzpienie pomiarowe o wysokiej precyzji
Dowiedz się, w jaki sposób trzpienie pomiarowe o wysokiej precyzji do sond stykowych odgrywają kluczową rolę w technice pomiarowej w przemyśle, a także w jaki sposób Renishaw może pomóc w tym zakresie.
Kierownik ds. jakości: „Szybko okazało się, że jest to nasza najlepsza jak dotąd inwestycja.”
David Powell, kierownik ds.
UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS Modernizacja UCC Firma Renishaw utworzyła program partnerstwa technicznego z niektórymi wiodącymi w swych branżach firmami tworzącymi oprogramowanie oraz firmami działającymi...
Eponsa
Eponsa Firma Eponsa zakupiła uniwersalny sprawdzian produkcyjny Łatwość użytkowania na hali produkcyjnej System Equator zawiera łatwe w użyciu oprogramowanie MODUS™ Organiser z graficznym...
Produkcja precyzyjna
Rozwiązania firmy Renishaw w zakresie produkcji precyzyjnej pomagają producentom na całym świecie sprostać nowym wyzwaniom produkcyjnym.