Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
REVO wisselpoorten
De RCP TC-2, RCP TC-3 en RCP maken flexibele, automatische en snelle wisselingen mogelijk binnen de reeks REVO® tasters en stylushouders.
Lasers om machines te meten met 6 VG
Ontdek hoe de Renishaw XM-60 en XM-600 kalibrators snel bewegingssystemen, bewerkingsmachines, CMM's en XY-tafels meten, analyseren en compenseren in geavanceerde productie.
TCR20 en TCR20-R
TCR20 is een compact rek voor stylusmodules voor gebruik met de PH20, dat de mogelijkheid biedt tot snelle en reproduceerbare gereedschapswissel en puntcorrectie.
Meting van turbineschoepen
Met de sleepscantechnieken van de REVO kunt u nauwkeurig en snel een hele schoep meten en beoordelen.
Gereedschapset voor engineering en productie van schoepen
Gereedschapset voor engineering en productie van schoepen Gebruik van de gereedschapset voor schoepen De eerste stap is om met de MODUS Blade planner software automatisch een botsingloos...
Meetsysteem versnelt productie van COVID-19 testkits
In de race om de wereldwijde COVID-19 pandemie te verslaan, werd de distributie van tests voor het coronavirus een zeer hoge prioriteit.
REVO RSP2 scanningtaster
REVO RSP2 scanningtaster RSP2 voor 2D-scannen en 3D-touch-trigger-meting.
MH8
MH8 Blaas uw inspectieproces nieuw leven in Upgrade uw huidige tastersysteem en verlaag uw kosten van de ene op de andere dag.
FCR25
Flexibel wisselrek voor automatische wisseling van SP25M scanningmodules en schakelende meettasters.
Renishaw lanceert een nieuwe versie van de FixtureBuilder 3D software
Met genoegen kondigt Renishaw de introductie van FixtureBuilder 8.
Post-process monitoring
Post-process monitoring Vastgelegd in proceslogs.
Renishaw introduceert op EMO Milano 2021 krachtige nieuwe functies en meer mogelijkheden voor de MODUS™ meetsoftware
Renishaw presenteert de nieuwste ontwikkelingen in zijn MODUS meetsoftware op EMO Milano 2021 (hal 5, stand C14).
Renishaw toont nieuwe producten op Techni-Show 2014
Tijdens de Techni-Show 2014, die van 11 t/m 14 maart plaatsvindt in Utrecht, presenteert Renishaw op stand 11.
Inspectietijd turbineschoepen met 50% verkort
Kritische afmetingen controleren van complexe onderdelen in grote series kan moeilijk en tijdrovend zijn, vooral als het noodzakelijk is om 100% van de geproduceerde onderdelen te checken.
Zware industrie
Produceren voor de sectoren bouw, landbouw, spoorwegen en fabrieksbouw vereist hoogwaardige en betrouwbare bewerkingsfaciliteiten.
Inspectietijd turbineschoepen met 50% verkort
Kritische afmetingen controleren van complexe onderdelen in grote series kan moeilijk en tijdrovend zijn, vooral als het noodzakelijk is om 100% van de geproduceerde onderdelen te checken.
Renishaw Equator™ meetsysteem maakt productiegroei mogelijk bij grote fabrikant van vliegtuigonderdelen
Toen Senior Aerospace Weston de inspectie van kritische bewerkte onderdelen voor de luchtvaart efficiënter wilde maken, wendde het bedrijf zich tot Renishaw en diens toonaangevende Equator™ meetsysteem.
TP6 en TP6A
TP6 en TP6A De TP6 en TP6A meettasters zijn er met verschillende bevestigingen: M8 schroefdraad of autojoint.
MH20i
De MH20i is een meettasterkop met handmatige indexering, die compatibel is met de serie TP20 tastermodules.
Equator™ gauging with third-party software
Equator gauging systems are now available with industry standard programming software provided by our partners. Speak to us today to find out more.
Meyer Tool, fabrikant van onderdelen voor vliegtuigmotoren, verzacht zijn harde meetkosten met softwaregestuurd Equator™ meetsysteem
Het nieuwe softwaregestuurde vergelijkend meetsysteem Equator van Renishaw biedt verzachting van de kosten voor talloze 'harde' meetvoorzieningen bij de fabrikant van onderdelen voor vliegtuigmotoren...
SP25M
SP25M Met een diameter van slechts 25 mm en een reeks van scannende en schakelende modules, is de SP25M het meest compacte en veelzijdige scantastersysteem ter wereld.
Meetsysteem versnelt productie van COVID-19 testkits
In de race om de wereldwijde COVID-19 pandemie te verslaan, werd de distributie van tests voor het coronavirus een zeer hoge prioriteit.
Renishaw maakt slogan 'apply innovation' op TechniShow meer dan waar
Renishaw, wereldleider in precisietechnologie, toont op de TechniShow 2016 in Utrecht veel producten uit haar uitgebreide serie meetapparatuur en bijkomende productiemachines.
TP200
Compacte meettaster met verwisselbare module en drukmetingsmechanismen voor hogere nauwkeurigheid en langere levensduur dan bij kinematische schakelende tasters.
REVO-2 RVP visionmeettaster
De REVO-2 RVP visiontaster biedt 5-assige contactloze meting van producten die niet geschikt zijn voor scannen met contact.
Toegevoegd meetsysteem verkort inspectietijden en haalt nieuwe opdrachten binnen bij 'World Class' fabrikant
Nadat Future Advanced Manufacture (Future AM) een grote order had verkregen om titanium schoepen te maken voor een nieuw Amerikaans voortstuwingssysteem, investeerde het bedrijf in een Renishaw REVO®...
SPA3 -2
SPA3-2 servoversterker met ondersteuning voor absolute BiSS leeskoppen, uitgebreide machine-I/O, en tot vier assen van positieterugkoppeling (voor machines met dubbele Y-meetschaal).
Upgrades en gratis producten
Niet te evenaren upgrade-aanbiedingen voor handmatige en CNC CMM’s. Blaas uw inspectieproces nieuw leven in!
TP7M
Drukmetende meettaster van 25 mm diameter met autojointmontage, geschikt voor zeer nauwkeurige productmeting.
TP20
Compacte schakelende meettaster met verwisselbare module, waardoor vele stylusconfiguraties en verlengstukken te gebruiken zijn om complexe vormen te meten.
End-to-end ondersteuning voor de bewerkingsmachinesector
Machinebouwers en OEM's vertrouwen op de controle en consistentie die Renishaw meetsystemen hun bieden.
Specialist in machinereparatie investeert in meerassige kalibrators van Renishaw om zijn diensten uit te breiden
Om voor zijn klanten dé kalibratiedienstverlener te worden, heeft KES Machine LLC zijn relatie met wereldwijd technologiebedrijf Renishaw uitgebreid.
Toepassingen van laserencoders
Laserencoders of verplaatsingsinterferometers worden vaak ingezet in toepassingen waar de hoogste nauwkeurigheidsniveaus vereist zijn.
Diamanten styli voor meettoepassingen
Renishaw OPTiMUM™ diamanten styli ondersteunen hoogwaardig scannen onder de zwaarste omstandigheden.
Productie van inwendige verbrandingsmotoren
Renishaw is zelf ook fabrikant en begrijpt dat bedrijven voor het werkelijk transformeren van hun werkwijze ook hun bronnen van procesvariaties voor, tijdens en na het bewerken moeten kunnen...
Renishaw op de Technishow 2018: Dé vakbeurs in de productietechnologie
Renishaw heeft al meer dan 40 jaar ervaring in het opsporen, aanpakken en beheersen van afwijkingen in productie-activiteiten.
Elektronica
De snel toenemende vraag van consumenten overal naar geavanceerde maar betaalbare elektronische apparaten zoals smartphones en tablets maakt veranderingen noodzakelijk bij producenten wereldwijd.
Equator-X™ tweevoudig meetsysteem voor inspectie op de werkvloer
Het Equator-X 500 tweevoudig meetsysteem brengt meting op hoge snelheid naar de werkvloer, met unieke tweevoudige meetfunctionaliteit die zowel absolute als vergelijkende meting biedt in één apparaat.
Additief geproduceerde styli
Ontdek hoe onze additief geproduceerde styli gemaakt worden en wanneer het voordelen heeft om ze te gebruiken. Neem vandaag nog contact met ons op over uw vragen rond AM styli.