Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
R-CMV-6 - 조절식 15.0 mm 죠 및 M6 나사산이 있는 57.2 mm x 31.8 mm x 31.8 mm 미니 바이스
이 미니 바이스는 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 공작물의 작은 영역을 클램핑하는 용도로 사용하는 것이 좋습니다. 죠에는 V 프로파일이 있어 실린더형 부품의 정확한 배치가 가능합니다. 바이스는 360° 회전할 수 있으며 육각 키를 사용하여 제자리에 고정할 수 있습니다.
R-CSPS-1925-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프
이 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프는 좁은 공간에 공작물을 고정시키도록 설계되어, 인장 클램프의 필요성을 없애줍니다.
R-CWT-25-25-6 - 23.9 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 31.3 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프
이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다. 접촉되는 부분이 최소화되므로 방해가 되지 않습니다. 해당 클램프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-CWT-50-50-6 - 50.0 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 49.7 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프
이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다. 접촉되는 부분이 최소화되므로 방해가 되지 않습니다. 해당 클램프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
TP200 모듈
스트레인 게이지 메커니즘을 사용하여 동역학적 접촉식 트리거 프로브보다 정확도와 수명을 개선한 소형 모듈 교환식 프로브.
Renishaw changers
Free Renishaw changer racks and probe modules with every new PH10 head purchased, from participating CMM suppliers
3축 및 5축 좌표 측정기 기술
좌표계 측정기(CMM) 기술의 몇 가지 기본 개념 소개입니다. 기계 이동을 정밀하게 제어하며 계측 소프트웨어와 통신하는 정교한 모션 제어 시스템으로 Renishaw의 REVO 및 PH20 헤드를 보완하여 부품 데이터를 빠르고 효율적으로 수집할 수 있도록 지원합니다.
3D 픽스쳐 모델링 소프트웨어
Renishaw의 FixtureBuilder는 픽스쳐링 셋업을 생성하기 위한 3D 픽스쳐 모델링 소프트웨어입니다. CMM, Equator™ 측정, 비전 검사를 위한 오프라인 프로그래밍을 지원하고 작업 지침을 생성하기 위한 '작성' 기능을 제공합니다.
Renishaw: 제조업과 의료 분야에서 효율성 제고
Renishaw의 혁신적 기술은 계측, 모션 제어, 기계 캘리브레이션, 덴탈 CAD/CAM, 3D 프린팅, 분광 및 신경외과 수술 분야 등에 적용되어 정밀도, 효율성 및 품질 향상에 기여하고 있습니다.
A-1207-0011 - TP20 약한 힘 스타일러스 모듈
스타일러스 모듈은 반복정도가 탁월한 마그네틱 동역학적 조인트를 통해 TP200/TP200B 프로브 본체에 장착되어 신속한 스타일러스 교환 및 프로브 초과 이동 방지 기능을 제공합니다.
A-1042-1486 - 13.0 mm 'C' 스패너
TP20, TP6, TP2와 함께 사용되는 양구 'C' 스패너.
A-1371-0163 - TP20을 포함하는 자동 스타일러스 교환용 MCR20 랙 키트 - 랙 전용
MCR20 모듈 교환 랙은 자동 교환용 TP20 프로브 모듈(최대 6개)을 안전하게 보관하고 공기매개 오염물로부터 보호하도록 설계되었습니다. MCR20은 어떤 CMM에도 쉽게 장착됩니다. MCR20 랙 정렬 및 프로브 모듈 교환 좌표를 쉽게 설정할 수 있습니다.
REVO® 시스템용 SFP2 표면 조도 프로브
REVO® 시스템용 SFP2 표면 조도 프로브 SFP2 시스템 – 특징과 장점 SFP2 시스템은 REVO에 대한 다른 모든 프로브 옵션과 자동 상호 교환이 가능한 다양한 모듈과 프로브로 구성되며, 하나의 CMM 플랫폼에서 다양한 기능을 모두 검사하는 최적의 공구를 쉽게 선택할 수 있습니다.
R-CWT-1-1-20 - 0.94인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 1.23인치 소프트 팁 스프링 와이어 클램프
이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다.
6DoF 기계 측정용 레이저
Renishaw의 XM-60 및 XM-600 다축 캘리브레이터로 첨단 제조 공정에서 위치 모션 시스템, 공작 기계, CMM 및 XY 단계를 쉽고 빠르게 측정, 분석 및 보정하는 방법을 알아보세요.
프로브 인터페이스
프로브 인터페이스 Renishaw의 다양한 인터페이스를 사용하여 기계 컨트롤러에 프로브를 간편하게 연결할 수 있습니다. 보증 연장 제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증 을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.
REVO® 시스템용 RUP1 초음파 프로브
REVO® 시스템용 RUP1 초음파 프로브 RUP1 프로브 시스템은 CMM 측정 절차의 핵심 부분으로 자동화된 두께 측정을 수행합니다.
FCR25
FCR25 보증 연장 제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증 을 제공합니다.
R-CJR-3 - M4, M6 및 1/4--20 베이스 플레이트와 함께 사용되는 회전 3-죠 척
3-죠 척은 프로브가 간섭 없이 공작물 주변을 측정 또는 스캔할 수 있도록 실린더형 공작물을 고정시키는 데 사용됩니다.
R-QLPC-13150150-12-6 - M6 QuickLoad™ 플레이트, 12.7 mm x 150 mm x 150 mm
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 QuickLoad™ 베이스 플레이트는 여러 개의 M6 나사산 구멍이 12.
R-QLPC-13300300-12-6 - M6 QuickLoad™ 플레이트, 12.7 mm x 300.0 mm x 300.0 mm
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 QuickLoad™ 베이스 플레이트는 여러 개의 M6 나사산 구멍이 12.
R-QLPC-13450450-12-6 - M6 QuickLoad™ 플레이트, 12.7 mm x 450.0 mm x 450.0 mm
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 QuickLoad™ 베이스 플레이트는 여러 개의 M6 나사산 구멍이 12.
A-3061-0302 - REVO® RCP TC 전원 공급 장치
A-3061-0302 REVO® RCP TC 전원 공급 장치 REVO와 함께 사용하기 위해 RCP TC 교환 포트에 전원을 공급하는 PSU. 하나의 PSU로부터 최대 네 개의 RCP TC 장치에 전원을 공급할 수 없습니다.
R-QLPC-501212-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 플레이트, 0.50인치 × 12.00인치 × 12.00인치
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 QuickLoad™ 베이스 플레이트는 여러 개의 1/4-20 나사산 구멍이 0.
R-QLPC-501818-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 플레이트, 0.50인치 × 18.00인치 × 18.00인치
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 QuickLoad™ 베이스 플레이트는 여러 개의 1/4-20 나사산 구멍이 0.
계측용 모듈식 및 맞춤형 픽스쳐링
계측용 모듈식 및 맞춤형 픽스쳐링 FixtureBuilder tile custom solutions banner CMM Tile Why choose Renishaw metrology fixtures FAQ 4 FAQ 4 CMM Tile FixtureBuilder tile custom solutions banner environmental...
A-2237-1401 - FCR25 교환 랙(MRS 시스템용 삼중 포트 장치)
A-2237-1401 FCR25 교환 랙(MRS 시스템용 삼중 포트 장치) FCR25 플랙서블 교환 랙은 신속한 자동 교환이 필요한 경우에 탁월한 유연성을 제공하도록 설계된 삼중 포트 장치입니다.
A-1076-0100 - PEM 연장 바 키트
PEM 다선 연장 바는 자동체결된 프로브의 범위를 확장시켜 줍니다.
A-2237-1415 - FCR25 포트 어댑터 인서트 키트
A-2237-1415 FCR25 포트 어댑터 인서트 키트 PA25-SH 및 PA25-20 포트 어댑터는 FCR25 랙 시스템에 대한 SH25 스타일러스 홀더 및 홀더 TP20 모듈 운반 기능을 제공하도록 설계되었습니다.
50% 더 빠른 터빈 블레이드 검사
EMA(Europea Microfusioni Aerospaziali)는 산업용 에너지 생산 목적의 민간 및 군용 항공기, 선박, 잠수함 및 터빈용 추진 시스템 제조 분야를 선도하는 세계적인 기업, Rolls-Royce Group(롤스-로이스 그룹)의 자회사입니다.
5축 CMM 검사로 "즐기자"
스캐닝 프로브는 미국 몬타나주 Maryville에 위치한 Kawasaki의 공장에서 형상-데이터 수집과 머시닝 셀로의 피드백 속도를 증가시키고, CMM 고정물을 줄이고, 프로브 캘리브레이션 시간을 수시간에서 수분으로 단축시키고 있습니다.
CMM 개조를 통해 사이클 시간 최대 55% 단축
심각한 홍수로 인해 3축 좌표계 측정기(CMM)를 잃은 Precision Machine & Auto Components(PMAC)는 신속하게 이 CMM을 대체할 솔루션을 찾아야 했습니다. Renishaw의 REVO® 5축 측정 시스템이 수해 피해를 입은 CMM의 재가동을 도왔을 뿐 아니라 사이클 시간도 55% 단축시켜 주었습니다.
MCUlite-2
MCUlite-2 개조 사용 중인 CMM에 대한 개조 옵션 을 확인해 보십시오.
A-1207-0012 - TP200 EO(초과 이동 연장) 스타일러스 모듈
스타일러스 모듈은 반복정도가 탁월한 마그네틱 동역학적 조인트를 통해 TP200/TP200B 프로브 본체에 장착되어 신속한 스타일러스 교환 및 프로브 초과 이동 방지 기능을 제공합니다.
A-1371-0419 - TP20 6방향 프로브 모듈
TP20은 소형 모듈 교환 터치 트리거 프로브입니다. 프로브 바디와 탈부착식 스타일러스 모듈로 구성된 2피스 설계 덕분에 다양한 스타일러스 구성과 연장을 사용하여 복잡한 부품의 기능에 접근할 수 있습니다. 모듈은 스타일러스 팁 재인증 없이 수동 또는 자동으로 교환할 수 있습니다.
MRS modular rack system
MRS modular rack system MRS 정보 MRS 모듈식 랙 시스템은 Renishaw 프로브 및 스타일러스 교환 랙용 플랫폼을 제공합니다.
내연기관 제조
제조업체이기도 한 Renishaw는 생산 공정을 진정으로 개혁하기 위해서는 기업이 공정 이전, 도중, 이후에 공정 편차의 근본 원인을 찾아서 통제할 수 있는 역량을 갖춰야 한다는 사실을 잘 알고 있습니다.
최신 CMM 설계를 지원하는 Renishaw 엔코더
3차원 측정기(CMM)는 현대 생산 라인의 공정 제어 분야에서 필수적인 도구가 되었습니다.
MIH
MIH 720개의 고정 위치가 설정된 수동 각도분할형 헤드는 대부분의 Renishaw 프로브에 적합한 통합 LCD 디스플레이 및 오토조인트 연결을 특징으로 합니다.
A-2237-1406 - FCR25-L6 6포트 독립형 교환 랙
FCR25-L6은 FCR25 기반의 6포트 독립형 랙으로,
A-1371-0432 - EM1 및 EM2 표준 힘 모듈 키트
TP20은 소형 모듈 교환 터치 트리거 프로브입니다. 프로브 바디와 탈부착식 스타일러스 모듈로 구성된 2피스 설계 덕분에 다양한 스타일러스 구성과 연장을 사용하여 복잡한 부품의 기능에 접근할 수 있습니다. 모듈은 스타일러스 팁 재인증 없이 수동 또는 자동으로 교환할 수 있습니다.
A-3060-0015 - REVO® RCP TC DC 링크 케이블
RCP TC 교환 포트의 데이지 체인 방식 연결을 위한 DC 링크 케이블.
5축 CMM 기술과 유연한 측정에 투자하여 역량과 응답성을 향상시킨 Apex
거시 경제적 요인에 큰 변화가 일어나면서 CMM 전문 기업 Apex Metrology Ltd(Apex)가 서비스 구성을 전략적으로 검토하게 되었습니다.