Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
R-CT-40-25-4 - 25.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프
R-CT-40-25-4 25.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, Equator™, 비전/멀티 센서 머신에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
R-CVM-6 - M6 마이크로 바이스 클램프
이 마이크로 바이스 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에서 소형 공작물의 클램핑에 권장됩니다. 죠에는 V 프로파일이 있어 실린더형 및 관형 공작물의 정확한 배치가 가능합니다.
R-MV-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷
R-MV-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-75-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 1.00인치 V 마그넷
R-MV-75-20 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 1.00인치 V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-CVM-4 - M4 마이크로 바이스 클램프
이 마이크로 바이스 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에서 소형 공작물의 클램핑에 권장됩니다. 죠에는 V 프로파일이 있어 실린더형 및 관형 공작물의 정확한 배치가 가능합니다.
R-MV-19-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷
R-MV-19-6 M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-APJ-6 - M6 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트
R-APJ-6 M6 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트 이 조절식 알루미늄 피봇 조인트는 픽스쳐링 구성품을 비스듬하게 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-13-8 - M8 나사산이 있는 Ø13.0 mm x 25.0 mm V 마그넷
R-MV-13-8 M8 나사산이 있는 Ø13.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-25-8 - M8 나사산이 있는 Ø25.0 mm x 25.0 mm V 마그넷
R-MV-25-8 M8 나사산이 있는 Ø25.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-32-8 - M8 나사산이 있는 Ø32.0 mm x 25.0 mm V 마그넷
R-MV-32-8 M8 나사산이 있는 Ø32.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
구성 가능한 환경
구성 가능한 환경 MODUS는 고도로 사용자 구성 가능한 인터페이스이며 진행 중인 작업의 프로그래밍, 측정 또는 보고에 적합하도록 화면 레이아웃을 조정할 수 있습니다.
R-AJ-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.0 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드
R-AJ-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.0 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드 높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 알루미늄 잭 스탠드입니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-AJ-25-8 - M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드
R-AJ-25-8 M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드 높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 알루미늄 잭 스탠드입니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-M-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프
R-M-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
TP20 모듈
광범위한 트리거 힘을 제공하는 모듈을 통해 측정 작업에 최상의 프로브 성능을 지원합니다.
Gauging and inspection software training in the UK
MODUS™ inspection software suite training
R-CP-4 - M4 푸셔 클램프
이 푸셔 클램프는 스탠드오프 또는 모서리로 공작물을 미는 데 사용됩니다. 2개의 교환 가능한 팁이 함께 제공되며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-M-13-8 - M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프
R-M-13-8 M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-RCS-25-8 - M8 나사산이 있는 25.4 mm x 25.0 mm 303 스테인리스 강철 고정콘
R-RCS-25-8 M8 나사산이 있는 25.4 mm x 25.0 mm 303 스테인리스 강철 고정콘 이 강철 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-RCS-75-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 0.75인치 303 스테인리스 강철 고정 콘
R-RCS-75-20 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 0.75인치 303 스테인리스 강철 고정 콘 이 강철 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-APJ-20 - 1/4-20 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트
R-APJ-20 1/4-20 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트 이 조절식 알루미늄 피봇 조인트는 픽스쳐링 구성품을 비스듬하게 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-M-25-8 - M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프
R-M-25-8 M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-RCS-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 20.0 mm 303 스테인리스 강철 고정콘
R-RCS-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 20.0 mm 303 스테인리스 강철 고정콘 이 강철 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
기본 제공
기본 제공 I++ DME 호환 MODUS는 계측 명령 공통어를 제공하는 I++ DME 프로토콜을 사용하여 Renishaw의 UCC 계열 범용 CMM 컨트롤러와 연결합니다.
A-1007-0151 - MCG - 151 mm 단일 암 키트
Renishaw의 기계 점검 게이지(MCG)는 연간 서비스와 검교정 사이 정기적으로 또는 충돌 후 CMM 자체 정확도(ISO 10360-2 표준에 따른)를 모니터링하는 간단한 방법을 제공합니다.
A-1007-0154 - MCG - 380 mm 단일 암 키트
Renishaw의 기계 점검 게이지(MCG)는 연간 서비스와 검교정 사이 정기적으로 또는 충돌 후 CMM 자체 정확도(ISO 10360-2 표준에 따른)를 모니터링하는 간단한 방법을 제공합니다.
A-1007-0155 - MCG - 523 mm 단일 암 키트
Renishaw의 기계 점검 게이지(MCG)는 연간 서비스와 검교정 사이 정기적으로 또는 충돌 후 CMM 자체 정확도(ISO 10360-2 표준에 따른)를 모니터링하는 간단한 방법을 제공합니다.
RSP2 프로브를 사용한 고유한 5축 측정 기술
RSP2 프로브를 사용한 고유한 5축 측정 기술 원형 스캔과 결합 원형 스캔 원형 스캔은 초당 최대 4,000개의 데이터 점까지 캡처하면서 원형 형상을 스캔하도록 정의된 스캔 루틴입니다.
신속한 응답 서비스 및 지원
신속한 응답 서비스 및 지원 CMM의 숨겨진 잠재력을 펼치세요 최첨단 소프트웨어, 컨트롤러 및 센서 기술 개조를 통해 사용 중인 CMM의 측정 기능과 성능을 개선할 수 있는 가능성을 소개하는 백서를 확인하십시오.
R-AJ-13-6 - M6 나사산이 있는 Ø15.9 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드
R-AJ-13-6 M6 나사산이 있는 Ø15.9 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드 높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 잭 스탠드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-AJS-35-8 - M8 나사산이 있는 Ø38.1 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드
R-AJS-35-8 M8 나사산이 있는 Ø38.1 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드 높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 잭 스탠드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-AS-100-6 - M6 나사산이 있는 100.0 mm 길이의 조절식 슬라이드
플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-AS-45-8 - M8 나사산이 있는 44.5 mm 길이의 조절식 슬라이드
플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-AS-70-8 - M8 나사산이 있는 71.9 mm 길이의 조절식 슬라이드
플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-25-6 - M6 나사산이 있는 Ø25.0 mm x 25.0 mm V 마그넷
R-MV-25-6 M6 나사산이 있는 Ø25.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-32-6 - M6 나사산이 있는 Ø32.0 mm x 25.0 mm V 마그넷
R-MV-32-6 M6 나사산이 있는 Ø32.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-CTB-1-20 - 1/4-20 인장 클램프 브래킷
이 장력 클램프 브래킷은 스탠드오프에 부착되어 장력 클램프를 특정 각도로 고정합니다. 따라서 키가 큰 픽스쳐를 클램핑하는 데 효율적인 솔루션입니다. CMM 및 Equator™ 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-13-6 - M6 나사산이 있는 Ø13.0 mm x 25.0 mm V 마그넷
R-MV-13-6 M6 나사산이 있는 Ø13.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-QLPC-5066-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 플레이트, 0.50인치 × 6.00인치 × 6.00인치
R-QLPC-5066-50-20 1/4-20 QuickLoad™ 플레이트, 0.50인치 × 6.00인치 × 6.00인치 이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 QuickLoad™ 베이스 플레이트는 여러 개의 1/4-20 나사산 구멍이 0.5인치 간격으로 나 있어 픽스쳐의 유연성을 높여줍니다.
R-RCA-1-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø1.00인치 × 1.00인치 알루미늄 고정 콘
R-RCA-1-20 1/4-20 나사산이 있는 Ø1.00인치 × 1.00인치 알루미늄 고정 콘 이 알루미늄 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
MODUS™ 계측 소프트웨어
MODUS™ 계측 소프트웨어 MODUS 소프트웨어는 혁신적인 REVO 5축 측정 기술의 완벽한 지원을 포함하여 검사 프로그램 개발 및 실행에 사용되는 강력한 플랫폼을 제공합니다.
R-AJ-9-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.5 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드
높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 알루미늄 잭 스탠드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-MP-13-8 - M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 핀 스탠드오프
R-MP-13-8 M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 핀 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-AJ-1-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø1.00인치 조절식 알루미늄 잭 스탠드
R-AJ-1-20 1/4-20 나사산이 있는 Ø1.00인치 조절식 알루미늄 잭 스탠드 높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 잭 스탠드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-AJ-25-6 - M6 나사산이 있는 Ø25.4 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드
높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 알루미늄 잭 스탠드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-AJ-50-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.63인치 조절식 알루미늄 잭 스탠드
R-AJ-50-20 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.63인치 조절식 알루미늄 잭 스탠드 높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 잭 스탠드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-M-19-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프
이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-MP-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 25.0 mm 마그넷 핀 스탠드오프
R-MP-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 25.0 mm 마그넷 핀 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-RCA-25-6 - M6 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 알루미늄 고정 콘
R-RCA-25-6 M6 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 알루미늄 고정 콘 이 알루미늄 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-RCA-25-8 - M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 알루미늄 고정 콘
R-RCA-25-8 M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 알루미늄 고정 콘 이 알루미늄 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.