Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
Servoamplificatori
Amplificatori digitali che supportano i controlli CMM della gamma UCC
Probes - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - probes
Racks - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - racks
Accessories - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - accessories
EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line
Heads - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - heads
Controllers - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - controllers
Servoamplificatori
Amplificatori digitali che supportano i controlli CMM della gamma UCC
Safety data sheets
Renishaw and third party safety data sheets for CMM products.
Interfaces - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - interfaces
R-T-112-20 - Torre 1,00 × 1,00 × 12,00 (4 lati, 1 riga) con filettatura 1/4-20
Questa torre permette di fissare pezzi di grandi dimensioni o di bloccare un pezzo in posizione verticale.
A-1034-0351 - Perni di fissaggio per sfera di riferimento M8
Inserti con filettatura M8 usati per montare i kit sfera di riferimento Renishaw sul piano della CMM.
A-1034-0352 - Perni di fissaggio per sfera di riferimento M6
Inserti con filettatura M6 usati per montare i kit sfera di riferimento Renishaw sul piano della CMM.
A-1034-0350 - Perno di fissaggio per sfera di riferimento M10
Inserti con filettatura M10 usati per montare i kit sfera di riferimento Renishaw sul piano della CMM.
Servizio di assistenza e supporto tecnico
Un'ampia serie di contratti di manutenzione, supportati da un servizio di assistenza sul posto e online.
R-CT-100P-83-6 - Morsetto tenditore da 92,0 mm con perno da 82,8 mm, pistone regolabile e filettatura M6
Questo morsetto tenditore consente di fissare in modo semplice e rapido i pezzi sulle CMM e nei sistemi Equator™.
Probes - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes
Probes - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes
Racks and ports - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - racks
Systems - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - systems
Accessories - AU declarations of conformity
AU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories
Heads - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - heads
Controllers - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - controllers
Interfaces - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - interfaces
Racks - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - racks
Accessories - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories
Interfaces - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - interfaces
Accessories - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories
Heads - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - heads
Controllers - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - controllers
Probes - AU declarations of conformity
AU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes
Gauging and inspection software training in the UK
MODUS™ inspection software suite training
Corso di formazione per software di calibrazione e ispezione
Corso di formazione per software di calibrazione e ispezione Perché conviene investire in un corso Renishaw? I nostri programmi di formazione possono: Accrescere le tue competenze sul...
Moduli TP20
Moduli con forze di attivazione diverse, per adeguare con precisione le caratteristiche della sonda alla misura da effettuare.
A-1371-0163 - Rack MCR20 per il cambio automatico del modulo stilo (utilizzabile con TP20) - solo rack
Il rack di cambio modulo MCR20 è stato progettato per alloggiare in modo sicuro fino a sei moduli sonda TP20 per il cambio automatico, proteggendoli dalle contaminazioni.
R-STB-13-8 - sfera di lavorazione Ø19,1 x 41,5 mm con filettatura M8
La sfera di lavorazione permette di utilizzare le coordinate della CMM come riferimento per un programma o un pezzo.
Tecnologie a 3 assi e a 5 assi per macchine CMM
Introduzione agli elementi base della tecnologia per macchine di misura a coordinate (CMM).
Descrizione del sistema di calibrazione Equator™
Grazie al suo design esclusivo, unico per funzionamento e capacità, Equator può ispezionare in maniera comparativa e ad alta velocità pezzi prodotti in grande serie.
R-APJ-8 - Giunto a perno regolabile, con filettatura M8
Il giunto a perno regolabile è ideale per fissare componenti in posizione inclinata. Se ne consiglia l'uso su CMM e con i sistemi Equator™.
A-1034-0353 - Perno di fissaggio per sfera di riferimento da 3/8-16 pollici
Inserti con filettatura UNC 3/8-16 pollici usati per montare i kit sfera di riferimento Renishaw sul piano della CMM.
A-1034-0354 - Perno di fissaggio per sfera di riferimento da 5/16-18 pollici
Inserti con filettatura UNC 5/16-18 pollici usati per montare i kit sfera di riferimento Renishaw sul piano della CMM.
Apex migliora il proprio processo produttivo grazie alla tecnologia a 5 assi per CMM e al calibro flessibile Equator
I rapidi cambiamenti degli scenari macro-economici hanno spinto Apex Metrology Ltd (Apex), specialista in servizi per la metrologia, a condurre una revisione strategica della propria offerta.
R-AJ-19-8 - Martinetto regolabile in alluminio, Ø19.0 mm con filettatura M8
Il martinetto in alluminio può essere regolato su varie altezze per bloccare il pezzo in posizione. Se ne consiglia l'uso su CMM e con i sistemi Equator™.
R-M-13-8 - Distanziale magnetico Ø12,0 × 25,0 mm con filettatura M8
Questo distanziale magnetico è molto resistente all'usura e risulta ideale per fissare componenti in materiali ferrosi. Se ne consiglia l'uso su CMM e con i sistemi Equator™.
R-M-19-8 - Distanziale magnetico Ø19,1 × 25,0 mm con filettatura M8
Questo distanziale magnetico è molto resistente all'usura e risulta ideale per fissare componenti in materiali ferrosi. Se ne consiglia l'uso su CMM e con i sistemi Equator™.
R-MV-13-8 - Magnete a V Ø13,0 × 25,0 mm con filettatura M8
Il magnete a V è ideale per fissare pezzi cilindrici e tubi realizzati in materiali ferrosi. Se ne consiglia l'uso su CMM e con i sistemi Equator™.
R-MV-19-6 - Magnete a V Ø19,1 × 25,0 mm con filettatura M6
Il magnete a V è ideale per fissare pezzi cilindrici e tubi realizzati in materiali ferrosi. Se ne consiglia l'uso su CMM e con i sistemi Equator™.
R-CT-40-70-8 - Morsetto tenditore da 36,2 mm con perno da 68,1 mm e filettatura M8
Questo morsetto tenditore consente di fissare in modo semplice e rapido i pezzi da lavorare sulle CMM e nei sistemi Equator™.
R-CT-64-70-8 - Morsetto tenditore da 57,5 mm con perno da 68,1 mm e filettatura M8
Questo morsetto tenditore consente di fissare in modo semplice e rapido i pezzi da lavorare sulle CMM e nei sistemi Equator™.
R-CT-95-83-8 - Morsetto tenditore da 87,7 mm con perno da 82,8 mm e filettatura M8
Questo morsetto tenditore consente di fissare in modo semplice e rapido i pezzi da lavorare sulle CMM e nei sistemi Equator™.