Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
R-PC-753030-50-20 - Piastra in alluminio per CMM da 1/4-20, 0,75 × 30,00 × 30,00 pollici
Questa piastra per CMM è prodotta in alluminio con molatura di precisione.
Elementi e opzioni di retrofit
Renishaw è in grado di offrire soluzioni tecnologiche che coprano ogni aspetto dell'aggiornamento di una macchina di misura, inclusi sensori, controlli e software di metrologia.
Tavole per fissaggi
Le nostre tavole per metrologia sono compatibili con CMM portatili, sistemi laser o a luce bianca e forniscono tutta la flessibilità necessaria per muoversi comodamente fra le varie aree...
R-PC-5066-50-20 - Piastra in alluminio per CMM da 1/4-20, 0,50 × 6,00 × 6,00 pollici
Questa piastra per CMM è prodotta in alluminio con molatura di precisione.
Scarica i manuali e le guide all'installazione
Scarica i manuali e le guide all'installazione Conformità del prodotto Archivio dei certificati e delle dichiarazioni di conformità dei prodotti.
Utensili e pulizia
Utensili e pulizia, Utensili e kit di pulizia per l'installazione e la manutenzione delle CMM., ecom_nav
Controllo macchina
Controllo macchina, Un metodo per monitorare con semplicità le prestazioni di misura volumetrica della CMM., ecom_nav
Renishaw presenterà alla fiera EMO Hannover 2025 la sua vasta gamma di soluzioni di ispezione in officina
Renishaw, azienda leader mondiale nel campo dei sistemi di misura e di produzione, presenterà una vasta gamma di prodotti progettati per garantire ispezioni rapide, automatizzate e flessibili in officina.
Calibrazioni più rapide con REVO
La calibrazione con i tradizionali sistemi per CMM richiede molto tempo che potrebbe essere sfruttato per effettuare le misure.
"I tempi di ispezione sono stati drasticamente ridotti e ora è possibile misurare le forme”
REVO® ci ha aperto nuovi orizzonti – La sede fiorentina di GE Oil and Gas ha alzato il livello di prestazione di una macchina di misura DEA Global grazie all'installazione di un sistema di retrofit...
Flexible consistent inspection at Porsche part supplier
Flexible consistent inspection at Porsche part supplier.
Alimentatori per controlli
Alimentatori esterni che possono essere sostituiti rapidamente a livello locale, riducendo i tempi di inattività.
Qualsiasi macchina è aggiornabile
Qualsiasi macchina è aggiornabile Una soluzione per macchine di misura di tutte le marche Un retrofit Renishaw permette agli utenti di macchine CMM di qualsiasi marchio di accedere a tecnologie di...
A-1007-0151 - Kit MCG con braccio singolo da 151 mm
Il calibro di controllo Renishaw per macchine CMM (MCG) fornisce un metodo semplice per eseguire il monitoraggio dell'accuratezza volumetrica delle CMM (conforme agli standard ISO 10360-2) a...
A-1007-0154 - Kit MCG con braccio singolo da 380 mm
Il calibro di controllo Renishaw per macchine CMM (MCG) fornisce un metodo semplice per eseguire il monitoraggio dell'accuratezza volumetrica delle CMM (conforme agli standard ISO 10360-2) a...
A-1007-0155 - Kit MCG con braccio singolo da 523 mm
Il calibro di controllo Renishaw per macchine CMM (MCG) fornisce un metodo semplice per eseguire il monitoraggio dell'accuratezza volumetrica delle CMM (conforme agli standard ISO 10360-2) a...
UCC T3-2
UCC T3-2 Retrofit UCC Renishaw ha creato una partnership tecnica con alcune tra le più importanti società di software e di servizi al fine di fornire soluzioni complete di retrofit con controlli UCC.
UCC S3
UCC S3 Retrofit UCC Renishaw ha creato una partnership tecnica con alcune tra le più importanti società di software e di servizi al fine di fornire soluzioni complete di retrofit con controlli UCC.
UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS Estensione della garanzia Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto.
UCC S5
UCC S5 Confronto UCC ■ Specifiche standard - Non disponibili Funzione/specifica UCC T3-2 UCC T3 PLUS UCC S3 UCC T5 UCC S5 Interfaccia TP200 / SCR200 ■ ■ ■ - - Interfaccia SP600 - - ■ - -...
CMM inspection: "There is no other option to REVO, nothing else comes close";
In 2008, when aerospace sub-contractor ANT Industries carried out a study on its production processes with the aim to make improvements, it was clear that inspection was a major bottleneck.
Fissaggi modulari e personalizzati
Renishaw produce una serie di sistemi di fissaggio modulari e personalizzati, nonché software da utilizzare con macchine di misura a coordinate (CMM), calibri Equator™ e sistemi di visione.
UKCA declarations of conformity
UKCA declarations for Renishaw CMM products
Apex migliora il proprio processo produttivo grazie alla tecnologia a 5 assi per CMM e al calibro flessibile Equator
I rapidi cambiamenti degli scenari macro-economici hanno spinto Apex Metrology Ltd (Apex), specialista in servizi per la metrologia, a condurre una revisione strategica della propria offerta.
Barre di prolunga
Consentono l'accesso a pezzi in profondità e aumentano la portata con una perdita di accuratezza minima.
Application note: Miniaturising innovation in the encoder business with the ATOM™ encoder
An introduction to the ATOM encoder series and its applications.
Controlli manuali
Controlli manuali La serie MCU include diversi controlli manuali multifunzione in grado di fornire completo controllo sulla CMM.
REVO-2 e l'encoder ATOM™
REVO-2, la nuova versione della rivoluzionaria testa di misura a 5 assi per macchine di misura a coordinate (CMM), incorpora ATOM™, l'ultimo encoder rotativo (angolare) incrementale di Renishaw, con...
La vocazione alla precisione
La meccanica di precisione rivolta ai settori dell'auto e dell'aerospazio impone un approccio proattivo quando si misurano pezzi complessi.
R-CT-40-70-6 - Morsetto tenditore da 36,2 mm con perno da 68,1 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore consente di fissare in modo semplice e rapido i pezzi da lavorare sulle CMM, in Equator™ e in sistemi di visione e multisensore.
R-CT-64-70-6 - Morsetto tenditore da 57,5 mm con perno da 68,1 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore consente di fissare in modo semplice e rapido i pezzi da lavorare sulle CMM, in Equator™ e in sistemi di visione e multisensore.
R-CT-95-83-6 - Morsetto tenditore da 87,7 mm con perno da 82,8 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore consente di fissare in modo semplice e rapido i pezzi da lavorare sulle CMM, in Equator™ e in sistemi di visione e multisensore.
R-CT-40-30-6 - Morsetto tenditore da 36,2 mm con perno da 30,0 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore consente di fissare in modo semplice e rapido i pezzi da lavorare sulle CMM, in Equator™ e in sistemi di visione e multisensore.
MODUS™ Planning Suite
MODUS™ Planning Suite semplifica la creazione di programmi complessi con strumenti e simulazioni offline che consentono di produrre codici che rappresentano le misure della macchina e percorsi senza...
Tecnologia a 5 assi
La tecnologia a 5 assi consente di effettuare misure ad alta velocità su macchine di misura, senza compromessi sull'accuratezza
R-TM-5935-1-20 - Tavola per fissaggi di metrologia con piastra 1/4-20, telaio 59,06 x 35,43 pollici
Le tavole per fissaggi di metrologia rappresentano una soluzione flessibile per tutte le CMM portatili.
R-TM-7147-1-20 - Tavola per fissaggi di metrologia con piastra 1/4-20, telaio 47,24 x 70,81 pollici (solo tavola)
Le tavole per fissaggi di metrologia rappresentano una soluzione flessibile per tutte le CMM portatili.
CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Abbonamento di 12 mesi a Renishaw FixtureBuilder con licenza d'uso nominale.
FixtureBuilder è un software per la creazione di modelli 3D, utilizzato per creare configurazioni di fissaggio.
R-CTB-19-6 - Staffa per morsetto tenditore M6 da utilizzare con distanziali Ø19.4
La staffa si attacca a un distanziale e fissa il morsetto tenditore in una posizione angolata.
R-CTB-25-6 - Staffa per morsetto tenditore M6 da utilizzare con distanziali Ø25.6
La staffa si attacca a un distanziale e fissa il morsetto tenditore in una posizione angolata.
Moduli sonda SP25M
Moduli sonda SP25M, Una sonda di scansione e una sonda a contatto che utilizzano i moduli stilo TP20., ecom_nav
Case study per costruttori di macchine
Case study Renishaw per il settore delle macchine utensili.
R-AVP-2525-6 - Perno a V regolabile Ø25.1 mm× 25,0 mm con filettatura M6
Il perno a V regolabile M6 permette di fissare pezzi cilindrici o tubolari senza intaccarne le superfici.
R-CSP - Morsetto di supporto a vite per piastre M6, M8 e 1/4-20
Il morsetto a vite preme un pezzo contro la struttura di supporto.
R-CTT-40-70-6 - Morsetto tenditore da 36,2 mm con punta morbida, perno da 68,1 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
R-CTT-64-70-6 - Morsetto tenditore da 57,5 mm con punta morbida, perno da 68,1 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
R-CTT-40-30-6 - Morsetto tenditore da 36,2 mm con punta morbida, perno da 30,0 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
R-CTT-95-83-6 - Morsetto tenditore da 87,7 mm con punta morbida, perno da 82,8 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
R-T-25150-6 - Torre 25 × 25 × 150 mm (4 lati, 1 riga) con filettatura M6
Questa torre permette di fissare pezzi di grandi dimensioni o di bloccare un pezzo in posizione verticale.
R-T-25300-6 - Torre 25 × 25 × 300 mm (4 lati, 1 riga) con filettatura M6
Questa torre permette di fissare pezzi di grandi dimensioni o di bloccare un pezzo in posizione verticale.