Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
A-1207-0012 - Modulo stilo TP200 EO con oltrecorsa esteso
Il modulo stilo è montato sul corpo della sonda TP200/TP200B tramite un giunto magnetico altamente ripetibile, che fornisce funzioni di cambio stilo rapido e protezione dall'oltrecorsa.
A-1371-0419 - Modulo a 6 vie TP20
TP20 è una sonda a contatto compatta con possibilità di cambiare il modulo stilo.
A-1371-0432 - Kit moduli EM1 e EM2 a forza normale
TP20 è una sonda a contatto compatta con possibilità di cambiare il modulo stilo.
Renishaw ti aspetta a Mecspe Bari
Dal 23 al 25 Novembre, Renishaw parteciperà alla seconda edizione di MECSPE Bari, la fiera delle tecnologie per l’innovazione dedicata al mercato del Centro e Sud Italia e al Bacino del Mediterraneo
Calibro Equator™: "In veste di Quality Manager, posso affermare che questo è il migliore investimento che abbiamo mai fatto."
David Powell, Quality Manager della britannica Euromould Ltd, ha iniziato a utilizzare il calibro flessibile Equator di Renishaw per migliorare la capacità e la trasportabilità del sistema di ispezione.
Vantaggi del retrofit
Vantaggi del retrofit Maggiore capacità di misura Scopri il potenziale nascosto delle CMM Leggi il libro bianco che descrive le opportunità per migliorare le capacità di misura e le...
Controllo per teste motorizzate e rack a cambio automatico
Una serie di sistemi di controllo per interfacciare la macchina di misura con le teste indexabili motorizzate e i rack di cambio automatico Renishaw.
A-1371-1001 - TCR20 - rack per TP20 su testa PH20 (solo rack)
Il rack di cambio modulo TCR20 è stato progettato appositamente per sonde PH20 e include un manufatto di correzione punta, posto al centro del rack, che permette di ottimizzare la metrologia di PH20.
A-2237-1409 - FCR25 TC-L3 - rack di cambio sonda indipendente a tre porte, con controllo termico
FCR25 TC-L3 è un rack indipendente a tre porte, basato sul design di FCR25 TC. Fornisce la massima flessibilità e rapidità per le operazioni di cambio automatico dei moduli sonda SM25.
A-3060-0015 - Cavo di collegamento CC per REVO® RCP TC
A-3060-0015 Cavo di collegamento CC per REVO® RCP TC Cavo di collegamento CC per porte di cambio RCP TC connesse tramite daisy chain.
A-3060-0090 - RCP2 - Porta di cambio per portastili REVO®
RCP2 è una porta rack passiva per il cambio automatico e rapido dei portastili della serie RSH e degli stili SFS.
A-2098-0255 - SCR600 - rack di cambio stilo per SP600M o SP600Q
SCR600 può alloggiare in modo sicuro fino a quattro moduli stilo SP600 per il cambio automatico, proteggendoli dalle contaminazioni.
A-2098-0933 - SCP600 - Porta di cambio stilo per SP600M o SP600Q
SCP600 può alloggiare i moduli stilo SP600 per il cambio automatico, proteggendoli dalle contaminazioni.
A-2237-1406 - FCR25-L6 rack di cambio sonda indipendente a sei porte
A-2237-1406 FCR25-L6 rack di cambio sonda indipendente a sei porte FCR25-L6 è un rack indipendente a sei porte, basato sul design di FCR25.
R-PAACU - Piastra adattatore universale
La nostra piastra adattatore universale R-PAACU consente il montaggio di qualsiasi braccio articolato a qualsiasi base per fissaggi Renishaw o alla piastra della tavola di metrologia.
Gli encoder Renishaw supportano le macchine CMM di nuova generazione
Le macchine di misura a coordinate (CMM) sono diventate uno strumento imprescindibile per il controllo dei processi delle moderne linee di produzione.
Gli encoder Renishaw supportano le macchine CMM di nuova generazione
Le macchine di misura a coordinate (CMM) sono diventate uno strumento imprescindibile per il controllo dei processi delle moderne linee di produzione.
Installazione di sonde su macchine utensili per ottenere una metrologia di precisione durante la realizzazione di ruote e telai per automobili
L’industria automobilistica rappresenta un settore molto competitivo.
Scoprite il potenziale nascosto delle CMM
Le innovazioni nelle tecnologie relative a sensori, software metrologici e sistemi di controllo offrono oggi l'opportunità di trasformare le vecchie CMM per ottenere maggiore accuratezza e rapidità,...
Benvenuto nel negozio online di Renishaw
Benvenuto nel negozio online di Renishaw, Fare clic qui per andare predefinito nel negozio online di Renishaw, ecom_nav
FCR25
FCR25 FCR25 Unità a 3 porte installabile nel sistema a rack modulare MRS.
Offerte speciali per l'aggiornamento di sonde e testine per CMM
Banner - Offerte speciali per l'aggiornamento di sonde e testine per CMM
High-Tech Engineering
"Da quando abbiamo iniziato a usare Equator non abbiamo prodotto un solo pezzo sbagliato e siamo riusciti a ridurre i costi di produzione del 27%"
Proteggi i tuoi acquisti
Novità! Estensione di garanzia per i prodotti Renishaw per macchine di misura. Protezione del proprio investimento con una garanzia completa di 3 anni.
Fissaggi modulari e personalizzati per applicazioni metrologiche
Scopri l'ampia gamma di fissaggi modulari e personalizzati Renishaw per applicazioni metrologiche Puoi contattarci oppure acquistare i nostri prodotti nel negozio online
Gli encoder ottici TONiC™ sono compatibili con le CMM di ultima generazione di COORD-3
Lo sviluppo continuo dei prodotti, la struttura organizzativa e l’ampia gamma di modelli fanno di COORD-3 un marchio globalmente riconosciuto nel settore delle machine di misura.
Testa motorizzata PHS-2
La testa PHS-2 con posizionamento motorizzato dà il completo controllo sui due assi rotanti e permette di posizionare la sonda con qualsiasi orientamento.
"Sono il Quality Manager di Euromould, e posso affermare che questo è il migliore investimento che abbiamo mai fatto."
David Powell, Quality Manager della britannica Euromould Ltd, ha iniziato ad utilizzare il calibro flessibile Equator™ di Renishaw per migliorare la capacità e la trasportabilità del sistema di...
Renishaw presenta una nuova sonda a luce strutturata per il sistema multisensore REVO®
Renishaw è lieta di annunciare l'uscita della nuova sonda per CMM RFP, compatibile con le teste di misura a 5 assi REVO.
I retrofit su macchine di misura riducono i tempi ciclo del 55%
Dopo aver danneggiato la propria macchina di misura a coordinate (CMM) a 3 assi a causa di un forte alluvione, Precision Machine & Auto Components (PMAC) si è ritrovata a dover trovare una soluzione...
R-CJ-3 - Mandrino a 3 ganasce per piastre M6, M8 e 1/4-20
Il morsetto a 3 ganasce permette di fissare pezzi e consente alla sonda di effettuare misure o scansioni attorno al pezzo, senza interferenze.
Rapporti e analisi
MODUS è in grado di produrre molti tipi di rapporti testuali e grafici e fornisce i dati sulle misure in vari formati standard.
La sonda estensimetrica per macchine utensili è la scelta giusta per eseguire misure di forma di pezzi su 5 assi per il settore aerospaziale
Nei pezzi prodotti da Triumph Fabrications a Shelbyville, Indiana, le superfici piatte e le linee rette sono estremamente rare.
Controlli UCC e I++ - La nuova serie di controlli evoluti per CMM supporta la rivoluzione nella Metrologia
Renishaw contribuisce allo sviluppo di una tecnologia rivoluzionaria per il mondo della metrologia, con la commercializzazione di una nuova serie di controlli per macchine CMM che garantiscono una...
Sfera di riferimento
Una serie di sfere per la qualifica delle sonde, montate su uno stelo regolabile su molte angolazioni diverse.