Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
A-1371-0266 - Kit de cambiador de módulos automático MCR20 con TP20 módulo de fuerza ampliada
El módulo autocambiador MCR20 ha sido diseñado para alojar de manera segura seis módulos de sonda TP20 para una rápida sustitución automática y para protegerlos de los contaminantes en suspensión.
A-1371-1100 - Kit de cambiador de módulos automático MCR20 con TP20 módulo de fuerza baja
El módulo autocambiador MCR20 ha sido diseñado para alojar de manera segura seis módulos de sonda TP20 para una rápida sustitución automática y para protegerlos de los contaminantes en suspensión.
R-S-12-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø1" × 2,00" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-502-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,50" × 2,00" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-5050-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,50" × 0,50" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-610-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø6 mm × 10 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-751-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,75" × 1,00" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-754-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,75" × 4,00" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-SA-20-6 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca inferior M6 y superior 1/4-20
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes 1/4-20 en una placa base M6.
A-1034-0026 - Kit de esferas de calibración, Ø25 mm (los pernos de fijación no están incluidos), bola de carburo de tungsteno.
La esfera de calibración universal Renishaw aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas.
A-1034-0027 - Kit de esferas de calibración, Ø19 mm (los pernos de fijación no están incluidos), bola de carburo de tungsteno.
La esfera de calibración universal Renishaw aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas.
A-1034-0028 - Kit de esferas de calibración, Ø12 mm (los pernos de fijación no están incluidos), bola de carburo de tungsteno.
La esfera de calibración universal Renishaw aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas.
A-1034-0031 - Kit de esferas de calibración: Ø3/4" (los pernos de fijación no están incluidos), bola de carburo de tungsteno.
La esfera de calibración universal Renishaw aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas.
A-1034-0035 - Kit de esferas de calibración: Ø1" (los pernos de fijación no están incluidos), bola de carburo de tungsteno.
La esfera de calibración universal Renishaw aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas.
Programación y simulación
MODUS incorpora un amplio paquete integrado de funciones de metrología 3D a las que se accede mediante una intuitiva interfaz de usuario.
R-CWT-25-25-4 - Pinza con alambre de muelle de punta blanda de 31,3 mm con varilla de 25 mm y rosca M4
Esta pinza con alambre de muelle es perfecta para sujetar piezas de trabajo pequeñas minimizando el área de contacto.
R-QLR-1350600 - Raíl QuickLoad™ métrico de 50 mm × 600 mm
El raíl de acero inoxidable métrico de 50 mm × 600 mm QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad.
R-CWT-50-50-4 - Pinza con alambre de muelle de punta blanda de 49,7 mm con varilla de 50 mm y rosca M4
Esta pinza con alambre de muelle es perfecta para sujetar piezas de trabajo pequeñas minimizando el área de contacto.
R-QLR-1350450 - Raíl QuickLoad™ métrico de 50 mm × 450 mm
El raíl de acero inoxidable de 50 mm × 450 mm QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad.
A-1207-0011 - Módulo de palpador de fuerza baja TP200
El módulo de palpador se monta en el cuerpo de la sonda TP200 / TP200B mediante una junta cinemática magnética de alta repetibilidad, que proporciona funciones de cambio rápido y de sobrerrecorrido.
A-1042-1486 - Llave 'C' de 13 mm
Llave 'C' para los sistemas TP20, TP6 y TP2.
A-1047-3932 - Llave ‘C’ de doble extremo
Llave 'C' de doble extremo para los sistemas TP20 y TP6.
A-3061-0302 - Fuente de alimentación REVO® RCP TC
PSU (fuente de alimentación eléctrica) para los puertos cambiadores RCP TC utilizados con REVO. Una sola PSU puede alimentar hasta cuatro unidades RCP TC.
R-CSPS-1925-8 - Abrazadera de espaciador de empuje con muelle de Ø19,1 mm × 25 mm, con rosca M8
La abrazadera de espaciador de empuje con muelle se utiliza para sujetar piezas pequeñas en el utillaje en espacios estrechos sin necesidad de pinzas de tensión.
R-CSPS-1925-6 - Abrazadera de espaciador de empuje con muelle de Ø19,1 mm × 25 mm, con rosca M6
La abrazadera de espaciador de empuje con muelle se utiliza para sujetar piezas pequeñas en el utillaje en espacios estrechos sin necesidad de pinzas de tensión.
R-CWT-25-25-6 - Pinza con alambre de muelle de punta blanda de 31,3 mm con varilla de 23,9 mm y rosca M6
Esta pinza con alambre de muelle es perfecta para sujetar piezas de trabajo pequeñas minimizando el área de contacto.
R-CWT-50-50-6 - Pinza con alambre de muelle de punta blanda de 49,7 mm con varilla de 50,0 mm y rosca M6
Esta pinza con alambre de muelle es perfecta para sujetar piezas de trabajo pequeñas minimizando el área de contacto.
Láseres para medición 6DoF de máquinas
Descubra cómo los calibradores XM-60 y XM-600 multi-eje de Renishaw miden, analizan y compensan fácil y rápidamente sistemas de movimiento, Máquina-Herramienta, CMM, y plataformas XY en fabricación...
Interfaces de sonda
Interfaces de sonda Garantía ampliada Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM.
R-CWT-1-1-20 - Pinza de alambre de punta blanda muelle 1,23'' con varilla de 0,94'' y rosca 1/4-20
Esta pinza con alambre de muelle es perfecta para sujetar piezas de trabajo pequeñas minimizando el área de contacto.
Módulos de ajuste
Módulos de ajuste para cabezales de sonda manual PH6M y MIH, y la familia de cabezales de sonda motorizados PH10.
MCU5-2
MCU5-2 Retrofit UCC Renishaw se ha asociado en materia técnica con algunas de las principales empresas fabricantes de software e instaladores retrofit del sector para proporcionar unas soluciones...
A-2237-1401 - Autocambiador FCR25 (unidad de triple puerto para el sistema MRS)
El autocambiador flexible FCR25 es una unidad de tres puertos diseñada para proporcionar una flexibilidad inigualable en situaciones que requieren un cambio rápido automático.
Módulos de sonda TP200
Sonda de disparo por contacto compacta con mecanismos de galgas de tensión, con una precisión y una duración mucho mayor que las sondas de disparo por contacto cinemático.
PH10M-iQ PLUS
PH10M-iQ PLUS proporciona todas las ventajas de la sonda PH10M PLUS tradicional, pero con la capacidad de calibrado deducido.
R-QLPC-13150150-12-6 - Placa QuickLoad™ M6, 12,7 mm × 150 mm × 150 mm
Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.
R-QLPC-13450450-12-6 - Placa QuickLoad™ M6, 12,7 mm × 450 mm × 450 mm
Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.
R-QLPC-13300300-12-6 - Placa QuickLoad™ M6, 12,7 mm × 300,0 mm × 300,0 mm
Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.
Accuracy is everything
Precision engineering for aerospace and automotive sectors demands a proactive approach to complex part verification.
Aplicaciones de medición de 5 ejes REVO
REVO® es un nuevo cabezal de medición dinámico y un sistema de sonda de Renishaw.
R-CJR-3 - Plato de 3 garras rotatorio para uso con placas base M4, M6 y 1/4-20
El plato de 3 garras se utiliza para piezas de trabajo cilíndricas y medir o explorar su superficie sin interferencias.
Cabezal de servoposición PHS-2
El cabezal de servoposición PHS-2 proporciona servocontrol en dos ejes rotatorios, y permite colocar la sonda prácticamente en cualquier orientación.
Software de fijación modelado 3D
FixtureBuilder de Renishaw es un software de modelado de fijaciones 3D para crear composiciones de útiles de fijación.
Sonda de acabado de superficie SFP2 para el sistema REVO®
El sensor REVO SFP2 permite la inspección automática del acabado de la superficie, totalmente integrado con la medición de la geometría de la pieza.
Motores y álabes
Con décadas de experiencia en servicio y asistencia en la fabricación y mantenimiento de turbinas de aviación, mediante procesos de fabricación eficientes, repetibles y trazables para los materiales...
Barras de extensión M8
Barras de extensión con roscas M8 (una hembra, otra macho) en cada extremo, para el acceso a piezas profundas mediante una sonda con montaje M8.
A-3060-0090 - Puerto cambiador RCP2 para soportes de palpadores REVO®
RCP2 es un puerto cambiador pasivo que permite cambiar a alta velocidad la gama de soportes de palpador RSH y los palpadores SFS.
A-1076-0100 - Kit de barras de extensión PEM
A-1076-0100 Kit de barras de extensión PEM Las barras de extensión multifilares PEM aumentan el alcance de las sondas con Autojoint.