Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
R-S-25150-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 150 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2520-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 20 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2525-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-SP-1925-6 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-1925-8 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm x 25 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-2550-20 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,25" × 0,50" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-501-20 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø50" × 1" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-751-20 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,75" × 1" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-910-6 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø9,5 mm × 10 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
MCUlite-2
MCUlite-2 Garantía ampliada Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM.
Asistencia y servicio responsable
Asistencia y servicio responsable Garantía ampliada Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM.
Mesas de fijación para metrología
Compatible con cualquier CMM portátil, luz blanca o sistema láser, nuestras mesas de metrología proporcionan libertad para moverse en las zonas de taller o inspección metrológica con
Sondas de disparo por contacto
Las sondas de disparo por contacto para medir puntos diferenciados son perfectas para la inspección de piezas geométricas de 3 dimensiones.
Cambiadores y puertos: Declaraciones de conformidad con el Reino Unido
Declaraciones de conformidad con la UE de la gama de productos de CMM de Renishaw: cambiadores y puertos
Cambiadores y puertos: Declaraciones de conformidad con la UE
Declaraciones de conformidad con la UE de la gama de productos de CMM de Renishaw: cambiadores y puertos
R-CMV-6 - Minitornillo de 57,2 mm x 31,8 mm x 31,8 mm con garras ajustables de 15 mm y rosca M8
Este minitornillo se recomienda para sujetar piezas pequeñas en una CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-CSPS-1210-4 - Abrazadera de espaciador de empuje con muelle de Ø12 mm × 10 mm, con rosca M4
La abrazadera de espaciador de empuje con muelle se utiliza para sujetar piezas de trabajo pequeñas en el utillaje en espacios estrechos sin necesidad de pinzas de tensión.
R-RCS-19-6 - Cono de apoyo de inoxidable acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm x 20 mm con rosca M6
Este cono de acero es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto.
R-S-2550-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,25" × 0,50" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-SA-6-4 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de 1Ø9,1 mm × 15 mm con rosca inferior M4 y superior M6
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M6 en una placa base M4.
R-SA-8-6 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca inferior M6 y superior M8
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M8 en una placa base M6.
R-CMV-4 - Minitornillo de 57,2 mm x 31,8 mm x 31,8 mm con garras ajustables de 15 mm y rosca M4
Este minitornillo se recomienda para sujetar piezas pequeñas en una CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-CMV-8 - Minitornillo de 57,2 mm x 31,8 mm x 31,8 mm con garras ajustables de 15 mm y rosca M8
Este minitornillo se recomienda para sujetar piezas pequeñas en una CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-PCA-135075-10-4 - Placa de ángulo ajustable de 25,4 mm x 50,8 mm x 76,2 mm con rosca M4
Esta placa de ángulo ajustable es perfecta para sujetar los componentes en ángulo.
R-PCA-135075-12-6 - Placa de ángulo ajustable de 25,4 mm x 50,8 mm x 76,2 mm con rosca M6
Esta placa de ángulo ajustable es perfecta para sujetar los componentes en ángulo.
R-S-37525-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,375" × 0,25" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-SA-4-6 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø9,5 mm × 15 mm con rosca inferior M6 y superior M4
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M4 en una placa base M6.
R-SA-6-8 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca inferior M8 y superior M6
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M6 en una placa base M8.
R-SA-8-4 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de 1Ø19,1 mm × 25 mm con rosca inferior M4 y superior M8
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M8 en una placa base M4.
R-SP-1325-6 - Pasador espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-1325-8 - Pasador espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
A-1371-0262 - Kit de cambiador de módulos automático MCR20 con TP20 y módulos de fuerza media
El módulo autocambiador MCR20 ha sido diseñado para alojar de manera segura seis módulos de sonda TP20 para una rápida sustitución automática y para protegerlos de los contaminantes en suspensión.
A-1371-0263 - Kit de cambiador de módulos automático MCR20 con TP20 y módulos de fuerza ampliada y estándar
El módulo autocambiador MCR20 ha sido diseñado para alojar de manera segura seis módulos de sonda TP20 para una rápida sustitución automática y para protegerlos de los contaminantes en suspensión.
A-1371-0265 - Kit de cambiador de módulos automático MCR20 con TP20 y módulos de fuerza media y ampliada
El módulo autocambiador MCR20 ha sido diseñado para alojar de manera segura seis módulos de sonda TP20 para una rápida sustitución automática y para protegerlos de los contaminantes en suspensión.
A-1371-0267 - Kit de cambiador de módulos automático MCR20 con TP20 y módulos de fuerza estándar y baja
El módulo autocambiador MCR20 ha sido diseñado para alojar de manera segura seis módulos de sonda TP20 para una rápida sustitución automática y para protegerlos de los contaminantes en suspensión.
A-1371-0268 - Kit de cambiador de módulos automático MCR20 con TP20 y módulos de fuerza media y baja
El módulo autocambiador MCR20 ha sido diseñado para alojar de manera segura seis módulos de sonda TP20 para una rápida sustitución automática y para protegerlos de los contaminantes en suspensión.
R-CWT-2-2-20 - Pinza de alambre de muelle 1,96'' con varilla de 1,76'' y rosca 1/4-20
Esta pinza con alambre de muelle es perfecta para sujetar piezas de trabajo pequeñas minimizando el área de contacto.
R-S-14-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø1" × 4,00" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-175-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø1" × 0,75" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-37550-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,375" × 0,50" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-501-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,50" × 1,00" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-5075-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,50" × 0,75" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-625-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø6 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-752-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,75" × 2,00" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-7575-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,75" × 0,75" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-95-6 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø9,5 mm × 5 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-SA-20-4 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm × 15 mm con rosca inferior M4 y superior 1/4-20
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes 1/4-20 en una placa base M4.
R-SA-20-8 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca inferior M8 y superior 1/4-20
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes 1/4-20 en una placa base M8.
A-1371-0261 - Kit de cambiador de módulos automático MCR20 con TP20 módulo de fuerza estándar
El módulo autocambiador MCR20 ha sido diseñado para alojar de manera segura seis módulos de sonda TP20 para una rápida sustitución automática y para protegerlos de los contaminantes en suspensión.
A-1371-0264 - Kit de cambiador de módulos automático MCR20 con TP20 módulo de fuerza media
El módulo autocambiador MCR20 ha sido diseñado para alojar de manera segura seis módulos de sonda TP20 para una rápida sustitución automática y para protegerlos de los contaminantes en suspensión.