Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
R-RCA-25-8 - Cono de apoyo de aluminio de Ø25,4 mm x 25 mm con rosca M8
Este cono de aluminio es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto.
R-RPA-4 - Pasador de apoyo de aluminio de Ø6,4 mm x 5 mm con rosca M4
Este pasador de aluminio es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto redondeado.
R-T-35450-8 - Torre de 35 mm × 35 mm × 450 mm (2 lados, 2 filas, 2 lados, 1 fila) con rosca M8
Esta torre se utiliza para sujetar piezas de trabajo grandes o en vertical. Dispone de agujeros roscados M8 cada 12,5 mm y se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-AS-45-4 - Pletina deslizante ajustable de 45 mm de longitud con rosca M4
Esta pletina de aluminio ajustable es perfecta para colocar los componentes de fijación entre las roscas de la placa base y sujetar las piezas.
R-CP-6 - Pinza de empuje M6
La pinza de empuje se utiliza para empujar la pieza contra la estructura de soporte o una esquina.
R-CTT-160-275-20 - Pinza de blanda tensión 1,42'' con varilla de 2,76'' y rosca 1/4-20
Esta pinza de tensión lleva una punta recubierta de goma para sujetar las piezas de trabajo sin dañar su superficie.
R-CTT-40-25-4 - Pinza de tensión de punta blanda de 36,2 mm con varilla de 25 mm y rosca M4
Esta pinza de tensión lleva una punta recubierta de goma para sujetar las piezas de trabajo sin dañar su superficie.
R-CVM-B-4 - Pinza de microtornillo M4 con base
La pinza de micro tornillo con base se utiliza para sujetar piezas de trabajo pequeñas.
R-RCD-19-6 - Cono de apoyo de polioximetileno (POM) de Ø19,1 mm × 20 mm con rosca M6
Este cono de polioximetileno (POM) es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto, sin marcar la superficie.
R-RCD-19-8 - Cono de apoyo de polioximetileno (POM) de Ø19,1 mm × 20 mm con rosca M8
Este cono de polioximetileno (POM) es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto, sin marcar la superficie.
R-RCD-75-20 - Ø0,75" × 0,75 en polioximetileno (POM) cono de apoyo con rosca 1/4-20
Este cono de polioximetileno (POM) es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto, sin marcar la superficie.
R-RPS-6 - Cilindro de apoyo de acero inoxidable 303 de Ø9,5 mm x 10 mm con rosca M6
Este pasador de acero es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único Redondear punto de contacto.
R-S-756-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,75" × 6," con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-AH-2545-6 - Base de altura ajustable de polioximetileno (POM) de Ø25,4 mm x 45 mm con rosca M6
La base de altura ajustable de polioximetileno (POM) es perfecta para sujetar componentes a distintas alturas sin marcar su superficie.
R-CVM-B-6 - Pinza de microtornillo M6 con base
La pinza de micro tornillo con base se utiliza para sujetar piezas de trabajo pequeñas.
Opciones de sensores
Opciones de sensores Exploración flexible La inigualable gama de sensores Renishaw incluye sistemas de inspección por contacto, como la sonda de inspección SP25M .
ACR1
ACR1 Montado en el entorno de trabajo de la CMM, el autocambiador ACR1 permite un cambio rápido y automático de sonda sin necesidad de recalibrar.
REVO-2 and the ATOM™ encoder
REVO-2, an improved version of Renishaw's revolutionary multisensor 5-axis measuring head for use on CMMs, incorporates Renishaw’s latest ATOM™ incremental rotary encoder with RCDM rotary (angle)...
Cómo la metrología industrial ayuda a las empresas de automoción a fabricar vehículos eléctricos punteros
Casi todo el mundo es consciente de la revolución que los vehículos eléctricos han supuesto para la industria de la automoción.
R-CTT-160-125-20 - Pinza de blanda tensión 1,42'' con varilla de 1,26'' y rosca 1/4-20
Esta pinza de tensión lleva una punta recubierta de goma para sujetar las piezas de trabajo sin dañar su superficie.
R-RPD-4 - pasador de apoyo de polioximetileno (POM) de Ø6,4 mm x 5 mm con rosca M4
Este pasador de polioximetileno (POM) es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto redondeado, sin marcar la superficie.
R-SR-2525-6 - Espaciador giratorio de Ø25,4 mm x 25 mm con rosca M6
Este espaciador giratorio se utiliza para asegurar las piezas contra topes y soportes.
R-RPD-6 - Pasador de apoyo de polioximetileno (POM) de Ø9,5 mm x 10 mm con rosca M6
Este pasador de polioximetileno (POM) es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto redondeado, sin marcar la superficie.
R-SP-1210-4 - Espaciador pasante de aluminio de Ø12 mm × 10 mm con rosca M4
Este espaciador pasante de aluminio se utiliza para elevar y colocar una pieza de trabajo contra el pasador.
R-SP-610-4 - Espaciador pasante de aluminio de Ø6 mm × 10 mm con rosca M4
Este espaciador pasante de aluminio se utiliza para elevar y colocar una pieza de trabajo contra el pasador.
R-SP-910-4 - Espaciador pasante de aluminio de Ø9 mm × 10 mm con rosca M4
Este espaciador pasante de aluminio se utiliza para elevar y colocar una pieza de trabajo contra el pasador.
Cabezales: Declaraciones de conformidad con la UE
Cabezales: Declaraciones de conformidad con la UE probe head PH20 ECD2017-41 probe head PH10 ECD2017-20 probe head PH5 ECD2017-77 probe head PH6 ECD2017-78 probe head REVO-2 ECD2017-79 probe head...
Controladores: Declaraciones de conformidad con el Reino Unido
Controladores: Declaraciones de conformidad con el Reino Unido controllers HCU2 UKD2021-00704 controllers MCU UKD2021-00725 controllers alternative PSU for SPA3-2 UKD2022-01092-01-A controllers ...
Sondas: Declaraciones de conformidad con la UE
Sondas: Declaraciones de conformidad con la UE touch-trigger TP1 ECD2017-91 touch-trigger TP2 ECD2017-90 touch-trigger TP20 ECD2017-65 touch-trigger TP200 ECD2017-49 touch-trigger TP6 ECD2017-10...
Interfaces: Declaraciones de conformidad con la UE
Interfaces: Declaraciones de conformidad con la UE interface PI 200-3 ECD2017-93 retrofit interface ECD2017-177 interface PI 200-3 ECD2011-18 interface PI 7-3 ECD2011-30 interface PI 7-3 ECD2017...
Accesorios: Declaraciones de conformidad con el Reino Unido
Accesorios: Declaraciones de conformidad con el Reino Unido mounting adaptor PHA UKD2021-00752 HCSB UKD2021-00736 extension bar PK1 knuckle joint UKD2021-00731 kinematic assembly male UKD2021-00...
Sondas: Declaraciones de conformidad con el Reino Unido
Sondas: Declaraciones de conformidad con el Reino Unido probe modules SFP2 UKD2021-00599 stylus holders SFH UKD2021-00726 probe SFP2 UKD2021-00749 probe modules SFP2 SFM-C2 UKD2021-00957 touch-t...
Interfaces: Declaraciones de conformidad con el Reino Unido
Interfaces: Declaraciones de conformidad con el Reino Unido interface IU80 UKD2021-00709-01-A interface PI 200-3 UKD2021-00713-01-A interface PI 7-3 UKD2021-00712-01-A interface IS1-2 UKD2021-00...
Cabezales: Declaraciones de conformidad con el Reino Unido
Cabezales: Declaraciones de conformidad con el Reino Unido probe head MIH UKD2021-00714 probe head PH1 UKD2021-00755 probe head PH20 UKD2021-00773 probe head PHS-2 arms UKD2021-00741-01-A manual...
A-1034-0005 - Esfera de calibración de Ø12 mm (solo esfera de calibración), bola de carburo de tungsteno
La esfera de calibración universal aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas, con vástagos que pueden ajustarse de forma rápida y sencilla en una amplia gama de ángulos de...
A-1034-0002 - Esfera de calibración de Ø25 mm (solo esfera de calibración), bola de carburo de tungsteno
La esfera de calibración universal aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas, con vástagos que pueden ajustarse de forma rápida y sencilla en una amplia gama de ángulos de...
A-1034-0023 - Esfera de calibración de Ø19 mm (solo esfera de calibración), bola de carburo de tungsteno
La esfera de calibración universal aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas, con vástagos que pueden ajustarse de forma rápida y sencilla en una amplia gama de ángulos de...
A-1034-0036 - Esfera de calibración de Ø1" (solo esfera de calibración), bola de carburo de tungsteno
La esfera de calibración universal aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas, con vástagos que pueden ajustarse de forma rápida y sencilla en una amplia gama de ángulos de...
R-CW-50-50-4 - Pinza con alambre de muelle de 49,7 mm con varilla de 50 mm y rosca M4
Esta pinza con alambre de muelle es perfecta para sujetar piezas de trabajo más pequeñas.
R-S-11-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø1" × 1,00" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-19100-6 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm × 100 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-19100-8 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm × 100 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-1915-8 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm × 15 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-1925-6 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-1950-8 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm × 100 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-251-20 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,25" × 1,00" con rosca 1/4--20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-3825-8 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø38,1 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-925-6 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø9,5 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
A-3060-0086 - Mecanismo de calibración de puntas REVO® (TDA) - montaje en mesa
Los cambios de sonda y palpador pueden generar mínimas variaciones en la alineación de un sistema de CMM respecto al calibrado original.
R-CT-4P-325-20 - Pinza de tensión con varilla de 3,26'' y rosca 1/4-20
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas de trabajo en sistemas de CMM y Equator™.