Results found for tp6

<<1>>
TP6 和 TP6A

TP6 和 TP6A

TP6 和 TP6A 具有 M8 和自動聯接固定選項的堅固動態測頭。 TP6 和 TP6A 測頭有不同的測頭固定座選項(分別為 M8 螺紋和自動聯接)。兩種測頭皆為動態接觸觸發式測頭,並具有手動可調節的觸發力,以便搭配不同的測針配置提供最佳的測頭效能。 它能裝載長測針(M3 系列),直徑為 25 mm,能提供重大的超行程,以獲得優異的牢固性。 延長保固...

A-1042-7030 - TP2/TP6 工具配件

A-1042-7030 - TP2/TP6 工具配件

A-1042-7030 - TP2/TP6 工具配件

TP2 與 TP6 安裝及維護的工具配件。

A-1042-1486 - 13.0 mm 「C」型扳手

A-1042-1486 - 13.0 mm 「C」型扳手

A-1042-1486 - 13.0 mm 「C」型扳手

搭配 TP20、TP6 及 TP2 使用的「C」型扳手。

A-1047-3932 - 雙頭「C」型扳手

A-1047-3932 - 雙頭「C」型扳手

A-1047-3932 - 雙頭「C」型扳手

搭配 TP20 與 TP6 使用的雙頭「C」型扳手。

Gram gauge

Gram gauge

A gauge to adjust, reset and check probe trigger force settings on TP1, TP2 and TP6 touch trigger probes.

MH8

MH8

MH8 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 MH8 是一種為了在小型手動 CMM 上使用而設計,採用 M8 螺紋測頭連接方式的手動轉向測頭座。 MH8 可攜帶任何 Renishaw 的 M8 測頭,並可安裝 50 mm 的測頭延長桿,以擴大其觸及範圍。 重量 205 g 測頭安裝方式 M8 螺紋 ...

PI 7-3

PI 7-3

PI 7-3 介面內的特殊自動選擇電子零件,能在不須對介面進行任何變更的情況下,更換這些測頭。 它可支援 TP7M 和 TP2、TP6、TP6A 和 TP20 測頭。 PI 7-3 介面是一種雙用途的介面,其設計能處理 TP7M 應變電感測頭和標準接觸觸發式測頭的訊號。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應...

PI 200-3

PI 200-3

PI 200-3 能為 TP200 測頭、標準接觸觸發式測頭和最多兩組 SCR200 測針交換架供電和提供服務的專用介面單元。 PI 200-3 介面是一種雙用途的介面,其設計能處理 TP200 應變電感測頭和 TP20/TP2/TP6 接觸觸發式測頭的信號。介面內的特殊自動選擇電子零件,能在不須對介面進行任何變更的情況下,更換這些測頭。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可...

TP6 / TP6A

TP6 / TP6A

TP6系統配置

TP6系統配置

TP6 和 TP6A 搭配 PI 200-3

TP6 和 TP6A 搭配 PI 200-3

手冊及安裝指南下載

手冊及安裝指南下載

手冊及安裝指南下載 產品符合性 產品符合性的證書和聲明存檔。 產品佈告欄 CMM 系統及相關產品的產品佈告欄存檔。 舊型產品 已取代或過時產品的手冊與安裝指南。 5軸技術 3軸技術 掃描測頭 接觸觸發式測頭 測頭介面 機台控制器及放大器 交換架及連接埠 配件 CMM 設備 手動測頭座 SFP2 表面粗糙度測頭 適用 SFP2 表面粗糙度測頭模組的校正及功能標準件 RSP3-6...

MCG 系統

MCG 系統

MCG 系統 測頭測針會插入,事實上是參考「球」桿的一端。測頭會繞著一個球形路徑並攜帶球桿,以擷取不同位置的徑向讀數。這些讀數範圍正代表 CMM 的空間量測效能。會重複讀數序列,以檢查系統的可重現性。 空間量測效能是任何平面的兩個點之間,完整量測任何距離上的最大誤差。 使用適合的轉接器,即可將特殊校正測針搭配 TP1、TP2、TP20 、TP6A 使用。 MCG 套件 校驗器 說明...

升級和免費產品

升級和免費產品

升級和免費產品 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 升級為 TP20 將您的 TP2 或 TP6 升級為 TP20 測針更換測頭。 升級為 TP20 對我有什麼好處? TP20 可以減少量測準備時所需等待的時間,進而使您更快速地進行工件量測。 ...

A-1039-0041 - TP6A 工具配件

A-1039-0041 - TP6A 工具配件

A-1039-0041 - TP6A 工具配件

PH6A 安裝與維護的工具配件。

P-GA01-0001 - 測觸發力計

P-GA01-0001 - 測觸發力計

P-GA01-0001 - 測觸發力計

在對觸發力進行任何調整後,重新鑑定測頭配置並檢查測頭量測性能時,會使用到測觸發力計。此測觸發力計可搭配 TP1、TP2 及 TP6A 使用。

MIH

MIH

MIH 關於MIH 該手動轉向測頭座(MIH)是具有720個可重複的位置和自動聯接頭測頭固定座,可實現快速可重複的測頭更換。這可確保與大多數Renishaw測頭(除多線測頭外,如TP7M)相容。 內建LCD令編程更簡單,使裝置最多可以記憶20個測頭位置。 MIH設計與量測較大組件的長測頭延長桿配用。         關於MIH-S ...

ACR1

ACR1

ACR1 安裝在CMM工作包絡面範圍內,ACR1自動更換架可以快速自動更換測頭而不需重新檢定。測頭座插接一個測頭並使用高重複性的自動聯接頭拾取另一個測頭。 八埠、完全整合的CMM測頭或延長桿更換系統。 適用於PH10M 、PH10MQ 電動轉向測頭座和TP7M 、SP600M 、TP6A 、OTP6M 感測器。   規格   連接埠數 8 尺寸 460 x 100 x 81 mm (18.

<<1>>
Showing 1 - 18 of 18