找到搜尋結果 ML10量測系統

ATOM™ 增量式編碼器系統搭配 RCDM 旋轉(角度)盤

ATOM™ 增量式編碼器系統搭配 RCDM 旋轉(角度)盤

ATOM™ 增量式編碼器系統搭配 RCDM 旋轉(角度)盤 技術規格 何謂 ATOM? ATOM 是 Renishaw 的微型非接觸增量式線性及旋轉光學尺系統。結合微型化設計與先進的訊號穩定能力、抗汙能力與可靠性。這項結合在市場上極為獨特,代表微型光學尺在性能與可靠性的大幅進步。 ATOM 配備高彈性纜線與撓性印刷電路板排線 (FPC),提供 20 µm 或 40...

工具機測頭及軟體常見問題 - 硬體

工具機測頭及軟體常見問題 - 硬體

工具機測頭及軟體常見問題 - 硬體 一般問題 如果您的問題未能獲得解答,請聯絡 Renishaw 技術支援 團隊。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 問:是否提供延長保固? 答:是,部分市場供應名為 Premium Support Cover...

RTP20 自動測頭座

RTP20 自動測頭座

RTP20 自動測頭座 您可能也會對以下內容感興趣… 您目前正在查看 RTP20 測頭座。您或許也會想考慮全自動的 PH20 測頭座 … 增加觸及範圍和靈活性 內建延長桿搭配現有的延長桿,可將觸及範圍擴大至 168 mm(包括最大測針長度)。 RTP20 的自動化轉向能同時使用 A 軸和 B 軸,以 15 度增量讓內建 TP20 測頭最多移動 168...

Renishaw XM-60 多光束校正儀大幅提高空間誤差量測效率

Renishaw XM-60 多光束校正儀大幅提高空間誤差量測效率

在量測空間精度相關誤差時需要考慮諸多因素,而量測所有誤差需要花費很長時間。 For example, there are tracker type volumetric precision measurement systems where, as the size of the machine increases, the measurement time required increases...

Renishaw 測頭可為精密工程轉包商減少廢品並節省時間

Renishaw 測頭可為精密工程轉包商減少廢品並節省時間

Intoco (Independent Tool Consultants Ltd) 的總部位於英國 Gloucestershire,其先進的製造部門是精密轉包工程的絕佳典範。該公司的五軸同動加工中心機與 3D 實體建模能力透過對品質控制的承諾進一步強化,而其三台高規格的 CNC 工具機配備即是來自 Renishaw 的接觸式測頭技術。

輔助設備

輔助設備

輔助設備 輔助設備補給品 如需完整的輔助設備,搭配 AM 系統的日常作業,請與當地 Renishaw 銷售團隊聯絡。 Renishaw 擁有全球銷售和支援網路。 RBV 輔助設備可輕鬆融入 Renishaw AM 系統建構容積之中,由使用者快速輕鬆地安裝及移除。 RBV 可迅速即時測試及開發參數,加速材料開發迭代。 如需更多詳細資訊,請下載下方資料表或與我們聯絡。 Renishaw...

RESOLUTE™ 與 MELSERVO-J 雙強組合,實現更快速、更精準且可靠的運動控制能力

RESOLUTE™ 與 MELSERVO-J 雙強組合,實現更快速、更精準且可靠的運動控制能力

RESOLUTE™ 與 MELSERVO-J 雙強組合,實現更快速、更精準且可靠的運動控制能力 2020 年 8 月  Renishaw 經產業多方驗證的 RESOLUTE™ 光學尺 在採用高速機軸的應用中可實現出色的運動控制。 Mitsubishi 推出 MELSERVO-J5 伺服放大器後,機器設計人員將能夠利用 RESOLUTE...

A-8014-1540 - QC20 小循圓選購配件

A-8014-1540 - QC20 小循圓選購配件

A-8014-1540 - QC20 小循圓選購配件

A-8014-1540 QC20 小循圓選購配件 QC20 小循圓配件套件可允許 QC20 循圓測試儀執行校正的 50 mm 半徑測試(標準套件最小半徑為 100 mm),能對大部分機器上的伺服控制系統進行進階測試分析。

REVO RSP3-6 延長掃描測頭

REVO RSP3-6 延長掃描測頭

REVO RSP3-6 延長掃描測頭 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 您目前正在查看 RSP3 測頭系列。您可能也有興趣瞭解其他 REVO 測頭;例如 RSP2 或 SFP1 表面光潔度量測測頭 … RSP3-6 測頭可藉由將延長桿與 REVO 的 5 軸運動組合,以提供深入通孔孔內、更為優異...

光學計量配件

光學計量配件

光學計量配件 線性光學鏡組 提供兩種線性光學鏡組套件。標準線性光學鏡組套件適用於軸長最長達 30 m 的應用(僅限 HS20)。干涉儀與反射鏡總成可輕鬆安裝於 HS20 準直板(安裝於軸的雷射頭端)。 套件內容物 1 個線性干涉儀 2 個線性反射鏡和夾緊螺絲 2 個準直調整標靶 特性和優點 輕鬆準直 -使用 Renishaw 的準直調整標靶簡化準直流程。 抗反射塗膜 -Renishaw...

控制器

控制器

控制器 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 Renishaw 的 UCC 通用 CMM...

A-5000-7669 - M3 Ø63.5 mm 碳鋼盤形測針

A-5000-7669 - M3 Ø63.5 mm 碳鋼盤形測針

A-5000-7669 - M3 Ø63.5 mm 碳鋼盤形測針

盤形測針用於量測孔洞內,星形測針無法觸及的凹口和凹槽。盤形測針系列具備「半徑端滾柱」的功能,以測量溝槽寬度。

TP20

TP20

TP20 TP20 是一套輕型的 5 向或 6 向動態接觸觸發式測頭系統。兩件式設計包含測頭本體和可拆卸的測針模組,並使用高度重現性的磁性動態聯軸器相連。這能提供手動或自動更換測針配置的機制,而不需要重新檢定測針端頭,因此能省下可觀的檢測例行作業時間。 模組提供多種觸發力道,以便讓測頭的效能完全吻合量測工作的需求;也以 6 向模組提供一組測頭延長桿。測針固定螺紋規格可接受...

開發智慧型製造設備,不可或缺的精密回饋系統

開發智慧型製造設備,不可或缺的精密回饋系統

踏入智慧型製造的年代,工業界對精密自動化設備的需求達到前所未有的高峰,同時也帶動了運動控制相關零部件的市場需求。 滑軌,軸承,機械平台,驅動器或是控制器等都是一台設備不可或缺的部件。設備開發商在採購時不再單單著重零件的規格,更多的考量它的整合性是否滿足系統的整體設計。建基台灣的直得科技股份有限公司(以下簡稱cpc)的導軌產品在市場上早已得到業界的高度認可,近年大量投放資源在運動控制相關開發項...

REVO-2 和 ATOM™ 光學尺

REVO-2 和 ATOM™ 光學尺

REVO-2 是三次元量床上使用的改良版 Renishaw 革命性多重感測器五軸量測頭,內含 Renishaw 最新的 ATOM™ 增量環形光學尺,其兩軸(偏角和刻距)上帶有 RCDM 旋轉(角度)玻璃碼盤。這款 ATOM 微型編碼器提供前緣精度和速度,能夠快速進行零件的表面掃描。

光學尺診斷工具

光學尺診斷工具

光學尺診斷工具 Renishaw 提供一系列選購的診斷工具,為您的 Renishaw 光學尺系統提供設定最佳化與遠端校正功能。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們的開放式光學尺 系列,滿足您的工業自動化需求。 提供全面且即時的回饋,協助校正及診斷絕對式與增量式光學尺。 進階診斷工具 (ADT) 可協助處...

3D 掃描可大幅提高葉盤銑削過程的精度和效率

3D 掃描可大幅提高葉盤銑削過程的精度和效率

Technopark Aviation Technologies 公司位於俄羅斯烏法,是一家集教育、科學研究和工程服務為一身的廠商。它與俄羅斯規模最大的燃氣渦輪發動機供應商密切合作,該公司設計和製造高性能燃氣渦輪發動機,用在定翼機和旋翼機上,以及天然氣和石油生產領域。

Productivity+™ - 綜合加工機專用 PC 測頭軟體

Productivity+™ - 綜合加工機專用 PC 測頭軟體

Productivity+™ - 綜合加工機專用 PC 測頭軟體 概述 可簡化各種常見工作,例如元件設定和工件驗證,並可從加工製程的三個核心領域提供協助。 預測性 :製程設定工作 - 例如工作設定、工件和刀具識別 - 在加工之前執行,確保製程順利運作。 主動性 :製程中控制工作 - 例如刀具狀況監控、刀具幾何更新和適應性加工 - 在加工期間執行,以便因應即時切削狀況的變化。 資訊性...

白皮書:妥善安裝光學尺以達最佳熱學性能

白皮書:妥善安裝光學尺以達最佳熱學性能

白皮書:妥善安裝光學尺以達最佳熱學性能 2020 年 5 月 所有的線性位置編碼器光學尺都遵守相同的熱定律:光學尺的長度會隨著溫度變化而改變,進而導致測量誤差。誤差大小取決於光學尺材料以及光學尺安裝到底層機器基材的方式。 Renishaw 已製作一份新的白皮書 ,以探討如何控制線性編碼器 光學尺的熱反應。其中包括幾種選擇,可用來計算和補償因熱引起的應變。亦會說明當光學尺和機器基材的膨脹失...

超高真空光學尺

超高真空光學尺

對許多工業製程而言,如果存在大量空氣或其他氣體,可能會對成品造成不良影響。因此這類製程必須處於排空環境,達到極度嚴苛的剩餘壓力等級。如果這類製程涉及運動控制,就必須使用超高真空 (UHV) 光學尺系統。

製程前設定

製程前設定

製程前設定 刀具設定可以建立 距離主軸量測線的長度,以確定高度補償並檢查長度是否在指定的公差範圍內 旋轉時的直徑,以確定刀具尺寸偏置 工件設定可以建立 組件識別以選擇正確 NC 程式 基準特徵位置,以建立工件坐標系 (WCS) 坯料/工件尺寸,以確定餘量狀態和粗切削順序 工件的方向(相對於工具機軸),以創建座標旋轉 工具機設定可以建立 組件定位與裝夾所需的旋轉軸、轉台或夾具組件的基準校準...

SCR600

SCR600

SCR600 SCR600 是一種被動式測針交換架,因此其不需要任何電子連線。其能藉由底座中的機制提供超行程保護(在測頭進入方向),並可手動重置該機制。 SCR600 的每個交換架最多能容納四組 SP600 測針模組,且系統中所能使用的交換架數目並無限制。 高度 225 mm (8.

拉曼軟體:控制

拉曼軟體:控制

拉曼軟體:控制 WiRE 也能: 自動選擇線聚焦照明模式,以使用較低的雷射功率密度,避免造成樣品損傷 以自動及可重複的功率控制選項,選擇您想要的雷射功率位準 以一系列對焦維持選項確保對焦完美。您可在研究不平表面或失焦樣品時使用這類功能(例如樣品在溫度控制樣品池中的相態變化) 瞭解 WiRE 如何執行下列功能: 控制 拉曼系統 分析 您的拉曼資料 可隨您的需求變化進行擴充 儀器控制...

適合量測應用的鑽石測針

適合量測應用的鑽石測針

適合量測應用的鑽石測針 Why use OPTiMUM text Avoid premature stylus wear text No material build up text Watch our OPTiMUM diamond styli in action text Having problems scanning anodised aluminium image Find out...

Renishaw 協助精密加工廠 提升超過 80% 的鋁製熔模鑄件加工效率

Renishaw 協助精密加工廠 提升超過 80% 的鋁製熔模鑄件加工效率

數年前,由於油礦產業的不景氣,位於猶他州奧格登市的 LeanWerks 公司不得不向其他產業拓展業務;包括航太和高速自動化產業,以建立更平衡的客戶群和更穩定的工作流程。這家代工廠現已獲得 AS9100C 航太標準認證,同時也開始對其現有的部分加工設備進行改裝,以更佳地滿足新接觸產業的加工要求。

安裝硬體

安裝硬體

安裝硬體 準直板 準直板專為簡化大型機器的 HS20 雷射準直流程所設計。 此板搭配使用安裝於 HS20 雷射頭的三個調準腳墊,可為使用者提供水平面與垂直面的平移與旋轉調整功能。 特性和優點 輕鬆準直 -藉由提供平移與旋轉調整的準直彈性,簡化準直流程。 穩定的雷射安裝 -提供可輕鬆安裝在機器側邊的穩定固定架。 可調式光學固定架 -調整板提供光學固定架,可獨立調整干涉儀組件。 線上購買 ...

A-2033-0830 - Renishaw 接收器安裝支架

A-2033-0830 - Renishaw 接收器安裝支架

A-2033-0830 - Renishaw 接收器安裝支架

通用安裝支架可搭配所有 Renishaw 工具機測頭系統接收器使用。隨附固定螺絲、墊圈和螺帽。

P-PF26-0070 - 聚氨酯 (PU) 氣管 Ø6 mm (0.24 吋)

P-PF26-0070 - 聚氨酯 (PU) 氣管 Ø6 mm (0.24 吋)

P-PF26-0070 - 聚氨酯 (PU) 氣管 Ø6 mm (0.24 吋)

聚氨酯 Ø6 mm(0.24 吋)氣管,與 Renishaw TRS2 非接觸式刀具斷裂檢測系統搭配使用。按公尺訂購。

技術下載 - 不建議用於新設計的光學尺

技術下載 - 不建議用於新設計的光學尺

技術下載 - 不建議用於新設計的光學尺 RG2 安裝指南 RG4 安裝指南 RESR angle encoder system RGH24 RGS20 線性編碼器系統 RGH40 RGS40-G 線性編碼器系統 RGH40 RESR40 角度編碼器系統 RESR angle encoder system RGH45 RTLR40 / FASTRACK™ linear encoder...

Hartrol Plus 控制器搭配 Renishaw Set and Inspect 及 Reporter,體現「人機介面」智能化

Hartrol Plus 控制器搭配 Renishaw Set and Inspect 及 Reporter,體現「人機介面」智能化

在工業 4.0 的大趨勢下,各製造業生產商積極尋求如自動化、機聯網、大數據分析、工業感測與監控等技術,裝備自己以邁向智慧製造之路。但選用高品質且性能穩定的工具機還是精密鑄造與加工的基本需求,工具機的智能化操作以能減低人為錯誤及提升生產效益更是必備條件。

ATOM™增量式編碼器系統搭配 RCLC 線性光學尺

ATOM™增量式編碼器系統搭配 RCLC 線性光學尺

ATOM™增量式編碼器系統搭配 RCLC 線性光學尺 技術規格 何謂 ATOM? ATOM 是 Renishaw 的微型非接觸增量式線性及旋轉光學尺系統。結合微型化設計與先進的訊號穩定能力、抗汙能力與可靠性。這項結合在市場上極為獨特,代表微型光學尺在性能與可靠性的大幅進步。 ATOM 配備高彈性纜線與撓性印刷電路板排線 (FPC),提供 20 µm 或 40 µm...

技術文獻

技術文獻

技術文獻 工具機產品、系統與測頭技術的技術文件。 改善我的製程連結 為什麼選擇測頭? 何時使用測頭? 測頭量測如何提供效益? 效益計算器 應用案例研究和新聞 案例摘要 量測詞彙表 技術文獻 技術相關模組 TE500 - Tool setting and broken tool detection TE520 - Renishaw's tool setting products...

NC 支援

NC 支援

NC 支援 NC4 支援 NCi-6 支援 NC4 應用程式 透過 NC4 應用程式,可輕鬆設定並支援一系列 NC4 非接觸式刀具設定系統。工程師在彈指之間,就能獲得單一參考點,以便進行維護和故障排除作業。 特性和優點: 提供詳細指示,協助安裝工程師設定 NC4 系統 透過動畫清楚說明一般維護作業 提供明確指示,逐步解說故障排除程序 GoProbe 應用程式 GoProbe 應...

FORTiS™ 封閉式光學尺產品測試

FORTiS™ 封閉式光學尺產品測試

Renishaw 在設計、製造及操作可在工具機等嚴苛環境中使用的量測產品方面,擁有數十年的豐富經驗。這些經驗啟發我們針對 FORTiS 封閉式線性光學尺範圍執行嚴苛的測試計畫,測試內容包含:振動、密封磨損、防護等級 (IP)、長時間在機器腔體中運作、鹽霧(霧)、耐化學性、墜落與衝擊。

A-3061-2521 - RSP3-1 用 RSH3-1 測針固定座套件

A-3061-2521 - RSP3-1 用 RSH3-1 測針固定座套件

A-3061-2521 - RSP3-1 用 RSH3-1 測針固定座套件

RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。

A-3061-2524 - RSP3-4 用 RSH3-4 測針固定座套件

A-3061-2524 - RSP3-4 用 RSH3-4 測針固定座套件

A-3061-2524 - RSP3-4 用 RSH3-4 測針固定座套件

RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。

A-3061-2522 - RSP3-2 用 RSH3-2 測針固定座套件

A-3061-2522 - RSP3-2 用 RSH3-2 測針固定座套件

A-3061-2522 - RSP3-2 用 RSH3-2 測針固定座套件

RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。

A-3061-2523 - RSP3-3 用 RSH3-3 測針固定座套件

A-3061-2523 - RSP3-3 用 RSH3-3 測針固定座套件

A-3061-2523 - RSP3-3 用 RSH3-3 測針固定座套件

RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。

A-2237-1415 - FCR25 連接埠配接器插入配件

A-2237-1415 - FCR25 連接埠配接器插入配件

A-2237-1415 - FCR25 連接埠配接器插入配件

PA25-SH 與 PA25-20 連接埠配接器可為 FCR25 交換架系統提供 SH25 測針固定座與 TP20 模組支撐功能。

RENGAGE™ 及 SupaTouch 工具機測頭量測技術盡可能縮短循環時間,達到最高生產力

RENGAGE™ 及 SupaTouch 工具機測頭量測技術盡可能縮短循環時間,達到最高生產力

全球工程技術公司 Renishaw 將在 9 月 16 日至 21 日期間,於 2019 年 EMO 德國漢諾威工具機大展展出 RMP400 工具機測頭及其 SupaTouch 技術。EMO 漢諾威工具機大展是全球金屬加工業最重大的貿易盛會,將展出各種創新成果,推動全球生產技術向前發展。

Calibration training

Calibration training

Renishaw 業務工程師以其售前與售後服務聞名。 我們知道購買一套鐳射系統是您和您公司的一項重大投資。 如果您有任何問題請儘管提出,我們的一切皆公開透明,而且我們也希望您確定您選擇的是適合貴公司應用的正確解決方案。

A-2237-1301 - SM25-1 用 SH25-1 測針固定座

A-2237-1301 - SM25-1 用 SH25-1 測針固定座

A-2237-1301 - SM25-1 用 SH25-1 測針固定座

SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。

A-2237-1302 - SM25-2 用 SH25-2 測針固定座

A-2237-1302 - SM25-2 用 SH25-2 測針固定座

A-2237-1302 - SM25-2 用 SH25-2 測針固定座

SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。

A-2237-1304 - SM25-4 用 SH25-4 測針固定座

A-2237-1304 - SM25-4 用 SH25-4 測針固定座

A-2237-1304 - SM25-4 用 SH25-4 測針固定座

SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。

A-2237-1703 - SM25-3 用 SH25-3A 測針固定座

A-2237-1703 - SM25-3 用 SH25-3A 測針固定座

A-2237-1703 - SM25-3 用 SH25-3A 測針固定座

SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm – 400 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。

A-2237-1704 - SM25-4 用 SH25-4A 測針固定座

A-2237-1704 - SM25-4 用 SH25-4A 測針固定座

A-2237-1704 - SM25-4 用 SH25-4A 測針固定座

SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm – 400 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。

A-2237-1303 - SM25-3 用 SH25-3 測針固定座

A-2237-1303 - SM25-3 用 SH25-3 測針固定座

A-2237-1303 - SM25-3 用 SH25-3 測針固定座

SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。

A-2237-1305 - SM25-5 用 SH25-5 測針固定座

A-2237-1305 - SM25-5 用 SH25-5 測針固定座

A-2237-1305 - SM25-5 用 SH25-5 測針固定座

SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。

A-2237-1702 - SM25-2 用 SH25-2A 測針固定座

A-2237-1702 - SM25-2 用 SH25-2A 測針固定座

A-2237-1702 - SM25-2 用 SH25-2A 測針固定座

SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。

Renishaw 藉 RLS 磁性編碼器幫助 Dynisma「登峰造極」

Renishaw 藉 RLS 磁性編碼器幫助 Dynisma「登峰造極」

Renishaw 藉 RLS 磁性編碼器幫助 Dynisma「登峰造極」 Renishaw 和旗下 RLS 公司為英國 Dynisma 公司的新型動態運動模擬器提供磁性編碼器和技術支援;該新型模擬器專為賽車運動及更多高端應用而設計。 在航空領域,飛行模擬器對於飛行員和工程師來說是至關重要的工具。使用飛行模擬器可以在地面上安全地進行飛行測試和飛行員訓練。對於精英賽車運動和汽車領...

顯示 401 - 450 筆,共 3635 筆