找到搜尋結果 ML10量測系統

A-5492-2000 - OSI 介面(多測頭模式)

A-5492-2000 - OSI 介面(多測頭模式)

A-5492-2000 - OSI 介面(多測頭模式)

OSI 屬於光學訊號介面,可與單一或串聯 OMM-2 光學加工機模組配置搭配使用。

以 XK10 校準雷射系統對精密線性平台進行驗證

以 XK10 校準雷射系統對精密線性平台進行驗證

RP3 — 清潔與密封圈檢查

RP3 — 清潔與密封圈檢查

本影片將介紹如何對 Renishaw 測刀臂上的 RP3 測頭進行清潔與密封圈檢查,這是安裝、維護或解決問題的重要環節。

A-1034-0356 - 基準球雙向配接器

A-1034-0356 - 基準球雙向配接器

A-1034-0356 - 基準球雙向配接器

雙向配接器可讓基準球與基準球的主軸平行。校準星形測針時,可能需要此功能。

A-2237-1109 - SM25-4 基本掃描模組套件

A-2237-1109 - SM25-4 基本掃描模組套件

A-2237-1109 - SM25-4 基本掃描模組套件

掃描模組的範圍設計旨在提供超出其指定測針長度範圍的最佳化掃描效能:

A-5555-0240 - M5 不銹鋼插銷型扳手 2.9 x1

A-5555-0240 - M5 不銹鋼插銷型扳手 2.9 x1

A-5555-0240 - M5 不銹鋼插銷型扳手 2.9 x1

A-5555-0240 M5 不銹鋼插銷型扳手 2.9 x1 M5 插銷型扳手,用於組裝測針。D = 2.9mm L = 70mm 等同 Zeiss 零件訂貨號:602030-0222-000 及 000000-015-328

R-QLC-MTIQVAP-S404 - 適用於 Mitutoyo 影像機器的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)

R-QLC-MTIQVAP-S404 - 適用於 Mitutoyo 影像機器的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)

R-QLC-MTIQVAP-S404 - 適用於 Mitutoyo 影像機器的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)

Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。隨附:內...

R-QLC-SGAV-300-350 - 適用於 Starrett 影像機器的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)

R-QLC-SGAV-300-350 - 適用於 Starrett 影像機器的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)

R-QLC-SGAV-300-350 - 適用於 Starrett 影像機器的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)

Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。隨附:內...

工具機測頭校正 — 無 180° 主軸定位功能

工具機測頭校正 — 無 180° 主軸定位功能

校正工具機測頭是安裝、維護或解決問題的重要環節。本片將介紹如何在有 180° 主軸定位功能的工具機上校正測頭。

工具機測頭校正 — 有 180° 主軸定位功能

工具機測頭校正 — 有 180° 主軸定位功能

校正工具機測頭是安裝、維護或解決問題的重要環節。本片將介紹如何在有 180° 主軸定位功能的工具機上校正測頭。

北京理工大學研發的雷射測量儀器採用 XL-80 為核心組件

北京理工大學研發的雷射測量儀器採用 XL-80 為核心組件

現今無論是工業界或人們日常生活中無不需要使用大量的光學鏡組元件,如一些先進的雷射切割或掃瞄設備,高解析度攝影器材、眼鏡等等。隨著應用的複雜性和精度要求的提升,對鏡組元件尤其是頻繁使用的球面鏡的加工精度隨之而提高,意味著針對相關元件參數的檢測儀器精度和檢測效率也必須進一步提高以配合。

EVOLUTE™ RTLA50/FASTRACK ™ 絕對式線性編碼器系統

EVOLUTE™ RTLA50/FASTRACK ™ 絕對式線性編碼器系統

Apex 的 Brian Young 先生正在操作 REVO 5 軸系統

Apex 的 Brian Young 先生正在操作 REVO 5 軸系統

位在機器導軌上的 XK10 校準雷射系統

位在機器導軌上的 XK10 校準雷射系統

1/4-20 CMM 及 Equator™ 系統夾緊元件組 B

1/4-20 CMM 及 Equator™ 系統夾緊元件組 B

圖3:帶SLM成像單元的並行光刻系統

圖3:帶SLM成像單元的並行光刻系統

在機床鑄件上使用XK10校準雷射系統

在機床鑄件上使用XK10校準雷射系統

Matterazzo 先生與 ZF Marine 工廠中的 Equator 檢具系統

Matterazzo 先生與 ZF Marine 工廠中的 Equator 檢具系統

使用 Equator 檢具系統掃描精密楔形零件

使用 Equator 檢具系統掃描精密楔形零件

在 CNC 工具機上應用 Renishaw XL-80 雷射系統

在 CNC 工具機上應用 Renishaw XL-80 雷射系統

VIONiC™ REXM20/REXT20 超高精度角度光學尺系統

VIONiC™ REXM20/REXT20 超高精度角度光學尺系統

A-2237-1108 - SM25-4 入門級掃描模組套件

A-2237-1108 - SM25-4 入門級掃描模組套件

A-2237-1108 - SM25-4 入門級掃描模組套件

掃描模組的範圍設計旨在提供超出其指定測針長度範圍的最佳化掃描效能:

A-5926-0222 - EJ2 接觸觸發式測頭曲柄狀延長桿,90 度

A-5926-0222 - EJ2 接觸觸發式測頭曲柄狀延長桿,90 度

A-5926-0222 - EJ2 接觸觸發式測頭曲柄狀延長桿,90 度

供 Equator™ 上 TP20 之用的雙向轉接器,可使用兩個 TP20 模組組成 90 度的曲柄。

A-3060-0310 - REVO® 基準球配件,Ø45 mm

A-3060-0310 - REVO® 基準球配件,Ø45 mm

A-3060-0310 - REVO® 基準球配件,Ø45 mm

REVO Ø45 mm 陶瓷基準球用於校準 RSP2 測頭配置。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。

A-3061-0320 - RCP TC-3 電動交換架連接埠,適合與 RSP3-6 及 SFP2 測頭一起使用

A-3061-0320 - RCP TC-3 電動交換架連接埠,適合與 RSP3-6 及 SFP2 測頭一起使用

A-3061-0320 - RCP TC-3 電動交換架連接埠,適合與 RSP3-6 及 SFP2 測頭一起使用

RCP TC-3 為電動交換架連接埠,搭配高力矩磁鐵。

AGILITY® 5 軸三次元量床

AGILITY® 5 軸三次元量床

此影片介紹 Renishaw AGILITY® 5 軸三次元量床。

使用 RMP600 工具機測頭進行製程中量測

使用 RMP600 工具機測頭進行製程中量測

固定航太零件進行檢測的量測夾具

固定航太零件進行檢測的量測夾具

5 軸量測技術象徵符號

5 軸量測技術象徵符號

HP 量測臂應用程式圖示

HP 量測臂應用程式圖示

NC4+ Blue 量測刀具偏擺圖示

NC4+ Blue 量測刀具偏擺圖示

AGILITY 無段地定位量測角度

AGILITY 無段地定位量測角度

配套的真直度量測附件

配套的真直度量測附件

線性量測光學鏡組套件

線性量測光學鏡組套件

可互換的影像量測 夾具

可互換的影像量測 夾具

A-2064-0032 - LP2HDD

A-2064-0032 - LP2HDD

A-2064-0032 - LP2HDD

適合檢查及刀具設定應用項目的高性能、小巧型測頭,採用雙隔膜密封,可在含顆粒冷卻液的惡劣環境中使用。

A-1085-0016 - 動態聯接機構的 CK200 清潔配件

A-1085-0016 - 動態聯接機構的 CK200 清潔配件

A-1085-0016 - 動態聯接機構的 CK200 清潔配件

Renishaw 建議所有加入測頭裝置的動態聯接機構,都應在首度使用前清潔,並在之後定期清潔。

A-5004-7622 - M4 銀鋼防撞保護裝置,L 19 mm

A-5004-7622 - M4 銀鋼防撞保護裝置,L 19 mm

A-5004-7622 - M4 銀鋼防撞保護裝置,L 19 mm

防撞保護裝置的設計是為了在超越過行程,並且測頭受損之前斷裂。適合搭配 TSA 使用。

FORTiS™ 封閉式光學尺的鹽霧測試

FORTiS™ 封閉式光學尺的鹽霧測試

加速測試中模擬了將 FORTiS 封閉式光學尺在鹽霧環境中暴露十年的情境測試結果顯示,光學尺效能沒有下降,結構完整未受損,證明產品具有耐腐蝕性

A-5004-7619 - M3 銀鋼防撞保護裝置,L 30.3 mm;僅適用 TS20。

A-5004-7619 - M3 銀鋼防撞保護裝置,L 30.3 mm;僅適用 TS20。

A-5004-7619 - M3 銀鋼防撞保護裝置,L 30.3 mm;僅適用 TS20。

防撞保護裝置的設計是為了在超越過行程,並且測頭受損之前斷裂。僅適合搭配 TS20 使用。

A-8014-0552 - 杯座螺絲總成

A-8014-0552 - 杯座螺絲總成

A-8014-0552 - 杯座螺絲總成

杯座螺絲可固定循圓測試儀至車床刀臂。此隨附安裝的中心杯。附註:此為 360° 車床轉接器套件 A-8014-0551 的一部份。

A-5004-7618 - M3 銀鋼防撞保護裝置,L 22.3 mm;僅適用 TS20。

A-5004-7618 - M3 銀鋼防撞保護裝置,L 22.3 mm;僅適用 TS20。

A-5004-7618 - M3 銀鋼防撞保護裝置,L 22.3 mm;僅適用 TS20。

防撞保護裝置的設計是為了在超越過行程,並且測頭受損之前斷裂。僅適合搭配 TS20 使用。

破損檢測

破損檢測

工件檢測

工件檢測

Renishaw 編碼器能「駕馭爆燃」

Renishaw 編碼器能「駕馭爆燃」

KTM 高速賽車的排氣量僅有 1995 cc,卻擁有 1,500 匹馬力,6.

Hartrol Plus 控制器搭配 Renishaw Set and Inspect 及 Reporter,體現「人機介面」智能化

Hartrol Plus 控制器搭配 Renishaw Set and Inspect 及 Reporter,體現「人機介面」智能化

在工業 4.

R-ASM-4 - 搭配 M4 夾持組件使用的 45° 可調式滑座鏡

R-ASM-4 - 搭配 M4 夾持組件使用的 45° 可調式滑座鏡

R-ASM-4 - 搭配 M4 夾持組件使用的 45° 可調式滑座鏡

此可調式滑座鏡能幫助檢視和檢測工件,不需要重複夾持。建議可於影像與多感應機器上使用。

A-6078-0258 - EQJ-MCUlite-2 Equator 500 搖桿

A-6078-0258 - EQJ-MCUlite-2 Equator 500 搖桿

A-6078-0258 - EQJ-MCUlite-2 Equator 500 搖桿

A-6078-0258 EQJ-MCUlite-2 Equator 500 搖桿 EQJ-MCUlite-2 Equator 500 搖桿可以在工作範圍內輕鬆地移動測頭。功能包括速度大小控制及 X、Y 或 Z 方向移動鎖定的能力。

RESOLUTE™ RTLA30 和 FASTRACK™ 絕對式線性光學尺系統

RESOLUTE™ RTLA30 和 FASTRACK™ 絕對式線性光學尺系統

FASTRACK™線性編碼器光學尺系統蒙太奇圖

FASTRACK™線性編碼器光學尺系統蒙太奇圖

顯示 3001 - 3050 筆,共 3643 筆