篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-2008-0602 - M3 刀具基準塊,碳化鎢,L 24 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

A-2008-0603 - M3 刀具基準塊,碳化鎢,L 32 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

A-2048-2050 - M4 刀具基準塊,碳化鎢,L 23.2 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

A-2116-0140 - M4 刀具基準塊,碳化鎢,L 32 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

A-2116-0141 - M4 刀具基準塊,碳化鎢,L 42 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

校準產品系列
影片中顯示 Renishaw 的校準產品系列。

校準產品系列
影片中顯示 Renishaw 的校準產品系列。

RP3 測頭拆卸
本影片介紹如何從 Renishaw 測刀臂上拆卸 RP3 測頭,這是安裝、維護或解決問題的重要環節。

P-CNCM-0017 - 4 pin 公 Binder 712 連接器

4 pin 圓形連接器(公)適用於搭配 RCU10 感測器使用。附註:此搭配 RCU10 補償器使用。

P-CNCM-0019 - 4 pin 母 Binder 712 連接器

4 pin 圓形連接器(母)適用於搭配 RCU10 感測器使用。附註:此搭配 RCU10 補償器使用。

A-5000-6713 - M4 刀具基準立方體,碳化鎢,L 96.5 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

A-2008-0382 - 刀具基準盤 Ø12.7 mm,碳化鎢,L 23 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

A-2063-7600 - Renishaw MA4 90 度連接器組件

MA4 90 度連接器組件。這允許 LP2 測頭以 90° 安裝在機器轉塔上並可 360° 設定。

A-5555-0238 - M5 不銹鋼插銷型扳手 2.9 x2

M5 插銷型扳手,用於組裝測針。D = 2.9mm L = 70mm 等同 Zeiss 零件訂貨號:600341-8596-000。

A-5555-2417 - M5 Ø20 mm 高強度鋼圓盤,用於 ScanMax,寬 1 mm,長 65 mm,ML 55mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 球形圓盤測針用於 ScanMax。

A-5555-2419 - M5 Ø30 mm 高強度鋼圓盤,用於 ScanMax,寬 2 mm,長 65 mm,ML 55mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 球形圓盤測針用於 ScanMax。

A-5555-2420 - M5 Ø40 mm 高強度鋼圓盤,用於 ScanMax,寬 2 mm,長 65 mm,ML 55mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 球形圓盤測針用於 ScanMax。

A-5555-2421 - M5 Ø10 mm 高強度鋼圓盤,用於 ScanMax,寬 2 mm,長 65 mm,ML 55mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 球形圓盤測針用於 ScanMax。

A-5555-2423 - M5 Ø20 mm 高強度鋼圓盤,用於 ScanMax,寬 2 mm,長 65 mm,ML 55mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 球形圓盤測針用於 ScanMax。

A-5555-2424 - M5 Ø25 mm 高強度鋼圓盤,用於 ScanMax,寬 2 mm,長 65 mm,ML 55mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 球形圓盤測針用於 ScanMax。

A-8014-1506 - QC20 電池端蓋配件

QC20 電池端蓋配件接觸電池,以供電給 QC20 循圓測試儀。此隨附安裝的中心球。

A-8014-1593 - QC20-W 電池端蓋配件

電池端蓋配件接觸電池,以供電給 QC20-W 循圓測試儀。此隨附安裝的中心球。

A-5003-0661 - M4 銀鋼防撞保護裝置,L 15.2 mm

若發生碰撞,斷裂螺栓可額外保護刀具設定測頭與切割工具。

A-5004-7443 - M4 銀鋼防撞保護裝置,L 15 mm

若發生碰撞,斷裂螺栓可額外保護刀具設定測頭與切割工具。

A-5555-2415 - M5 Ø10 mm 高強度鋼圓盤,用於 ScanMax,寬 1 mm,長 65 mm,ML 55mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 球形圓盤測針用於 ScanMax。

A-5555-2416 - M5 Ø15 mm 高強度鋼圓盤,用於 ScanMax,寬 1 mm,長 65 mm,ML 55mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 球形圓盤測針用於 ScanMax。

A-5555-2418 - M5 Ø25 mm 高強度鋼圓盤,用於 ScanMax,寬 1 mm,長 65 mm,ML 55mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 球形圓盤測針用於 ScanMax。

A-5555-2422 - M5 Ø15 mm 高強度鋼圓盤,用於 ScanMax,寬 2 mm,長 65 mm,ML 55mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 球形圓盤測針用於 ScanMax。

A-9920-0340 - 定心輔助設備

定心輔助設備暫時安裝於固定環內側,以協助目測 XR20 旋轉軸校正儀的定心。

R-QLC-MTIQVAP-S404 - 適用於 Mitutoyo 影像機器的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)

Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。隨附:內...

R-QLC-SGAV-300-350 - 適用於 Starrett 影像機器的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)

Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。隨附:內...

北京理工大學研發的雷射測量儀器採用 XL-80 為核心組件
現今無論是工業界或人們日常生活中無不需要使用大量的光學鏡組元件,如一些先進的雷射切割或掃瞄設備,高解析度攝影器材、眼鏡等等。隨著應用的複雜性和精度要求的提升,對鏡組元件尤其是頻繁使用的球面鏡的加工精度隨之而提高,意味著針對相關元件參數的檢測儀器精度和檢測效率也必須進一步提高以配合。

A-2237-1105 - SM25-5 掃描模組套件

掃描模組的範圍設計旨在提供超出其指定測針長度範圍的最佳化掃描效能

A-2116-0142 - 偏置 M4 刀具基準立方體,碳化鎢,L 32 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

A-2237-1104 - SM25-4 掃描模組套件

掃描模組的範圍設計旨在提供超出其指定測針長度範圍的最佳化掃描效能:

A-2237-1103 - SM25-3 掃描模組套件

掃描模組的範圍設計旨在提供超出其指定測針長度範圍的最佳化掃描效能:

A-2237-1101 - SM25-1 掃描模組套件

掃描模組的範圍設計旨在提供超出其指定測針長度範圍的最佳化掃描效能:

A-5004-1865 - 包裝 10,M4 銀鋼防撞保護裝置,L 15.2 mm

若發生碰撞,斷裂螺栓可額外保護刀具設定測頭與切割工具。

A-5492-2010 - OSI 介面(單測頭模式)

OSI 屬於光學訊號介面,可與單一或串聯 OMM-2 光學加工機模組配置搭配使用。

A-5492-2000 - OSI 介面(多測頭模式)

OSI 屬於光學訊號介面,可與單一或串聯 OMM-2 光學加工機模組配置搭配使用。

A-5555-3892 - M3 碳纖維測針擴充件,L 20 mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 轉接板擴充件,耐熱碳纖維。鈦製立方體及轉接板。

A-8014-1281 - 中心座組件

中心座組件用於將 QC20 循圓測試儀固定於工具機的機床側。中心座組件隨附中心杯。