篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

ATOM™ 光學尺 光學尺微型化的創新先驅
本文探討了ATOM光學尺的先進製造技術,最後透過一個實例展示了ATOM光學尺如何幫助簡化REVO-2製造過程,同時確保優異的測量性能。

部分弧線 RKL 光學尺應用
有了 Renishaw 的彈性 RKL 光學尺, 量測旋轉的部分弧線變得更加簡單。 這些光學尺小截面區域具有彈性,能以最小 26 mm 的半徑纏繞鼓、軸或弧線。

XM-60 多光束校正儀在半導體晶圓檢測的應用
景美科技股份有限公司 Renishaw XM-60 多光束校正儀等解決方案對其生產設備進行綜合量測,確保生產線的順利運作和加工品質的提升。

Renishaw XM-60 多光束校正儀在半導體晶圓檢測的應用
探針卡在半導體製程中扮演著至關重要的角色。其探針之間的間距非常微小,共面度需要控制在微米範圍內,而且卡還需要進行微鑽孔加工。藉由 Renishaw XM-60 多光束校正儀和 QC20 循圓測試儀對探針卡生產設備進行 21 個自由度的綜合性量測,幫助景美跨越挑戰。

A-5926-0225 - EX2 接觸觸發式測頭延長桿,L 67.5 mm

67.5 mm 延長用於 Equator™ 上的 TP20。

A-5926-0221 - EX3 接觸觸發式測頭延長桿,L 100 mm

100 mm 延長用於 Equator™ 上的 TP20。

A-5926-0224 - EX1 接觸觸發式測頭延長桿,L 35 mm

35 mm 延長用於 Equator™ 上的 TP20。

客製化截頭探針
此 CAD 圖所示為客製化截頭探針。這種探針搭配經過磨平的標準 5 級紅寶石球,是一種盤形探針與直探針的結合,可用來測量深孔的直徑。

A-8014-0141 - 中心球

精密中心球動態定位,以安穩、重複地定位 QC20 循圓測試儀。

A-1042-7031 - PH6、PH5 及 PH1 的測頭座工具配件

PH6、PH5 及 PH1 安裝與維護的工具配件。

「儘管溫差範圍高達 21°C,量測時間和成本減少 80%,依舊能維持良好精度」
「儘管溫差範圍高達 21°C,量測時間和成本減少 80%,依舊能維持良好精度」 All images and texts Kishan Auto parts Pvt.

A-2063-8023 - LP2/LP2H 轉 DD 轉換套件

將 Renishaw LP2 和 LP2H 測頭轉換為等效的雙隔膜 (DD) 標準。

A-1051-0040 - 自動接頭鍵

手動交換自動接合的Renishaw測頭與延長桿的自動接合鍵。

A-4038-0305 - 外部眼瞼式套件

外部眼瞼式套件適用於搭配 Renishaw OMP60 主軸測頭使用。

A-8014-1592 - 保護蓋環

保護蓋環保護 QC20 循圓測試儀主體上小循圓連接器的螺紋。

A-2197-0157 - M4 刀具基準塊,碳化鎢,L 14.2 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

工具機測頭和軟體新聞
Renishaw 最新的工具機產品新聞、個案研究及技術文章,可讓加工製造流程自動化並節省大量成本。

Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺
全球量測專家 Renishaw 已可提供加長型封閉式光學尺,以支援大型工具機的研發。 客戶最長可選擇 4.24 m 的 FORTiS™ 封閉式線性光學尺,適用於大型和新型機器。

客製化盤形探針
此 CAD 圖所示為客製化盤形探針。設計團隊以氮化鈦塗層取代硬化與研磨的做法,以避免這種尺寸的圓盤產生翹曲。利用球形邊緣可測量內部凹槽的直徑。

A-4071-2001 - OMP40-2 側頭(光學/光學-模組化)

OMP40-2 測頭僅含快速入門指南、電池和工具套件。

伺服功率放大器
可支援 CMM 控制器的 UCC 系列產品的數位功率放大器。

伺服功率放大器
可支援 CMM 控制器的 UCC 系列產品的數位功率放大器。

智慧型手機的智慧型 app,讓您隨手掌握工具機測頭技術
智慧型手機和平板電腦等行動技術以及相關的應用程式,已逐漸成為日常休閒生活不可或缺的一環。Renishaw 認為這類技術也可協助多種工作環境,因此為工具機探測硬體的使用者開發了一系列的智慧型手機應用程式。

A-8014-0521 - Z 軸杯型槽

磁性 Z 軸杯型槽用於將 QC20 循圓測試儀固定於工具機的主軸側。

A-9904-1636 - 感測器連接器套件

連接器套件提供相關連接器,以打造客製化長度的纜線。

A-5500-1000 - HSI 介面

固線式傳輸介面,用於傳輸及處理測頭與工具機控制器之間的訊號。

RESOLUTE™絕對式光學尺在直驅旋轉工作台的應用
加工技術的進步和市場對高質量產品的追求促使工具機製造商不斷向更高技術領域發展, 受現代金屬模具製造技術的發達和原材料成本不斷上漲等因素影響, 市場趨勢朝向”高速輕切削”的方向發展, 目前模具技術生產出來的工件巳非常接近目標尺寸, 僅需要再經過輕度切削就能準確達到最終尺寸, 較以往傳統加工方法的效率高出不少.

FixtureBuilder 軟體
Renishaw 將於 2017 年 9 月 18 日至 23 日在德國舉行的 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,第 6 館,攤位 B46) 展出 FixtureBuilder。 FixtureBuilder 是 3D 建模套裝軟體,可離線建立及記錄夾具裝配。 這款軟體可搭配匯入至 FixtureBuilder 之受測零件的 CAD 模型,以此...

A-4038-0303 - 捲線軸套件

用於刀桿開關的捲線軸。用於搭配 RMP60 QE、RMP600 QE、OMP60 和 OMP600 主軸測頭使用。

校準產品系列
影片中顯示 Renishaw 的校準產品系列。

校準產品系列
影片中顯示 Renishaw 的校準產品系列。

QUANTiC™ 光學尺系列簡介
QUANTiC™ 光學尺系列簡介

A-5004-7607 - m4 旋轉轉接器 L1 10 mm L2 12.5 mm

使用者可利用旋轉轉接器,調整位在各種方向的測針。

A-5004-7608 - M4 不鏽鋼旋轉轉接器,L 13.5 mm

使用者可利用旋轉轉接器,調整位在各種方向的測針。

RP3 測頭拆卸
本影片介紹如何從 Renishaw 測刀臂上拆卸 RP3 測頭,這是安裝、維護或解決問題的重要環節。