篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

Renishaw 光學尺在「獨特」設計線性馬達 上的應用
線性馬達問世以來一直都是高精度的代名詞,是精密設備必不可少的零組件。隨著近年來工業製程對精度要求的不斷提升,線 性馬達廣泛被應用在各大工業領域,包括平板顯示器 (FPD)、半導體、自動化、醫療以及工具機等。科技的進步大幅降低了線 性馬達以往昂貴的價格,同時也進一步優化了整體性能。韓國直驅馬達製造商 KOVERY CO.

KOVERY 專利開發的線性馬達,磁鐵以直立形式排列
線性馬達問世以來一直都是高精度的代名詞,是精密設備必不可少的零組件。隨著近年來工業製程對精度要求的不斷提升,線性馬達廣泛被應用在各大工業領域,包括平板顯示器 (FPD)、半導體、自動化、醫療以及工具機等。科技的進步大幅降低了線性馬達以往昂貴的價格,同時也進一步優化了整體性能。韓國直驅馬達製造商 KOVERY CO.

Renishaw 光學尺在「獨特」設計線性馬達上的應用
線性馬達問世以來一直都是高精度的代名詞,是精密設備必不可少的零組件。隨著近年來工業製程對精度要求的不斷提升,線性馬達廣泛被應用在各大工業領域,包括平板顯示器 (FPD)、半導體、自動化、醫療以及工具機等。科技的進步大幅降低了線性馬達以往昂貴的價格,同時也進一步優化了整體性能。韓國直驅馬達製造商 KOVERY CO.

RLS 磁性編碼器實現兩輪自平衡無人車的穩定性控制
在設計兩輪自平衡無人車時,精準、快速地量測角度旋轉是一項關鍵要求。除此之外,將零組件的重量和尺寸最小化也同樣重要。 東京電機大學 (Tokyo Denki University, TDU) 工學部的學生,透過 Renishaw 旗下 RLS 公司的 RM08 磁性旋轉編碼器解決了這道難題。

RLS 磁性編碼器實現兩輪自平衡無人車的穩定性控制
在設計兩輪自平衡無人車時,精準、快速地量測角度旋轉是一項關鍵要求。除此之外,將零組件的重量和尺寸最小化也同樣重要。 東京電機大學 (Tokyo Denki University, TDU) 工學部的學生,透過 Renishaw 旗下 RLS 公司的 RM08 磁性旋轉編碼器解決了這道難題。

CNC 加工環境中的自動化製造
在企業對提升效率、增加產能及降低製造成本等需求的推動下,CNC 加工製程的自動化已成為全球必然趨勢。 在本影片中,Renishaw 工業量測應用部門總監 Paul Maxted 介紹 CNC 加工環境中的自動化製造,並探討「未來工廠」應如何超越物理層面的自動化,充分發掘生產力優勢並提供可持續製造的平台。 為了釋放工廠的潛在產能,同時不增加額外成本以及對專業技能的要求,製程的控制、調整和決...

提升旋轉工作台精度標準
CNC 旋轉工作台在多軸加工中心機的效能中扮演極為重要的角色。由於工作台精度和可靠性是產品壽命期間最重要的考量,Matsumoto Machine Corporation (MMK) 採取兩全其美的務實方法,減少分度誤差並改善效能。公司為了加強產品校正及編碼器技術,針對旋轉工作台精度樹立全新標準。

Instrument serial number locator
Instrument serial number locator 序號由五個字元構成,包含一個數字,再接著一個字母,最後再加上三個數字 (如 2Y986),或由五個數字構成,前面再加上字母 H 或 G (如 H24985)。 序號位置 序號標籤的位置視 Renishaw 拉曼光譜儀類型而定。 inVia 系列共軛焦拉曼顯微鏡 序號標籤位在儀器右側,靠近電源接頭托架。標籤範例如...

A-2063-7587 - Renishaw LP2 C 扳手

用於拆開測頭前蓋的 LP2 C 扳手。

雷尼紹光學尺全面提昇鏡頭檢測穩定性和效率
智慧型手機近年十分流行,根據統計,2013年全球智慧型手機出貨量巳超過10億台,預計2014年將達到12億台。拍攝是智慧型手機的一個不可或缺的功能,人們巳習慣把每天生活點滴、所見所聞拍攝下來與親朋好友分享,因此對照片的品質或是拍攝速度都有相當高的要求。鏡頭的品質好壊直接影響照相的品質。

A-2063-7542 - LP2 維修包

適用 Renishaw LP2 固線式主軸測頭的維修包。

精度決定一切
在航太和汽車領域的精密工程應用中,需要主動檢驗複雜的零 件。義大利的外包製造商 R. Busi 做出了重要決定 — 使用五軸 三次元量床 (CMM) 執行檢測。Renishaw 五軸測頭座幫助 R. Busi 公司解決了日益複雜的零件設計檢驗難題,並且滿足其 公差和重複性要求。

精度決定一切
在航太和汽車領域的精密工程應用中,需要主動檢驗複雜的零件。義大利的外包製造商 R. Busi 做出了重要決定 — 使用五軸三次元量床 (CMM) 執行檢測。Renishaw 五軸測頭座幫助 R. Busi 公司解決了日益複雜的零件設計檢驗難題,並且滿足其公差和重複性要求。

Renishaw台北國際工具機展重裝上陣,展現智慧製造實力
2019 年2月20日 - 工具機產業引頸期盼的兩年一度重頭大戲 - 台北國際工具機展 (TIMTOS) 即將於 3 月 4 日至3月9日熱烈開展!全球精密量測領導廠商 Renishaw將重裝上陣,於台北南港展覽館2館的 P0114 攤位帶來「Benefit from the factory of the future, today」的訊息呈現,透過應用於智慧製造製的精密量測解決方案,展現...

A-2116-0153 - Renishaw RP1/2 C 扳手

用於拆開測頭前蓋的 RP1/2 C 扳手。

A-5625-1166 - OLP/RLP40 金屬電池盒

用於 OLP40 & RLP40 車床測頭的金屬電池盒

A-4163-1000 - FS1i 可調式插座總成

FS1i 為一用於固定 LP2 測頭的母插座。

A-4163-2000 - FS2i 固定式插座總成

FS2i 為一用於固定 LP2 測頭的母插座。

M-2063-8003 - 切屑導流板

切屑導流板,與 Renishaw LP2 固線式測頭搭配使用。

A-2197-0161 - M4 刀具基準塊,碳化鎢,L 39.5 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

A-5004-7620 - M4 銀鋼防撞保護裝置,L 13.5 mm

防撞保護裝置是為了在越程力超過,且測頭受損之前斷裂而設計。適合搭配 RP1/2 使用。

A-2197-0158 - M4 刀具基準塊,碳化鎢,L 19.5 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

A-2197-0160 - M4 刀具基準塊,碳化鎢,L 34.5 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

Renishaw 透過合作,證明積層製造有能力製作脊椎植入物
跨國工程公司 Renishaw 與兩家先進的科技公司合作,展現積層製造 (AM) 在製作脊椎植入物方面的各項優勢。這次專案的合作對象為 Irish Manufacturing Research (IMR) 及 nTopology,證明只要選擇適合的合作夥伴,就能輕鬆將設計轉移至 AM。 製造研究組織 IMR 以頸椎 (c spine) 為目標設計具代表性的鈦金屬脊椎植入物,其中使用先進...

A-8014-1141 - 扳手套件

扳手套件提供維護 QC20 循圓測試儀所需的工具。

A-5312-0302 - RMP600 隔膜套件

用於搭配 Renishaw RMP600 無線電測頭使用的隔膜套件。

ATOM™ 光學尺 光學尺微型化的創新先驅
本文探討了ATOM光學尺的先進製造技術,最後透過一個實例展示了ATOM光學尺如何幫助簡化REVO-2製造過程,同時確保優異的測量性能。

部分弧線 RKL 光學尺應用
有了 Renishaw 的彈性 RKL 光學尺, 量測旋轉的部分弧線變得更加簡單。 這些光學尺小截面區域具有彈性,能以最小 26 mm 的半徑纏繞鼓、軸或弧線。

XM-60 多光束校正儀在半導體晶圓檢測的應用
景美科技股份有限公司 Renishaw XM-60 多光束校正儀等解決方案對其生產設備進行綜合量測,確保生產線的順利運作和加工品質的提升。

P-SC11-0404 - 平頭螺絲

TR27R 測針固定座的平端固定螺絲。M4 × 4 mm(需要兩支)。

A-2063-8030 - LP2 隔膜套件

雙隔膜更換套件。適合搭配 Renishaw LP2DD 與 LP2HDD 測頭使用。

Renishaw XM-60 多光束校正儀在半導體晶圓檢測的應用
探針卡在半導體製程中扮演著至關重要的角色。其探針之間的間距非常微小,共面度需要控制在微米範圍內,而且卡還需要進行微鑽孔加工。藉由 Renishaw XM-60 多光束校正儀和 QC20 循圓測試儀對探針卡生產設備進行 21 個自由度的綜合性量測,幫助景美跨越挑戰。

A-5926-0225 - EX2 接觸觸發式測頭延長桿,L 67.5 mm

67.5 mm 延長用於 Equator™ 上的 TP20。

A-5926-0221 - EX3 接觸觸發式測頭延長桿,L 100 mm

100 mm 延長用於 Equator™ 上的 TP20。

A-5926-0224 - EX1 接觸觸發式測頭延長桿,L 35 mm

35 mm 延長用於 Equator™ 上的 TP20。

客製化截頭探針
此 CAD 圖所示為客製化截頭探針。這種探針搭配經過磨平的標準 5 級紅寶石球,是一種盤形探針與直探針的結合,可用來測量深孔的直徑。