找到搜尋結果 ML10量測系統

A-2237-1403 - FCR25-L3 三埠獨立式交換架

A-2237-1403 - FCR25-L3 三埠獨立式交換架

A-2237-1403 - FCR25-L3 三埠獨立式交換架

FCR25-L3 為以 FCR25 為基礎的三埠獨立式交換架。此提供無與倫比的彈性,可在需要快速自動交換 SM25 測頭模組、SH25 測針固定座及 TP20 模組時使用。FCR25 無須任何電氣連接,即可運作。

A-2237-1406 - FCR25-L6 六埠獨立式交換架

A-2237-1406 - FCR25-L6 六埠獨立式交換架

A-2237-1406 - FCR25-L6 六埠獨立式交換架

FCR25-L6 為以 FCR25 為基礎的六埠獨立式交換架。此提供無與倫比的彈性,可在需要快速自動交換 SM25 測頭模組、SH25 測針固定座及 TP20 模組時使用。FCR25 無須任何電氣連接,即可運作。

A-2197-0159 - M4 刀具基準塊,碳化鎢,L 29.5 mm

A-2197-0159 - M4 刀具基準塊,碳化鎢,L 29.5 mm

A-2197-0159 - M4 刀具基準塊,碳化鎢,L 29.5 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

A-2197-0162 - M4 刀具基準塊,碳化鎢,L 49.5 mm

A-2197-0162 - M4 刀具基準塊,碳化鎢,L 49.5 mm

A-2197-0162 - M4 刀具基準塊,碳化鎢,L 49.5 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

製程的根基

製程的根基

Productive Process Pyramid™(金字塔生產製程解決方案)製程的根基層控制可最大化改善加工環境的穩定性和執行製程的機器的效能。這些預防型控制可降低因特殊原因而出現的不確定因素機率,這種不確定因素通常會影響加工製程。

使用 Renishaw 的 XR20-W 與 XL-80 雷射系統進行出貨前檢測

使用 Renishaw 的 XR20-W 與 XL-80 雷射系統進行出貨前檢測

手冊及安裝指南下載

手冊及安裝指南下載

手冊及安裝指南下載 產品符合性 產品符合性的證書和聲明存檔。 產品佈告欄 CMM 系統及相關產品的產品佈告欄存檔。 舊型產品 已取代或過時產品的手冊與安裝指南。 5軸技術 3軸技術 掃描測頭 接觸觸發式測頭 測頭介面 機台控制器及放大器 交換架及連接埠 配件 CMM 設備 手動測頭座 SP600, SCR600 and AC1, AC2 User's leaflet: MRS...

A-5004-0937 - M2 Ø3 mm,碳化鎢圓柱,L 13 mm,ML 4 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5004-0937 - M2 Ø3 mm,碳化鎢圓柱,L 13 mm,ML 4 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5004-0937 - M2 Ø3 mm,碳化鎢圓柱,L 13 mm,ML 4 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M2 圓柱形測針。

最大化機器正常執行時間: Renishaw Central 將機器的 每週執行時間增加 79 小時

最大化機器正常執行時間: Renishaw Central 將機器的 每週執行時間增加 79 小時

Renishaw Central 源於我們在自家廠房內實現製造和量測過程的數位化、視覺化和可控性的需求

工具與清潔

工具與清潔

用於安裝與維護三次元量床零件的工具及清潔套件。

使用 Renishaw 高精度量測臂進行刀具量測和刀具破損檢測

使用 Renishaw 高精度量測臂進行刀具量測和刀具破損檢測

部分弧線絕對式光學尺

部分弧線絕對式光學尺

部分弧線絕對式光學尺 Unique single-track absoloute scale ip64 sealed body set up LED on the redhead rugged and reliable comms high screened cable comm protocols optical detection scheme table position...

XM-60 多光束校正儀

XM-60 多光束校正儀

XM-60 提供強大的診斷功能。 XM-60提供強大的診斷功能,透過「單次設置」即可量測所有自由度。

Breton SpA 希望將工具機製造納入建造石材加工機械設備的核

Breton SpA 希望將工具機製造納入建造石材加工機械設備的核

Breton SpA 希望將工具機製造納入建造石材加工機械設備的核心業務之中,為因應更高的精準度需求,因此自 Renishaw 引進約 30 組裝置,其中包括雷射干涉儀、旋轉軸校正儀、循圓測試儀及接觸觸發式測頭。也因為這樣,Breton 的高速五軸 CNC加工中心系列產品,為全球最先進的機種之一。

Renishaw 技術協助 Breton 校正廠內機械設備,並控制其產出品質

Renishaw 技術協助 Breton 校正廠內機械設備,並控制其產出品質

Breton SpA 希望將工具機製造納入建造石材加工機械設備的核心業務之中,為因應更高的精準度需求,因此自 Renishaw 引進約 30 組裝置,其中包括雷射干涉儀、旋轉軸校正儀、循圓測試儀及接觸觸發式測頭。也因為這樣,Breton 的高速五軸 CNC 加工中心系列產品,成為全球最先進的機種之一。

全新智慧型製程控制軟體適用於 Renishaw Equator™ 檢測系統

全新智慧型製程控制軟體適用於 Renishaw Equator™ 檢測系統

Renishaw 是領先全球的工程技術公司,將於德國 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,9 月 18 日至 23 日,第 6 館,攤位 B46) Renishaw Equator™ 彈性檢具提供全新 IPC (智慧型製程控制) 軟體,可在 CNC 製造過程中實現全自動刀具補正值更新。全面提升生產效益,包括強化精密零件加工能力、縮短製程設定及調整時間...

寶石學

寶石學

寶石學 Renishaw inVia 共軛焦拉曼顯微鏡是全球許多寶石學實驗室的首選儀器。 最理想的寶石學工具 鑑定寶石真實性並判斷寶石為天然、合成或加工 判斷是否以填充物修飾寶石裂隙 識別固態、液態和氣態包裏體 識別礦物結晶類型 利用拉曼或光致發光 成像研究結晶瑕疵、空位和置代 分析包裏體,即使是位在寶石深處也可分析 此外,拉曼光譜是一項非破壞性技術,不會損壞寶石和礦物。 ...

A-4038-1010 - 擴充件,L 100 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M

A-4038-1010 - 擴充件,L 100 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M

A-4038-1010 - 擴充件,L 100 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M

Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。

A-4038-1027 - 擴充件,L 150 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M

A-4038-1027 - 擴充件,L 150 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M

A-4038-1027 - 擴充件,L 150 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M

Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。

A-4038-1028 - 擴充件,L 200 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M

A-4038-1028 - 擴充件,L 200 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M

A-4038-1028 - 擴充件,L 200 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M

Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。

A-2053-7531 - TK1 工具套件

A-2053-7531 - TK1 工具套件

A-2053-7531 - TK1 工具套件

測頭座工具套件

Renishaw 宣布推出 MODUS 2™ 量測軟體套件

Renishaw 宣布推出 MODUS 2™ 量測軟體套件

Renishaw 隆重宣布推出 MODUS 2 量測軟體套件,該套件為 CMM 的程式編輯和操作帶來清晰和高效率的全新層次。

A-5003-7674 - Faro 1 ¼–20" UN, Ø6 mm 氧化鋯球

A-5003-7674 - Faro 1 ¼–20" UN, Ø6 mm 氧化鋯球

A-5003-7674 - Faro 1 ¼–20" UN, Ø6 mm 氧化鋯球

A-5003-7674 Faro 1 ¼–20" UN, Ø6 mm 氧化鋯球 Faro 測針的設計是專門為了與 Faro 臂配合使用。氧化鋯是一種非常堅硬的陶瓷材料,其硬度和磨損特性與紅寶石相當接近。其表面特性使其成為鑄鐵組件進行重度掃描應用的理想材料。

A-5555-0123 - M5 Ø20 mm 高強度鋼圓盤,寬 1 mm,長 60 mm,用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0123 - M5 Ø20 mm 高強度鋼圓盤,寬 1 mm,長 60 mm,用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0123 - M5 Ø20 mm 高強度鋼圓盤,寬 1 mm,長 60 mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 圓盤測針。

A-5555-0124 - M5 Ø15 mm 高強度鋼圓盤,寬 1 mm,長 40 mm,用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0124 - M5 Ø15 mm 高強度鋼圓盤,寬 1 mm,長 40 mm,用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0124 - M5 Ø15 mm 高強度鋼圓盤,寬 1 mm,長 40 mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 圓盤測針。

A-5555-0121 - M5 Ø10 mm 高強度鋼圓盤,寬 1.5 mm,長 21.5 mm,用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0121 - M5 Ø10 mm 高強度鋼圓盤,寬 1.5 mm,長 21.5 mm,用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0121 - M5 Ø10 mm 高強度鋼圓盤,寬 1.5 mm,長 21.5 mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 圓盤測針。

A-5555-0122 - M5 Ø15 mm 高強度鋼圓盤,寬 1.5 mm,長 21.5 mm,用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0122 - M5 Ø15 mm 高強度鋼圓盤,寬 1.5 mm,長 21.5 mm,用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0122 - M5 Ø15 mm 高強度鋼圓盤,寬 1.5 mm,長 21.5 mm,用於 ZEISS 應用項目

M5 圓盤測針。

供 Brother 控制器使用的TRS2 非接觸式破 損刀具檢測系統

供 Brother 控制器使用的TRS2 非接觸式破 損刀具檢測系統

垂直度量測光學鏡

垂直度量測光學鏡

REVO SFP2 量測引擎汽缸

REVO SFP2 量測引擎汽缸

HP 量測臂應用程式

HP 量測臂應用程式

XL-80 量測光學鏡組

XL-80 量測光學鏡組

角度量測光學鏡組

角度量測光學鏡組

光學尺文章

光學尺文章

提供資訊、教育和及啟發的內容。Renishaw 發表一系列與光學尺技術、光學尺產品及產業知識相關的深具見解文章。

Tremec 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%

Tremec 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%

位於墨西哥城附近的 Tremec Queretaro 工廠負責為 Daimler、Volvo、GM、John Deere 和 CNH 製造變速器系統。由於零件的製程控制耗時過久,Tremec 決定要對大幅改善其製造流程。Tremec 決定在全新的Daimler 輪齒專案中採用 Renishaw Equator 檢具,以不同的方式來進行研磨與符合環保標準的齒輪車削作業。這些設備每天可製造 55...

Tremec Mexico 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%。

Tremec Mexico 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%。

位於墨西哥城附近的 Tremec Queretaro 工廠負責為 Daimler、Volvo、GM、John Deere 和 CNH 製造變速器系統。 由於零件的製程控制耗時過久,Tremec 決定要對大幅改善其製造流程。 Tremec 決定在全新的Daimler 輪齒專案中採用Renishaw Equator 檢具,以不同的方式來進行研磨與符合環保標準的齒輪車削作業。 這些設備每天可...

線性馬達配置 ATOM 系統光學尺

線性馬達配置 ATOM 系統光學尺

真空平台配置 RLE 雷射尺系統

真空平台配置 RLE 雷射尺系統

NC4+ Blue 非接觸式刀具設定系統

NC4+ Blue 非接觸式刀具設定系統

NC4+ Blue 藍光雷射刀具設定系統

NC4+ Blue 藍光雷射刀具設定系統

NC4+ Blue 非接觸式刀具設定系統

NC4+ Blue 非接觸式刀具設定系統

RESOLUTE 真正的絕對式編碼器系統

RESOLUTE 真正的絕對式編碼器系統

VIONiC™ RTLC20 /FASTRACK ™ 線性光學尺系統

VIONiC™ RTLC20 /FASTRACK ™ 線性光學尺系統

NC4+ Blue 非接觸式刀具設定系統

NC4+ Blue 非接觸式刀具設定系統

線性馬達配置 ATOM 系統光學尺

線性馬達配置 ATOM 系統光學尺

ATOM DX™ 與 RKLF 線性光學尺系統

ATOM DX™ 與 RKLF 線性光學尺系統

NC4+ Blue 非接觸式刀具設定系統

NC4+ Blue 非接觸式刀具設定系統

ATOM DX™ 與 RCLC 線性光學尺系統

ATOM DX™ 與 RCLC 線性光學尺系統

FANUC 機械手臂的定位系統結構

FANUC 機械手臂的定位系統結構

圖片版權歸FANUC所有。

NC4+ Blue 非接觸式刀具設定系統

NC4+ Blue 非接觸式刀具設定系統

顯示 2801 - 2850 筆,共 3645 筆