篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

介紹 Renishaw 和其活動對於日常生活與產業影響的短片。
這是一部由 Halo Films Ltd.

RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺系統
Renishaw 的真正絕對式光學尺 RESOLUTE™ 為線性和旋轉(角度)光學尺格式提供超高真空相容性。

全新 QUANTiC™ 類比輸出型光學尺
全球量測專家 Renishaw 推出全新 QUANTiC 類比輸出型光學尺讀頭選項。

A-4038-1010 - 擴充件,L 100 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M

Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。

A-4038-1027 - 擴充件,L 150 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M

Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。

A-4038-1028 - 擴充件,L 200 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M

Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。

A-8014-0144 - 150 mm 延長桿

A-8014-0144 150 mm 延長桿 延長桿提供三種長度。QC20 循圓測試儀與各種不同長度的延長桿搭配組裝在一起,可以執行半徑為 100、150、250、300、400、450、550 或 600 mm 等的循圓測試。

A-2063-7003 - LPE3 延長桿,L 150 mm

LPE3 延長桿可安裝在 LP2 測頭和 FS 插口之間。LPE 延長桿也可安裝在 OMP40M、OMP60M、RMP40M 或 RMP60M 之間,且 LP2 測頭可更出色的透過 LP2 轉接板存取工件功能。

A-1047-3487 - PEL4 300 mm 輕型延長桿

A-1047-3487 PEL4 300 mm 輕型延長桿 PEL M8 接 M8 延長桿,在搭配 M8 測頭座使用時,可延長至標準兩線接觸觸發式測頭,例如 TP20 接至 PH10T 或 MH8。PEL 延長桿以鋁製成,提供四種長度。

A-5069-3041 - OMP400 測頭套件

A-5069-3041 OMP400 測頭套件 本套件包含一組 OMP400 測頭(原廠設定為使用光學開啟/光學關閉設定在調變模式下運作)以及一組配備 15 m (49.2 ft) 纜線的 OMI-2 光學介面/接收器。

A-8014-0145 - 300 mm 延長桿

A-8014-0145 300 mm 延長桿 延長桿提供三種長度。QC20 循圓測試儀與各種不同長度的延長桿搭配組裝在一起,可以執行半徑為 100、150、250、300、400、450、550 或 600 mm 等的循圓測試。

A-8014-0231 - 50 mm 延長桿

A-8014-0231 50 mm 延長桿 延長桿提供三種長度。QC20 循圓測試儀與各種不同長度的延長桿搭配組裝在一起,可以執行半徑為 100、150、250、300、400、450、550 或 600 mm 等的循圓測試。

A-2063-7001 - LPE1 延長桿,L 50 mm

LPE1 延長桿可安裝在 LP2 測頭和 FS 插口之間。LPE 延長桿也可安裝在 OMP40M、OMP60M、RMP40M 或 RMP60M 之間,且 LP2 測頭可更出色的透過 LP2 轉接板存取工件功能。

A-2063-7002 - LPE2 延長桿,L 100 mm

LPE2 延長桿可安裝在 LP2 測頭和 FS 插口之間。LPE 延長桿也可安裝在 OMP40M、OMP60M、RMP40M 或 RMP60M 之間,且 LP2 測頭可更出色的透過 LP2 轉接板存取工件功能。

A-1047-3485 - PEL2 100 mm 輕型延長桿

A-1047-3485 PEL2 100 mm 輕型延長桿 PEL M8 接 M8 延長桿,在搭配 M8 測頭座使用時,可延長至標準兩線接觸觸發式測頭,例如 TP20 接至 PH10T 或 MH8。PEL 延長桿以鋁製成,提供四種長度。

A-1047-3486 - PEL3 200 mm 輕型延長桿

A-1047-3486 PEL3 200 mm 輕型延長桿 PEL M8 接 M8 延長桿,在搭配 M8 測頭座使用時,可延長至標準兩線接觸觸發式測頭,例如 TP20 接至 PH10T 或 MH8。PEL 延長桿以鋁製成,提供四種長度。

全新智慧型製程控制軟體適用於 Renishaw Equator™ 檢測系統
Renishaw 是領先全球的工程技術公司,將於德國 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,9 月 18 日至 23 日,第 6 館,攤位 B46) Renishaw Equator™ 彈性檢具提供全新 IPC (智慧型製程控制) 軟體,可在 CNC 製造過程中實現全自動刀具補正值更新。全面提升生產效益,包括強化精密零件加工能力、縮短製程設定及調整時間...

A-5925-0200 - Equator™ 量規檢查儀套件

量規檢查儀套件可快速進行性能檢查,確保 Equator 的性能跟製造當日一樣好。

Renishaw自動化工業大展強力出擊,用「智」動化精密量測解決方案提升製造效率
2018 年7月18 日 -- 2018台北國際自動化工業大展即將開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於8月1日至8月4日於台北南港展覽館4樓 N1028 攤位帶來精準的運動控制方案以及多項精密量測解決方案,透過智慧製造的方式,幫助廣大製造業者們更進一步體驗到自動化帶來的龐大效益。

Renishaw 將於 TIMTOS 釋放「數據驅動製造」的威力
全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於 3 月 3 日至 8 日舉行的台北國際工具機展 (TIMTOS) 中,推出最新的精密量測、製程控制及位置回饋等創新技術,更將首次展出用於製程控制的智慧製造數據平台 - Renishaw Central,全面釋放「數據驅動製造 」的威力,邀您蒞臨南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀和交流。

XM-60 協助景美評估生產設備的狀態以便校正
XM-60 的綜合量測性能,讓景美評估生產設備的狀態,以便進行校正

拉曼光譜:寶石分析的先進技術
拉曼光譜:寶石分析的先進技術 2019 年 7 月 紅寶石、藍寶石、翡翠、祖母綠等珠寶玉石光彩奪目,是裝飾生活的重要部分,甚至是美的詮釋。隨著生活水準的提高,珠寶玉石漸漸由奢侈品變為類似於服裝的生活必需消費品,這個恒久而美麗產業的市場也越來越大,據悉目前中國珠寶行業的全年零售市場銷售額在 5,000 億人民幣左右。...

A-2237-1102 - SM25-2 掃描模組套件

掃描模組的範圍設計旨在提供超出其指定測針長度範圍的最佳化掃描效能 掃描模組的範圍設計旨在提供超出其指定測針長度範圍的最佳化掃描效能:

新版 Renishaw 機上 Reporter 應用程式:適合智慧工廠的智慧應用程式
Renishaw 是全球工程技術公司,也是 MTConnect 標準委員會 (MTConnect Standards Committee) 成員,將在 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展推出加強版的 Reporter 機上測頭量測應用程式,其中具備 MTConnect 資料串流功能。

Renishaw 工具機測頭協助 Hammond Engineering 提高生產效率
Hammond Engineering 是位於澳洲的一間工廠,他們發現手動設定工件位置不僅耗時,而且重複精度也低,因此轉而考慮機上測頭量測的可行性。自從使用 Renishaw OMP40-2 光學傳輸測頭之後,該公司成功加快了生產設定時間,並且提高了生產效率。

Renishaw 工具機測頭協助 Hammond Engineering 提高生產效率
Hammond Engineering 是位於澳洲的一間工廠,他們發現手動設定工件位置不僅耗時,而且重複精度也低,因此轉而考慮機上測頭量測的可行性。自從使用 Renishaw OMP40-2 光學傳輸測頭之後,該公司成功加快了生產設定時間,並且提高了生產效率。