找到搜尋結果 ML10量測系統

A-1047-7005 - PEL 延長桿配件

A-1047-7005 - PEL 延長桿配件

A-1047-7005 - PEL 延長桿配件

PEL M8 接 M8 延長桿,在搭配 M8 測頭座使用時,可延長至標準兩線接觸觸發式測頭,例如 TP20 接至 PH10T 或 MH8。

A-5555-0233 - M2 與 M3 不銹鋼測針工具

A-5555-0233 - M2 與 M3 不銹鋼測針工具

A-5555-0233 - M2 與 M3 不銹鋼測針工具

A-5555-0233 M2 與 M3 不銹鋼測針工具 M2 與 M3 測針工具。D = 1.2mm L = 23mm W = 1.00 g 等同 Zeiss 零件訂貨號:602030-0001-000。等同 Q-Mark 零件訂貨號:PK2-PK3。

ISO 國際標準的工具機精度檢測 傳統量測與多光束光學技術大比拼

ISO 國際標準的工具機精度檢測 傳統量測與多光束光學技術大比拼

XM-60 多光束校正儀以特有的光學滾擺技術,只需一次設置便可 在一軸的任意方向快速量測全部 6 個自由度的誤差,無論在量測 速度、數據收集與整合、人力安排以及成本效益上各方面也更為 優勝,助力工具機廠家提升整體加工精度與品質。

Renishaw自動化展強勢出擊

Renishaw自動化展強勢出擊

2021台北國際自動化工業大展將於12月 15 日正式開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於台北南港展覽館一館 4 樓 L702 攤位帶來全方位高精度運動控制及精密量測解決方案,展現精準位置回饋的相關應用為自動化業者們所能帶來的絕佳綜效。

Productivity+™ Active Editor Pro 工具機工件量測軟體

Productivity+™ Active Editor Pro 工具機工件量測軟體

Productivity+™ Active Editor Pro 工具機工件量測軟體

手控制器

手控制器

MCU 是能提供完整 CMM 控制的多功能手控裝置。

A-2008-0384 - 氮化矽刀具對準測針,L 22 mm,TS27R、OTS、RTS

A-2008-0384 - 氮化矽刀具對準測針,L 22 mm,TS27R、OTS、RTS

A-2008-0384 - 氮化矽刀具對準測針,L 22 mm,TS27R、OTS、RTS

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。適合搭配 TS27R、OTS、RTS 使用

A-1047-3484 - PEL1 50 mm 輕型延長桿

A-1047-3484 - PEL1 50 mm 輕型延長桿

A-1047-3484 - PEL1 50 mm 輕型延長桿

PEL M8 接 M8 延長桿,在搭配 M8 測頭座使用時,可延長至標準兩線接觸觸發式測頭,例如 TP20 接至 PH10T 或 MH8。

OTS 1/2 AA

OTS 1/2 AA

採用光學傳輸方式的 Renishaw OTS 刀具設定測頭採用無接線、輕巧和堅固結構的設計,對工作台的移動行程沒有任何限制,不僅能進行刀具破損檢測,還能快速量測刀長和刀徑。

A-2063-8020 - LP2DD 測頭套件

A-2063-8020 - LP2DD 測頭套件

A-2063-8020 - LP2DD 測頭套件

適合檢查及刀具設定應用項目的高性能、小巧型測頭,採用雙隔膜密封,可在含顆粒冷卻液的惡劣環境中使用。

A-2085-0068 - MP7、8、9、10 的斷裂螺栓套件

A-2085-0068 - MP7、8、9、10 的斷裂螺栓套件

A-2085-0068 - MP7、8、9、10 的斷裂螺栓套件

防撞保護裝置的設計是為了在超越過行程,並且測頭受損之前斷裂。固定環能防止測針遺失。

製程的根基

製程的根基

Productive Process Pyramid™(金字塔生產製程解決方案)製程的根基層控制可最大化改善加工環境的穩定性和執行製程的機器的效能。這些預防型控制可降低因特殊原因而出現的不確定因素機率,這種不確定因素通常會影響加工製程。

介紹 Renishaw 和其活動對於日常生活與產業影響的短片。

介紹 Renishaw 和其活動對於日常生活與產業影響的短片。

這是一部由 Halo Films Ltd.

Gareth Tomkinson, CMM 暨比對量測產品部門 – 業務經理

Gareth Tomkinson, CMM 暨比對量測產品部門 – 業務經理

Gareth Tomkinson, CMM 暨比對量測產品部門 – 業務經理

A-5004-3728 - M3 Ø18 mm 陶瓷半球形,L 12 mm

A-5004-3728 - M3 Ø18 mm 陶瓷半球形,L 12 mm

A-5004-3728 - M3 Ø18 mm 陶瓷半球形,L 12 mm

半球形測針是用於檢測粗糙表面與較深的部位(例如孔洞)。陶瓷頂端具有輕便、耐磨與非磁性的特點。

A-5004-7400 - M2 Ø30 mm 陶瓷半球形,L 18 mm

A-5004-7400 - M2 Ø30 mm 陶瓷半球形,L 18 mm

A-5004-7400 - M2 Ø30 mm 陶瓷半球形,L 18 mm

半球形測針是用於檢測粗糙表面與較深的部位(例如孔洞)。陶瓷頂端具有輕便、耐磨與非磁性的特點。

A-6078-0208 - EQ5F-S150 治具基板墊片 (150mm)

A-6078-0208 - EQ5F-S150 治具基板墊片 (150mm)

A-6078-0208 - EQ5F-S150 治具基板墊片 (150mm)

治具基板墊片可將治具基板平面位置升高 150 mm – 特別適用在超小型的工件檢測或使用較短測針的場合。

A-5000-3614 - M2 Ø18 mm 陶瓷半球,L 11 mm

A-5000-3614 - M2 Ø18 mm 陶瓷半球,L 11 mm

A-5000-3614 - M2 Ø18 mm 陶瓷半球,L 11 mm

半球形測針是用於檢測粗糙表面與較深的部位(例如孔洞)。陶瓷頂端具有輕便、耐磨與非磁性的特點。

如何在 Mazak 機台上使用 Set and Inspect 機上測頭量測應用程式

如何在 Mazak 機台上使用 Set and Inspect 機上測頭量測應用程式

展示 Renishaw 機上應用程式在各種控制器上應用的系列影片 此影片介紹如何在 Mazak 的 Smooth 控制器上使用 Set and Inspect 應用程式

工具機測頭在鍛造輪圈和汽車底盤製作的精密量測

工具機測頭在鍛造輪圈和汽車底盤製作的精密量測

inVia:關心您的光譜

inVia:關心您的光譜

inVia:關心您的光譜 分析各式各樣的樣品 inVia 具備令人驚艷的豐富功能,能夠輕鬆靈活地分析最廣泛的樣品。 高靈敏度 - 研究微弱的拉曼散射、薄膜及細微粒子 眾多取樣選項 - 以 inVia 廣泛的取樣選項研究各種大小樣品 選購偏振套件 - 用於詳細分析結晶樣品。選購偏振套件可定向或擾亂雷射及分析儀的偏振 取得出色結果 inVia 的高解析度可協助取得最佳資料。...

斷裂螺栓

斷裂螺栓

專為在發生撞擊時斷裂,保護測頭免於受損所設計。

UCC系列和I++ - 一系列先进的CMM控制器促成量测新革命

UCC系列和I++ - 一系列先进的CMM控制器促成量测新革命

Renishaw正以一系列新型控制器,引发量测领域的一场小革命,给三次元量测仪(CMM)使用者带来带来史无前例的灵活性。这些是最早用来支援业界最新标准I++DME协议的控制器。该协议将使三次元量测仪使用者能够于不久将来在任何机器控制上使用自己偏爱的量测软件。

將 XK10 系統的五稜鏡校準以執行平行度測試

將 XK10 系統的五稜鏡校準以執行平行度測試

RCS T-90 三循圓測試儀系統用於機器人標定

RCS T-90 三循圓測試儀系統用於機器人標定

基準球

基準球

可定期鑑定您的測頭。以碳化鎢製成,共有五種不同直徑。

拉曼光譜:寶石分析的先進技術

拉曼光譜:寶石分析的先進技術

拉曼光譜:寶石分析的先進技術 2019 年 7 月 紅寶石、藍寶石、翡翠、祖母綠等珠寶玉石光彩奪目,是裝飾生活的重要部分,甚至是美的詮釋。隨著生活水準的提高,珠寶玉石漸漸由奢侈品變為類似於服裝的生活必需消費品,這個恒久而美麗產業的市場也越來越大,據悉目前中國珠寶行業的全年零售市場銷售額在 5,000 億人民幣左右。...

在 Equator 300 檢具系統上使用積層製造測針檢測汽車零組件

在 Equator 300 檢具系統上使用積層製造測針檢測汽車零組件

APEXBlade™

APEXBlade™

APEXBlade™ 適合複雜 5 軸路徑規劃的 APEXBlade APEXBlade 是一套為大幅加快連續 5 軸掃描路徑製作所設計的套件。以航太葉片為例,它會要求使用者匯入標稱幾何形狀,並選取要量測的葉片。接著它會自動決定最佳的葉片上 5 軸掃掠掃描路徑。從此生成的 DMIS 工件程式是為匯入 MODUS 而量身打造,能在 MODUS 中執行。...

A-1051-0417 - PAA1 30 mm 鋼製延長桿

A-1051-0417 - PAA1 30 mm 鋼製延長桿

A-1051-0417 - PAA1 30 mm 鋼製延長桿

A-1051-0417 PAA1 30 mm 鋼製延長桿 M8 延長桿的 PAA 自動接頭,提供三種長度,可讓標準兩線接觸觸發式測頭安裝於自動接合的測頭座,例如 TP20 接合至 PH10M 或 MIH。

A-1051-0418 - PAA2 140 mm 鋼製加強桿

A-1051-0418 - PAA2 140 mm 鋼製加強桿

A-1051-0418 - PAA2 140 mm 鋼製加強桿

A-1051-0418 PAA2 140 mm 鋼製加強桿 M8 延長桿的 PAA 自動接頭,提供三種長度,可讓標準兩線接觸觸發式測頭安裝於自動接合的測頭座,例如 TP20 接合至 PH10M 或 MIH。

A-1051-0419 - PAA3 300 mm 鋼製加強桿

A-1051-0419 - PAA3 300 mm 鋼製加強桿

A-1051-0419 - PAA3 300 mm 鋼製加強桿

A-1051-0419 PAA3 300 mm 鋼製加強桿 M8 延長桿的 PAA 自動接頭,提供三種長度,可讓標準兩線接觸觸發式測頭安裝於自動接合的測頭座,例如 TP20 接合至 PH10M 或 MIH。

機台上的 NC4 固定式系統

機台上的 NC4 固定式系統

RGH40 RGS40-G 線性編碼器系統

RGH40 RGS40-G 線性編碼器系統

AM 400 金屬積層製造系統

AM 400 金屬積層製造系統

機台上的 NC4 分離式系統

機台上的 NC4 分離式系統

開啟的 XL全系統攜行箱

開啟的 XL全系統攜行箱

EVOLUTE™ 絕對式光學尺系統

EVOLUTE™ 絕對式光學尺系統

QUANTiC™ RESM40 角度光學尺系統

QUANTiC™ RESM40 角度光學尺系統

ATOM DX™ 微型光學尺系統

ATOM DX™ 微型光學尺系統

ATOM DX光栅系列是雷尼绍体积最小的微型增量式光栅,该光栅可直接从读数头输出数字信号,并在其微型封装内集成了全部位置反馈、板载细分和光学滤波功能。

HURCO 採用 XK10 校準雷射系統

HURCO 採用 XK10 校準雷射系統

ATOM DX	™ 旋轉光學尺系統

ATOM DX ™ 旋轉光學尺系統

手冊及安裝指南下載

手冊及安裝指南下載

手冊及安裝指南下載 產品符合性 產品符合性的證書和聲明存檔。 產品佈告欄 CMM 系統及相關產品的產品佈告欄存檔。 舊型產品 已取代或過時產品的手冊與安裝指南。 5軸技術 3軸技術 掃描測頭 接觸觸發式測頭 測頭介面 機台控制器及放大器 交換架及連接埠 配件 CMM 設備 手動測頭座 SP600, SCR600 and AC1, AC2 User's leaflet: MRS...

Laser calibration system spot on

Laser calibration system spot on

Inca Digital Printers has developed the first ever flatbed inkjet press, which looks set to revolutionise a major sector of the screen print market.

Bastion Cycles 掌控金屬積層製造能力

Bastion Cycles 掌控金屬積層製造能力

Bastion Cycles 開發出突破性的積層製造 (AM) 自行車車架,堪稱「自行車騎士的終極夢想」。公司改變以往委外處理 AM 需求的方式,在投資購買了 Renishaw AM250 系統之後,現在已有能力自行生產。客戶可以直接透過 Bastion Cycles 網站設定及完全客製化自行車車架,並可在網上從頭到尾追蹤生產製程。

瓷磚列印訊號技術革命推動更新要求變革編碼器需求增長

瓷磚列印訊號技術革命推動更新要求變革編碼器需求增長

絲網印刷 (平台式或滾筒式) 在傳統上多用於瓷磚裝飾,需使用個別滾輪或絲網在瓷磚設計上添加每一種顏色。瓷磚列印用的數位噴墨繪圖機早於世紀交替便已面世;然而,這項技術發展成熟到能夠在大規模生產線中應用, 又足足過了十年的時間。彩色列印工序一般在瓷磚生產製造流程的末段 - 在瓷磚已壓製並乾燥成磚坯及完成上釉,但在放進輥爐窯燒結之前噴繪上彩色圖案。目前全球共有 10,000 條窯燒生產線,每條生產...

瓷磚列印訊號技術革命推動更新要求變革編碼器需求增長

瓷磚列印訊號技術革命推動更新要求變革編碼器需求增長

絲網印刷 (平台式或滾筒式) 在傳統上多用於瓷磚裝飾,需使用個別滾輪或絲網在瓷磚設計上添加每一種顏色。瓷磚列印用的數位噴墨繪圖機早於世紀交替便已面世;然而,這項技術發展成熟到能夠在大規模生產線中應用, 又足足過了十年的時間。彩色列印工序一般在瓷磚生產製造流程的末段 - 在瓷磚已壓製並乾燥成磚坯及完成上釉,但在放進輥爐窯燒結之前噴繪上彩色圖案。目前全球共有 10,000 條窯燒生產線,每條生產...

GoProbe – 測頭量測變得更簡單

GoProbe – 測頭量測變得更簡單

A-1047-3487 - PEL4 300 mm 輕型延長桿

A-1047-3487 - PEL4 300 mm 輕型延長桿

A-1047-3487 - PEL4 300 mm 輕型延長桿

A-1047-3487 PEL4 300 mm 輕型延長桿 PEL M8 接 M8 延長桿,在搭配 M8 測頭座使用時,可延長至標準兩線接觸觸發式測頭,例如 TP20 接至 PH10T 或 MH8。PEL 延長桿以鋁製成,提供四種長度。

A-2063-7003 - LPE3 延長桿,L 150 mm

A-2063-7003 - LPE3 延長桿,L 150 mm

A-2063-7003 - LPE3 延長桿,L 150 mm

LPE3 延長桿可安裝在 LP2 測頭和 FS 插口之間。LPE 延長桿也可安裝在 OMP40M、OMP60M、RMP40M 或 RMP60M 之間,且 LP2 測頭可更出色的透過 LP2 轉接板存取工件功能。

顯示 2701 - 2750 筆,共 3645 筆