篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

Renishaw 強力布局 TMTS 重量級量測方案,即將亮相
挾帶著銳不可當的創新氣勢,全球工業工程領域的領導廠商 Renishaw 將於 3 月 27 – 31 日舉行的 TMTS 2024(台灣國際工具機展)中,強力宣告將帶來最新精密量測、製程控制及位置回饋等完整創新技術,更將揭曉重量級量測解決方案的神秘面紗,期待您蒞臨南港展覽館一館 4 樓 L0618 攤位參觀和交流。

Renishaw 推出新一代數位編碼器
全球計量學專家Renishaw為其光學尺產品增添新成員-全新all-in-one VIONiC™ 系列, 是一款結合超高精度和超小型的數位增量光學尺

A-6527-1000 - HSI-C 介面

固線式傳輸介面,用於傳輸及處理檢測測頭與 CNC 工具機控制器之間的訊號。

線紋尺測量工作台
線紋尺測量工作台

線紋尺測量工作台
線紋尺測量工作台

A-5500-1810 - FS20 固定式插座總成

FS20 插槽為 CNC 車床和加工中心上的 LP2 或 MP250 檢測測頭提供堅固的安裝位置。

A-5500-1710 - FS10 可調式插座總成

FS10 插槽為 CNC 車床和加工中心上的 LP2 或 MP250 檢測測頭提供堅固的安裝位置。

機上掃描解決方案可提升生產力及增加製程功能
全球工程技術公司 Renishaw 將在 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展展出最新的工具機掃描解決方案。Renishaw 將展出許多智慧工廠製程控制解決方案,而機上掃描就是其中之一;這項系統已證實可協助許多產業的加工廠轉型生產能力。

拉曼光譜說明
Renishaw 自 1990 年代早期開始供應拉曼光譜系統。「拉曼光譜是什麼?」是我們員工經常被問及的問題之一。 這本小冊子能回答這個問題,以及「如何產生拉曼影像?」與「SERS 是什麼?」等這類相關問題。我們希望這本小冊子對您會有所助益。

A-5003-7677 - M6 Ø1/4" 氧化鋯測球,圓錐測針,可用於 Faro 臂,L 43 mm,EWL 5.4 mm

A-5003-7677 M6 Ø1/4" 氧化鋯測球,圓錐測針,可用於 Faro 臂,L 43 mm,EWL 5.4 mm Faro 測針的設計是專門為了與 Faro 臂配合使用。氧化鋯是一種非常堅硬的陶瓷材料,其硬度和磨損特性與紅寶石相當接近。其表面特性使其成為鑄鐵組件進行重度掃描應用的理想材料。

A-5003-7679 - M6 Ø6 mm 氧化鋯測球,圓錐測針,可用於 Faro 臂,L 43 mm,EWL 5.4 mm

A-5003-7679 M6 Ø6 mm 氧化鋯測球,圓錐測針,可用於 Faro 臂,L 43 mm,EWL 5.4 mm Faro 測針的設計是專門為了與 Faro 臂配合使用。氧化鋯是一種非常堅硬的陶瓷材料,其硬度和磨損特性與紅寶石相當接近。其表面特性使其成為鑄鐵組件進行重度掃描應用的理想材料。

A-5003-7676 - M6 Ø1/8" 氧化鋯測球,圓錐測針,可用於 Faro 臂,L 43 mm,EWL 5.4 mm

A-5003-7676 M6 Ø1/8" 氧化鋯測球,圓錐測針,可用於 Faro 臂,L 43 mm,EWL 5.4 mm Faro 測針是為了與 Faro 臂配合使用而設計。氧化鋯是一種非常堅硬的陶瓷材料,其硬度和磨損特性與紅寶石相當接近。其表面特性使其成為鑄鐵組件進行重度掃描應用的理想材料。

A-5003-7678 - M6 Ø3 mm 氧化鋯測球,圓錐測針,可用於 Faro 幣,L 43 mm,EWL 5.4 mm

A-5003-7678 M6 Ø3 mm 氧化鋯測球,圓錐測針,可用於 Faro 幣,L 43 mm,EWL 5.4 mm Faro 測針的設計是專門為了與 Faro 臂配合使用。氧化鋯是一種非常堅硬的陶瓷材料,其硬度和磨損特性與紅寶石相當接近。其表面特性使其成為鑄鐵組件進行重度掃描應用的理想材料。

使用 APCA-45 進行車刀量測
使用 APCA-45 進行車刀量測

客製化曲柄探針
此 CAD 圖所示是專為特殊應用而設計的客製化曲柄探針,適用於空間有限及受測物具有突出部位的情況。這種探針可當作傳統探針使用,但由於其形狀獨特,所以也可以繞過特定的部位。

A-5492-3010 - OSI-D 介面(單測頭模式)

Renishaw OSI-D 光學介面(單測頭模式)配有 DIN 導軌安裝、接線端子板及產品支援卡。

A-5004-6468 - OSP60 M4 Ø3 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 EWL 41.8 mm

OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-6469 - OSP60 M4 Ø4 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 mm、EWL 41.8 mm

OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-6471 - OSP60 M4 Ø6 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 150 mm、EWL 71.5 mm

OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

P-TL02-0037 - 驗證卡座

驗證卡座為塑膠錢包,附有可用於存放驗證卡(內含循圓測試儀測試結果)的自黏背膠。

A-5004-6467 - OSP60 M4 Ø2 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 80 mm、EWL 21.8 mm

OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-6470 - OSP60 M4 Ø6 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 mm、EWL 62.9 mm

OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5492-3000 - OSI-D 介面(多測頭模式)

Renishaw OSI-D 光學介面(多測頭模式)配有 DIN 導軌安裝、接線端子板及產品支援卡。

固定座
配備各種長度及功能以符合您需求的測針座。

Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車
汽車業的電動汽車轉型浪潮席捲全球。從柴油和汽油引擎轉變為電力驅動的消息不絕於耳,儘管目前在廣泛採用上還存在一些障礙,但到 2035 年要實現全面轉型的倒數也越來越近了。Renishaw 三次元量床與比對量測產品部的業務經理 Gareth Tomkinson 將帶我們了解量測技術在解決這些挑戰中所發揮的作用。

A-5003-6134 - M5 延長桿工具,Ø11 mm 固定

測針延長桿工具是專門設計用於將 Ø11mm M5 延長桿,按建議的扭力固定在測頭上。

A-4038-0077 - 刀桿轉接器 MP10-OMP60

與 Renishaw OMP60 光學傳輸測頭配對使用的轉接頭,可將測頭長度延長 40.5 mm(與 MP10 的長度相符)。

A-5000-3212 - M4 刀具基準立方體,不鏽鋼測針桿,L 53 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

A-5000-6701 - M4 刀具基準立方體,不鏽鋼測針桿,L 43 mm

刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

A-5003-6135 - M5 延長桿工具,Ø20 mm 固定

測針延長桿工具是專門設計用於將 Ø20mm M5 延長桿,按建議的扭力固定在測頭上。

高精度應變電感測頭的測針之選用建議
Renishaw 公司建議在使用 MP700、OMP400、RMP600 和 MP250 等應變電感測頭時選用碳纖維材質的測針。 由於上述這些測頭均採用高敏感度之應變電感機構,因此搭配質量較輕的碳纖維材質的測針,是最合適的選擇。

Project MARCH 打造外骨骼機器人幫助脊髓損傷患者自由行走
Project MARCH 是荷蘭代爾夫特理工大學 (Delft University of Technology) 一個由跨學科的學生們所組成的非營利團隊,他們的目標是開發和製造能夠協助 SCI 患者站立和行走的先進外骨骼機器人原型。

A-5000-7629 - M2 五向星形,Ø2 mm 紅寶石,跨度 18 mm

A-5000-7629 M2 五向星形,Ø2 mm 紅寶石,跨度 18 mm 需要接觸不同表面時,可使用多端頭星形測針,不須更換測針。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-0076 - M3 五向星形, Ø2 mm 紅寶石,跨度 30 mm

A-5003-0076 M3 五向星形, Ø2 mm 紅寶石,跨度 30 mm 需要接觸不同表面時,可使用多端頭星形測針,不須更換測針。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-4011 - M2 四向星形, Ø0.5 mm 紅寶石,跨度 10 mm

A-5003-4011 M2 四向星形, Ø0.5 mm 紅寶石,跨度 10 mm 需要接觸不同表面時,可使用多端頭星形測針,不須更換測針。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5000-3626 - M2 五向星形,Ø2 mm 紅寶石,跨度 30 mm

A-5000-3626 M2 五向星形,Ø2 mm 紅寶石,跨度 30 mm 需要接觸不同表面時,可使用多端頭星形測針,不須更換測針。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。