篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

工具機附件
可用於工具機的廣泛附件及刀桿系列。

RCU10-DB-XX - 分線盒

RCU10-DB-XX 分線盒 感測器分線盒最多可讓 4 個感測器連接至單一 RCU10 感測器連接埠。一條纜線連接至 RCU10 補償器,感測器插入位於遠端位置的分線盒。分線盒可使用螺絲孔組直立或水平安裝。

A-8014-0182 - 感測器球

精密球體動態定位,以安穩、重複地定位 QC20 循圓測試儀。感測器球隨附可輕鬆拆下的扳手。

A-5555-0313 - M2 Ø4 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 22 mm,ML 16 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M2 直測針。REVO 建議測針,含 RSH175 模組。

A-5004-4472 - OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 62.9 mm

A-5004-4472 OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 62.9 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-6463 - OSP60 M4 Ø2 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 80 mm,EWL 21.8 mm

OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-6465 - OSP60 M4 Ø4 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 41.8 mm

A-5004-6465 OSP60 M4 Ø4 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 41.8 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-6716-0001 - RMP40M QE 測頭模組(無線電/無線電)

RMP40M QE 模組化裝置,可針對標準 RMP40 QE 無法接觸的工件特徵進行測頭檢測。

A-5004-4474 - OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 150 mm,EWL 71.5 mm

A-5004-4474 OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 150 mm,EWL 71.5 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-6464 - OSP60 M4 Ø3 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 41.8 mm

A-5004-6464 OSP60 M4 Ø3 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 41.8 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-6560-2950 - 刀具基準盤 Ø10mm,不鏽鋼,T 5 mm

ACS-1 更換測針 刀具設定測針配備精密接地端頭,確保高垂直度與平行度。

正在量測航太零件的 SPRINT 掃描測頭
正在量測航太零件的 SPRINT 掃描測頭

A-5555-0306 - M2 to M3 不鏽鋼轉接器,L 5 mm,用於 ZEISS 應用項目

測針配接器可使不同螺紋尺寸的測針,內建於測針配置中。

A-5555-0226 - M5 至 M2 不鏽鋼轉接器,L 10 mm,用於 ZEISS 應用項目

測針配接器可使不同螺紋尺寸的測針,內建於測針配置中。

A-5555-2457 - M2 to M3 不鏽鋼轉接器,L 7 mm,用於 ZEISS 應用項目

測針配接器可使不同螺紋尺寸的測針,內建於測針配置中。

A-5003-7675 - 1 ¼–20 圓錐針形測針,可用於 30° 角的 Faro 臂,L 75 mm

A-5003-7675 1 ¼–20 圓錐針形測針,可用於 30° 角的 Faro 臂,L 75 mm Faro 測針的設計是專門為了與 Faro 臂配合使用。針形測針是為了檢查螺紋形狀、特定點和劃線所設計。碳化鎢端頭適用於要求具備檢測項目的耐磨介面應用。

Renishaw 首度推出具安全功能的絕對開放式光學編碼器
Renishaw 以現有具安全功能 (FS) 產品組合為基礎,針對線性和旋轉軸應用,推出 RESOLUTE™ FS 絕對開放式光學編碼器。RESOLUTE FS 編碼器系統屬於 RESOLUTE 系列,提供標準 RESOLUTE 型號的所有優點,並通過 FS 認證。RESOLUTE FS 將在德國 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,9 月 18 日...

Legacy products
Legacy products 如需目前產品的資訊,請參閱「安裝與使用指南下載 」頁面。 5軸技術 3軸技術 掃描測頭 接觸觸發式測頭 改裝方案 手動測頭座 加工機控制器及放大器 測頭介面 附件 交換架 PI 200 PI 7-2 MAPS manual autojoint probe stand MSR1 TCR20 The TP200 probe system comprises...

Equator™ 檢具附件
可用於手動或自動化環境的廣泛附件系列。

A-5504-2081 - Equator™ 測針儲存盒(單品)

保護盒配備專門設計的隔層,可用於安全與簡潔儲藏測針,空間最多可容納六種測針工具。

調諧品質阻尼器幫助 FORTiS™ 光學尺實現領先同級的抗振性
工具機在運作過程中會產生明顯的振動,而強烈的振動會對安裝在工具機上的封閉式光學尺產生不利影響,進而導致量測不精確。軸向位置量測精度可直接影響製程在各個方面的品質,比如特徵加工精度和表面粗糙度等。優化位置量測精度,減少振動的影響,可顯著提高生產品質。

A-1076-0130 - PEM25 25 mm 延長桿

PEM 多線延長桿提供三種長度,可延長自動接合測頭的可及之範圍。這些產品可搭配多線測頭(SP25M 與 SP600M 掃描測頭及第三方光學測頭)使用。PEM25 標準力觸發模組適合需要額外伸長 25 mm 的大多數應用使用。

RCU10-TC-X5 - 5 m 發射器纜線

5 m 發射器纜線將感測器直接連接至 RCU10 補償器上的感測器連接不,或遠端感測器分線裝置 RCU10-DB-XX。

線上研討會
線上研討會 精彩回顧 向我們的專家學習 我們的線上研討會系列旨在讓您直接從我們的專家得知最新想法和見解。無論您感興趣的領域為何,都能找到適合您的線上研討會。 開放報名中 波蘭文 範疇 主題 簡介 詳細資訊 瞭解更多 測針 Trzpienie pomiarowe Renishaw - Pełna gama trzpieni do zastosowań w...

轉接器板
觀看我們含有效 ID 晶片與 VAST XXT 轉接器板的 VAST/MT 系列。

航太工程:葉盤端到端製程範例
工業量測應用總監 Paul Maxted 於本片示範如何在複雜航太零件的完整製程之中使用 Renishaw 技術。 Renishaw 解決方案協助航太製造商以最精細的公差進行可重複、可追溯且高效率的工作,讓每個元件在整個供應鏈都中都符合其設計目的。 我們在多數的工業應用領域都有提供解決方案,尤其在掌控葉片與引擎元件的製造也擁有獨特的專業知識。

工業 4.0:CNC 加工業的智慧製造與製程控制
「工業 4.0」、「智慧工廠」及「工業物聯網」等熱門詞語在製造業,尤其是CNC 加工業中無處不在。 在這部影片中,Renishaw 的工業量測應用總監 Paul Maxted將探討為何資料及連線能力是製造商打造自動化製程並提升工廠生產效率的關鍵。Renishaw 45 餘年來持續支援 CNC 製造業的自動化及製程控制。 實際上,我們一直在自己的工廠使用這些產品,並為全球眾多客戶提供支援。

A-5000-7814 - M3 半球形測針,Ø30 mm,陶瓷

半球形測針是用於檢測粗糙表面與較深的部位(例如孔洞)。陶瓷頂端具有輕便、耐磨與非磁性的特點。

A-5003-5275 - M5 半球形測針,Ø16 mm,陶瓷

半球形測針是用於檢測粗糙表面與較深的部位(例如孔洞)。陶瓷頂端具有輕便、耐磨與非磁性的特點。

A-2157-0001 - MI 8-4 介面

介面適用於處理固線式機械結構測頭的測頭訊號,並將其轉換為正確的格式,以便連接到控制器的測頭輸入端。

A-5003-5276 - M5 半球形測針,Ø22 mm,陶瓷

半球形測針是用於檢測粗糙表面與較深的部位(例如孔洞)。陶瓷頂端具有輕便、耐磨與非磁性的特點。

A-5003-5277 - M5 半球形測針,Ø30 mm,陶瓷

半球形測針是用於檢測粗糙表面與較深的部位(例如孔洞)。陶瓷頂端具有輕便、耐磨與非磁性的特點。

量測解決方案將工具機測試時間縮短達 6.5 小時
StankoMachComplex 是一家成功的工具機製造商,但是現在卻面臨著一個取捨難題。隨著該公司的機台產品種類日益豐富,其市場需求也迅速增加,而嚴格的產品測試流程卻造成了生產瓶頸。StankoMachComplex 不僅要提升測試效率,同時也要提高精密量測的精度。Renishaw 的成套量測解決方案解決了這一難題。

量測解決方案將工具機測試時間縮短達 6.5 小時
StankoMachComplex 是一家成功的工具機製造商,但是現在卻面臨著一個取捨難題。隨著該公司的機台產品種類日益豐富,其市場需求也迅速增加,而嚴格的產品測試流程卻造成了生產瓶頸。StankoMachComplex 不僅要提升測試效率,同時也要提高精密量測的精度。Renishaw 的成套量測解決方案解決了這一難題。

擴充 XL-80 雷射功能以執行診斷測試
Renishaw 在 EMO 2015 發表一套線性對角線量測套件。雷射對角線測試可按照 B5.54 和 ISO 230-6 標準,量測對角定位及反向錯誤。ISO 230-6 標準中指出,對角線位移測試可以用來估計工具機的空間效能。新套件的設定快速又簡單,能夠輕鬆依照國際標準執行快速的資料分析。

A-5004-7588 - M2 銀鋼針形測針,30° 角,L 15 mm

針形測針是為了檢查螺紋形狀、特定點和劃線所設計。銀鋼端頭適用於要求具備檢測項目的耐磨介面應用。

A-5004-7614 - M5 測針工具

適用於 M5 螺紋測針。

A-2063-7868 - MA2 測頭座

MA2 測頭座含固定螺絲。

A-5004-7587 - M4 測針工具

適用於 M4 螺紋測針。

MCU W-2
MCU W-2 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 MCU W-2 是以 MCU5-2...