找到搜尋結果 ML10量測系統

A-5504-0283 - Equator™ 高階測針套件(27 個測針,4 個 SH25-2A,1 個預準直 SH25)

A-5504-0283 - Equator™ 高階測針套件(27 個測針,4 個 SH25-2A,1 個預準直 SH25)

A-5504-0283 - Equator™ 高階測針套件(27 個測針,4 個 SH25-2A,1 個預準直 SH25)

包含 33 種測針,其中含中階套件內的所有測針。

A-5504-0281 - 儲存盒內的 Equator™ 基本測針套件(9 個測針,1 個 SH25-2A)

A-5504-0281 - 儲存盒內的 Equator™ 基本測針套件(9 個測針,1 個 SH25-2A)

A-5504-0281 - 儲存盒內的 Equator™ 基本測針套件(9 個測針,1 個 SH25-2A)

A-5504-0281 儲存盒內的 Equator™ 基本測針套件(9 個測針,1 個 SH25-2A) 包含 15 種最常用的測針。Equator 測針/儲存盒套件包含 Equator 使用者最常用的測針,共有三種規格供使用者選擇,並提供整組優惠價。

Renishaw 將於 EMO 2015 發表新版本的 REVO® 多感應器 5 軸量測系統

Renishaw 將於 EMO 2015 發表新版本的 REVO® 多感應器 5 軸量測系統

Renishaw 隆重推出 REVO-2 - 一款在三次元量床(CMM)上使用的,全新改良版本與革命性的多感應器 5 軸測頭。

精密工具機製造商必備的校準工具

精密工具機製造商必備的校準工具

一台精密 CNC 工具機從鑄件、零件加工、組裝到成型 … 每個階段都需要進行檢測和校準,以確保機台的整體精度。目前業界廠商透過雷射校準設備如雷射干涉儀,對完成組裝後的機台進行校正和補償早已不是什麼新鮮的事,而且逐漸成為標準配備。不過在機台的組裝過程中,大部份廠商仍然通過大理石角尺、千分錶等傳統工具進行檢測。這些傳統方法早已跟不上現代智慧工廠的效率。檢測結果往往也很容易受環境因素影響,造成資料...

A-5003-4787 - M2 4 測球星形測針,Ø0.5 mm 紅寶石測球,20 mm 跨度

A-5003-4787 - M2 4 測球星形測針,Ø0.5 mm 紅寶石測球,20 mm 跨度

A-5003-4787 - M2 4 測球星形測針,Ø0.5 mm 紅寶石測球,20 mm 跨度

A-5003-4787 M2 4 測球星形測針,Ø0.5 mm 紅寶石測球,20 mm 跨度 需要接觸不同表面時,可使用多端頭星形測針,不須更換測針。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-4788 - M2 4 星形測球測針,Ø1 mm 紅寶石測球,20 mm 跨度

A-5003-4788 - M2 4 星形測球測針,Ø1 mm 紅寶石測球,20 mm 跨度

A-5003-4788 - M2 4 星形測球測針,Ø1 mm 紅寶石測球,20 mm 跨度

A-5003-4788 M2 4 星形測球測針,Ø1 mm 紅寶石測球,20 mm 跨度 需要接觸不同表面時,可使用多端頭星形測針,不須更換測針。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5000-7811 - M2 4 星形測球測針,Ø1 mm 紅寶石測球,10 mm 跨度

A-5000-7811 - M2 4 星形測球測針,Ø1 mm 紅寶石測球,10 mm 跨度

A-5000-7811 - M2 4 星形測球測針,Ø1 mm 紅寶石測球,10 mm 跨度

A-5000-7811 M2 4 星形測球測針,Ø1 mm 紅寶石測球,10 mm 跨度 需要接觸不同表面時,可使用多端頭星形測針,不須更換測針。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-0077 - M3 5 測球星形測針,Ø2 mm 紅寶石測球,50 mm 跨度

A-5003-0077 - M3 5 測球星形測針,Ø2 mm 紅寶石測球,50 mm 跨度

A-5003-0077 - M3 5 測球星形測針,Ø2 mm 紅寶石測球,50 mm 跨度

A-5003-0077 M3 5 測球星形測針,Ø2 mm 紅寶石測球,50 mm 跨度 需要接觸不同表面時,可使用多端頭星形測針,不須更換測針。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

能在產線即時檢測的 Equator™ 檢具系統

能在產線即時檢測的 Equator™ 檢具系統

Equator™ with ATS in manufacturing environment, next to machine tool.

OSI 搭配 OMM-2 的多測頭光學介面系統

OSI 搭配 OMM-2 的多測頭光學介面系統

Equator 系統用於檢測已編程的航太零件

Equator 系統用於檢測已編程的航太零件

A-4038-0369 - OMP60M 測頭模組(光學/光學-模組化)

A-4038-0369 - OMP60M 測頭模組(光學/光學-模組化)

A-4038-0369 - OMP60M 測頭模組(光學/光學-模組化)

OMP60M 模組化裝置可使用測頭進行檢測或工件設定,否則標準 OMP60 測頭可能無法進入。

「我看到Equator™ 檢具系統已經成為我們有史以來最佳的投資。」

「我看到Equator™ 檢具系統已經成為我們有史以來最佳的投資。」

David Powell 是英國 Euromould Ltd.的品管經理,他使用高靈活性的Renishaw Equator 檢具系統來提升檢驗能力與攜帶性,將射出成型零件的檢驗時間減少 85%。

FASTRACK™線性光學編碼器系統 - 移除中心部分

FASTRACK™線性光學編碼器系統 - 移除中心部分

A-8014-0491 - 50 mm 循圓測試儀校正塊

A-8014-0491 - 50 mm 循圓測試儀校正塊

A-8014-0491 - 50 mm 循圓測試儀校正塊

A-8014-0491 50 mm 循圓測試儀校正塊 50 mm 循圓測試儀校正塊用於在使用小循圓轉接器時校正 QC20 循圓測試儀。循圓測試儀由溫度膨脹係數幾乎為零的材料製成。50 mm 循圓測試儀校正塊隨附校正證書。

A-5004-7605 - M4 測針曲柄,L 21.9 mm

A-5004-7605 - M4 測針曲柄,L 21.9 mm

A-5004-7605 - M4 測針曲柄,L 21.9 mm

測針曲柄是用於偏置測針。

A-2008-0389 - TS27R、OTS、RTS 垂直測針座套件

A-2008-0389 - TS27R、OTS、RTS 垂直測針座套件

A-2008-0389 - TS27R、OTS、RTS 垂直測針座套件

垂直測針固定座用於將對刀具設定測針垂直對準 TS27R、OTS 或 RTS。斷裂螺桿與刀具設定測針皆另售。

A-1076-0100 - PEM 延長桿配件

A-1076-0100 - PEM 延長桿配件

A-1076-0100 - PEM 延長桿配件

PEM 多線延長桿延長自動接合測頭的可及之範圍。這些產品可搭配多線測頭(SP25M 掃描測頭及第三方光學測頭)使用。

A-5004-7606 - M4 不鏽鋼測針曲柄,L 27.6 mm

A-5004-7606 - M4 不鏽鋼測針曲柄,L 27.6 mm

A-5004-7606 - M4 不鏽鋼測針曲柄,L 27.6 mm

測針曲柄是用於偏置測針。

A-5000-0001 - M2 測針套件

A-5000-0001 - M2 測針套件

A-5000-0001 - M2 測針套件

此套件內含螺紋/測頭類型最常用的測針。

A-5504-0605 - Equator SM25-3 測頭套件

A-5504-0605 - Equator SM25-3 測頭套件

A-5504-0605 - Equator SM25-3 測頭套件

此 Equator 測頭套件包括 SM25-3 測頭模組。掃描模組的範圍設計旨在提供超出其指定測針長度範圍的最佳化掃描效能:

A-5504-0295 - Equator SM25-2U 測頭套件

A-5504-0295 - Equator SM25-2U 測頭套件

A-5504-0295 - Equator SM25-2U 測頭套件

此 Equator 測頭套件包括 SM25-2U 測頭模組。掃描模組的範圍設計旨在提供超出其指定測針長度範圍的最佳化掃描效能:

A-5000-5307 - M4 測針曲柄,L 21.6 mm x L 34.9 mm

A-5000-5307 - M4 測針曲柄,L 21.6 mm x L 34.9 mm

A-5000-5307 - M4 測針曲柄,L 21.6 mm x L 34.9 mm

測針曲柄是用於偏置測針。

A-5000-5302 - M4 測針曲柄,L 32 mm x L 21.9 mm

A-5000-5302 - M4 測針曲柄,L 32 mm x L 21.9 mm

A-5000-5302 - M4 測針曲柄,L 32 mm x L 21.9 mm

測針曲柄是用於偏置測針。

A-5003-9190 - Faro 測頭套件 0073

A-5003-9190 - Faro 測頭套件 0073

A-5003-9190 - Faro 測頭套件 0073

此套件內含螺紋/測頭類型最常用的測針。

A-5500-1600 - MP250 測頭套件

A-5500-1600 - MP250 測頭套件

A-5500-1600 - MP250 測頭套件

MP250 是一種用於磨床的微型應變規檢測測頭。

SurfitBlade™

SurfitBlade™

SurfitBlade™ 這個離線的應用程式可以讓工程師生成葉片表面形狀,並用在電腦運算流體動力學和有限元件分析等下游製程。 SurfitBlade 能讓設計工程師精確地對已生產的葉片進行反向工程,讓他們在設計和製程中,得到前所未有的感受。SurfitBlade 讓 APEXBlade 的功能更加完整,從端部中心掃掠掃描資料建立一個完全重建的表面,並依序輸出透過 MODUS 執行...

A-5003-4697 - M2 測針關節,L 13.5 mm

A-5003-4697 - M2 測針關節,L 13.5 mm

A-5003-4697 - M2 測針關節,L 13.5 mm

測針關節可調整測針端頭的角度準直。

A-5003-5910 - M5 通用測針套件

A-5003-5910 - M5 通用測針套件

A-5003-5910 - M5 通用測針套件

此套件內含螺紋/測頭類型最常用的測針。

A-5003-5911 - M5 標準測針套件

A-5003-5911 - M5 標準測針套件

A-5003-5911 - M5 標準測針套件

此套件內含螺紋/測頭類型最常用的測針。

A-5003-6168 - SP80 適用 M5 測針套件

A-5003-6168 - SP80 適用 M5 測針套件

A-5003-6168 - SP80 適用 M5 測針套件

此套件內含螺紋/測頭類型最常用的測針。

Laser calibration reduces costs and gives four-fold accuracy improvement for CNC water-jet cutting machine manufacturer

Laser calibration reduces costs and gives four-fold accuracy improvement for CNC water-jet cutting machine manufacturer

Czech manufacturer PTV, spol s.

A-1076-0072 - PEM3 200 mm 延長桿

A-1076-0072 - PEM3 200 mm 延長桿

A-1076-0072 - PEM3 200 mm 延長桿

PEM 多線延長桿提供三種長度,可延長自動接合測頭的可及之範圍。這些產品可搭配多線測頭(SP25M 掃描測頭及第三方光學測頭)使用。

Renishaw XK10 校準雷射系統協助太標數控走向數位化製造時代

Renishaw XK10 校準雷射系統協助太標數控走向數位化製造時代

太標數控是雲南地區目前最大的功能套件生產商,也是雲南地區首家投入 FMS 彈性生產線的廠商,致力為工具機製造商提供高品質的鑄件

A-5003-5909 - M5 種類齊全的測針套件

A-5003-5909 - M5 種類齊全的測針套件

A-5003-5909 - M5 種類齊全的測針套件

此套件內含螺紋/測頭類型最常用的測針。

A-1076-0071 - PEM2 100 mm 延長桿

A-1076-0071 - PEM2 100 mm 延長桿

A-1076-0071 - PEM2 100 mm 延長桿

A-1076-0071 PEM2 100 mm 延長桿 PEM 多線延長桿提供三種長度,可延長自動接合測頭的可及之範圍。這些產品可搭配所有多線測頭(SP25M 與 SP600M 掃描測頭及第三方光學測頭)使用。

A-5000-7534 - M2 測針關節,L 8 mm

A-5000-7534 - M2 測針關節,L 8 mm

A-5000-7534 - M2 測針關節,L 8 mm

測針關節的設計旨在允許調整測針端頭的角度準直。

A-5000-7616 - M3 測針關節,L 6 mm

A-5000-7616 - M3 測針關節,L 6 mm

A-5000-7616 - M3 測針關節,L 6 mm

測針關節的設計旨在允許調整測針端頭的角度準直。

Renishaw TONiC 系列高性能光學尺系統

Renishaw TONiC 系列高性能光學尺系統

A-5003-6153 - 適用於 SP25M/SM25-3/SH25-3 的 M3 測針套件

A-5003-6153 - 適用於 SP25M/SM25-3/SH25-3 的 M3 測針套件

A-5003-6153 - 適用於 SP25M/SM25-3/SH25-3 的 M3 測針套件

此套件內含螺紋/測頭類型最常用的測針。

A-5003-6151 - 適用於 SP25M/SM25-1/SH25-1 的 M3 測針套件

A-5003-6151 - 適用於 SP25M/SM25-1/SH25-1 的 M3 測針套件

A-5003-6151 - 適用於 SP25M/SM25-1/SH25-1 的 M3 測針套件

此套件內含螺紋/測頭類型最常用的測針。

A-5003-6152 - 適用於 SP25M/SM25-2/SH25-2 的 M3 測針套件

A-5003-6152 - 適用於 SP25M/SM25-2/SH25-2 的 M3 測針套件

A-5003-6152 - 適用於 SP25M/SM25-2/SH25-2 的 M3 測針套件

此套件內含螺紋/測頭類型最常用的測針。

以雷射干涉儀做真直度量測及在移動工作台上的應用

以雷射干涉儀做真直度量測及在移動工作台上的應用

本白皮書詳細介紹了 Renishaw 雷射干涉儀真直度量測光學鏡組的工作原理,接著解釋了如何使用這些光學鏡組來量測移動工作台的真直度;特別著重說明當真直度干涉鏡是移動鏡組時與當反射鏡是移動鏡組時,這兩種設置之間的量測值差異。

RLE 雙軸平面鏡系統

RLE 雙軸平面鏡系統

ATOM 旋轉編碼器系統

ATOM 旋轉編碼器系統

XL-80校準鐳射系統

XL-80校準鐳射系統

RLE平面鏡雙軸系統

RLE平面鏡雙軸系統

SPRINT 系統 - OMM-S 及 OSI-S

SPRINT 系統 - OMM-S 及 OSI-S

RLE平面鏡雙軸系統

RLE平面鏡雙軸系統

NC4+ Blue 刀具設定系統

NC4+ Blue 刀具設定系統

顯示 2351 - 2400 筆,共 3645 筆