篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

M-2045-0238 - 錐形刀柄:刀柄規格 ANSI CAT B5.50-1985(公制拉頭螺紋),錐形 ISO 50

此刀柄專為將測頭固定於 ANSI CAT B5.50-1985(公制拉頭螺紋)錐形工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 35.25 mm (1.388 吋),適用於 OSP60、OMP60、RMP60 及 RMP600(未使用刀桿開關配置時)。

A-1333-0026 - MCU 底座連接埠(Equator™ 搖桿固定座)

MCUlite-2 搖桿的底座連接埠。此可用於安裝於外罩上半部裝置,或輕鬆裝於護罩,以便安全儲存與輕鬆拿取。

A-9904-1342 - RLU 固定套件

RLU 固定套件包含適用於垂直或水平方向安裝 RLU 的支架。

A-5225-0564 - 單軸 RLU 連接器套件

搭配 RLU 單軸使用的連接器套件,包含列出的連接器。

A-5225-0565 - 雙軸 RLU 連接器套件

搭配雙軸 RLU 使用的連接器套件,包含列出的連接器。

應用說明: FORTiS-S™ 封閉式線性光學尺長度已可達 4,240 mm
FORTiS™ 封閉線性絕對式光學尺系列產品的高精度位置量測設計堅固可靠,為 CNC 加工製程提供穩固基礎。自推出以來,FORTiS 光學尺已廣獲多家全球領先的工具機製造商採用,提供更優異的量測性能、可靠的密封效果和最高的抗振等優勢。

M-2045-0208 - 錐形刀柄:刀柄規格 ANSI CAT B5.50-1985(公制拉頭螺紋),錐形 ISO 40

此刀桿專為將測頭固定於 ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40(公制拉頭螺紋)錐形工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 40.00 mm (1.575 吋),適用於 OSP60、OMP60、RMP60 及 RMP600(未使用刀桿開關配置時)。

R-QLPC-501818-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 18.00 吋 × 18.00 吋

CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板採用數個間隔 0.

R-QLPC-501212-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 12.00 吋 × 12.00 吋

CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板採用數個間隔 0.

SCR200 和 SCR200-R
SCR200 和 SCR200-R SCR200 交換架能在最多六組的 TP200 測針模組之間,提供自動高速的更換功能,並由個別測頭介面 PI 200-3 供電,以提供各種功能促進安全測針更換。 SCR200 交換架提供低觸發力和標準觸發力套件,每個套件含有一個 SCR200 交換架外加三個相同力度的測針模組。 目前有兩種選項可為各種應用提供最佳的安裝作業,分別是 SCR200...

StreamHR™:產生高解析度化學影像
StreamHR™:產生高解析度化學影像 迅速高解析度對應 透過 StreamHR,就能以最佳空間解析度迅速進行樣品成像。解析度僅受限於光線本身的繞射限制,不受儀器影響。 細節齊全的化學影像 如果樣品具備極微小細節,就需要最佳空間解析度才可顯露細節。StreamHR 利用 Renishaw 高速編碼台 (HSES) 的極小幅度大小 (最小 100...

Smart manufacturing data platform for industrial process control
Renishaw Central is a smart manufacturing data platform that collects, presents, and actions accurate process and metrology data.

Renishaw 推出 FORTiS™ 系列的新世代封閉線性絕對式光學尺
全球量測專家 Renishaw 推出創新的 FORTiS 封閉線性絕對式光學尺系列產品,適用於工具機等各種嚴苛環境。

Knust-Godwin 利用積層製造工藝縮短前置時間
工程技術領域的跨國公司 Renishaw 向位於美國德州凱蒂市的精密製造公司 Knust-Godwin 提供了四台RenAM 500Q 金屬積層製造 (AM) 機器。RenAM 500Q 高效能積層製造系統用於批量工業生產,成功幫助 Knust-Godwin 大幅縮短了前置時間。

A-5225-0260 - RLD DI 3 m 纜線組件

3 m 纜線組件將 RLD10-X3-DI 檢測頭連接至 RLU 雷射。

RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學 View and share this video on YouTube 2021 年 7 月 IRELEC Alcen 是一家法國科技公司,總部位於格勒諾布爾 (Grenoble),專為全球同步加速器設施製造光學機械和機器人等系統。 同步加速器(一種粒子加速器)是一種極其強大的 X 射線,可用於材料物理學、化學和分子生物學等領域的科學研究。英國...

RKLC 基材固定式光學尺,量測效能優異
RKLC 光學尺是一款細窄、輕薄、小巧的不鏽鋼鋼帶光學尺,具有 20/40 µm 刻距的增量式刻線。將 RKLC 光學尺尾端固定至基材上後,光學尺可隨機器基材伸縮,進而達到優異量測效能。

校正白皮書
校正白皮書 雷射校準 雷射對角線測試 循圓測試儀測試 雷射干涉儀線性讀數的環境補償 Interferometric angle measurement and the hardware options available from Renishaw The benefits of remote interferometery for linear, angular and...

針對工具機在組裝時進行快速檢測, HURCO 採用 XK10 校準雷射系統
台灣工具機產業一直以來都是憑藉彈性製造和出色的應變能力,擅於為客戶提供客製化方案著稱。配合成熟的板金加工體系,讓台灣具備高組裝效率和完整的零件供應鏈等優勢。一台工具機從零件加工、組裝到成型,每一道工序都必需做好品質控制才能確保工具機發揮最大的性能。如何提升檢測效率是各大廠商所面臨的挑戰。美國工具機生產商 HURCO 位於台灣的生產基地通過採用 Renishaw XK10 校準雷射系統,大幅提...

針對工具機在組裝時進行快速檢測, HURCO 採用 XK10 校準雷射系統
台灣工具機產業一直以來都是憑藉彈性製造和出色的應變能力,擅於為客戶提供客製化方案著稱。配合成熟的板金加工體系,讓台灣具備高組裝效率和完整的零件供應鏈等優勢。一台工具機從零件加工、組裝到成型,每一道工序都必需做好品質控制才能確保工具機發揮最大的性能。如何提升檢測效率是各大廠商所面臨的挑戰。美國工具機生產商 HURCO 位於台灣的生產基地通過採用 Renishaw XK10 校準雷射系統,大幅提...

Hartrol Plus 控制器搭配 Renishaw Set and Inspect 及 Reporter,體現「人機介面」智能化
在工業 4.0 的大趨勢下,各製造業生產商積極尋求如自動化、機聯網、大數據分析、工業感測與監控等技術,裝備自己以邁向智慧製造之路。但選用高品質且性能穩定的工具機還是精密鑄造與加工的基本需求,工具機的智能化操作以能減低人為錯誤及提升生產效益更是必備條件。

環境樣品池
環境樣品池 Renishaw 提供各種樣品池,包括: 溫度控制台 - 提供加熱及冷卻台,溫度範圍涵蓋 2.

What Raman spectroscopy can tell you
What Raman spectroscopy can tell you 拉曼光譜產生化學與結構資訊,有助於我們瞭解更多關於分析物質的資訊。此頁面詳述拉曼光譜的一些優點。 辨識未知物質 通常藉由使用已知光譜資料庫,我們就能從未知物質的獨特拉曼光譜指紋加以辨識。 最理想的情況,您會使用具備高光譜解析度的拉曼儀器,而能取得更佳的化學專一性,因此能辨識、區分與檢查各種物質。 物質區分 您可...

能夠在 CNC 加工中心上加工機上輕易設定刀長的全的全新 Primo™ LTS 系統
全球工程設計技術公司 Renishaw現已推出 Primo™ LTS(刀長設定系統)。Primo LTS是 Renishaw新發佈的Primo 系統的另一成員, 為一種單軸刀具設定系統,能讓使用者在CNC加工機上設定刀長、檢查刀具有無,以及補償熱膨脹。

SERS/TERS
SERS/TERS SERS SERS 一般使用金屬的膠體懸浮液 (例如銀) 或粗糙金屬表面,這些能增強金屬表面吸收分子的拉曼散射效應。SERS 能運用於新應用,例如低濃度分析及診斷資訊。 TERS TERS 使用金屬塗層端部...

RESOLUTE™ 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍
Pacific Antenna Systems (PAS) 公司設計、加工和製造使用 1–110 Ghz 射頻 (RF) 的先進天線系統。這些天線系統的應用範圍包括高解析度雷達、用於視距和衛星 (SATCOM) 通訊的高速率資料通訊,以及用於對抗無人機 (UAS) 的高功率微波系統。

RESOLUTE™ 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍
Pacific Antenna Systems (PAS) 公司設計、加工和製造使用 1–110 Ghz 射頻 (RF) 的先進天線系統。這些天線系統的應用範圍包括高解析度雷達、用於視距和衛星 (SATCOM) 通訊的高速率資料通訊,以及用於對抗無人機 (UAS) 的高功率微波系統。

CAD 相容性
CAD 相容性 MODUS 能從原生 CAD 模型直接存取幾何圖形資料,以確保在使用 CAD 資料進行檢測程式設計時,不會造成任何精度的損失。 支援的格式 原始檔案 - CATIA® v4、CATIA v5、Pro/E®、Siemens® NX™(前身為 Unigraphics®)、Solidworks®、Parasolid®、ACIS®、HOOPS®。 交換通訊協定 -...

MODUS™ IP 機上檢測軟體
將 CMM 的檢測功能導入 CNC 工具機 MODUS IP 是以 Renishaw MODUS 量測軟體技術建構而成,協助您將 CMM 的程式設計功能導入生產現場,讓您自工具機取下工件之前,就能在製程中進行工件驗證。 本軟體不但適用於高價值的少量元件,也適用於生產件的取樣檢測,可支援全系列的 Renishaw 工具機測頭執行複雜 3D 形狀工件的精密驗證,例如 2D 及 3D 特徵、自...

EMO Hannover 2023 news hub
The hub is designed to give you information on what will be showcased on our stand, latest news on new products and solutions we will demonstrating and details on how to see us at the show.

CMM 的基材固定式光學尺
在選擇光學尺時,光學尺的熱膨脹特性是一個重點考慮因素。Renishaw光學尺實際上可分為兩種類型:一種不受基材的熱脹冷縮所影響(自由伸縮型),另一種則隨基材的熱脹冷縮而變化(隨基材伸縮型)。 自由伸縮光學尺的伸縮情況取決於光學尺材料本身的熱膨脹特性,而隨基材伸縮光學尺的伸縮速率與底層基材一致。Renishaw提供的光學尺安裝技術具有諸多優勢,可針對不同測量應用酌情選擇:本文介紹的是一個首選隨...

早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器
早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器 2019年5月 大部分癌症如果能在初期加以診斷,就會對存活率及平均壽命產生顯著影響。如果惡性腫瘤太大或癌症擴散,就會提升治療難度,並大幅降低存活機率。 表面強化拉曼光譜技術 (SERS) 在相當短的時間內成為強大工具,協助開發創新的高靈敏度生物感測器,在最早階段檢測及量測癌症生物指標。 新加坡生物成像研究中心 (SBIC) 在以 SERS...

妥善安裝光學尺以達最佳熱性能
當機器的溫度改變時,許多機器零件的長度會因熱膨脹而改變。所有的光學尺和機器的其他元件一樣,都遵守相同的熱定律:光 學尺的長度會隨著溫度變化而改變。產生的誤差也許在可以接受的範圍內,或者可以透過控制機器的作業環境來控制誤差,但即 使是攝氏一度的溫度變化,都可能導致測量誤差超過十個百萬分點 (10 μm/m)。本白皮書會探討如何控制光學尺的熱膨脹程度。其中包括幾種選擇,可用來計算和補償因熱引起的...

拉曼應用
拉曼應用 您可利用拉曼光譜系統執行定量和定性分子分析。拉曼光譜的應用範圍非常廣泛,涵蓋眾多領域。 本公司提供高靈敏度光譜儀,可輕鬆以化學方式分析固體、液體和氣體,是物質辨識和驗證的寶貴工具。 請瀏覽下列眾多的應用領域,或與我們聯繫探討您的特定需求。 生命科學 生命科學首頁 細胞 組織 微生物 植物生物學 材料科學 材料科學首頁 碳和奈米科技 半導體 太陽能 電池技術 化...

PRIMO™ 系統
低風險投資 快速投資回報 優異性 使用簡便 傑出性 提高產能優勢 及縮短加工時間

全新QUANTiC™ 增量式光學尺
Renishaw是全球量測產業的領導廠商。此次針對線性軸所推出的全新QUANTiC™ 增量式光學尺系列產品,不僅具備極大的安裝公差,工作速度更可達到 24 m/s。QUANTiC™ 光學尺系列產品可直接從讀頭產生數位訊號輸出,因此無須額外連接外部介面,進而減少佔用空間。這個開創性的技術最早應用於 Renishaw 的先進 VIONiC™ 光學尺上。

Renishaw 和友嘉實業合作打造整廠整線工具機智慧生產方案
友嘉實業使用 Renishaw XM-60 多光束校正儀配置專用軟體對工具機進行綜合參數量測,以全面提升加工精度。

身障者協助專區
身障者協助專區 調整您的網頁瀏覽器及作業系統 如果您發現自己難以觀看本網站內容,可以在網頁瀏覽器放大文字尺寸。您可在大部分瀏覽器中同時按下 Ctrl 和 + 鍵以放大文字。您可在特定瀏覽器的製造商網站找到詳細說明,瞭解如何讓網頁更方便使用: Microsoft Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari ...