篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

M-2045-0027 - 刀桿:刀桿規格 BT-1982,錐形 ISO 40

此刀桿專為將測頭固定於 BT ISO 40 錐形工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 32.00 mm (1.260 吋),適用於 OSP60、OMP60、RMP60 及 RMP600(未使用刀桿開關配置時)。

M-2045-0077 - 刀桿:刀桿規格 BT-1982,錐形 ISO 30

此刀桿專為將測頭固定於 BT ISO 30 錐形工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 27.50 mm (1.083 吋),適用於 OSP60、OMP60、RMP60 及 RMP600(未使用刀桿開關配置時)。

M-2045-0188 - HSK 刀柄:刀柄規格 DIN 69893 HSK 表 A+C 63

此刀柄專為將測頭固定於 HSK A+C 63 工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 53.00 mm (2.087 吋),適用於 OSP60、OMP60、RMP60 及 RMP600(未使用刀桿開關配置時)。

M-2045-0190 - HSK 刀柄:刀柄規格 DIN 69893 HSK 表 A+C 100

此刀柄專為將測頭固定於 HSK A+C 100 工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 61.00 mm (2.402 吋),適用於 OSP60、OMP60、RMP60 及 RMP600(未使用刀桿開關配置時)。

MODUS™ 機翼分析
MODUS™ 機翼分析 MODUS 葉片裝配功能可用來計算和報告葉片剖面輪廓和機翼特性。 機翼評估 MODUS 提供完備的機翼評估功能和圖形報告工具。可分析的特性包括: 最大厚度 前緣及後緣半徑、角度和厚度 扭角 弦長 形心 輪廓評估 MODUS 提供完備的輪廓分析和圖形報告工具。輪廓量測結果會與其他所有特徵量測報告完全整合,並以 PDF 格式產生。 MODUS 機翼分析 現在能...

FixtureBuilder 軟體支援
FixtureBuilder 軟體支援 FAQ 4 FAQ 4 FAQ 4 FAQ 4 FixtureBuilder graphic with icons Step one text Step 2 text Step 3 text Step 4 text 我們的 3D 建模軟體可建立夾具設置。我們提供的培訓影片及支援,協助您以最輕鬆的方式學習使用 FixtureBuilder。 ...

自動對刀的優勢
減少機台停機時間 精準量測刀具和修正刀補 消除手動設定誤差 加工中刀具破損檢測 降低廢品

SPRINT™: 葉片-解決方案
葉片部分的高速實機量測

什麼是金屬積層製造?
什麼是金屬積層製造? Renishaw 金屬積層製造製程 Renishaw 金屬粉末床熔融是一種積層製造技術,使用高功率鐿光纖雷射將細微的金屬粉末熔合在一起,打造各種功能性的 3D 零件。 Renishaw 應用的金屬粉末床熔融技術 ,是由 ASTM International 分類。不過本技術也常稱為表層熔合、金屬積層製造、金屬 3D 列印、雷射燒結和金屬 AM。...

ASTRiA™ inductive rotary absolute encoders
The ASTRiA inductive rotary absolute encoder delivers high-accuracy position measurement.

FORTiS™ 封閉式光學尺的落地測試
FORTiS 採用獨特的非接觸式設計,無內部運動元件,可將破損風險降至最低,提高可靠性,進而延長系統的使用壽命 所有電子元件和光學鏡組均被安全地封裝在密封的讀頭中,並搭配防碎的硬化不銹鋼尺,可提供更強大且穩定的效能

機上掃描 — 3D 表面擷取
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭,可藉由Productivity+™ Freeform Surface Toolkit 和 Productivity+™ Blade Toolkit 量測葉片或葉盤等複雜的自由曲面。

M-2045-0026 - 錐形刀柄:刀柄規格 DIN 2080(手動換刀),錐形 50

此刀柄專為將測頭固定於 DIN2080 ISO 50 錐形工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 15.20 mm (0.598 吋),適用於 OSP60、OMP60、RMP60 及 RMP600(未使用刀桿開關配置時)。

PAL Robotics 將磁性編碼器整合至機器人,以達到良好的平衡效果
本個案將介紹 PAL Robotics 研發的 REEM-C 雙腳人形機器人,是一款可作許多應用的通用型機器人。REEM-C 能為如導覽、機器視覺、人機互動、人工智慧、抓握、行走及語音辨識等不應用領域提供充分客製化的研究基礎平台。

靈活的檢具系統測量速度更快速
使用在廠房製程控制的 Equator 現在加入了全新的超快速觸發式測頭、易於使用的特徵式偏置,和已更新的 EZ-IO 自動化軟體。

植物生物學
植物生物學 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵蓋到的應用,請聯絡應用團隊。 聯絡應用團隊 我們瞭解植物生物化學是維持生態系統及提供永續營養的基礎所在。 拉曼分析的主要效益 用途: 在現場成像重要的生物分子,無需進行標示 在現場量化木材成分,無需使用外部標籤 解析木材及木漿的結構和機械特性,以及木質素的次級結構 判定木材纖維方向;木材纖維方向會影響細胞幾何形狀和植物結構...

雷射編碼器服務、支援與下載
雷射編碼器服務、支援與下載 知識 支持 線上支援 無論身處於世界何處,您都可從當地 Renishaw 辦事處與我們支援團隊聯繫,獲得技術支援。工程師將回答您的問題,或指導您參考相關文件。聯絡技術支援人員時,請備妥設備序號及/或軟體版本等詳細資訊;因進行技術問題調查時或需用到這些資訊。 資料下載 Renishaw 明白選擇合適的雷射編碼器系統對您及貴公司是一項重大決策。我們希...

SPRINT™: 多工複合機-解決方案
多工複合機 (MTM) 的高重現性直徑量測

A-5225-0432 - RLD DI 固定套件

RLD DI 緊固套件包含將 RLD10-X3-DI 檢測頭安裝於真空製程室的牆壁上的所有所需物品。

Renishaw 推出具高靈活性及符合成本效益的弧線光學尺型號
Renishaw發佈全新 RKL 光學尺系列,用於部分弧線量測應用的解決方案。

RSP3-1 至 RSP3-4 測頭模組
RSP3 系列可在量測過程中以固定的 REVO-2 測頭座角度進行 3 軸掃描。每款測頭模組都設計在指定的測針範圍內提供最佳精度及接觸力,因此 RSH3 測針模組僅適用於各自的 RSP3 針盤。

適用於光學尺的進階診斷工具
適用於光學尺的進階診斷工具 Renishaw 進階診斷工具有什麼優點? 進階診斷工具分為三種機型,可提供各種功能,適用於增量式及絕對式光學尺。 ADTpro-100 ADTpro-100 配備彩色觸控螢幕,可顯示詳細的光學尺資訊,無需連接外部電腦,也不需要額外的設定設備。ADTpro-100 與 Renishaw 增量式光學尺相容, ⦁ 本產品配備 USB...

A-9936-0633 - XK10 磁性座含旋轉頭

XK10 磁性座用於安裝 M 單元或 S 單元,與安裝柱套件 A-9936-0618 搭配。磁性座設有 ON/OFF 開關,並在上側設有母 M6 固定螺紋。具有旋轉頭,進行平面度量測時可旋轉 M 單元。

A-1034-0031 - 基準球配件,ؾ"

A-1034-0031 基準球配件,ؾ" Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。

碳、2D 材料及奈米技術
碳、2D 材料及奈米技術 由於有許多種類的消費產品都使用碳基材料 (以及 2D 材料的技術發展前景),因此這些產品自然成為拉曼光譜的主要應用領域。 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵蓋到的應用,請聯絡應用團隊。 聯絡應用團隊 您可以使用拉曼識別所有碳形態,包括石墨烯、奈米碳管 (CNT)、石墨、鑽石和類鑽碳 (DLC)。您還可以研究諸如 MoS2、hBN 和 WSe2...

BiSS® 序列介面支援
Renishaw 絕對式光學尺支援 BiSS®(單向)開放式序列介面。BiSS 為高速序列通訊協定,特別適合用於需要高加速能力、平順速度控制、優異雙向重複性及可靠位置穩定性的動態軸。另外還提供適用於 RESOLUTE™、EVOLUTE™ 及 FORTiS™ 絕對式光學尺的專有序列介面選項。

Windows® 平板電腦安裝:機上應用程式
Windows® 平板電腦安裝:機上應用程式 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 安裝 Windows 平板電腦,以及 Set and Inspect 和 Reporter 等 Renishaw 機上應用程式的影片指南。 CNC 機上量測應用程式:在 Windows® 平板電腦上安裝 ???????? Renishaw ???????????Windo...

TONiC™ 增量式光學尺下載
TONiC™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 TONiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 安裝指南 技術繪圖 軟體 使用者指南 規格資料表 TONiC™ Functional Safety T3x3x RTLC20-S linear encoder system TONiC™ Functional Safety T4xx1 RESM20 angle encoder system...

為荒原路華BAR (Land Rover BAR) 技術創新小組提供專業金屬3D打印技術
在 Formnext展會上,Renishaw 的Chris Sutsliffe 博士及 Marc Saunders 總監詳細介紹如何利用Renishaw的專業製造技術來生產用於 荒原路華BAR (Land Rover BAR) 美洲杯隊伍賽艇的高品質零件以及生產工具鏈的重要性 - 由金屬3D列印零件,以至製程中量測及在三次元量床上作幾何形狀和表面光潔度的最後檢測。

A-1034-0026 - 基準球配件,Ø25 mm

A-1034-0026 基準球配件,Ø25 mm Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。

A-1034-0027 - 基準球配件,Ø19 mm

A-1034-0027 基準球配件,Ø19 mm Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。

A-1034-0028 - 基準球配件,Ø12 mm

A-1034-0028 基準球配件,Ø12 mm Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。

M-2045-0139 - 錐形刀柄:刀柄規格 ANSI CAT B5.50-1985(英制拉頭螺紋),錐形 ISO 50

此刀桿專為將測頭固定於 ANSI CAT B5-50 1985 ISO 50 錐形工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 35.25 mm (1.388 吋),適用於 OSP60、OMP60、RMP60 及 RMP600(未使用刀桿開關配置時)。

要成功加工純機械切削零件,需要具備哪些條件?
要成功加工純機械切削零件,需要具備哪些條件? R& D Manco 公司總裁 John Bloom 和總經理 Kevin Beach...

改裝合作夥伴
Renishaw 的 UCC 控制解決方案已上市多年,並仍不斷進化,以同時為接觸觸發式測頭量測、掃描和高速掃描應用,提供無與倫比的多功能性。Renishaw 控制器、伺服功率放大器和搖桿單元,皆已公認是極為成功的升級改裝解決方案。為維持高水準的支援和服務,Renishaw 在全球各地擁有許多培訓和認證過的 UCC 改裝商。

光學尺在激光掃描器上的應用
科技的進步為人們在生活中帶來諸多的便利,現在人們只需要在導航設備上輸入目標地點,系統就會一步一步把駕駛者帶到目的地,同時提供行程距離、所需時間和路面狀況等詳細駕駛資訊。而這一切都必須依賴一張強大而精確的地圖作為支持。 現代城市急速發展,高樓大廈密集,道路縱橫交錯,如何高效益低成本地製作精確的地圖便成為業界一個重大的挑戰。全球眾多從事激光遙感遙測設備製造的廠商開發的車載 LiDAR 雷射掃描...

光學尺在激光掃描器上的應用
科技的進步為人們在生活中帶來諸多的便利,現在人們只需要在導航設備上輸入目標地點,系統就會一步一步把駕駛者帶到目的地,同時提供行程距離、所需時間和路面狀況等詳細駕駛資訊。而這一切都必須依賴一張強大而精確的地圖作為支持。現代城市急速發展,高樓大廈密集,道路縱橫交錯,如何高效益低成本地製作精確的地圖便成為業界一個重大的挑戰。全球眾多從事激光遙感遙測設備製造的廠商開發的車載 LiDAR 雷射掃描器均...

SPRINT™ 系統 棱形應用影片
適用於高速棱形特徵掃描

XR20 90 度彎板套件
為「同軸」和「離軸」轉台量測提供更加靈活的安裝選項

M-2045-0238 - 錐形刀柄:刀柄規格 ANSI CAT B5.50-1985(公制拉頭螺紋),錐形 ISO 50

此刀柄專為將測頭固定於 ANSI CAT B5.50-1985(公制拉頭螺紋)錐形工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 35.25 mm (1.388 吋),適用於 OSP60、OMP60、RMP60 及 RMP600(未使用刀桿開關配置時)。