篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-1371-0261 - MCR20 機架套件用於自動測針變更 TP20(包括 2 × 標準觸發力模組)

MCR20 模組交換架最多可存放六個 TP20 測頭模組,供自動交換模組並避免接觸到空氣汙染物。MCR20 易於裝於任一三次元量床上。只需簡單的工作,即可設定 MCR20 交換架對準與測頭模組交換座標。標準觸發力測頭模組是以黑色蓋辨識。此標準觸發力測頭模組是以黑蓋辨識,適合需要長度在 50 mm 以下延長桿的大多數應用。

由 Renishaw 為 Empire Cycles 製造的第一台金屬 3D 列印腳踏車骨架
由 Renishaw 為 Empire Cycles 製造的第一台金屬 3D 列印腳踏車骨架 All images and text Empire Cycles Empire Cycles 位於英國西北部,為一家獨特的英國單車設計與製造公司。該公司使用一流的英式工程技術創造出頂尖產品,以無比的熱情為全球越野自行車騎士和滑降競速的自行車騎士提供創新的設計。Renishaw 與...

A-1371-0262 - MCR20 機架套件用於自動測針變更 TP20(包括 1 × 標準觸發力及 1 × 中觸發力模組)

MCR20 模組交換架最多可存放六個 TP20 測頭模組,供自動交換模組並避免接觸到空氣汙染物。MCR20 易於裝於任一三次元量床上。只需簡單的工作,即可設定 MCR20 交換架對準與測頭模組交換座標。標準觸發力測頭模組是以黑色蓋辨識。此標準觸發力測頭模組是以黑蓋辨識,適合需要長度在 50 mm 以下延長桿的大多數應用。中觸發力測頭模組是以灰色蓋辨識。此測頭模組專為需要比標準更高觸發力的應用...

A-1371-0163 - TP20 用 MCR 交換架(僅交換架)

MCR20 模組交換架最多可存放六個 TP20 測頭模組,供自動交換模組並避免接觸到空氣汙染物。MCR20 易於裝於任一三次元量床上。只需簡單的工作,即可設定 MCR20 交換架對準與測頭模組交換座標。

校正應用要點
校正應用要點 探索 Renishaw 雷射量測及循圓測試儀產品的各種應用要點。 XL-80 應用要點 XR20 應用要點 QC20 應用要點 XM-60 應用要點 XK10 應用要點 Adjustment of tripod column for XL-80 laser systems XL-80 ±0.

線性絕對式光學尺
線性絕對式光學尺 獨特的單軌絕對式光學尺 RESOLUTE採用單軌絕對式光學尺,將絕對位置和嵌入式的相位資訊組合成為單一代碼。該技術為RESOLUTE提供使安裝更快速更方便的更廣泛的設定公差以及優異的長期可靠性。 ...

A-8003-1325 - 固定式旋轉鏡

固定式旋轉鏡可雷射光束反射 90°。此鏡主要用於量測軸受限的情況,允許雷射光束重新定向。

適用於工具機測頭的 ACS-1 進階校正球
適用於工具機測頭的 ACS-1 進階校正球 如果想要讓工具機達到最高的精度、一致性及可靠度,就需要省去手動測頭校正步驟。探索適合 CNC 工具機測頭的 ACS-1 進階校正球,簡化您的校正流程。 選擇 ACS-1 進行工具機測頭校正 CNC 工具機的主軸測頭雖然具備高度重複性,但是其效能取決於是否準確校正。 手動校正方法不但耗時,也容易出錯且不一致,導致影響後續量測的品質。A...

量測基本功能介紹 — 自動刀具破損檢測的優勢
在加工過程中,及時發現破損的刀具非常重要,能有效減少重工和零件報廢 Renishaw TRS2 和機上刀具設定系統可以在加工過程中辨別破損刀具,並自動採取修正措施 例如:發出警報、呼叫操作人員或更換備用刀具

Renishaw 工具機測頭協助 Hammond Engineering 提高生產效率
Hammond Engineering 是位於澳洲的一間工廠,他們發現手動設定工件位置不僅耗時,而且重複精度也低,因此轉而考慮機上測頭量測的可行性。自從使用 Renishaw OMP40-2 光學傳輸測頭之後,該公司成功加快了生產設定時間,並且提高了生產效率。

A-5225-0087 - RLD DI 準直工具

RLD DI 準直工具套件搭配 RLD10-X3-DI 檢測頭使用。

A-5504-0207 - EQ3F-S150 治具基板墊片 (150 mm)

治具基板墊片可將治具基板平面位置升高 150 mm – 特別適用在超小型的工件檢測或使用較短測針的場合。

A-5504-0203 - EQ3F-S55 治具基板墊片 (55 mm)

治具基板墊片可將治具基板平面位置升高 55 mm – 特別適用在超小型的工件檢測或使用較短測針的場合。

XR20在5軸加工機上的應用
利用離軸轉台量測軟體,使用者可使用 XR20 無線旋轉軸校正儀量測工具機離軸的旋轉位置精度,即使 XR20 未安裝在被測軸的旋轉中心上也不受影響. 因此,XR20 能夠擴展用於各種五軸工具機

基準球
基準球 使用 Renishaw 的通用基準球定期重新標定您的測頭,能提升您手動或全自動化 CMM 的效能。 基準球是以耐磨碳化鎢製成,並提供五種不同的直徑: 12 mm 19 mm 25 mm 3/4 吋 1 吋 每組基準球套件含有: 一顆基準球 樞軸支柱、底板、「C」形扳手 基準球證書和貯存盒 雙基準球應用的轉接器(選購) 可針對廣泛的測頭基準角度快速而輕鬆調整球桿。 Renishaw...

GoProbe 使測頭量測變簡單了 ...
GoProbe 如何使測頭量測變簡單的整體概述。

搭載 SupaTouch 技術的 Inspection Plus 軟體
智慧地優化工具機測頭量測循環時間

A-9950-0101 - 光束阻擋器

光束阻擋器固定於 XM-60 或 XM-600 前方,可在搭配使用 XR20 進行旋轉誤差量測時,阻擋底部的兩個光束。

A-1371-0266 - MCR20 機架套件用於自動測針變更 TP20(包括 2 × 高觸發力模組)

MCR20 模組交換架最多可存放六個 TP20 測頭模組,供自動交換模組並避免接觸到空氣汙染物。MCR20 易於裝於任一三次元量床上。只需簡單的工作,即可設定 MCR20 交換架對準與測頭模組交換座標。高觸發力測頭模組是以褐色蓋辨識。一般而言,此探頭模組唯有大型測針組件以及因機器震動和加速產生的假性觸發,而無法使用標準或中觸發力探頭模組時才需使用。

GoProbe e-learning video
GoProbe 數位學習課程:幫助您讓測頭量測變簡單。

A-1371-0265 - MCR20 機架套件用於自動測針變更 TP20(包括 1 × 中觸發力及 1 × 高觸發力模組)

MCR20 模組交換架最多可存放六個 TP20 測頭模組,供自動交換模組並避免接觸到空氣汙染物。MCR20 易於裝於任一三次元量床上。只需簡單的工作,即可設定 MCR20 交換架對準與測頭模組交換座標。中觸發力測頭模組是以灰色蓋辨識。此測頭模組專為需要比標準更高觸發力的應用而設計。高觸發力測頭模組是以褐色蓋辨識。一般而言,此探頭模組唯有大型測針組件以及因機器震動和加速產生的假性觸發,而無法使...

FORTiS™ 封閉式光學尺的落地測試
FORTiS 採用獨特的非接觸式設計,無內部運動元件,可將破損風險降至最低,提高可靠性,進而延長系統的使用壽命 所有電子元件和光學鏡組均被安全地封裝在密封的讀頭中,並搭配防碎的硬化不銹鋼尺,可提供更強大且穩定的效能

inLux™ SEM 拉曼介面
inLux™ SEM 拉曼介面 識別污染物 拉曼光譜是非接觸式的非破壞性技術,可提供高度明確的化學資訊,是識別污染物的理想選擇。拉曼光譜分析碳及有機污染物的能力特別強大,元素分析則難以區分這類污染物。SEM 可用於定位及研究小型污染物粒子的形態,克服光學顯微鏡無法解析這類粒子的問題。接著就可以直接鎖定這類粒子,使用 inLux 介面進行拉曼分析,無需移動樣品。...

Renishaw 提高呼吸器零件的產量
英國工程技術公司 Renishaw 開始量產醫用呼吸器的關鍵零件,與英國各界一起全力支援當地的國家醫療保健服務 (NHS) 對抗新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情。Renishaw 將其位於格洛斯特郡 (Gloucestershire) 工廠和南威爾斯 (South Wales) 工廠的絕大部分生產設備獨立出來,專門為英國呼吸器行動聯盟 (VentilatorChallengeUK...

Productivity+™ Active Editor Pro 簡介
Productivity+™ Active Editor Pro:用於加工中心的電腦測頭量測軟體

GoProbe app videoGoProbe應用程式:幫助您讓測頭量測變簡單。
GoProbe 應用程式如何使測頭量測變簡單的整體概述。

A-8003-1998 - 四分之一波片

四分之一波片可將雷射從線性偏振光轉換為圓偏振光。在進行線性測量時,可用平面鏡取代反射光學鏡。

A-8003-4209 - 真直度光閘

真直度光閘用以旋轉光閘內的返回光束口 90°。搭配真直度光學鏡組使用時,此可讓垂直軸進行真直度量測。

ATOM™ 光學尺在高端自動光學檢測設備上的應用
AOI 設備(自動光學檢測設備)在過去十多年被廣泛應用,以 PCB 電路板產業為例,現今電子產品設計精巧但功能強大,高密度電路板線路之間僅有數微米的距離。創立於台灣的 JET -捷智科技股份有限公司,多年來為業界提供先進自動光學檢測方案,他們最新開發用於 SMT (表面貼片技術) 生產線的 AOI 檢測設備採用 Renishaw ATOM 系列超微型光學尺,確保系統表現的穩定性。

A-5103-4330 - 接收器光束罩

接收器光束罩用於遮蔽 XM-60 或 XM-600 接收器 PSD 孔徑,避免接觸環境光,協助預防設定及量測期間遭受任何干擾。

QC20 循圓測試儀系統的 Q&A 問答集
QC20 循圓測試儀系統能夠輕鬆對工具機性能進行基準測試與性能 追蹤,快速診斷工具機存在的問題和引起這些問題的誤差源,助您 掌握機器效能、減少機器的停機時間、廢品率及檢驗成本,並制定 能有效評估的維修策略。

光學尺加速 PCB 阻抗驗證
電路載板的日趨微形化促使相關檢測設備的精確度需要不斷提昇,一般電路板的外觀,斷線,和短路等缺陷均透過自動視覺檢測 (AOI) 設備進行非接觸式檢測,而電路載板上線路的阻抗 (Impedance) 則需要透過專屬抗阻檢測設備,根據編程控制測頭準確落在檢測點採集數據。韓國運動控制方案供應商Sam-Jeong Automation多年來開發眾多客制化的半導體和面板相關制程設備和零部件,他們開發的載...

靈活的檢具系統測量速度更快速
使用在廠房製程控制的 Equator 現在加入了全新的超快速觸發式測頭、易於使用的特徵式偏置,和已更新的 EZ-IO 自動化軟體。

雷射編碼器服務、支援與下載
雷射編碼器服務、支援與下載 知識 支持 線上支援 無論身處於世界何處,您都可從當地 Renishaw 辦事處與我們支援團隊聯繫,獲得技術支援。工程師將回答您的問題,或指導您參考相關文件。聯絡技術支援人員時,請備妥設備序號及/或軟體版本等詳細資訊;因進行技術問題調查時或需用到這些資訊。 資料下載 Renishaw 明白選擇合適的雷射編碼器系統對您及貴公司是一項重大決策。我們希...

A-1371-0263 - MCR20 機架套件用於自動測針變更 TP20(包括 1 × 標準觸發力及 1 × 高觸發力模組)

MCR20 模組交換架最多可存放六個 TP20 測頭模組,供自動交換模組並避免接觸到空氣汙染物。MCR20 易於裝於任一三次元量床上。只需簡單的工作,即可設定 MCR20 交換架對準與測頭模組交換座標。標準觸發力測頭模組是以黑色蓋辨識。此標準觸發力測頭模組是以黑蓋辨識,適合需要長度在 50 mm 以下延長桿的大多數應用。高觸發力測頭模組是以褐色蓋辨識。一般而言,此探頭模組唯有大型測針組件以及...

A-8003-0560 - 垂直旋轉鏡

在涉及工具機垂直軸的真直度與垂直度量測中,垂直旋轉鏡可取代雷射光束轉向器和固定式旋轉鏡及大型反射鏡。

R-CJ-3 - 3 爪卡盤(與 M6、M8 及 1/4-20 底板搭配使用)

此3 爪夾可用於固定工件,讓測頭能在毫無干擾的情況下量測或掃描工件。能以垂直或水平方向安裝於底板。爪型設計可根據需求,從工件的外徑 (OD) 或內徑 (ID) 夾持。這適用於 Ø1.5 mm (OD) 至 Ø64 mm (OD) 及 Ø47 mm (ID) 至 Ø64 mm (ID) 的工件。

全新絕對式光學尺加入 RKL 光學尺產品系列
Renishaw 推出推出全新 RKLA 基材固定式光學尺, 為 RKL 線性光學尺系列加入最新產品。RKLA 光學尺底層基材的熱反應正是這產品的設計亮點。RKLA 光學尺與 Renishaw RESOLUTE™ 絕對式光學尺系列相容。

A-5225-0432 - RLD DI 固定套件

RLD DI 緊固套件包含將 RLD10-X3-DI 檢測頭安裝於真空製程室的牆壁上的所有所需物品。

SPRINT™ 系統 棱形應用影片
適用於高速棱形特徵掃描

什麼是金屬積層製造?
什麼是金屬積層製造? Renishaw 金屬積層製造製程 Renishaw 金屬粉末床熔融是一種積層製造技術,使用高功率鐿光纖雷射將細微的金屬粉末熔合在一起,打造各種功能性的 3D 零件。 Renishaw 應用的金屬粉末床熔融技術 ,是由 ASTM International 分類。不過本技術也常稱為表層熔合、金屬積層製造、金屬 3D 列印、雷射燒結和金屬 AM。...

A-1034-0035 - 基準球配件,Ø1"

Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。

Renishaw inVia 拉曼光譜應用於鑒定和分析秦兵馬俑
秦陵兵馬俑被譽為“世界第八大奇跡”, 於1974年在陝西省臨潼縣西楊村發現,位於秦始皇陵園東側1千米處,後經考古隊發掘、探測共發現了三個俑坑,總面積有2萬多平方米,內有陶質兵馬俑近8000件、戰車百餘乘。 秦俑坑及秦始皇陵一起於1987年聯合國教科文組織將秦始皇帝陵(含兵馬俑坑)列入《世界遺產名錄》,被視為全人類共有的珍貴文化財富。