篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-5555-3784 - M5 Ø2 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 40 mm,ML 30 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3784 M5 Ø2 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 40 mm,ML 30 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3790 - M5 Ø5 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3790 M5 Ø5 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3795 - M5 Ø6 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 54 mm,ML 44 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3795 M5 Ø6 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 54 mm,ML 44 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3802 - M5 Ø10 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 65.5 mm,ML 52.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3802 M5 Ø10 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 65.5 mm,ML 52.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3804 - M5 Ø10 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 150 mm,ML 135 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3804 M5 Ø10 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 150 mm,ML 135 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2407 - M5 Ø0.3 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 32 mm,ML 12 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2407 M5 Ø0.3 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 32 mm,ML 12 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

客製化拉曼解決方案
客製化拉曼解決方案 Contacting the Special Products Team Need something different? Range of custom solutions Experience 聯絡特殊產品團隊 無論您的需求有多特殊,我們皆能提供協助。請聯絡當地分公司,他們會協助將您的查詢轉給特別產品團隊。 光束線的拉曼 如果您在進行光束線的實驗,歡迎瞭解拉曼...

MODUS™ 點雲斷面器
MODUS™ 點雲斷面器 MODUS 點雲斷面器能透過 REVO 在之前所擷取的端部中心資料點雲,在任何平面上生成「表面式」剖面。 標稱剖面生成 必須從 CAD 模型為每個要評估的剖面,建立一個標稱曲線。MODUS 能藉由「新增切片」功能,為任何數目的剖面提供本功能。 表面剖面生成 MPCS 可以從 REVO 所收集的資料點雲生成剖面。剖面是在表面上而非端部中心,並消除資料配置過程中的...

A-6088-0010 - Equator™ 按鈕介面 (EBI)

Equator 按鈕介面配備現場可用的簡易按鈕控制,省去使用滑鼠鍵盤的需求。EBI 可用於導覽 Equator Organiser 軟體介面、選擇量測參數、使用寸動鍵移動 Equator,以及輕鬆修復錯誤。

A-5504-0255 - EQS - Equator™ 緊急停止按鈕

緊急停止按鈕是搖桿的另一替代選擇。它可以簡單地附加在 Equator 的前緣。

A-5504-0258 - EQJ-MCUlite-2 Equator™ 搖桿

MCUlite-2 搖桿可以在工作範圍內輕鬆地移動測頭。功能包括速度大小控制及 X、Y 或 Z 方向移動鎖定的能力。

航太個案研究
隨著航空旅行日漸普及 (尤其在亞洲),對於民航機的品質要求也更甚以往。2015 Boeing Global Market Forecast 預測,商用機隊規模必須在 2034 年之前倍增,亦即達到 38,000 架全新飛機當中的 58%,才能滿足成長需求。搭載複雜零件的新型節能引擎需要更快速的量測功能,機身也有大幅輕量化的趨勢,藉此進一步提升燃油效率。

雷射編碼器 CAD 模型
雷射編碼器 CAD 模型 RLE CAD 模型 HS20 CAD 模型 RLD detector head 0 degrees RLU laser vertical Linear beamsplitter LS06 long range laser beam steerer (HS20) HS20 long range laser encoder RLI20-P laser...

NC4+ Blue - 業界首創的藍光雷射刀具設定系統
NC4+ Blue 高精度雷射刀具設定系統的介紹影片,重點展示產品特性與優點。

A-5004-4166 - M5 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20.0/5.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5004-4166 M5 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20.0/5.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1679 - M5 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 10.0/5.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-1679 M5 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 10.0/5.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2013 - M5 Ø5 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 53 mm,ML 43 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2013 M5 Ø5 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 53 mm,ML 43 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2397 - M5 Ø5 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 53 mm,ML 43 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2397 M5 Ø5 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 53 mm,ML 43 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2402 - M5 Ø9 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 64.5 mm,ML 51.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2402 M5 Ø9 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 64.5 mm,ML 51.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0069 - M5 4 向星形,Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,ML 7 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 4 向紅寶石端頭星形測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0070 - M5 4 向星形,Ø1.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,ML 7.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 4 向紅寶石端頭星形測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0071 - M5 4 向星形,Ø2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,ML 7.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 4 向紅寶石端頭星形測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0073 - M5 4 向星形,Ø3.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,ML 15 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 4 向紅寶石端頭星形測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3777 - M5 Ø1 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 5.0/10.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3777 M5 Ø1 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 5.0/10.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3779 - M5 Ø1 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 5.0/20.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3779 M5 Ø1 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 5.0/20.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3780 - M5 Ø1.5 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 8.0/20.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3780 M5 Ø1.5 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 8.0/20.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5003-0145 - M5 Ø1.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20.0/8.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5003-0145 M5 Ø1.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20.0/8.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0294 - M2 4 向星形,Ø2 mm 紅寶石球,不鏽鋼測針桿,ML 9.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M2 4 向紅寶石端頭星形測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0295 - M2 4 向星形,Ø2 mm 紅寶石球,ML 4.5 mm,不鏽鋼測針桿,適用於 ZEISS 應用項目

M2 4 向紅寶石端頭星形測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0072 - M5 4 向星形,Ø2.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,ML 15 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 4 向紅寶石端頭星形測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1054 - M5 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 25 mm,ML 15.0/5.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-1054 M5 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 25 mm,ML 15.0/5.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2398 - M5 Ø6 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 54 mm,ML 44 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2398 M5 Ø6 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 54 mm,ML 44 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2399 - M5 Ø7 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 55 mm,ML 45 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2399 M5 Ø7 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 55 mm,ML 45 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2400 - M5 Ø8 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 75 mm,ML 62 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2400 M5 Ø8 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 75 mm,ML 62 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3778 - M5 Ø1 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 25 mm,ML 5.0/15.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3778 M5 Ø1 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 25 mm,ML 5.0/15.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3809 - M5 Ø9 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 64.5 mm,ML 51.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3809 M5 Ø9 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 64.5 mm,ML 51.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-1371-0267 - MCR20 機架套件用於自動測針變更 TP20(包括 1 × 標準觸發力及 1 × 低觸發力模組)

MCR20 模組交換架最多可存放六個 TP20 測頭模組,供自動交換模組並避免接觸到空氣汙染物。MCR20 易於裝於任一三次元量床上。只需簡單的工作,即可設定 MCR20 交換架對準與測頭模組交換座標。標準觸發力測頭模組是以黑色蓋辨識。此標準觸發力測頭模組是以黑蓋辨識,適合需要長度在 50 mm 以下延長桿的大多數應用。低觸發力測頭模組是以綠色蓋辨識。此測頭模組專為需要低觸發力來測量工件偏置...

拉曼軟體:分析
拉曼軟體:分析 資料處理與分析 WiRE™ 是拉曼光譜專屬的軟體套件,由經驗豐富的拉曼使用者所設計,提供從拉曼資料獲取資訊的所需特定工具。 您可在分析過程中處理資料,取得最準確及最具代表性的資訊 分析您的拉曼資料,擷取其中的豐富資訊 主要 WiRE 功能 針對單一光譜及多重檔案提供一系列處理選項,其中的重點在於: 消除背景螢光 (包括獲得專利的智慧型擬合基線扣除) 扣除源自基材和溶劑的...

A-5555-0965 - M5 Ø1.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 33 mm,ML 24 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0965 M5 Ø1.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 33 mm,ML 24 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3828 - M5 Ø3 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 25.5 mm,ML 16.5 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3828 M5 Ø3 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 25.5 mm,ML 16.5 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-5370 - M4 Ø1 mm,碳化鎢 圓柱,L 20 mm

圓柱形測針用於量測球形測針無法保證能正確接觸的情況,例如金屬薄板、凹陷組件或薄工件等應用。

A-5555-3826 - M5 Ø2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 33.5 mm,ML 24.5 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3826 M5 Ø2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 33.5 mm,ML 24.5 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3827 - M5 Ø2.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 34 mm,ML 25 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3827 M5 Ø2.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 34 mm,ML 25 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

「絕對」出色的旋轉工作台
「絕對」出色的旋轉工作台 機床在現今工業領域具有不可或缺的地位。由於近年來5軸機床的普及,工業產品,特別是一些要求精細加工的產品,其設計的靈活性大大提升。以往不能實現批量生產的複雜設計,現在都能一一實現,而且效率和品質更高。我們每天使用的智慧手機和平板電腦等電子產品的金屬機身,都是通過這些先進的機床加工而成的。 提升生產效率...

A-5003-0074 - M2 Ø2 碳化鎢球形端圓柱,碳化鎢測針桿,L 40mm

A-5003-0074 M2 Ø2 碳化鎢球形端圓柱,碳化鎢測針桿,L 40mm 圓柱形測針用於量測球形測針無法保證能正確接觸的情況,例如金屬薄板、凹陷組件或薄工件等應用。碳化鎢端頭適用於要求具備檢測項目的耐磨介面應用。

雷射編碼器服務與維修
Renishaw 提供完整的服務選項,可確保維持效能,符合貴公司的品質保證及業務需求。所有雷射編碼器均由英國服務中心技術高超的技術人員維修。除了標準維修外,也針對多種項目提供「換修」(Repair by Exchange, RBE) 裝置,作為符合成本效益的維修選項。

R-S-1310-6 - M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 10.0 mm 303 不鏽鋼製螺柱

R-S-1310-6 M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 10.0 mm 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-S-7575-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱

此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。更換老舊的 R&R 零件編號:S-7575-20

R-SP-1325-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 鋼製定位銷螺柱

R-SP-1325-8 M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 鋼製定位銷螺柱 此鋼製定位銷可用於將工件抬高並靠著插銷定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-SP-1925-6 - M6 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 鋼製定位銷螺柱

R-SP-1925-6 M6 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。