篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-5555-3854 - M3 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 1/ML 5.1/11.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3860 - M3 XXT Ø3 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 58 mm,ML 49 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3863 - M3 XXT Ø5 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 40 mm,ML 31 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3866 - M3 XXT Ø8 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 30 mm,ML 30 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3867 - M3 XXT Ø8 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 50 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3868 - M3 XXT Ø8 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 70 mm,ML 70 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3870 - M3 XXT Ø3 mm 氮化矽球,碳纖維測針桿,L 33 mm,ML 24 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3874 - M3 XXT Ø8 mm 氮化矽球,碳纖維測針桿,L 125 mm,ML 125 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3875 - M3 Ø3 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 20 mm,ML 11 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 夾持測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-9161 - M2 Ø0.6 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 18.3 mm,ML 1/ML 4.6/13.8 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-9161 M2 Ø0.6 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 18.3 mm,ML 1/ML 4.6/13.8 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M2 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-9162 - M2 Ø0.8 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 18 mm,ML 1/ML 4.8/13.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M2 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-9341 - M3 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 40 mm,ML 1/ML 5.0/31 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0125 - M5 鋁製延長桿,L 200 mm,直徑 20 mm

A-5555-0125 M5 鋁製延長桿,L 200 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。鋁非常輕,但因為其熱伸長特性,僅能在穩定溫度控制環境中運用。

A-5555-0671 - M5 鋁製延長桿,L 50 mm,直徑 20 mm

A-5555-0671 M5 鋁製延長桿,L 50 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。鋁非常輕,但因為其熱伸長特性,僅能在穩定溫度控制環境中運用。

A-5555-0127 - M5 鋁製延長桿,L 100 mm,直徑 20 mm

A-5555-0127 M5 鋁製延長桿,L 100 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。鋁非常輕,但因為其熱伸長特性,僅能在穩定溫度控制環境中運用。

航太個案研究
隨著航空旅行日漸普及 (尤其在亞洲),對於民航機的品質要求也更甚以往。2015 Boeing Global Market Forecast 預測,商用機隊規模必須在 2034 年之前倍增,亦即達到 38,000 架全新飛機當中的 58%,才能滿足成長需求。搭載複雜零件的新型節能引擎需要更快速的量測功能,機身也有大幅輕量化的趨勢,藉此進一步提升燃油效率。

RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺系統搭配 RSLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺系統搭配 RSLA30 線性光學尺 技術規格 UHV(超高真空) RESOLUTE UHV 採用 Renishaw 的創新絕對式光學尺技術,並透過適合用於精細至 10 -9 陶爾超高真空條件的讀頭發揮其功能。新的 RESOLUTE UHV 光學尺系列從無塵殘留氣體分析材料(RGA )製造而成,適合用於高性能、半導體及科學應用。 ...

Renishaw NC4
改良版 NC4 快速、堅固耐用且靈活的非接觸式刀具設定系統

A-9908-0932 - XC 感測器纜線

XC 感測器纜線將空氣和材料溫度量測頭連接至 XC-80 補償器。5 m 纜線可耦合連接,總長最長可達 60 m。

泵浦廠家延長其工具機的壽命同時減少一成左右的當機時間
Renishaw QC20-W 循圓測試系統是廣受歡迎的新舊機台的預防性維護工具。 Aqua Group 旗下位於印度 Coimbatore 的 Aquasub Engineering,是亞洲最大的泵浦製造商之一,即採用 QC20-W 循圓測試系統來降低維護成本、提高產能、減少報廢。

A-5000-7812 - M2 Ø2 mm 紅寶石球形端圓柱,不鏽鋼測針桿,L 21.2 mm

圓柱形測針用於量測球形測針無法保證能正確接觸的情況,例如金屬薄板、凹陷組件或薄工件等應用。

A-5555-0048 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 65.5 mm,ML 43.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0048 M5 Ø10 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 65.5 mm,ML 43.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0049 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 63.5 mm,ML 41.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0049 M5 Ø8 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 63.5 mm,ML 41.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0974 - M5 Ø4 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0974 M5 Ø4 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1060 - M5 Ø2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-1060 M5 Ø2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1077 - M5 Ø2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 10 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-1077 M5 Ø2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 10 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0038 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 65.5 mm,ML 52.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0038 M5 Ø10 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 65.5 mm,ML 52.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1563 - M5 Ø2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 25 mm,ML 15 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-1563 M5 Ø2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 25 mm,ML 15 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2144 - M5 Ø15 mm 陶瓷球,碳化鎢測針桿,L 65.5 mm,ML 52.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2144 M5 Ø15 mm 陶瓷球,碳化鎢測針桿,L 65.5 mm,ML 52.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2388 - M5 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 10 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2388 M5 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 10 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2389 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 150 mm,ML 137 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2389 M5 Ø10 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 150 mm,ML 137 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2390 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 200 mm,ML 175 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2390 M5 Ø10 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 200 mm,ML 175 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2391 - M5 Ø12 mm 陶瓷球,碳化鎢測針桿,L 65.5 mm,ML 52 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2391 M5 Ø12 mm 陶瓷球,碳化鎢測針桿,L 65.5 mm,ML 52 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2392 - M5 Ø12 mm 陶瓷球,碳化鎢測針桿,L 200 mm,ML 175 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2392 M5 Ø12 mm 陶瓷球,碳化鎢測針桿,L 200 mm,ML 175 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2393 - M5 Ø15 mm 陶瓷球,碳化鎢測針桿,L 200 mm,ML 175 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2393 M5 Ø15 mm 陶瓷球,碳化鎢測針桿,L 200 mm,ML 175 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2404 - M5 Ø0.2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 32 mm,ML 2.3 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2404 M5 Ø0.2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 32 mm,ML 2.3 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2405 - M5 Ø0.25 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 32 mm,ML 12 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2405 M5 Ø0.25 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 32 mm,ML 12 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2444 - M5 Ø5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 34.5 mm,ML 25.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-2444 M5 Ø5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 34.5 mm,ML 25.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-6560-0504 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 200 mm,ML 175 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-6560-0504 M5 Ø8 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 200 mm,ML 175 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3782 - M5 Ø2 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 25 mm,ML 15 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3782 M5 Ø2 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 25 mm,ML 15 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3783 - M5 Ø2 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3783 M5 Ø2 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3796 - M5 Ø7 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 55 mm,ML 45 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3796 M5 Ø7 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 55 mm,ML 45 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3801 - M5 Ø9 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 64.5 mm,ML 51.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3801 M5 Ø9 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 64.5 mm,ML 51.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3803 - M5 Ø10 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 118 mm,ML 105 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-3803 M5 Ø10 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 118 mm,ML 105 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0046 - M5 Ø9 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 64.5 mm,ML 42.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0046 M5 Ø9 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 64.5 mm,ML 42.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0051 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 114.5 mm,ML 92.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0051 M5 Ø8 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 114.5 mm,ML 92.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0067 - M5 Ø2.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 55 mm,ML 5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0067 M5 Ø2.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 55 mm,ML 5 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0805 - M5 Ø5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0805 M5 Ø5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 20 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0946 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 150 mm,ML 137 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0946 M5 Ø8 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 150 mm,ML 137 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0952 - M5 Ø2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 40 mm,ML 30 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0952 M5 Ø2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 40 mm,ML 30 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M5 直測針,適用於 ZEISS 應用項目。附註:量測長度至球體末端。