篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-5004-2186 - M3 Ø0.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 1/ML 2.3/11.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-2786 - M3 XXT Ø4 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 41 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-3179 - M3 Ø0.6 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 1/ML 4.6/11.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-3274 - M3 Ø0.8 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 1/ML 4.8/11.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-4635 - M3 XXT Ø8 mm 氮化矽球,碳纖維測針桿,L 70 mm,ML 70 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-5753 - M2 Ø0.2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 17 mm,ML 1/ML 2.3/12.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M2 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3859 - M3 XXT Ø3 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 25 mm,ML 16 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3861 - M3 Ø3 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 59 mm,ML 50 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3862 - M3 XXT Ø3 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 75 mm,ML 66 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3864 - M3 Ø5 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 60 mm,ML 51 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3865 - M3 XXT Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 70 mm,ML 61 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3869 - M3 XXT Ø8 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 100 mm,ML 100 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3871 - M3 XXT Ø3 mm 氮化矽球,碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 41 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3872 - M3 XXT Ø5 mm 氮化矽球,碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 41 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3876 - M3 Ø3 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 30 mm,ML 21 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 夾持測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0268 - M3 Ø0.6 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 22 mm,ML 1/ML 4.6/9.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0270 - M3 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 22 mm,ML 1/ML 5.0/9.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0272 - M3 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 10.5 mm,ML 1/ML 5.0/5.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0273 - M3 Ø0.3 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 22 mm,ML 1/ML 2.3/9.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0329 - M5 Ø1.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 33 mm,ML 24 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0331 - M5 Ø0.3 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 22 mm,ML 12.8 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1101 - M2 Ø0.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 18 mm,ML 1/ML 2.5/13.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M2 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1157 - M5 Ø0.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 22 mm,ML 13 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1843 - M5 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 22.5 mm,ML 13.5 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2446 - M3 Ø0.2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 22 mm,ML 1/ML 2.3/9.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2447 - M3 Ø0.25 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 22 mm,ML 1/ML 2.3/9.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-0802 - M3 XXT Ø3 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 33 mm,ML 24 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-0803 - M3 XXT Ø3 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 41 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-1702 - M3 Ø0.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 13 mm,ML 1/ML 2.3/4.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-1858 - M3 XXT Ø5 mm 氮化矽球,碳纖維測針桿,L 75 mm,ML 66 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-1883 - M3 Ø0.8 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 34 mm,ML 1/ML 4.1/25.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-1884 - M3 XXT Ø3 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 42 mm,ML 33 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-2108 - M3 XXT Ø5 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 30 mm,ML 21 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-2185 - M3 Ø0.3 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 1/ML 2.3/11.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-3176 - M3 Ø0.3 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 13 mm,ML 1/ML 2.3/4.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-3282 - M3 Ø3 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 40 mm,ML 31 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 夾持測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-3427 - M3 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,ML 1/ML 5.0/21 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-3429 - M3 XXT Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 40 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-4546 - M3 Ø3 mm 氮化矽球,碳纖維測針桿,L 40 mm,ML 31 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 夾持測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0267 - M3 Ø0.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 21.25 mm,ML 1/ML 2.5/11.25 mm,適用於 ZEISS 應用項目

A-5555-0267 M3 Ø0.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 21.25 mm,ML 1/ML 2.5/11.25 mm,適用於 ZEISS 應用項目 M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0269 - M3 Ø0.8 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 22 mm,ML 1/ML 4.8/9.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0686 - M5 Ø2.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 34 mm,ML 25 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0799 - M5 Ø1.35 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 33 mm,ML 24 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1114 - M3 XXT Ø5 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 75 mm,ML 66 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1115 - M3 XXT Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 100 mm,ML 91 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1251 - M3 XXT Ø3 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 40 mm,ML 31 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1842 - M5 Ø0.6 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 22 mm,ML 13 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1844 - M5 Ø0.8 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 22 mm,ML 13 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2462 - M2 Ø0.25 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 17 mm,ML 1/ML 2.3/12.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M2 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2463 - M2 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 18.5 mm,ML 1/ML 5.0/14.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M2 直測針。附註:量測長度至球體末端。