篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-5555-1027 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 65.5 mm,ML 52.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1112 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 200 mm,ML 187 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1169 - M5 Ø8 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 150 mm,ML 137 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1171 - M5 Ø10 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 200 mm,ML 187 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1847 - M5 Ø3 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 33.5 mm,ML 23.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1918 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 100 mm,ML 87 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2012 - M5 Ø5 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 75 mm,ML 65 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2403 - M5 Ø9 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 64.5 mm,ML 51.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0643 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 150 mm,ML 137 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0644 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 200 mm,ML 187 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0720 - M5 Ø8 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 63.5 mm,ML 50.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0732 - M5 Ø5 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 40 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0735 - M5 Ø5 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 75 mm,ML 65 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1065 - M5 Ø5 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 100 mm,ML 90 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1179 - M5 Ø8 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 200 mm,ML 187 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1828 - M5 Ø3 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 33.5 mm,ML 23.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1916 - M5 Ø3 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 25 mm,ML 15 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1917 - M5 Ø4 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 33.5 mm,ML 23.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2396 - M5 Ø4 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 64 mm,ML 54 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3807 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 63.5 mm,ML 50.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3813 - M5 Ø3 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 40 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3814 - M5 Ø3 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 58 mm,ML 48 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3815 - M5 Ø4 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 33.5 mm,ML 23.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3817 - M5 Ø5 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 40 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3820 - M5 Ø8 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 100 mm,ML 87 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3824 - M5 Ø10 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 65.5 mm,ML 52.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3825 - M5 Ø10 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 150 mm,ML 137 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-9361 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 150 mm,ML 137 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5003-5250 - M5 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 75 mm,EWL 65.1 mm

這個直測針能用在簡單特性上,並且可直接接觸。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-5251 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 75 mm,EWL 64.5 mm

這個直測針能用在簡單特性上,並且可直接接觸。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-5252 - M5 Ø10 mm,紅寶石球,碳纖維測針桿,L 75 mm,EWL 69.5 mm

這個直測針能用在簡單特性上,並且可直接接觸。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-5266 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 150 mm,EWL 135 mm

這個直測針能用在簡單特性上,並且可直接接觸。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-5267 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 150 mm,EWL 144.5 mm

這個直測針能用在簡單特性上,並且可直接接觸。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-5270 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 200 mm,EWL 194.5 mm

這個直測針能用在簡單特性上,並且可直接接觸。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-5272 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 300 mm,EWL 280 mm

這個直測針能用在簡單特性上,並且可直接接觸。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-5263 - M5 Ø10 mm,紅寶石球,碳纖維測針桿,L 100 mm,EWL 95.5 mm

這個直測針能用在簡單特性上,並且可直接接觸。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-5265 - M5 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 150 mm,EWL 137 mm

這個直測針能用在簡單特性上,並且可直接接觸。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-5268 - M5 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 200 mm,EWL 187 mm

這個直測針能用在簡單特性上,並且可直接接觸。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-5269 - M5 Ø8 mm 紅寶石球碳纖維測針桿,L 200 mm,EWL 180 mm

這個直測針能用在簡單特性上,並且可直接接觸。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-5271 - M5 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 300 mm,EWL 287 mm

這個直測針能用在簡單特性上,並且可直接接觸。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-5273 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 300 mm,EWL 294.5 mm

這個直測針能用在簡單特性上,並且可直接接觸。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺系統搭配 RSLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺系統搭配 RSLA30 線性光學尺 技術規格 UHV(超高真空) RESOLUTE UHV 採用 Renishaw 的創新絕對式光學尺技術,並透過適合用於精細至 10 -9 陶爾超高真空條件的讀頭發揮其功能。新的 RESOLUTE UHV 光學尺系列從無塵殘留氣體分析材料(RGA )製造而成,適合用於高性能、半導體及科學應用。 ...

開放式光學尺比較表
開放式光學尺比較表 線性光學尺讀頭 如需進一步資訊,請參閱相關規格資料表 。 Renishaw 提供各式各樣的線性、部分弧線及旋轉(角度)開放式光學尺。比較表可協助您比較絕對式和增量式光學尺系統的技術規格。 旋轉光學尺讀頭 如需進一步的資訊,請參閱相關規格資料表 。 絕對式 產品名稱 輸出(解析度) 光學尺選項 光學尺長度 光學尺精度 最高速度 讀頭尺寸(長 x 寬 x...

泵浦廠家延長其工具機的壽命同時減少一成左右的當機時間
Renishaw QC20-W 循圓測試系統是廣受歡迎的新舊機台的預防性維護工具。 Aqua Group 旗下位於印度 Coimbatore 的 Aquasub Engineering,是亞洲最大的泵浦製造商之一,即採用 QC20-W 循圓測試系統來降低維護成本、提高產能、減少報廢。

MODUS™ 點雲斷面器
MODUS™ 點雲斷面器 MODUS 點雲斷面器能透過 REVO 在之前所擷取的端部中心資料點雲,在任何平面上生成「表面式」剖面。 標稱剖面生成 必須從 CAD 模型為每個要評估的剖面,建立一個標稱曲線。MODUS 能藉由「新增切片」功能,為任何數目的剖面提供本功能。 表面剖面生成 MPCS 可以從 REVO 所收集的資料點雲生成剖面。剖面是在表面上而非端部中心,並消除資料配置過程中的...

A-5555-9159 - M2 Ø0.3 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 18 mm,ML 1/ML 2.3/13.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M2 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-9325 - M5 Ø2 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 33.5 mm,ML 24.5 mm,長螺紋,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-0806 - M3 XXT Ø5 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 41 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-0808 - M3 XXT Ø8 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 125 mm,ML 125 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針 XXT 耐熱。附註:量測長度至球體末端。

A-5004-1863 - M3 Ø1 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 20 mm,ML 1/ML 5.0/11.0 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M3 直測針。附註:量測長度至球體末端。