篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

客製化拉曼解決方案
客製化拉曼解決方案 Contacting the Special Products Team Need something different? Range of custom solutions Experience 聯絡特殊產品團隊 無論您的需求有多特殊,我們皆能提供協助。請聯絡當地分公司,他們會協助將您的查詢轉給特別產品團隊。 光束線的拉曼 如果您在進行光束線的實驗,歡迎瞭解拉曼...

可設定的環境
可設定的環境 MODUS 介面可完全由使用者設定,讓您量身打造畫面配置,以適應您所進行的程式設計、量測或報告工作。 為您量身打造 MODUS 採用可完全由使用者設定的 Windows® 介面,能在個別視窗中顯示以多工為基礎的工作環境。這能為軟體和其配置方式提供極大的彈性,包括同時使用兩個螢幕的選項。 快速程式執行 Renishaw...

A-5003-7665 - M3 Ø5 mm 氧化鋯球,碳化鎢測針桿,L 50 mm,EWL 50 mm

A-5003-7665 M3 Ø5 mm 氧化鋯球,碳化鎢測針桿,L 50 mm,EWL 50 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳化鎢測針桿具備絕佳的剛性,特別適用於具備小型測針球與桿直徑的測針。

A-5004-2022 - M2 Ø1 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 27.5 mm,EWL 20.5 mm

A-5004-2022 M2 Ø1 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 27.5 mm,EWL 20.5 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳化鎢測針桿具備絕佳的剛性,特別適用於具備小型測針球與桿直徑的測針。

A-5004-1199 - M3 Ø3 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 50 mm,EWL 42.5 mm

A-5004-1199 M3 Ø3 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 50 mm,EWL 42.5 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳化鎢測針桿具備絕佳的剛性,特別適用於具備小型測針球與桿直徑的測針。

A-5004-1987 - M3 Ø3 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 40 mm,EWL 33.7 mm

A-5004-1987 M3 Ø3 mm 氮化矽球,碳化鎢測針桿,L 40 mm,EWL 33.7 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳化鎢測針桿具備絕佳的剛性,特別適用於具備小型測針球與桿直徑的測針。

A-1371-0268 - MCR20 機架用於自動測針變更 TP20(包括 1 × 中觸發力及 1 × 低觸發力模組)

MCR20 模組交換架最多可存放六個 TP20 測頭模組,供自動交換模組並避免接觸到空氣汙染物。MCR20 易於裝於任一三次元量床上。只需簡單的工作,即可設定 MCR20 交換架對準與測頭模組交換座標。中觸發力測頭模組是以灰色蓋辨識。此測頭模組專為需要比標準更高觸發力的應用而設計。低觸發力測頭模組是以綠色蓋辨識。此測頭模組專為需要低觸發力來測量工件偏置的應用而設計。

A-5555-0410 - M5 Ø5 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 100 mm,ML 90 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3806 - M5 Ø3 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 58 mm,ML 48 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3808 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 114.5 mm,ML 101.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3812 - M5 Ø3 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 25 mm,ML 15 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3821 - M5 Ø8 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 114.5 mm,ML 101.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3997 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 75 mm,ML 62 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3998 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 118 mm,ML 105 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0730 - M5 Ø3 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 40 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0731 - M5 Ø4 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 64 mm,ML 54 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0733 - M5 Ø6 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 54 mm,ML 44 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0734 - M5 Ø7 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 55 mm,ML 45 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1027 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 65.5 mm,ML 52.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1112 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 200 mm,ML 187 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1169 - M5 Ø8 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 150 mm,ML 137 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1171 - M5 Ø10 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 200 mm,ML 187 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1847 - M5 Ø3 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 33.5 mm,ML 23.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1918 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 100 mm,ML 87 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2012 - M5 Ø5 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 75 mm,ML 65 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2403 - M5 Ø9 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 64.5 mm,ML 51.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3820 - M5 Ø8 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 100 mm,ML 87 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3824 - M5 Ø10 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 65.5 mm,ML 52.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3825 - M5 Ø10 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 150 mm,ML 137 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-9361 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 150 mm,ML 137 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3807 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 63.5 mm,ML 50.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3813 - M5 Ø3 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 40 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3814 - M5 Ø3 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 58 mm,ML 48 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3815 - M5 Ø4 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 33.5 mm,ML 23.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3817 - M5 Ø5 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 40 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0643 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 150 mm,ML 137 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0644 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 200 mm,ML 187 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0720 - M5 Ø8 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 63.5 mm,ML 50.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0732 - M5 Ø5 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 50 mm,ML 40 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0735 - M5 Ø5 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 75 mm,ML 65 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1065 - M5 Ø5 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 100 mm,ML 90 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1179 - M5 Ø8 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 200 mm,ML 187 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1828 - M5 Ø3 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 33.5 mm,ML 23.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1916 - M5 Ø3 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 25 mm,ML 15 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-1917 - M5 Ø4 mm 紅寶石球,耐熱碳纖維測針桿,L 33.5 mm,ML 23.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-2396 - M5 Ø4 mm 氮化矽球,耐熱碳纖維測針桿,L 64 mm,ML 54 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 直測針。附註:量測長度至球體末端。

拉曼軟體:分析
拉曼軟體:分析 資料處理與分析 WiRE™ 是拉曼光譜專屬的軟體套件,由經驗豐富的拉曼使用者所設計,提供從拉曼資料獲取資訊的所需特定工具。 您可在分析過程中處理資料,取得最準確及最具代表性的資訊 分析您的拉曼資料,擷取其中的豐富資訊 主要 WiRE 功能 針對單一光譜及多重檔案提供一系列處理選項,其中的重點在於: 消除背景螢光 (包括獲得專利的智慧型擬合基線扣除) 扣除源自基材和溶劑的...

適合 CNC 工具機的客製化解決方案
適合 CNC 工具機的客製化解決方案 全方位產品服務 以 Renishaw 全球產品應用知識和經驗為基礎的設計和製造解決方案。 可輕易將 Renishaw 測頭量測產品整合至機器。 以最佳方式將標準和客製化產品套用至客戶的機器。 儘量採用標準工件,降低成本並縮短交付時間。 Renishaw 擁有一支資深的「特別」設計小組來設計客製化解決方案。 如有特殊或特定應用,請聯絡當地...

測頭量測基本介紹 — 自動化非接觸式刀具設定的優勢
此動畫詳細介紹了 NC4+ Blue 非接觸式刀具設定系統的優勢

新聞稿: Renishaw全新絕對式線性和環型光學尺實現位置回饋的大革命
位居全球量測和光學尺技術領導地位的 Renishaw公司,正式推出RESOLUTE™,一種真正絕對式的超精細刻距光學尺系統,不僅抗汙能力超強,其令人印象深刻的規格,更是位置回饋領域前所未有的重大突破。RESOLUTE™ 是世界第一個能夠在36000轉/分的轉速下達到 27位元解析度的絕對式光學尺。該系統同時在線性和角度編碼應用中,在高達 100 m/s的速度下,具有領先市場傲人的1 奈米的解...