篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-5555-0660 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 120 mm,直徑 20 mm

A-5555-0660 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 120 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0664 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 300 mm,直徑 20 mm

A-5555-0664 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 300 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0667 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 500 mm,直徑 20 mm

A-5555-0667 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 500 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-1371-0418 - TP20 測頭套件 8(包括 1 個 TP20 測頭主體、1 個標準觸發力模組及 1 個 6 向測頭模組)

A-1371-0418 TP20 測頭套件 8(包括 1 個 TP20 測頭主體、1 個標準觸發力模組及 1 個 6 向測頭模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統
RESOLUTE™ 是真正絕對式的精細刻距光學尺系統,具備出色的量測效 。 獲得專利的 RESOLUTE 光學尺技術將 1 nm 解析度與極高速結合,可讀取多種高精度線性鋼帶和光學尺或角度光學尺環。

安裝影片:極速安裝 FORTiS™ 封閉式線性光學尺
非接觸式設計搭配獨特設定的 LED,可確保更輕鬆的直覺式安裝程序,相較於傳統系統,速度提升高達 90%*。請觀看影片以了解差異。(*) 視應用程式而定。

A-9936-0160 - XK 平行度套件

XK 平行度套件是執行平行度量測所需的額外配件。可在不移動發射器的情況下,執行兩個標稱平行真直度量測。

Feature articles
Feature articles 讓您的研究成果收錄其中 我們的專題文章包含 Renishaw 應用科學家及全球客戶的部落格、看法及研究成果。如果您使用 Renishaw 拉曼系統,並希望透過我們分享您的文章,請與我們聯絡。 聯絡我們

A-1371-0642 - TP20 非抑制測頭套件 3(含 1 個標準觸發力模組及 1 個高觸發力模組)

A-1371-0642 TP20 非抑制測頭套件 3(含 1 個標準觸發力模組及 1 個高觸發力模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

A-1371-0644 - TP20 非抑制測頭套件 5(含 1 個中觸發力模組及 1 個高觸發力模組)

A-1371-0644 TP20 非抑制測頭套件 5(含 1 個中觸發力模組及 1 個高觸發力模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

A-1371-0641 - TP20 非抑制測頭套件 2(含 1 個標準觸發力模組及 1 中觸發力模組)

A-1371-0641 TP20 非抑制測頭套件 2(含 1 個標準觸發力模組及 1 中觸發力模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

R-RPD-4 - M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷

R-RPD-4 M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷 此聚甲醛 (POM) 支撐銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件,而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-RPD-6 - M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷

R-RPD-6 M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷 此聚甲醛 (POM) 支撐銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件,而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-RPS-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.37 吋 × 0.37 吋 303 不鏽鋼製支撐銷

R-RPS-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.37 吋 × 0.37 吋 303 不鏽鋼製支撐銷 此鋼製定位銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件,而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-S-2550-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱

R-S-2550-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。

R-S-37525-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱

R-S-37525-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。

R-S-37575-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱

R-S-37575-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。

R-CT-100P-83-8 - 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M8 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾

R-CT-100P-83-8 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M8 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾 此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 系統上快速而方便地夾持工件。其中包含可調式橡皮端頭柱塞,可以觸及工件邊緣,並在凹槽處產生鎖緊力。

R-AH-2545-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架

R-AH-2545-6 M6 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架 此聚甲醛 (POM) 可調式高度支架是將元件固定在各種高度的理想選擇,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AVP-11-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.99 吋 × 1.00 吋可調式 V 柱

R-AVP-11-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.99 吋 × 1.00 吋可調式 V 柱 可調式 V 柱可用於固定圓柱狀或管狀工件,而不會在表面留下痕跡。可旋轉及鎖定於任何方向。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CT-100P-83-6 - 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M6 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾

R-CT-100P-83-6 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M6 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾 此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 系統上快速而方便地夾持工件。其中包含可調式橡皮端頭柱塞,可以觸及工件邊緣,並在凹槽處產生鎖緊力。

R-S-251-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱

R-S-251-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。

R-PCA-135075-12-6 - M6 螺紋的 25.4 mm × 50.8mm × 76.2 mm 可調式角板

R-PCA-135075-12-6 M6 螺紋的 25.4 mm × 50.8mm × 76.2 mm 可調式角板 可調式角板極適用於將元件固定於某個角度。最多可調整至 160°,並具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

A-5103-4620 - XM 夾具套件

A-5103-4620 XM 夾具套件 XM 夾具套件為選購套件,可為 XM-60 或 XM-600 系統提供適應性更高的安裝解決方案。其中包括 6 個不同長度的擠型桿、車床連接器、鋼製固定板、擠型接頭、磁鐵及一組六角螺絲起子。

A-5000-3712 - M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

三次元量床上的隨基材伸縮光學尺
三次元量床上的隨基材伸縮光學尺 如需 Renishaw 及其產品的詳細的圖片、影片或資訊,請瀏覽我們的媒體中心 。 在選擇光學尺時,光學尺的熱膨脹特性是一個重點考慮因素。Renishaw光學尺實際上可分為兩種類型:一種不受基材的熱脹冷縮所影響(自由伸縮型),另一種則隨基材的熱脹冷縮而變化(隨基材伸縮型)。...

A-5003-4789 - M2 Ø1 mm 紅寶石球星形測針中心,碳化鎢測針桿,L 8.5 mm,EWL 3.5 mm

測針中心利用一根單測頭,提供最大的測頭量測靈活性(可使用客製化的測針配置)。

A-8003-1304 - 旋轉鏡

旋轉鏡允許沿機台對角線或傾斜軸調整。旋轉鏡可用作 ANSI B5.54 對角線量測的準直輔助工具,在測量斜床式車床時也很有用。

M-4071-0067 - Sandvik Capto:刀柄規格 C6,45 mm 量規長度

M-4071-0067 Sandvik Capto:刀柄規格 C6,45 mm 量規長度 此刀柄專為將測頭固定於 Capto C6 錐形工具機主軸所設計。刀柄量規長度為 45.00 mm (1.772 吋),適用於 OMP40 及 OMP400 測頭。

A-8003-0443 - 直度光學鏡組-短距離 (0-4m)

透過短距離真直度光學鏡組,可以測量長度不超過 4 m 的線性軸水平真直度誤差。此外,也能測量軸的平行度。

A-8003-2317 - 角度光學鏡組套件-鋼製-已校正

角度光學鏡組套件可進行角度俯仰及偏航量測。此套件可測量高達 ±10° 的最大角度偏差,解析度為 0.01 弧秒。

製程控制的效益
製程控制的效益 在製造過程中,合理利用製程控制技術所帶來的好處遠非傳統尺寸檢驗方法所能及 … 讓現有的設備資產創造出更大的產值 如果機器加工負荷過大,您可能需要加大投資設備,以應對產能不足的問題。否則,您可能要面對巨額的外包帳單。甚至當利潤可觀的生意上門時,也只能眼睜睜地拱手讓人。 那麼,如果您可以利用現有的機器設備獲得更大的產能,情況將會怎樣? 暫緩巨額資金投入 降低外包與加班費用支出...

A-1371-0291 - TP20 測頭套件 2(包括 1 個 TP20 測頭主體、1 個標準觸發力模組及 1 個中觸發力模組)

A-1371-0291 TP20 測頭套件 2(包括 1 個 TP20 測頭主體、1 個標準觸發力模組及 1 個中觸發力模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

A-1371-0294 - TP20 測頭套件 5(包括 1 個 TP20 測頭主體、1 個中觸發力模組及 1 個高觸發力模組)

A-1371-0294 TP20 測頭套件 5(包括 1 個 TP20 測頭主體、1 個中觸發力模組及 1 個高觸發力模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

A-1371-0292 - TP20 測頭套件 3(包括 1 個 TP20 測頭主體、1 個標準觸發力模組及 1 個高觸發力模組)

A-1371-0292 TP20 測頭套件 3(包括 1 個 TP20 測頭主體、1 個標準觸發力模組及 1 個高觸發力模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

A-5555-2868 - M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 50 mm,EWL 27.5 mm,適用於 BLUM 主軸測頭

用於 BLUM 主軸測頭的直測針。用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-6560-2651 - M4 Ø2 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 8.3 mm,適用於 BLUM 主軸測頭

用於 BLUM 主軸測頭的直測針。用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-6560-2652 - M4 Ø3 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 10 mm,適用於 BLUM 主軸測頭

用於 BLUM 主軸測頭的直測針。用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-6560-2655 - M4 Ø1 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 50 mm,EWL 5.1 mm,適用於 BLUM 主軸測頭

用於 BLUM 主軸測頭的直測針。用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-6560-2656 - M4 Ø2 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 50 mm,EWL 18.3 mm,適用於 BLUM 主軸測頭

用於 BLUM 主軸測頭的直測針。用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-6560-2657 - M4 Ø4 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 50 mm,EWL 13.7 mm,適用於 BLUM 主軸測頭

用於 BLUM 主軸測頭的直測針。用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-6560-2658 - M4 Ø5 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 50 mm,EWL 27.5 mm,適用於 BLUM 主軸測頭

用於 BLUM 主軸測頭的直測針。用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-6560-2659 - M4 Ø5 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 77.5 mm,適用於 BLUM 主軸測頭

用於 BLUM 主軸測頭的直測針。用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5555-2873 - M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 7 mm,適用於 BLUM 主軸測頭

用於 BLUM 主軸測頭的直測針。用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-6560-2649 - M4 Ø4 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 50 mm,EWL 11 mm,適用於 BLUM 主軸測頭

用於 BLUM 主軸測頭的直測針。用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-6560-2650 - M4 Ø5 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 50 mm,EWL 12 mm,適用於 BLUM 主軸測頭

用於 BLUM 主軸測頭的直測針。用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-6560-2653 - M4 Ø4 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 11 mm,適用於 BLUM 主軸測頭

用於 BLUM 主軸測頭的直測針。用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-6560-2654 - M4 Ø5 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 12 mm,適用於 BLUM 主軸測頭

用於 BLUM 主軸測頭的直測針。用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。

藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。