篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-5555-0657 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 50 mm,直徑 20 mm

A-5555-0657 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 50 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0658 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 60 mm,直徑 20 mm

A-5555-0658 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 60 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0659 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 100 mm,直徑 20 mm

A-5555-0659 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 100 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0661 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 150 mm,直徑 20 mm

A-5555-0661 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 150 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0662 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 180 mm,直徑 20 mm

A-5555-0662 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 180 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0663 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 200 mm,直徑 20 mm

A-5555-0663 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 200 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0668 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 600 mm,直徑 20 mm

A-5555-0668 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 600 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5004-7584 - M3 不鏽鋼延長桿,L 35 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。不鏽鋼延長桿提供了絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5004-7585 - M2 不鏽鋼延長桿,L 10 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。不鏽鋼延長桿提供了絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5004-7591 - M2 不鏽鋼延長桿,L 30 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。不鏽鋼延長桿提供了絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5004-7601 - M4 不鏽鋼延長桿,L 20 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。不鏽鋼延長桿提供了絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5004-7602 - M4 不鏽鋼延長桿,L 30 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。不鏽鋼延長桿提供了絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5555-0424 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 150 mm,直徑 11 mm

A-5555-0424 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 150 mm,直徑 11 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0621 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 80 mm,直徑 20 mm

A-5555-0621 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 80 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0647 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 40 mm,直徑 11 mm

A-5555-0647 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 40 mm,直徑 11 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0648 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 50 mm,D 11 mm

A-5555-0648 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 50 mm,D 11 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0649 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 60 mm,D 11 mm

A-5555-0649 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 60 mm,D 11 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0650 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 80 mm,直徑 11 mm

A-5555-0650 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 80 mm,直徑 11 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0652 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 100 mm,直徑 11 mm

A-5555-0652 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 100 mm,直徑 11 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0656 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 400 mm,直徑 11 mm

A-5555-0656 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 400 mm,直徑 11 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0660 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 120 mm,直徑 20 mm

A-5555-0660 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 120 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0664 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 300 mm,直徑 20 mm

A-5555-0664 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 300 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5555-0667 - M5 耐熱碳纖維延長桿,L 500 mm,直徑 20 mm

A-5555-0667 M5 耐熱碳纖維延長桿,L 500 mm,直徑 20 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-1371-0290 - TP20 測頭套件 1(包括 1 × TP20 測頭主體及 2 × 標準觸發力模組)

A-1371-0290 TP20 測頭套件 1(包括 1 × TP20 測頭主體及 2 × 標準觸發力模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

A-1371-0293 - TP20 測頭套件 4(包括 1 × TP20 測頭主體及 2 × 中觸發力模組)

A-1371-0293 TP20 測頭套件 4(包括 1 × TP20 測頭主體及 2 × 中觸發力模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

A-1371-0295 - TP20 測頭套件 6(包括 1 × TP20 測頭主體及 2 × 高觸發力模組)

A-1371-0295 TP20 測頭套件 6(包括 1 × TP20 測頭主體及 2 × 高觸發力模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

A-1371-0433 - TP20 測頭套件 9(包括 1 × TP20 測頭主體及 2 × 低觸發力模組)

A-1371-0433 TP20 測頭套件 9(包括 1 × TP20 測頭主體及 2 × 低觸發力模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

A-1371-0640 - TP20 NI(非抑制)測頭套件 1(包括 1 × TP20 NI 測頭主體及 2 × 標準觸發力模組)

A-1371-0640 TP20 NI(非抑制)測頭套件 1(包括 1 × TP20 NI 測頭主體及 2 × 標準觸發力模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

A-1371-0643 - TP20 NI(非抑制)測頭套件 4(包括 1 × TP20 NI 測頭主體及 2 × 中觸發力模組)

A-1371-0643 TP20 NI(非抑制)測頭套件 4(包括 1 × TP20 NI 測頭主體及 2 × 中觸發力模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

製造
Renishaw 的製造服務部門 (MSD) 透過位於 Stonehouse 的全新設施,在 80,000 平方英尺的工廠空間中規劃集團零件製造作業的配置。始於 2005 年 4 月的翻新工程已於 2005 年 12 月完工。

A-9936-0160 - XK 平行度套件

XK 平行度套件是執行平行度量測所需的額外配件。可在不移動發射器的情況下,執行兩個標稱平行真直度量測。

Renishaw 金屬 3D 列印技術助國研院儀科中心推動生醫產業創意與發展
3D 列印技術發展快速,應用領域包括從汽車、服裝、人造器官、交通工具零組件、以至生活用品或時尚配飾等。將 3D 列印應用在醫療產業亦更見廣泛,伴隨全球對生物科技、醫療、健康照護產業需求日益增加,積層製造 - 特別是金屬 3D 列印技術 - 更被視為成為未來生醫科技應用的一大趨勢,除了可突破傳統加工的限制,避免材料浪費,亦有效縮短複雜工件設計與製作時間,提升生產與醫療效率,因而備受矚目。 國...

A-1371-0418 - TP20 測頭套件 8(包括 1 個 TP20 測頭主體、1 個標準觸發力模組及 1 個 6 向測頭模組)

A-1371-0418 TP20 測頭套件 8(包括 1 個 TP20 測頭主體、1 個標準觸發力模組及 1 個 6 向測頭模組) TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

A-5000-3712 - M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

封閉式光學尺
封閉式光學尺 尋找您的封閉式光學尺解決方案 什麼是 Renishaw 封閉式光學尺? 封閉式光學尺在連接至讀頭機身上的密封組件中,配備光學尺的電子和光學鏡組。密封式光學組件和光學尺均受到密封式外殼的額外保護。此設計可提供防止液體及固體碎屑污染物進入的高度防護能力。 封閉式線性光學尺具備擠型外殼,並縱向連接至互鎖式具唇邊的密封件和密封端蓋。讀頭支架以葉片連接密封的光學元件...

A-5003-4789 - M2 Ø1 mm 紅寶石球星形測針中心,碳化鎢測針桿,L 8.5 mm,EWL 3.5 mm

測針中心利用一根單測頭,提供最大的測頭量測靈活性(可使用客製化的測針配置)。

R-S-19100-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 100.0 mm 鋼製螺柱

R-S-19100-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 100.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-S-754-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱

R-S-754-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。採用 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-AVP-2525-6 - M6 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱

R-AVP-2525-6 M6 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱 可調式 V 柱可用於固定圓柱狀或管狀工件,而不會在表面留下痕跡。可旋轉及鎖定於任何方向。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CTT-160-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾

R-CTT-160-275-20 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CVM-B-4 - M4 含底座小型工作鉗台

R-CVM-B-4 M4 含底座小型工作鉗台 含底座小型工作鉗台用於固定小型工件。固定爪具有一個 V 形槽口,用於固定圓柱狀和管狀工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

V2CKY30D20F - VIONiC™ 讀取頭適用於直徑 60 mm 至 135 mm 的旋轉編碼器(0.1 µm 解析度、20 MHz 時脈輸出)

V2CKY30D20F VIONiC™ 讀取頭適用於直徑 60 mm 至 135 mm 的旋轉編碼器(0.1 µm 解析度、20 MHz 時脈輸出) V2BJY30D20F 是標準 Renishaw VIONiC 讀取頭,並含長度 3 m 的纜線。此讀取頭為使用 RESM20 環的旋轉編碼器系統,外徑在 60 mm 和 135 mm 之間。

R-AVP-2525-8 - M8 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱

R-AVP-2525-8 M8 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱 可調式 V 柱可用於固定圓柱狀或管狀工件,而不會在表面留下痕跡。可旋轉及鎖定於任何方向。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CVM-B-6 - M6 含底座小型工作鉗台

R-CVM-B-6 M6 含底座小型工作鉗台 含底座小型工作鉗台用於固定小型工件。固定爪具有一個 V 形槽口,用於固定圓柱狀和管狀工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CSP - 螺絲推桿夾(與 M6、M8 及 1/4-20 底板搭配使用)

R-CSP 螺絲推桿夾(與 M6、M8 及 1/4-20 底板搭配使用) 螺絲推桿夾是利用栓入或栓出翼形螺絲釋放工件壓力,將工件推至緊貼支撐結構。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CT-4P-325-20 - 含 3.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的耐張線夾柱塞

R-CT-4P-325-20 含 3.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的耐張線夾柱塞 此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 系統上快速而方便地夾持工件。其中包含可調式橡皮端頭柱塞,可以觸及工件邊緣,並在凹槽處產生鎖緊力。

R-S-501-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱

R-S-501-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-S-502-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱

R-S-502-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-S-5075-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱

R-S-5075-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-S-752-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱

R-S-752-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。