找到搜尋結果 ML10量測系統

R-T-50600-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50600-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50600-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50600-6 M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-50750-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50750-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50750-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50750-6 M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-AJ-1-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋可調式鋁製千斤頂

R-AJ-1-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋可調式鋁製千斤頂

R-AJ-1-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋可調式鋁製千斤頂

這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AJ-13-6 - M6 螺紋的 Ø15.9 mm 可調式鋁製千斤頂

R-AJ-13-6 - M6 螺紋的 Ø15.9 mm 可調式鋁製千斤頂

R-AJ-13-6 - M6 螺紋的 Ø15.9 mm 可調式鋁製千斤頂

這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AJ-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm 可調式鋁製千斤頂

R-AJ-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm 可調式鋁製千斤頂

R-AJ-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm 可調式鋁製千斤頂

這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AJ-50-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.63 吋鋁製可調式千斤頂

R-AJ-50-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.63 吋鋁製可調式千斤頂

R-AJ-50-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.63 吋鋁製可調式千斤頂

這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AS-1-20 - 1/4-20 螺紋的 1.37 吋長可調式滑塊

R-AS-1-20 - 1/4-20 螺紋的 1.37 吋長可調式滑塊

R-AS-1-20 - 1/4-20 螺紋的 1.37 吋長可調式滑塊

鋁製可調式滑塊極適用將夾持組件放置在底板上的螺紋之間。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CP-20 - 1/4-20 推桿式夾頭

R-CP-20 - 1/4-20 推桿式夾頭

R-CP-20 - 1/4-20 推桿式夾頭

此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CP-4 - M4 推桿式夾頭

R-CP-4 - M4 推桿式夾頭

R-CP-4 - M4 推桿式夾頭

此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CP-6 - M6 推桿式夾頭

R-CP-6 - M6 推桿式夾頭

R-CP-6 - M6 推桿式夾頭

此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CTT-64-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-64-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-64-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-64-70-8 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-25150-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-6 M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-25150-8 - M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-8 - M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-8 - M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-8 M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 15 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM及Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-50750-8 - M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50750-8 - M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50750-8 - M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50750-8 M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

Renishaw 於 EMO 2015 的展示重點在於量測速度、存取能力和簡便性

Renishaw 於 EMO 2015 的展示重點在於量測速度、存取能力和簡便性

Renishaw 是精密工程技術的世界領導廠商,將會從 10 月 5 日到 10 日之間在義大利米蘭舉行的 EMO 2015 展出其全系列計量和積層製造設備產品。我們將會在第 5 廳、D15 攤位展出重點產品:包括 Equator™ 多功能檢具使用的新軟體,能讓使用者在幾分鐘內快速建立簡單的量測程式、可簡化三次元量床 (CMM) 程式設計的新 MODUS 2 量計軟體套件、新的「使用時才付費...

醫療保健

醫療保健

醫療保健 我們的醫療產品設計可改善醫療研究及手術程序。 醫療應用的技術與支援 我們的神經外科產品 包括醫療器材、規劃軟體和手術機器人系統,適用於治療帕金森氏症的腦深層刺激 (DBS) 手術,以及治療癲癇的立體定向腦電圖 (SEEG)。 身為拉曼光譜 的領導廠商,我們也生產系統和儀器以供辨識和分類材料的化學物與結構。適用於醫療的各項分析應用包括藥學、生物醫學、奈米技術與鑑識科學。 有關...

A-5003-2281 - M2 碳纖維延長桿,L 50 mm

A-5003-2281 - M2 碳纖維延長桿,L 50 mm

A-5003-2281 - M2 碳纖維延長桿,L 50 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5003-2283 - M2 碳纖維延長桿,L 90 mm

A-5003-2283 - M2 碳纖維延長桿,L 90 mm

A-5003-2283 - M2 碳纖維延長桿,L 90 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5003-4864 - M3 碳纖維延長桿,L 75 mm

A-5003-4864 - M3 碳纖維延長桿,L 75 mm

A-5003-4864 - M3 碳纖維延長桿,L 75 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5003-2280 - M2 碳纖維延長桿,L 40 mm

A-5003-2280 - M2 碳纖維延長桿,L 40 mm

A-5003-2280 - M2 碳纖維延長桿,L 40 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5003-2282 - M2 碳纖維延長桿,L 70 mm

A-5003-2282 - M2 碳纖維延長桿,L 70 mm

A-5003-2282 - M2 碳纖維延長桿,L 70 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5003-4865 - M3 碳纖維延長桿,L 100 mm

A-5003-4865 - M3 碳纖維延長桿,L 100 mm

A-5003-4865 - M3 碳纖維延長桿,L 100 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。碳纖維延長桿的重量輕,非常適合需要熱穩定性的應用。

A-5000-0132 - M3 Ø3.0 mm 鑽石塗層球,陶瓷測針桿,L 50.0 mm,EWL 43.7 mm

A-5000-0132 - M3 Ø3.0 mm 鑽石塗層球,陶瓷測針桿,L 50.0 mm,EWL 43.7 mm

A-5000-0132 - M3 Ø3.0 mm 鑽石塗層球,陶瓷測針桿,L 50.0 mm,EWL 43.7 mm

A-5000-0132 M3 Ø3.0 mm 鑽石塗層球,陶瓷測針桿,L 50.0 mm,EWL 43.7 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。鑽石塗層球體可維持其圓度,在掃描零件時不會造成材料堆積或過早磨損。

A-5000-0139 - M2 Ø2.0 mm 鑽石塗層球,不鏽鋼測針桿,L 20.0 mm,EWL 14.0 mm

A-5000-0139 - M2 Ø2.0 mm 鑽石塗層球,不鏽鋼測針桿,L 20.0 mm,EWL 14.0 mm

A-5000-0139 - M2 Ø2.0 mm 鑽石塗層球,不鏽鋼測針桿,L 20.0 mm,EWL 14.0 mm

A-5000-0139 M2 Ø2.0 mm 鑽石塗層球,不鏽鋼測針桿,L 20.0 mm,EWL 14.0 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。鑽石塗層球體可維持其圓度,在掃描零件時不會造成材料堆積或過早磨損。

A-5000-0133 - M2 Ø4.0 mm 鑽石塗層球,不鏽鋼測針桿,L 20.0 mm,EWL 20.0 mm

A-5000-0133 - M2 Ø4.0 mm 鑽石塗層球,不鏽鋼測針桿,L 20.0 mm,EWL 20.0 mm

A-5000-0133 - M2 Ø4.0 mm 鑽石塗層球,不鏽鋼測針桿,L 20.0 mm,EWL 20.0 mm

A-5000-0133 M2 Ø4.0 mm 鑽石塗層球,不鏽鋼測針桿,L 20.0 mm,EWL 20.0 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。鑽石塗層球體可維持其圓度,在掃描零件時不會造成材料堆積或過早磨損。

A-5000-0134 - M2 Ø6.0 mm 鑽石塗層球,不鏽鋼測針桿,L 10.0 mm,EWL 10.0 mm

A-5000-0134 - M2 Ø6.0 mm 鑽石塗層球,不鏽鋼測針桿,L 10.0 mm,EWL 10.0 mm

A-5000-0134 - M2 Ø6.0 mm 鑽石塗層球,不鏽鋼測針桿,L 10.0 mm,EWL 10.0 mm

A-5000-0134 M2 Ø6.0 mm 鑽石塗層球,不鏽鋼測針桿,L 10.0 mm,EWL 10.0 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。鑽石塗層球體可維持其圓度,在掃描零件時不會造成材料堆積或過早磨損。

A-5000-0167 - M2 Ø3.0 mm 鑽石塗層球,陶瓷測針桿,L 50.0 mm,EWL 47.0 mm

A-5000-0167 - M2 Ø3.0 mm 鑽石塗層球,陶瓷測針桿,L 50.0 mm,EWL 47.0 mm

A-5000-0167 - M2 Ø3.0 mm 鑽石塗層球,陶瓷測針桿,L 50.0 mm,EWL 47.0 mm

A-5000-0167 M2 Ø3.0 mm 鑽石塗層球,陶瓷測針桿,L 50.0 mm,EWL 47.0 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。鑽石塗層球體可維持其圓度,在掃描零件時不會造成材料堆積或過早磨損。

R-TM-5935-1-20 - 1/4-20 板量測夾具工作台,框架 59.06 in x 35.43 in

R-TM-5935-1-20 - 1/4-20 板量測夾具工作台,框架 59.06 in x 35.43 in

R-TM-5935-1-20 - 1/4-20 板量測夾具工作台,框架 59.06 in x 35.43 in

量測夾具工作台為任何可攜式 CMM 提供彈性的解決方案。

A-1371-0419 - TP20 6 向測針模組

A-1371-0419 - TP20 6 向測針模組

A-1371-0419 - TP20 6 向測針模組

A-1371-0419 TP20 6 向測針模組 TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。

A-5000-6462 - M4 Ø6 紅寶石球星形測針中心,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 88.5 mm

A-5000-6462 - M4 Ø6 紅寶石球星形測針中心,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 88.5 mm

A-5000-6462 - M4 Ø6 紅寶石球星形測針中心,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 88.5 mm

測針中心利用一根單測頭,提供最大的測頭量測靈活性(可使用客製化的測針配置)。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。

A-5000-3627 - M2 5 向測針中心,L 7.5 mm

A-5000-3627 - M2 5 向測針中心,L 7.5 mm

A-5000-3627 - M2 5 向測針中心,L 7.5 mm

測針中心利用一根單測頭,提供最大的測頭量測靈活性(可使用客製化的測針配置)。

A-5000-7610 - M3 5 向測針中心,L 13 mm

A-5000-7610 - M3 5 向測針中心,L 13 mm

A-5000-7610 - M3 5 向測針中心,L 13 mm

測針中心利用一根單測頭,提供最大的測頭量測靈活性(可使用客製化的測針配置)。

A-5000-7792 - M4 5 向測針中心,L 18 mm

A-5000-7792 - M4 5 向測針中心,L 18 mm

A-5000-7792 - M4 5 向測針中心,L 18 mm

測針中心利用一根單測頭,提供最大的測頭量測靈活性(可使用客製化的測針配置)。

A-5000-8395 - M2 4 向測針中心,L 7.5 mm

A-5000-8395 - M2 4 向測針中心,L 7.5 mm

A-5000-8395 - M2 4 向測針中心,L 7.5 mm

測針中心利用一根單測頭,提供最大的測頭量測靈活性(可使用客製化的測針配置)。

A-2054-4657 - M4 不鏽鋼延長桿,L 10 mm

A-2054-4657 - M4 不鏽鋼延長桿,L 10 mm

A-2054-4657 - M4 不鏽鋼延長桿,L 10 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。

A-5000-7727 - M4 陶瓷延長桿,L 100 mm

A-5000-7727 - M4 陶瓷延長桿,L 100 mm

A-5000-7727 - M4 陶瓷延長桿,L 100 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。陶瓷延長桿的重量雖輕但質地堅硬,提供內建防碰撞保護的功能。

A-5000-7754 - M4 陶瓷延長桿,L 30 mm

A-5000-7754 - M4 陶瓷延長桿,L 30 mm

A-5000-7754 - M4 陶瓷延長桿,L 30 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。陶瓷延長桿的重量雖輕但質地堅硬,提供內建防碰撞保護的功能。

A-5000-7755 - M4 陶瓷延長桿,L 50 mm

A-5000-7755 - M4 陶瓷延長桿,L 50 mm

A-5000-7755 - M4 陶瓷延長桿,L 50 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。陶瓷延長桿的重量雖輕但質地堅硬,提供內建防碰撞保護的功能。

A-5003-0070 - M2 陶瓷延長桿,L 30 mm

A-5003-0070 - M2 陶瓷延長桿,L 30 mm

A-5003-0070 - M2 陶瓷延長桿,L 30 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。陶瓷延長桿的重量雖輕但質地堅硬,提供內建防碰撞保護的功能。

A-5003-0072 - M2 陶瓷延長桿,L 50 mm

A-5003-0072 - M2 陶瓷延長桿,L 50 mm

A-5003-0072 - M2 陶瓷延長桿,L 50 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。陶瓷延長桿的重量雖輕但質地堅硬,提供內建防碰撞保護的功能。

A-5003-0075 - M3 陶瓷延長桿,L 50 mm

A-5003-0075 - M3 陶瓷延長桿,L 50 mm

A-5003-0075 - M3 陶瓷延長桿,L 50 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。陶瓷延長桿的重量雖輕但質地堅硬,提供內建防碰撞保護的功能。

A-5003-0071 - M2 陶瓷延長桿,L 40 mm

A-5003-0071 - M2 陶瓷延長桿,L 40 mm

A-5003-0071 - M2 陶瓷延長桿,L 40 mm

當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。陶瓷延長桿的重量雖輕但質地堅硬,提供內建防碰撞保護的功能。

三次元量床上的隨基材伸縮光學尺

三次元量床上的隨基材伸縮光學尺

三次元量床上的隨基材伸縮光學尺 如需 Renishaw 及其產品的詳細的圖片、影片或資訊,請瀏覽我們的媒體中心 。 在選擇光學尺時,光學尺的熱膨脹特性是一個重點考慮因素。Renishaw光學尺實際上可分為兩種類型:一種不受基材的熱脹冷縮所影響(自由伸縮型),另一種則隨基材的熱脹冷縮而變化(隨基材伸縮型)。...

A-5004-7594 - M4 5 向星形測針中心,L 15 mm

A-5004-7594 - M4 5 向星形測針中心,L 15 mm

A-5004-7594 - M4 5 向星形測針中心,L 15 mm

測針中心利用一根單測頭,提供最大的測頭量測靈活性(可使用客製化的測針配置)。

MP250 工具機測頭量測系統

MP250 工具機測頭量測系統

UCC S5

UCC S5

UCC S5 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 多感測器支援: 觸覺接觸式觸發及掃描 非接觸式影像量測 表面光潔度量測 必須搭配 Renishaw SPA3 放大器使用 可當成外部電源使用 管理 REVO-2 測頭座、CMM 和測頭信號的完整控制項,並與 CMM 的電腦通訊 具有內建熱誤差補償 (TEC) 功能,能支援 16 個溫度補償通道 應透過 Renishaw 的...

CMM 纜線

CMM 纜線

CMM 纜線 測頭、測頭座和控制器的相互連結纜線。 Renishaw 纜線系列產品提供可靠的互連功能,適用於測頭、測頭座和控制器。您可在 CMM 知識庫及 CMM 纜線指南 (H-1000-4053) 取得完整資訊,瞭解最常使用的 Renishaw 纜線。 我們也針對特定應用提供進一步客製化的纜線解決方案,請與 Renishaw 聯絡瞭解詳情。

MCU5-2

MCU5-2

MCU5-2 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 技術規格 MCU 比較 ■ 標準規格 - 不適用 MCUlite-2 MCU5 MCU W MCU5-2 MCU W-2 顯示視窗 - ■ ■ ■ ■...

磁性編碼器

磁性編碼器

磁性編碼器 為了因應市場需求,Renishaw 透過我們的附屬公司 RLS d.

Bastion Cycles 掌控金屬積層製造能力

Bastion Cycles 掌控金屬積層製造能力

Bastion Cycles 開發出突破性的積層製造 (AM) 自行車車架,堪稱「自行車騎士的終極夢想」。公司改變以往委外處理 AM 需求的方式,在投資購買了 Renishaw AM250 系統之後,現在已有能力自行生產。客戶可以直接透過 Bastion Cycles 網站設定及完全客製化自行車車架,並可在網上從頭到尾追蹤生產製程。

顯示 1051 - 1100 筆,共 3643 筆