篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-5003-9506 - M2 Ø3 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 50 mm,EWL 47 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。測針建議在 REVO 上使用。建議鎖緊工具:A-5003-2300

A-5003-3877 - M2 Ø3 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 40 mm,EWL 37.5 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地堅硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。REVO 建議測針,含 RSH250 模組。建議鎖緊工具:A-5003-2300

MCUlite-2
MCUlite-2 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 與 Renishaw CMM...

微生物
微生物 拉曼光譜可在醫院、製藥、臨床及研究等各種環境迅速檢測及識別微生物。 迅速識別微生物 快速輕鬆的識別,協助提升效率、安全及回應時間。 Renishaw 拉曼系統的效能及靈敏度,能夠快速準確地識別及區分微生物屬、種甚至菌株。以上作業可於各種環境執行,例如: 臨床環境* 食品業 化妝品業 生物燃料生產...

XL-80 鐳射干涉儀為線紋尺量測系統 提供精準可靠的位置補償
線紋尺( Line scale )一般是由玻璃基材製成並且在其表面準確地刻有等間距平行線,通常配置於比長儀、顯微鏡、測量儀器等長度測量設備上,作為測量距離和行程準確性的重要參考基準。測量線紋尺上的刻度距離意味著需要精度更高的儀器,測量解析度往往要求達到奈米級,微小的環境因素所造成的誤差都會影響測量結果的準確性。附屬於香港創新科技局的標準及校正實驗所( SCL )設計並建立了一台全新的線紋尺量...

XL-80 鐳射干涉儀為線紋尺量測系統 提供精準可靠的位置補償
線紋尺(Line scale)一般是由玻璃基材製成並且在其表面 準確地刻有等間距平行線,通常配置於比長儀、顯微鏡、測量儀器等長度測量設備上,作為測量距離和行程準確性的重要參考基準。測量線紋尺上的刻度距離意味著需要精度更高的儀器,測量解析度往往要求達到奈米級,微小的環境因素所造成的誤差都會影響測量結果的準確性。附屬於香港創新科技局的標準及校正實驗所(SCL)設計並建立了一台全新的線紋尺量測系統...

A-5000-9697 - M4 Ø3 mm 碳化鎢球,不鏽鋼測針桿,L 55 mm,EWL 25.8 mm

A-5000-9697 M4 Ø3 mm 碳化鎢球,不鏽鋼測針桿,L 55 mm,EWL 25.8 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。碳化鎢端頭適用於要求具備檢測項目的耐磨介面應用。

A-5003-0073 - M2 Ø4 mm 紅寶石球形端圓柱,不鏽鋼測針桿,L 22 mm

A-5003-0073 M2 Ø4 mm 紅寶石球形端圓柱,不鏽鋼測針桿,L 22 mm 圓柱形測針用於量測球形測針無法保證能正確接觸的情況,例如金屬薄板、凹陷組件或薄工件等應用。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。REVO 建議測針,含 RSH250 模組。

A-5000-7670 - M4 Ø5 mm 碳化鎢球,不鏽鋼測針桿,L 50 mm,EWL 35 mm

A-5000-7670 M4 Ø5 mm 碳化鎢球,不鏽鋼測針桿,L 50 mm,EWL 35 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。碳化鎢端頭適用於要求具備檢測項目的耐磨介面應用。

A-5000-7671 - M4 Ø5 mm 碳化鎢球,不鏽鋼測針桿,L 100 mm,EWL 83.3 mm

A-5000-7671 M4 Ø5 mm 碳化鎢球,不鏽鋼測針桿,L 100 mm,EWL 83.3 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。碳化鎢端頭適用於要求具備檢測項目的耐磨介面應用。

A-5000-9685 - M4 Ø5 mm 碳化鎢球,不鏽鋼測針桿,L 54 mm,EWL 50 mm

A-5000-9685 M4 Ø5 mm 碳化鎢球,不鏽鋼測針桿,L 54 mm,EWL 50 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。碳化鎢端頭適用於要求具備檢測項目的耐磨介面應用。

關於 Renishaw
關於 Renishaw 我們是全球工程科技集團。我們為計量及醫療保健領域打造高精度技術。我們設計及開發各種系統及解決方案,提供完整的精度、控制能力及可靠度。 我們也是積層製造(也稱為金屬 3D 列印)領域的世界領導廠商。我們設計及生產各種體積精巧的機器,利用金屬粉末「列印」工件。從運輸、農業、電子乃至於醫療保健等各種領域,我們都提供各種突破創新的技術,並將成果轉換為優異的產品效能。 ...

QC20-W 循圓測試儀系統為二手工具機交易「保駕護航」
所有二手工具機買家都希望鑒定機台能否滿足製程精度要求。對於許多買家來說,僅由具備認證的查驗員進行購買前的檢查和全面靜態精度量測是遠遠不夠的,還需要進行更為嚴格的動態精度量測。工具機銷售商 U-MACHINE 採用 Renishaw QC20-W 循圓測試儀系統滿足客戶的進一步分析要求。

A-5003-1218 - M2 Ø1 mm 碳化鎢球形端圓柱,不鏽鋼測針桿,L 35.5 mm

A-5003-1218 M2 Ø1 mm 碳化鎢球形端圓柱,不鏽鋼測針桿,L 35.5 mm 圓柱形測針用於量測球形測針無法保證能正確接觸的情況,例如金屬薄板、凹陷組件或薄工件等應用。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-1219 - M2 Ø1.5 mm 碳化鎢球形端圓柱,不鏽鋼測針桿,L 15.8 mm

A-5003-1219 M2 Ø1.5 mm 碳化鎢球形端圓柱,不鏽鋼測針桿,L 15.8 mm 圓柱形測針用於量測球形測針無法保證能正確接觸的情況,例如金屬薄板、凹陷組件或薄工件等應用。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-1258 - M2 Ø3 mm 碳化鎢球形端圓柱,不鏽鋼測針桿,L 22.5 mm

A-5003-1258 M2 Ø3 mm 碳化鎢球形端圓柱,不鏽鋼測針桿,L 22.5 mm 圓柱形測針用於量測球形測針無法保證能正確接觸的情況,例如金屬薄板、凹陷組件或薄工件等應用。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5000-8876 - M2 Ø1 mm 紅寶石球形端圓柱,不鏽鋼測針桿,L 15 mm

A-5000-8876 M2 Ø1 mm 紅寶石球形端圓柱,不鏽鋼測針桿,L 15 mm 圓柱形測針用於量測球形測針無法保證能正確接觸的情況,例如金屬薄板、凹陷組件或薄工件等應用。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5000-8877 - M2 Ø1.5 mm 紅寶石球形端圓柱,不鏽鋼測針桿,L 15 mm

A-5000-8877 M2 Ø1.5 mm 紅寶石球形端圓柱,不鏽鋼測針桿,L 15 mm 圓柱形測針用於量測球形測針無法保證能正確接觸的情況,例如金屬薄板、凹陷組件或薄工件等應用。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-9904-2905 - 39 mm 直徑視窗

A-9904-2905 39 mm 直徑視窗 差分干涉儀測頭的設計用於安裝在真空室牆壁上。真空室窗戶允許雷射光束穿過檢測器頭部和量測鏡之間。真空室窗戶也可搭配其他干涉儀測頭類型使用,其中需要 RLD 才能測量真空室內部,如 RVI20。

R-AJ-9-4 - M4 螺紋的 Ø9.5 mm 可調式鋁製千斤頂

這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AJS-35-8 - M8 螺紋的 Ø38.1 mm 鋼製可調式千斤頂

這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AS-3-20 - 1/4-20 螺紋的 3.0 吋長可調式滑塊

鋁製可調式滑塊極適用將夾持組件放置在底板上的螺紋之間。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-MP-13-6 - M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱

R-MP-13-6 M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱 此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-MP-19-6 - M6 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱

R-MP-19-6 M6 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱 此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-RPA-4 - M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 鋁製支撐銷

R-RPA-4 M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 鋁製支撐銷 此鋁製定位銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-RPS-6 - M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 鋼製支撐銷

R-RPS-6 M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 鋼製支撐銷 此鋼製定位銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CTT-40-30-8 - 含 30.0 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-40-30-8 含 30.0 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-CTT-40-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-40-70-8 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-CTT-95-83-8 - 含 82.8 mm 柱和 M8 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-95-83-8 含 82.8 mm 柱和 M8 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-25300-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25300-6 M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM 機器及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-25300-8 - M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25300-8 M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-35300-8 - M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-35300-8 M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-50600-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50600-6 M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-50750-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50750-6 M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-AJ-1-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋可調式鋁製千斤頂

這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AJ-13-6 - M6 螺紋的 Ø15.9 mm 可調式鋁製千斤頂

這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AJ-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm 可調式鋁製千斤頂

這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AJ-50-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.63 吋鋁製可調式千斤頂

這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AS-1-20 - 1/4-20 螺紋的 1.37 吋長可調式滑塊

鋁製可調式滑塊極適用將夾持組件放置在底板上的螺紋之間。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CP-20 - 1/4-20 推桿式夾頭

此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CP-4 - M4 推桿式夾頭

此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CP-6 - M6 推桿式夾頭

此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CTT-64-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-64-70-8 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-25150-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-6 M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-25150-8 - M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-8 M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 15 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM及Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-50750-8 - M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50750-8 M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

XK10 校準雷射
XK10 校準雷射。簡化幾何和旋轉誤差量測

A-5003-5726 - M3 Ø6 mm 氮化矽球,碳纖維測針桿,L 75 mm,EWL 75 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。氮化矽的物理特性類似於紅寶石,其低摩擦係數適合與大部分的掃描應用一同使用,特別是鋁製零件。由於研磨磨耗的緣故,不建議利用氮化矽掃描鑄鐵。