篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-5003-7056 - M3 Ø10 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 100 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-9500 - M3 Ø5 mm 氧化鋯球,不鏽鋼測針桿,L 21 mm,EWL 21 mm

A-5003-9500 M3 Ø5 mm 氧化鋯球,不鏽鋼測針桿,L 21 mm,EWL 21 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5004-0236 - M2 Ø4 mm 氮化矽球,不鏽鋼測針桿,L 20 mm,EWL 20 mm

A-5004-0236 M2 Ø4 mm 氮化矽球,不鏽鋼測針桿,L 20 mm,EWL 20 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5003-5736 - M3 Ø2 mm 氧化鋯球,不鏽鋼測針桿,L 21 mm,EWL 9.6 mm

A-5003-5736 M3 Ø2 mm 氧化鋯球,不鏽鋼測針桿,L 21 mm,EWL 9.6 mm 直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器
早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器 大部分癌症如果能在初期加以診斷,就會對存活率及平均壽命產生顯著影響。如果惡性腫瘤太大或癌症擴散,就會提升治療難度,並大幅降低存活機率。 表面強化拉曼光譜技術 (SERS) 在相當短的時間內成為強大工具,協助開發創新的高靈敏度生物感測器,在最早階段檢測及量測癌症生物指標。 新加坡生物成像研究中心 (SBIC) 在以 SERS...

校正服務、支援與訓練
校正服務、支援與訓練 聯絡支援人員 如果您有任何疑問或問題,無法透過指南或其他公開文件提供的資訊解決,請聯繫 Renishaw 全球支援團隊。 我們經驗豐富的應用工程師將能解答您的問題。請準備好設備序號及軟體版本等資訊以利技術調查。 探索我們專為提升精密運動系統效能所設計的機台校正與最佳化 產品系列。 設備註冊 為了讓 Renishaw 為您提供最有效、最及時的售後服務和技術支援,請...

A-5000-7098 - M4 Ø6 紅寶石球星形測針中心,陶瓷測針桿,L 50 mm

星形測針是為多端頭量測所設計。縮短檢測循環時間且在 Z 方向進行有效量測時,星形測針可用於檢測複雜的特徵以及孔洞。陶瓷測針桿的重量雖輕,但質地堅硬,提供內建防撞保護功能。它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

案例摘要
案例摘要 改善我的製程連結 為什麼選擇測頭? 何時使用測頭? 測頭量測如何提供效益? 效益計算器 應用案例研究和新聞 案例摘要 量測詞彙表 技術文獻 瞭解其他公司如何藉由減少廢品、消除錯誤及強化製程等方式,從 Renishaw 工具機測頭獲得價值。 汽車 能源 電子 重工業 精密製造 鍛造鋁合金輪圈生產: 透過製程中測量,提供高精度零件 Railway engine...

量測解決方案將工具機測試時間縮短達 6.5 小時
StankoMachComplex 是一家成功的工具機製造商,但是現在卻面臨著一個取捨難題。隨著該公司的機台產品種類日益豐富,其市場需求也迅速增加,而嚴格的產品測試流程卻造成了生產瓶頸。StankoMachComplex 不僅要提升測試效率,同時也要提高精密量測的精度。Renishaw 的成套量測解決方案解決了這一難題。

DUKIN 三次元量床配置 Renishaw 光學尺作精確位置反饋
加工工件的尺寸是否準確,會直接影響到系統的整體正常運作以至精度等性能表現,尤其是汽車發動機中的汽缸閥,飛機發動機中的葉片等這些設計精密的機械機構,加工精度要求極高,絕不容許絲毫的偏差。經過多年來測量技術的不斷發展,現今先進的三次元量床 (CMM) 已能夠準確量測工件的尺寸以及通過掃瞄採集工件的表面數據。 建基韓國的 DUKIN 公司,多年來與雷尼紹合作無間,在市場上推開多款配置 Renish...

A-5003-2287 - M2 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 50 mm,EWL 50 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。REVO 建議測針,含 RSH350 及 RHS500 模組。

R-CVM-4 - M4 小型工作鉗台

建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用小型工作鉗台,以夾持小型工件。爪為 V 型輪廓,能精確定位圓柱及管狀工件。

調節模組
調節模組 AM1 AM1 調節模組是設計用於搭配 PH6M 和 MIH 手動測頭座,以及 PH10M PLUS 電動測頭座系列產品使用。它能為電動測頭座與 CMM 軸和/或自動交換架,提供快速而精確的角度對齊。 快拆式設計能拆下測頭座以存放及更換,而不需要進一步對齊。內建的超行程保護能降低測頭座損壞的風險。 AM2 AM2 調節模組是設計用於搭配 PH10MQ PLUS 使用。 PH10...

A-5555-0669 - M5 不鏽鋼延長桿,L 30 mm,直徑 11 mm

A-5555-0669 M5 不鏽鋼延長桿,L 30 mm,直徑 11 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5555-0136 - M5 不鏽鋼延長桿,L 100 mm,直徑 11 mm

A-5555-0136 M5 不鏽鋼延長桿,L 100 mm,直徑 11 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5555-0140 - M5 不鏽鋼延長桿,L 20 mm,直徑 11 mm

A-5555-0140 M5 不鏽鋼延長桿,L 20 mm,直徑 11 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5555-0142 - M5 不鏽鋼延長桿,L 10 mm,直徑 11 mm

A-5555-0142 M5 不鏽鋼延長桿,L 10 mm,直徑 11 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

A-5555-0670 - M5 不鏽鋼延長桿,L 50 mm,直徑 11 mm

A-5555-0670 M5 不鏽鋼延長桿,L 50 mm,直徑 11 mm 當測量較深的部位和孔洞時,或在進入深度有限的情況下量測點時,即可使用延長桿。不鏽鋼測針桿具備絕佳的剛性,非常適合不須嚴格要求重量的應用。

Renishaw XK10 校準雷射系統幫助 Metecno Oy 提升製造能力
為確保向大型客戶交付高品質機器,專業機器製造商 Metecno Oy 與全球工程技術領域公司 Renishaw 合作導入了幾何誤差量測系統。在購買了 XK10 校準雷射系統後,Metecno Oy 能夠自主完成更多品保製程,不僅提升了高品質機器製造能力,而且可確保滿足新客戶的技術規格要求。

Renishaw XK10 校準雷射系統幫助 Metecno Oy 提升製造能力
為確保向大型客戶交付高品質機器,專業機器製造商 Metecno Oy 與全球工程技術領域公司 Renishaw 合作導入了幾何誤差量測系統。在購買了 XK10 校準雷射系統後,Metecno Oy 能夠自主完成更多品保製程,不僅提升了高品質機器製造能力,而且可確保滿足新客戶的技術規格要求。

RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 RELA30 線性光學尺
RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 RELA30 線性光學尺。RESOLUTE 是全球第一個絕對式編碼器,在線性系統應用中,提供高達 100 m/s 的速度和 1 nm 的解析度,在旋轉系統應用中提供高達 36,000 rev/min 的速度和 32 位元解析度。

A-8003-0447 - 光學鏡組安裝套件

光學鏡組安裝套件適用於搭配所有 Renishaw 量測光學鏡組。套件用於將量測光學鏡組裝於各配置受測中的機器。

A-5003-2286 - M2 Ø5 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 50 mm,EWL 50 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-2289 - M2 Ø4 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 100 mm,EWL 100 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-2290 - M2 Ø5 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 100 mm,EWL 100 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-2291 - M2 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 100 mm,EWL 100 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-3461 - M4 Ø8 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 300 mm,EWL 300 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-4781 - M2 Ø5 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 30 mm,EWL 30 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-4782 - M2 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 30 mm,EWL 30 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-4785 - M2 Ø5 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 75 mm,EWL 75 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-4861 - M3 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 100 mm,EWL 100 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-4863 - M3 Ø8 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 100 mm,EWL 100 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-5219 - M5 Ø4 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,L 30 mm,EWL 21 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-1075 - M4 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 200 mm,EWL 188.5 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-1255 - M4 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 150 mm,EWL 138.5 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-1358 - M4 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 100 mm,EWL 88.5 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-1436 - M4 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 50 mm,EWL 38.5 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-5239 - M5 Ø10 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 50 mm,EWL 44.5 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-5260 - M5 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 100 mm,EWL 90.1 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-5261 - M5 Ø8 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 100 mm,EWL 50 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-6510 - M4 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 100 mm,EWL 88.5 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-6511 - M4 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 150 mm,EWL 138.5 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-6512 - M4 Ø6 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 200 mm,EWL 188.5 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

A-5003-7057 - M3 Ø10 mm 紅寶石球,碳纖維測針桿,L 75 mm,EWL 75 mm

直測針是用於檢測簡易特徵而設計,能毫無阻礙地直接接觸量測表面。碳纖維測針桿的重量輕,非常適合不須嚴格要求重量的應用。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。