篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

Equator 檢具系統讓製造能力提升 30%
奧林巴斯公司無損檢測產品部門 (Olympus NDT) 的生產目標是大批量零件製造,而先前使用的手動量測方法皆無法達到期望的生產效率以致無法實現該目標。透過導入可編程的產線即時量測系統將檢測過程自動化,Olympus NDT 達成了製造目標,並且提高了零件品質、減少了廢品。

Equator 檢具系統讓製造能力提升 30%
奧林巴斯公司無損檢測產品部門 (Olympus NDT) 的生產目標是大批量零件製造,而先前使用的手動量測方法皆無法達到期望的生產效率以致無法實現該目標。透過導入可編程的產線即時量測系統將檢測過程自動化,Olympus NDT 達成了製造目標,並且提高了零件品質、減少了廢品。

XK10 校準雷射系統幫助工具機製造商提高平行度量測精度
Renishaw 推出全新 XK 平行度套件,提供了一種使用 XK10 校準雷射系統量測平行度的創新方法。用戶可以在兩個名義上平行的軸體之間量測點對點的真直度偏差,或兩個平行軸體之間的角度偏差。

Renishaw 自動化展「精準」佈局:運動控制,捨我其誰
延續上屆「台北國際自動化工業大展」廣獲好評的氣勢,全球精密量測專家 Renishaw 本次將於 8 月 24 日至 27 日,於台北南港展覽館一館 4 樓 N726 攤位,擴大展出位置回饋系統於精密量測領域的一系列自動化應用演示,以「精、準」的佈局,再度強力宣示「運動控制,捨我其誰」的核心願景。

RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環
RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環 寬廣的設定公差 RESOLUTE 不採用傳統集軌並列技術(一個增量、一個絕對),因為這種技術只要發生些許角度準直調整錯誤,就會產生移相問題。對此,RESOLUTE 改採單軌絕對式光學尺設計,將絕對位置和嵌入式相位資訊結合成單一編碼。此技術賦予 RESOLUTE 更寛廣的設定公差(偏擺公差 ±0.

R-CVM-4 - M4 小型工作鉗台

建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用小型工作鉗台,以夾持小型工件。爪為 V 型輪廓,能精確定位圓柱及管狀工件。

Renishaw 全新 Compensate 軟體簡化空間補償
Renishaw 全新 Compensate 軟體簡化空間補償 如需更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請造訪我們的媒體中心 。 2019 年 9 月 Renishaw Compensate 是 CARTO 套裝軟體的最新產品。XM-60 多光束校正儀 使用者可透過這套軟體,以迅速且直接的程序將空間補償套用至工具機。 減少廢品及縮短停機時間...

如何利用 XK10 校準雷射系統量測主軸方向
量測主軸的指向角度,確保在完整的 360° 旋轉中均指向相同的方向。

適用於工具機驗證的 QC20 循圓測試儀
適用於工具機驗證的 QC20 循圓測試儀 QC20 循圓測試儀可在哪些機台執行測試? QC20 循圓測試儀用途廣泛,可在各式各樣的機台執行測試,包括 CNC 工具機、銑床、車床及其他機台。若您有特定機台需要執行循圓測試儀測試,但不確定 QC20 解決方案是否適合,請聯繫我們的銷售團隊。 執行循圓測試儀的測試速度有多快? 以 QC20...

XK10 水平方向平行真直度量測
在機器組裝過程中,使用 XK10 校準雷射系統可快速、輕鬆地識別水平方向平行度誤差

測針轉向節
這些轉向節提供兩軸的完全調整,可讓測針調整方位,量測有角度的特徵。

R-MP-13-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱

此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-MV-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵

此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-MV-32-6 - M6 螺紋的 Ø32.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵

此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AJ-19-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm 鋁製可調式千斤頂

這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-AJ-25-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm 鋁製可調式千斤頂

這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-APJ-6 - M6 螺紋可調式樞軸接頭

鋁製可調式樞軸接頭極適用將夾持組件定位於某個角度。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-SR-2525-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm x 25.0 mm 轉子螺柱

此轉子螺柱可用於固定工件與擋片或支撐件。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-MP-19-8 - M8 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱

此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-MV-13-6 - M6 螺紋的 Ø13.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵

此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

(IN216) 五軸CMM應用在小型引擎工廠-"為品管部門帶來騎乘的驚喜"
在 Kawasaki 的密蘇里州瑪麗維爾工廠,掃描測頭加快了量測資料的收集,以及向生產單位回饋量測結果的速度。將夾持工件在 CMM 上, 以及測頭校正的作業時間從幾小時降至幾分鐘。掃描 CMM 可能最終消除齒輪和凸輪升程檢測系統的同時,量測效率和靈活性的提升也可提高向製造部和研發部回饋的速度。

五軸CMM應用在小型引擎工廠-"為品管部門帶來騎乘的驚喜"
在 Kawasaki 的密蘇里州瑪麗維爾工廠,掃描測頭加快了量測資料的收集,以及向生產單位回饋量測結果的速度。將夾持工件在 CMM 上, 以及測頭校正的作業時間從幾小時降至幾分鐘。掃描 CMM 可能最終消除齒輪和凸輪升程檢測系統的同時,量測效率和靈活性的提升也可提高向製造部和研發部回饋的速度。

XR20-W 無線旋轉軸校正儀
Renishaw XR20-W旋轉軸校正儀系統為準確量測旋轉軸(包括加工機的旋轉平臺)上的角度位置誤差提供了一種有效的方法。

針形測針
專為螺紋形狀、特定點和劃線的量測而設計。

安裝影片:如何安裝 FORTiS-S™ 封閉線性絕對式光學尺
了解如何安裝 FORTiS-S™ (標準) 封閉式絕對式線性光學尺。請參閱相關的 FORTiS 安裝指南瞭解更多資訊。請參閱相關的 FORTiS 安裝指南瞭解更多資訊。FORTiS 光學尺系列是新一代的封閉式線性絕對式光學尺,可在工具機等嚴苛環境中使用。透過一系列的創新設計功能,在光學尺的長期使用期間提供堅固耐用、可靠、高效能的位置量測,例如: • 經過業界實證的位置量測 • 非接觸式 ...

工具機刀桿
一系列的刀桿,專為將測頭固定於工具機主軸所設計。

圓柱形測針
用於量測金屬薄板孔洞、凹陷組件及薄工件。

Renishaw 以智慧製造主題出展iMTDuo重點推出整合式精密量測, 提升製程控制效益
Renishaw將於 2018年5月9日至12日在台北南港展覽館舉行的台北國際智慧機械暨智慧製造展 (iMTduo) 展出全系列量測解決方案和積層製造系統,為希望利用工業 4.0 所帶來益處的公司,智慧型加工流程帶來生產效益的企業,在K0116 攤位展示最新量測技術,為製造過程帶來的強大功能。

校正服務、支援與訓練
校正服務、支援與訓練 聯絡支援人員 如果您有任何疑問或問題,無法透過指南或其他公開文件提供的資訊解決,請聯繫 Renishaw 全球支援團隊。 我們經驗豐富的應用工程師將能解答您的問題。請準備好設備序號及軟體版本等資訊以利技術調查。 探索我們專為提升精密運動系統效能所設計的機台校正與最佳化 產品系列。 設備註冊 為了讓 Renishaw 為您提供最有效、最及時的售後服務和技術支援,請...

機器檢查
用於監控三次元量床空間量測效能的簡單方法。

RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 RELA30 線性光學尺
RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 RELA30 線性光學尺。RESOLUTE 是全球第一個絕對式編碼器,在線性系統應用中,提供高達 100 m/s 的速度和 1 nm 的解析度,在旋轉系統應用中提供高達 36,000 rev/min 的速度和 32 位元解析度。

R-M-19-6 - M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 磁性螺柱

此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-M-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.0 mm × 25.0 mm 磁性螺柱

此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-RCS-25-8 - 25.4 mm x 25.0 mm 303 不鏽鋼支撐錐含 M8 螺紋

R-RCS-25-8 25.4 mm x 25.0 mm 303 不鏽鋼支撐錐含 M8 螺紋 此鋼製固定錐非常適用於固定或定位具有單一接觸點的工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-RCS-75-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製支撐錐

R-RCS-75-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製支撐錐 此鋼製固定錐非常適用於固定或定位具有單一接觸點的工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-APJ-20 - 1/4-20 螺紋可調式樞軸接頭

鋁製可調式樞軸接頭極適用將夾持組件定位於某個角度。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AS-70-8 - 71.9 mm M8 螺紋長可調式滑塊

此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-SA-6-8 - Ø25.4 mm × 25.0 mm 鋼製底部 M8 螺紋及頂部 M6 螺紋的螺柱轉接器

R-SA-6-8 Ø25.4 mm × 25.0 mm 鋼製底部 M8 螺紋及頂部 M6 螺紋的螺柱轉接器 本鋼製螺柱轉接器可用於將 M6 元件安裝在 M8 底板上。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-35300-6 - M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-35300-6 M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排) 塔柱可用於夾持大型組件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-35450-6 - M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-35450-6 M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(4 面、2 排) 塔柱可用於夾持大型組件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-50600-8 - M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50600-8 M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排) 塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-PCV-507540-10-4 - M4 螺紋的 63.5 mm x 76.2 mm x 38.1 mm 立式底板

R-PCV-507540-10-4 M4 螺紋的 63.5 mm x 76.2 mm x 38.1 mm 立式底板 此立式底板極適用於垂直固定夾持工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-M-13-6 - M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性螺柱

此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AS-45-8 - 44.5 mm M8 螺紋長可調式滑塊

此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

A-5225-0634 - 15 mm DI 觀測鏡組

觀測鏡組增加 RLD10-X3-DI 差分干涉儀量檢測頭的量測,與參考光束之間的偏置。

RESOLUTE™絕對式光學尺在直驅旋轉工作台的應用
加工技術的進步和市場對高質量產品的追求促使工具機製造商不斷向更高技術領域發展, 受現代金屬模具製造技術的發達和原材料成本不斷上漲等因素影響, 市場趨勢朝向”高速輕切削”的方向發展, 目前模具技術生產出來的工件巳非常接近目標尺寸, 僅需要再經過輕度切削就能準確達到最終尺寸, 較以往傳統加工方法的效率高出不少.

齒輪製造商使用自動化機器人單元達到一致的品質要求
齒輪及變速箱製造商 Katsa Oy 委任 Flexmill Oy 設計及建構機器人單元,針對直徑範圍從 50 毫米至 1.5 公尺的各種齒輪進行精加工及去毛邊的動作。此特別單元採用 Renishaw RMP60 測頭,安裝在客製化的刀把上,由 ABB 機器人用於收集重要的零件位置資訊,然後再進行精加工及去毛邊作業。

三次元量床測頭、軟體和改裝新聞
Renishaw 最新的 CMM(三次元量床)產品新聞、個案報導及技術文章,可讓加工製造產業提升檢測產能並節省大量成本

Renishaw XK10 校準雷射系統幫助 Metecno Oy 提升製造能力
為確保向大型客戶交付高品質機器,專業機器製造商 Metecno Oy 與全球工程技術領域公司 Renishaw 合作導入了幾何誤差量測系統。在購買了 XK10 校準雷射系統後,Metecno Oy 能夠自主完成更多品保製程,不僅提升了高品質機器製造能力,而且可確保滿足新客戶的技術規格要求。

Renishaw XK10 校準雷射系統幫助 Metecno Oy 提升製造能力
為確保向大型客戶交付高品質機器,專業機器製造商 Metecno Oy 與全球工程技術領域公司 Renishaw 合作導入了幾何誤差量測系統。在購買了 XK10 校準雷射系統後,Metecno Oy 能夠自主完成更多品保製程,不僅提升了高品質機器製造能力,而且可確保滿足新客戶的技術規格要求。