篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-8003-2353 - 線性量測套件(鋼製)

A-8003-2353 線性量測套件(鋼製) 迄今為止,線性量測是機器上最常見的量測方式。執行線性量測時,XL-80 雷射儀測量參考與量測光學路徑之間相對距離的變化。任一光學鏡組都能移動,前提是另一光學鏡組維持靜止。

A-8003-0440 - 線性量測光學鏡組

A-8003-0440 線性量測光學鏡組 迄今為止,線性量測是機器上最常見的量測方式。執行線性量測時,XL-80 雷射儀測量參考與量測光學路徑之間相對距離的變化。任一光學鏡組都能移動,前提是另一光學鏡組維持靜止。

何種類型的應用會使用雷射編碼器?
何種類型的應用會使用雷射編碼器? 雷射編碼器或位移干涉儀通常用於需要最高精度的應用項目。 Renishaw 能夠結合位移干涉儀的極致效能,以及傳統鋼帶和玻璃光學尺編碼器一般易於安裝的優點, 進而培養豐富經驗,滿足不同客戶應用的各種需求。以下提出前述應用範例,以及 Renishaw 系統提供的各項優勢。

測針
一系列精密测针及测针附件。

拉曼展覽和會議
在全球各種活動與 Renishaw 拉曼光譜團隊會面

Equator™ 檢具案例分析
許多加工現場使用者認為,將 Equator 整合至生產製程中能大幅降低成本、產線自動化並能改善效率。

R-CT-40-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

光學尺技術文件下載
光學尺技術文件下載 透過光學尺技術文件下載獲得各種資訊,瞭解讀頭、光學尺及診斷工具之間的相容性。歡迎探索如何在您的應用中運用光學尺,達到最理想的位置和運動控制。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 探索我們一系列的技術文件 深入瞭解我們的產品如何在最惡劣的環境中發揮作用,包括符合國際安全標準認證的功能安全系統。 透過規格資料表檢視...

光學尺法規遵循資訊
光學尺法規遵循資訊 選擇您的 Renishaw CE、RoHS 及 WEEE 法規遵循證書。深入瞭解我們的 ISO 9001 品質保證系統。 符合性聲明 CE 標誌及 UKCA 標誌要求每項產品皆應具備相關的符合性聲明。請在下表尋找各光學尺系統的聲明。若您需要未列出的特定產品的 DoC,請聯絡 PMG.

A-4038-0001 - OMP60 側頭(光學/光學-傳統)

A-4038-0001 OMP60 側頭(光學/光學-傳統) OMP60 測頭僅含快速入門指南、電池和工具套件。精巧的 3D 觸發式測頭,採用光學訊號傳輸。用於工件設定檢測,可在眾多中大型加工中心上運作。

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示...

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示...

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示...

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示...

PRIMO™ 系統
播放影片

積層製造提高液壓傳動性能
近來,工程技術領域的跨國公司 Renishaw 與英國Domin Fluid Power公司合作,幫助其提高直接驅動閥的設計和製造能力。Domin採用金屬積層製造 (AM) 技術成功製成體積更小、性能更優的驅動閥,並且將生產週期從 5.5 個小時縮短到僅1個小時。

A-4071-0001 - OMP40-2 側頭(光學/光學-傳統)

OMP40-2 測頭包括工具套件及電池。

R-CT-40-30-8 - 含 30.0 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

R-CT-64-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

R-CT-95-83-8 - 含 82.8 mm 柱和 M8 螺紋的 87.7 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

RSU10-XX-XX - RSU10 USB 介面

RSU10 可將 RLE 雷射干涉儀編碼器系統中的 1 Vpp 類比正交訊號轉換為位置讀數,並經由 USB 介面取得。

工具機測頭提升 60% 的生產效率
一家與 Trevisan 公司合作已久、專門供應石油和天然氣產業閥門的跨國公司,積極尋求一套彈性製造系統 (Flexible Manufacturing System, FMS),以提高閥門生產精度和效率,同時將人為干涉降至最低。Trevisan 採用 Renishaw 一系列的工具機量測解決方案,強化了該系統的製程控制能力。

工具機測頭提升 60% 的生產效率
一家與 Trevisan 公司合作已久、專門供應石油和天然氣產業閥門的跨國公司,積極尋求一套彈性製造系統 (Flexible Manufacturing System, FMS),以提高閥門生產精度和效率,同時將人為干涉降至最低。Trevisan 採用 Renishaw 一系列的工具機量測解決方案,強化了該系統的製程控制能力。

XM-60 多光束校正儀
XM-60 為一種雷射量測系統,只需一次設定便能夠沿著線性軸同時量測六個自由度誤差。其強大的診斷功能,只需一次擷取,即可量測該軸的所有幾何誤差。 對於空間補償的使用者,XM-60 提供快速且精確數據。XM-60的所有量測都是以光學方式進行,可使用於任何方向。

安裝影片:如何安裝 FORTiS-N™ 封閉線性絕對式光學尺
了解如何安裝 FORTiS-N™ (精細) 封閉式絕對式線性光學尺。請參閱相關的 FORTiS-N 安裝指南瞭解更多資訊。FORTiS 光學尺系列是新一代的封閉式線性絕對式光學尺,可在工具機等嚴苛環境中使用。透過一系列的創新設計功能,在光學尺的長期使用期間提供堅固耐用、可靠、高效能的位置量測,例如:• 經過業界實證的位置量測 • 非接觸式 • 卓越的密封性能 • 一流抗振效果 • 安裝簡便 ...

REVO-2 及 RSP2 測頭
REVO-2 是唯一能同時控制機器 3 軸和測頭座 2 旋轉軸運動的 CMM 掃描系統,並使用多種 2D 和 3D 接觸式測頭、表面粗糙度量測測頭,以及目前的非接觸式影像測頭收集工件資料。

A-5555-0074 - M5 測針用於螺紋量測,Ø1.35 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,ML 9.00 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 測針用於螺紋量測。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0077 - M5 測針用於螺紋量測,Ø0.8 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,ML 5.00 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 測針用於螺紋量測。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-3999 - M5 測針用於螺紋量測,Ø0.5 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,ML 3.5 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 測針用於螺紋量測。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0075 - M5 測針用於螺紋量測,Ø2.3 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,ML 12 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 測針用於螺紋量測。附註:量測長度至球體末端。

A-5555-0076 - M5 測針用於螺紋量測,Ø1.8 mm 紅寶石球,碳化鎢測針桿,ML 10.00 mm,適用於 ZEISS 應用項目

M5 測針用於螺紋量測。附註:量測長度至球體末端。

直測針
最簡單也最常用的測針類型,適用於大多數量測應用。

盤形測針
用於量測孔洞內,星形測針無法觸及的凹口和凹槽。

高效能 5 軸量測
過去40 多年來,Renishaw 已研發出許多成為工業計量學里程碑的創新技術,從原始的點接觸觸發式測頭、電動轉向測頭座、高重覆性的測針更換,以至於模組化掃描系統。Renishaw 5 軸量測技術源自於本公司最大規模的研發計畫,可說是本公司量測功能的最大進展成果。

A-8003-0441 - 角度量測光學鏡組

角度量測光學鏡組可進行角度俯仰及偏航量測。此套件可測量高達 ±10° 的最大角度偏差,解析度為 0.01 弧秒。

RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環
RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環 寬廣的設定公差 RESOLUTE 不採用傳統集軌並列技術(一個增量、一個絕對),因為這種技術只要發生些許角度準直調整錯誤,就會產生移相問題。對此,RESOLUTE 改採單軌絕對式光學尺設計,將絕對位置和嵌入式相位資訊結合成單一編碼。此技術賦予 RESOLUTE 更寛廣的設定公差(偏擺公差 ±0.

R-APJ-8 - M8 螺紋可調式樞軸接頭

鋁製可調式樞軸接頭極適用將夾持組件定位於某個角度。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-CT-160-125-20 - 含 1.26 吋柱和 1/4 20 螺紋的 1.43 吋耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

R-CT-375-325-20 - 含 3.26 吋柱和 1/4 20 螺紋的 3.45 吋耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

R-MV-13-8 - M8 螺紋的 Ø13.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵

此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-MV-25-8 - M8 螺紋的 Ø25.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵

此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-MV-32-8 - M8 螺紋的 Ø32.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵

此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-CT-250-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 2.26 吋耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

機床測頭在鍛造輪圈和汽車底盤製造中實現精密測量
汽車製造業競爭激烈,全球各大汽車製造商在車輛性能、安全性及外觀設計等方面不斷尋求突破,而其對金屬零件加工的要求更是精益求精。巧新科技工業是高品質輕量化鍛造金屬產品的供應商,生產的優質鍛造輪圈及汽車底盤零件廣為世界主流汽車製造商所採用,這足見其對高品質精密製造的堅持,而此點與雷尼紹精密測量的核心價值不謀而合;雷尼紹機床測頭系統,包括OLP40、RMP60、OMP60及NC4刀具測量系統恰與巧新...

Renishaw 推出適合 CNC 磨床的強化測頭量測系統
Renishaw 是工程技術的世界領導廠商,將於 2018 年德國磨削展 (GrindTec 2018;3 月 14 日至 17 日第 8 館攤位 8101) 推出新一代適合研磨機的 MP250 應變電感測頭量測系統。

Renishaw 全新 Compensate 軟體簡化空間補償
Renishaw 全新 Compensate 軟體簡化空間補償 如需更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請造訪我們的媒體中心 。 2019 年 9 月 Renishaw Compensate 是 CARTO 套裝軟體的最新產品。XM-60 多光束校正儀 使用者可透過這套軟體,以迅速且直接的程序將空間補償套用至工具機。 減少廢品及縮短停機時間...

適用於工具機驗證的 QC20 循圓測試儀
適用於工具機驗證的 QC20 循圓測試儀 QC20 循圓測試儀可在哪些機台執行測試? QC20 循圓測試儀用途廣泛,可在各式各樣的機台執行測試,包括 CNC 工具機、銑床、車床及其他機台。若您有特定機台需要執行循圓測試儀測試,但不確定 QC20 解決方案是否適合,請聯繫我們的銷售團隊。 執行循圓測試儀的測試速度有多快? 以 QC20...

位置編碼器新聞
Renishaw 最新的光學尺產品新聞、個案報導及技術文章,可讓設計工程師將眾多編碼器整合至運動控制系統內。

Introduction to encoder systems
What is an encoder? This article aims to explain optical encoders in simple terms: it covers an introduction to what an encoder is, the different types of encoder, how they work and where they are used.