篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

製藥
製藥 從藥物探索到配方、開發和故障排除,我們的系統隨時為您解惑。 API、賦形劑等材料 Renishaw 的拉曼系統具備分析所有製藥材料所需的效能和靈活性。 識別和區分 API 多形體和賦形劑 以小於微米的空間解析度產生藥錠、吸入器和鼻噴劑的配方影像 使用專屬高通量多形體篩選功能 使用先進溫度控制研究藥物的熱行為 整體藥錠和粉末混合物的快速定量分析 判斷混合物均勻性...

積層製造展示及貿易展
歡迎前往全球各地活動,深入瞭解 Renishaw 的積層製造產品及應用。

惰氣生成
惰氣生成 Renishaw 獨特的惰氣生成可確保高品質建構環境。 領先同類的技術 Renishaw 積層製造系統以獨特方式生成惰氣。首先會建立真空環境,由腔室中移除任何空氣及濕氣。完成後,腔室中會裝填約 600 公升的高純度氬氣。 在整個建構過程中,大氣一直會維持在氧氣低於 1000 ppm (0.

SFP2 表面粗糙度測頭
SFP2 測頭可提升 REVO® 系統的表面粗糙度量測能力,其中具備多感測器功能,可為單一 CMM 提供接觸式高速掃描,以及非接觸式影像量測功能。

Renishaw FORTiS™光學尺提升精密五轴加工中心的性能表现
Renishaw FORTiS™光學尺提升精密五轴加工中心的性能表现 挑戰 解決方案 煜眾的銷售客戶群涵蓋了汽車、機械、航太及電梯等精密製造業。在開發精密工具機的過程中,運動控制技術的提升,尤其是高速、高穩定性和精確度的控制,成為煜眾面臨的主要挑戰之一。作為 CNC...

XC-80 環境補償器
大幅提升 XL-80 系統量測精度的環境補償器。

PH10M-iQ PLUS
PH10M-iQ PLUS PH10 PLUS 電動測頭座的範圍,讓 CMM 在自動化以外,還能為以程式控制的測頭重新定位,進而提升產能。因此,它能以不同角度檢測特徵,而不需要頻繁、耗時地更換測針。 * 必須由應用程式軟體提供支援 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 ...

量測套件與附件
量測附件包括 SP25 與 TP20 套件、模組及延長桿。

Project MARCH 打造外骨骼機器人幫助脊髓損傷患者自由行走
Project MARCH 是荷蘭代爾夫特理工大學 (Delft University of Technology) 一個由跨學科的學生們所組成的非營利團隊,他們的目標是開發和製造能夠協助 SCI 患者站立和行走的先進外骨骼機器人原型。

RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ 真正絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺。RESOLUTE 是全球第一個絕對式編碼器,在線性系統應用中,提供高達 100 m/s 的速度和 1 nm 的解析度,在旋轉系統應用中提供高達 36,000 rev/min 的速度和 32 位元解析度。

拉曼光譜儀新聞
拉曼及光致發光光譜儀的測量系統和零件。拉曼光譜儀顯微鏡、輕型製程監控光譜儀、掃描電鏡聯用的結構與化學分析儀、雷射及 CCD 探測器,以滿足工業和研究應用需求。

使命必達的晶圓傳送機器人
電子產品巳成為現今人類日常生活中不可或缺的一部份,近年手機,平板電腦,可穿載裝置等移動電子產品不斷推陳出新,體積越做越小功能卻越發強大,這一切都得感謝芯片(IC - 集成電路) 微型化的工藝。一塊晶圓(wafer)製作成大大小小的芯片需要經過許多複雜的製程,當中需要依賴機器人快速而準確把晶圓運送到各個製程點,由於晶圓製造成本高昂,而且屬高度易碎件,因此晶圓在傳送時的穩定性可說是至關重要。韓國...

P-CN47-0032 - 12 向端子台

12 向端子台用於搭配 Renishaw HSI 固線式系統介面使用。

M8 延長桿
M8 延長桿 兩端含 M8 螺紋(一公一母)的延長桿,能使用配備 M8 固定座的測頭來深入量測工件。 PEL 套件 可供 2 線測頭用的 M8 螺紋連接器,在任何 CMM 上使用的一系列鋁製延長桿。 一個桃花心木盒中有三種延長桿(PEL1、PEL2 和 PEL3),這是購買不同長度組合的高成本效益方式。 PEL 延長桿 含有 M8 對 M8 螺紋的鋁製延長桿系列產品,可供 2 線接...

品管經理說:「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資。」
品管經理說:「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資。」 David Powell, Quality Manager at UK-based Euromould Ltd, has been using Renishaw's Equator flexible gauge to increase inspection capacity and portability,...

相容產品清單
相容產品清單 軟體 以下套裝軟體包含 GoProbe 循環: Inspection Plus 接觸式刀具設定 GoProbe for Primo 硬體 以下接觸式觸發測頭支援 GoProbe 循環1。 檢測測頭 刀具設定測頭 OMP40-2 OMP40M RMP40 OMP60 /OMP60M OMP400 OMP600 RMP40 /RMP40M RMP400 RMP60 /R...

高精度雷射刀具設定系統
Renishaw NC4 非接觸式刀具設定產品系列是精度高、速度快的刀具量測和刀具破損檢測系統,可應用在各種型號和尺寸的工具機上,實現製程控制。

A-1371-0603 - TP20 NI(非抑制)測頭套件(包括 1 × TP20 NI 測頭主體、1 × 標準觸發力模組及 1 × 低觸發力模組)

TP20 為輕型模組更換觸發式測頭。兩件式設計,由測頭主體和可拆卸測針模組組成,可使用一系列的測針配置與延長桿檢測複雜零件上的特徵。無須重新鑑定測針端頭,即可手動或自動更換模組。TP20 NI(非抑制)測頭主體不受磁場影響,並且在使用 MCR20 進行變更循環期間,必須透過軟體來抑制測頭觸發。標準觸發力測頭模組是以黑色蓋辨識。此標準觸發力測頭模組是以黑蓋辨識,適合需要長度在 50 mm 以下...

PH20全新五軸點觸發量測系統
PH20 是 Renishaw(雷尼紹)公司全新推出的又一款量測產品的創新力作,為三次元量床(CMM)的量測性能向前邁開了一大步。 這是將屢獲大獎肯定且專為 REVO® 量測系統研發的五軸技術,首次將其應用於所有規格的CMM機台的點觸發量測。

EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載
EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載 下載以下關於 EVOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 規格資料表 安裝指南 使用指南 技術繪圖 EVOLUTE™ RTLA50/FASTRACK ™ 絕對式線性編碼器系統 Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 BiSS® C-mode (unidirectional) for EVOLUTE™...

量測詞彙表與術語
量測詞彙表與術語 改善我的製程連結 為什麼選擇測頭? 何時使用測頭? 測頭量測如何提供效益? 效益計算器 應用案例研究和新聞 案例摘要 量測詞彙表 技術文獻 通用與 Renishaw 專屬工具機計量學術語的定義、說明和解釋。

Renishaw台灣國際工具機展精銳出擊,全方位量測解決方案助力智慧製造必備需求
兩年一度的台灣國際工具機展 (TMTS) 將於11月7日至11月11日於台中烏日高鐵特區盛大開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw將於 3、4館的 3B433 攤位帶來全系列量測解決方案及積層製造 (又稱3D列印) 系統,透過「設計-製造-加工-量測」的模擬智慧製造流程概念,展現出量測技術能為自動化製程所帶來的生產效益。

Inspection Plus - CNC 工具機專用巨集軟體
Inspection Plus - CNC 工具機專用巨集軟體 使用簡便 經驗豐富的使用者,可利用傳統的 G 碼技術建立及執行循環。新手或經驗不足的使用者,可利用 GoProbe 提供的簡化編程方法,並享有自學式訓練套件及智慧型手機應用程式支援。 Inspection Plus 也支援各式各樣的圖形使用者介面 (GUI) ,包括 GoProbe iHMI 及 Set and Inspect...

P-CN25-0008 - 3 向端子台(HSI 介面)

3 向端子台用於搭配 Renishaw HSI 固線式系統介面使用。

XK10 校準雷射系統
XK10 校準雷射系統用以量測工具機的幾何及旋轉誤差。擁 有精巧尺寸和多功能夾具的 XK10 可用於多種配置,能夠量 測各種類型尺寸工具機的誤差。

XK10 校準雷射系統
XK10 校準雷射系統用以量測工具機的幾何及旋轉誤差。擁有精巧尺寸和多功能夾具的 XK10 可用於多種配置,能夠量測各種類型尺寸工具機的誤差。

A-8003-2353 - 線性量測套件(鋼製)

A-8003-2353 線性量測套件(鋼製) 迄今為止,線性量測是機器上最常見的量測方式。執行線性量測時,XL-80 雷射儀測量參考與量測光學路徑之間相對距離的變化。任一光學鏡組都能移動,前提是另一光學鏡組維持靜止。

A-8003-0440 - 線性量測光學鏡組

A-8003-0440 線性量測光學鏡組 迄今為止,線性量測是機器上最常見的量測方式。執行線性量測時,XL-80 雷射儀測量參考與量測光學路徑之間相對距離的變化。任一光學鏡組都能移動,前提是另一光學鏡組維持靜止。

ATOM DX™ 增量式光學尺下載
ATOM DX™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM DX 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 規格資料表 使用指南 安裝指南 技術繪圖 ATOM DX CSF40 120 OD, 88.

RFP1 條紋測頭
REVO® 條紋測頭 (RFP1) 為非接觸式結構化光線感測器,適用於 REVO 系統,可於無段定位 5 軸 CMM 平台上高度精準量測表面拓撲。

光學尺定位系統 — 高端印刷設備不可或缺的部件
人類眼睛識別影像的最高解析度是多少?當中涉及觀看距離,周邊環境和個人等眾多因素,目前並沒有一個標準的答案。但是一般認為人眼在正常目視距離情況下 300 DPI 的解析度是一個界限,就是說再高的解析度對一般人來說其實分別不大。

Renishaw 於 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展推出 REVO® 多感測器系統的全新表面粗糙度測頭
Renishaw 是領先全球的三次元量床 (CMM) 設備製造商,將於德國 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,9 月 18 日至 23 日,第 6 館,攤位 B46) 展示與 REVO 5 軸 CMM 量測系統搭配使用的全新強化版表面粗糙度量測測頭 (SFP2)。

P-HO01-0010 - 導管 (GP9)

導管 (GP9) 用於搭配含纜線連接器的 Renishaw TRS2 接觸式刀具設定系統使用。

QUANTiC™ 增量式光學尺下載
QUANTiC™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 QUANTiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 使用指南 規格資料表 安裝指南 技術繪圖 RESx 417 mm A section ring RESx 115 mm B section ring RESx 150 mm B section ring RESx 200 mm B section ring RTLx...

如何利用 XK10 校準雷射系統量測直線度
量測工具機鑄件的基準面精度

如何使用 XK10 校準雷射系統量測平行度
在機器製造、維護和售服期間量測幾何和旋轉誤差,能夠精準對齊和調整機器軸以達到最佳性能。

CMM 改裝將量測時間縮短 55%
Precision Machine & Auto Components (PMAC) 的三軸三次元量床 (CMM) 在一場水災中嚴重損壞,必須立即尋找替代解決方案。Renishaw REVO® 五軸量測系統不僅把因水災損壞的 CMM 恢復運作,而且將量測時間縮短了 55%。

CMM 改裝將量測時間縮短 55%
Precision Machine & Auto Components (PMAC) 的三軸三次元量床 (CMM) 在一場水災中嚴重損壞,必須立即尋找替代解決方案。Renishaw REVO® 五軸量測系統不僅把因水災損壞的 CMM 恢復運作,而且將量測時間縮短了 55%。

A-2008-0448 - TS27R OTS 水平轉接器套件

TS27R OTS 水平轉接器套件 用於搭配 OTS 刀具設定系統使用

A-6078-0209 - M8 500 治具基板

具 M8 螺紋尺寸孔的動態治具基板,與 Equator 500 檢具系統搭配使用。

量測夾具新成員 - 全新 QuickLoad™ 導軌系統可提升零件檢測的速度、產能及精度
Renishaw推出全新QuickLoad™ 導軌系統,成為量測夾具系列產品的生力軍。QuickLoad 導軌系統可於三次元,搭配使用 QuickLoad 底板時可提供穩固的工件定位;底板則利用快拆式磁鐵及定位插銷定位至任一側的導軌。導軌及底板採用互換式設計,目標是讓機台使用者享有最出色的能力,迅速檢測及拆卸零件。

勇闖金屬積層製造領域
3D Metalforge 是一家新成立的積層製造商,提供客戶完整的端對端 3D 金屬列印服務,能夠大量生產複雜精密的高品質終端使用金屬零件。而選擇金屬積層機械設備,是公司的成功關鍵因素。公司採購的系統需要在全球各地都能獲得妥善支援,滿足工業 4.0 需求,並且要能提供新創企業所需要的品質、彈性及可靠性。

CARTO Compensate
Compensate 可將量測位置轉換為誤差修正檔案,協助您強化運動系統的定位功能。

P-PF26-0076 - 聚氨酯 (PU) 氣管 Ø4 mm (0.16 吋)

聚氨酯 Ø4 mm (0.16 吋) 氣管,與 TRS2 接觸式刀具設定系統搭配使用。

A-5103-9070 - 安裝板

安裝板可利用內建螺絲孔將 XM-60 或 XM-600 系統安裝至非磁性表面或擠型材。