篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

RESOLUTE™ 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍
Pacific Antenna Systems (PAS) 公司設計、加工和製造使用 1–110 Ghz 射頻 (RF) 的先進天線系統。這些天線系統的應用範圍包括高解析度雷達、用於視距和衛星 (SATCOM) 通訊的高速率資料通訊,以及用於對抗無人機 (UAS) 的高功率微波系統。

SPA2-2
SPA2-2 套件 提供各種不同的套件,以供不同應用使用。請聯絡您當地的 Renishaw 供應商,以瞭解其他套件選項的資訊。 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 SPA2-2 經最佳化設計,可搭配使用 UCC 系列 CMM 控制器及 MCU5-2 搖桿,共同組合成理想的改裝套件。 主要特色: 每個放大器通道皆有個別的軟體控制項可調整其所有參數,包括偏置、增益、整體及比例設定...

光學尺個案研究和應用要點
Renishaw 品牌光學尺在滿足量測需求方面上廣受客戶的敬重與信任。我們的一系列個案研究和應用要點展現出 Renishaw 的位置編碼器解決方案。應用遍及電子裝置、工具機製造商、精密製造、科學研究、航太及醫療保健等各種領域。

PH6M
PH6M PH6M 是一種含有可供測頭和轉接器使用的自動聯接頭的固定式測頭座。 PH6M 可與多訊號線測頭 TP7M 、OTP6M 和 SP600M 相容,並可藉由使用 PA 轉接器系列產品與完整 Renishaw 測頭系列相容。 重量 160 g 測頭插座數 1 個自動聯接 測頭狀態指示燈 1 個 LED 纜線連接 微型「D」接頭 位置可重現性 1 µm 自動聯接 最大延長桿...

A-5475-0401 - 刀具長度設定系統 (LTS) 安裝套件

刀具長度設定系統 (LTS) 的安裝套件。

開發智慧型製造設備,不可或缺的精密回饋系統
踏入智慧型製造的年代,工業界對精密自動化設備的需求達到前所未有的高峰,同時也帶動了運動控制相關零部件的市場需求。 滑軌,軸承,機械平台,驅動器或是控制器等都是一台設備不可或缺的部件。設備開發商在採購時不再單單著重零件的規格,更多的考量它的整合性是否滿足系統的整體設計。建基台灣的直得科技股份有限公司(以下簡稱cpc)的導軌產品在市場上早已得到業界的高度認可,近年大量投放資源在運動控制相關開發項...

A-5475-0002 - 刀具長度設定系統 (LTS) 含轉接板

LTS 非接觸式刀具設定系統及轉接板。

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC 介面選項能進行數位、類比輸出或數位及類比訊號的雙輸出。TD(雙解析度)介面提供可選擇的雙解析度輸出,也提供於寬幅列印應用的...

A-1007-0006 - MCG1 小型三次元測定機校驗器配件,適用於1 m³以下的三次元量床

Renishaw 的三次元測定機校驗器 (MCG) 提供在年度檢修與重新校準之間,或碰撞後定期監控三次元量床空間(根據 ISO 10360--2 標準)的簡易方法。其結果可確保 CMM 的量測準確,或是提供需要維修或再校準的證據。此過程既迅速,又符合經濟效益,一般只需 10 到 20 分鐘。提供一系列的柱長與臂長,以便對大型與小型三次元量床進行空間精度檢查。各 MCG 皆附上可追溯至 UKA...

A-1007-0056 - MCG2 種類齊全的三次元測定機校驗器配件,適用於所有三次元量床

Renishaw 的三次元測定機校驗器 (MCG) 提供在年度檢修與重新校準之間,或碰撞後定期監控三次元量床空間(根據 ISO 10360--2 標準)的簡易方法。其結果可確保 CMM 的量測準確,或是提供需要維修或再校準的證據。此過程既迅速,又符合經濟效益,一般只需 10 到 20 分鐘。提供一系列的柱長與臂長,以便對大型與小型三次元量床進行空間精度檢查。各 MCG 皆附上可追溯至 UKA...

升級和免費產品
升級和免費產品 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 升級您現有的測頭量測系統,在一夜間大幅降低您的成本。 升級為 MH20i 將您的 PH6、MIP 或 MH8 測頭座升級為新型 MH20i 手動轉向測頭座。 升級為 MH20i 對我有什麼好處...

TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 何謂 TONiC? TONiC™ 系列為輕巧型非接觸增量式光學尺系統,如與 Ti 介面結合,在線性和旋轉應用中均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。讀頭中的進階過濾光學鏡組讓 TONiC 有非常低的抖動,可達成優異的位置穩定性與更平順的速度控制。因此,TONiC...

測頭設定技術
測頭設定技術 改善我的製程連結 為什麼選擇測頭? 何時使用測頭? 測頭量測如何提供效益? 效益計算器 應用案例研究和新聞 案例摘要 量測詞彙表 技術文獻 協助設定 Renishaw 工具機接觸式觸發測頭的各項技術 Trigger Logic™ Trigger Logic 是設定測頭以配合特定應用的一種方法。Trigger Logic 會在插入電池後啟用,然後即可依序進行測針...

2019 年 EMO 漢諾威工具機大展將展示 REVO® 5 軸量測系統的強化接觸功能,以及 MODUS™ CMM 量測軟體的全新功能
Renishaw 是領先全球的量測系統製造商,將於 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展,展出一系列全新的表面粗糙度量測測頭模組,搭配用於 CMM 的 REVO® 5 軸量測系統使用,此外還有 MODUS 量測軟體的全新功能:MODUS Planning 套件。

A-5555-0322 - M5 鋁製轉接板用於動態系統 (ST),72 g,用於 ZEISS 應用項目

M5 轉接板,用於動態系統。

雷射尺
雷射尺 Renishaw 為 OEM 機器製造廠商提供高效能的雷射干涉編碼器解決方案,從大型航太中心到高精密半導體產業,都是此編碼器的應用領域。 雷射干涉編碼器實現了線性位置回饋的極致精度。 RLE 光纖雷射 RLE 系統為獨特先進零差雷射干涉儀系統,專為位置回饋應用所設計。 設定快速且方便對齊 RLE 使用光纖直接傳遞雷射光束至遠端啟動裝置,其中也包含干涉儀光學鏡組和偵測器。這...

QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC40 線性光學尺
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC40 線性光學尺 何謂 QUANTiC? QUANTiC 光學尺系列為 Renishaw 的増量開放式光學尺,提供數位或類比輸出選項、良好計量功能、高速效能,且易於安裝和設定。安裝或進行現場診斷和偵錯時,使用選購的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View 軟體可存取診斷資訊。速度最高達 24...

積層製造產品
積層製造產品 Renishaw 專業金屬積層製造技術的產品組合,包括機具系統、軟體、輔助設備、專家諮詢和訓練。 金屬積層製造技術的總體解決方案 我們為從 OEM 到個人專業使用者等廣泛產業客戶所設計的解決方案,包括金屬積層製造系統、金屬粉末、輔助設備、配件、軟體、專家諮詢和訓練及全球解決方案中心等。 由 Renishaw 所設計及建造的先進金屬積層製造系統,能滿足重視耐用性、客製化零件和...

RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺 什麼是 RTLA30 光學尺? RTLA30 是一種外型輕巧不鏽鋼光學捲尺,具有 30 µm 刻距絕對式光學尺編碼。精度高達 ±5 µm/m,長度達 21 公尺。提供兩種安裝選擇,皆允許獨立熱膨脹且具備光學捲尺的便利性。 RTLA30 能與創新 FASTRACK™...

A-5555-3900 - M5 鋁製轉接板用於 Prismo 動態系統,72 g,用於 ZEISS 應用項目

M5 鋁製轉接板,用於 Prismo 動態系統。

A-5687-0049 - RMI-Q 介面 (8 m)(水平)側出口

RMI-Q 介面含一條 8m 側邊出口纜線、使用者指南含工具套件。結合發射器、接收器和介面單元,可進行個別無線電啟動,並操作最多四個獨立的 Renishaw 無線電測頭。如此一來,即可實現多種無線電測頭及/或無線電工具測定裝置組合,在相同工具機上自由使用。可安裝於機器工作範圍內的任意地點,讓安裝更快速而簡易。與光學傳輸系統的不同點,在於測頭和接收器之間不須達到視線對傳。

A-5687-0050 - RMI-Q 介面 (15 m)(水平)側出口

RMI-Q 介面含一條 15m 側邊出口纜線、使用者指南含工具套件。結合發射器、接收器和介面單元,可進行個別無線電啟動,並操作最多四個獨立的 Renishaw 無線電測頭。如此一來,即可實現多種無線電測頭及/或無線電工具測定裝置組合,在相同工具機上自由使用。可安裝於機器工作範圍內的任意地點,讓安裝更快速而簡易。與光學傳輸系統的不同點,在於測頭和接收器之間不須達到視線對傳。

XK10 垂直度的詳述
XK10 校準雷射系統可量測機器的兩個標稱垂直軸之間的垂直度偏移量。本文旨在說明使用傳統方法及使用 XK10 系統在量測垂直度方面的差異。

A-5555-0251 - M5 鋁製轉接板用於動態系統 (ST),144 g,用於 ZEISS 應用項目

M5 轉接板,用於動態系統 (提供 2 件)。

GoProbe 下載
GoProbe 使 Renishaw 測頭量測系統快速且易於使用。GoProbe 提供簡化的使用者介面及容易使用的量測循環。此套件包括容易使用的訓練套件及智慧型手機應用程式,提供簡單又強大的製造解決方案。

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 REXM20(角度)旋轉環
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 REXM20(角度)旋轉環 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC...

適合綜合加工機的檢測軟體
適合綜合加工機的檢測軟體 工具機軟體 檢測軟體 刀具設定軟體 GoProbe Productivity+™ Renishaw GUI Set and Inspect Reporter SupaTouch 技術 工具機應用程式 關於巨集型編程 Renishaw 的檢測軟體包含一組巨集,控制測頭量測動作及點資料操作,可輸入參數量測一系列常見組件特徵。...

MODUS™ Planning Suite
MODUS™ Planning Suite Sketch curve on a plane Editing parameters and constraining motion MODUS Patch Patch visuals MODUS Curve Curve on CAD edges Constraining motion call out Curve on CAD edges...

TCR20 和 TCR20-R
TCR20 和 TCR20-R 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 TCR20 交換架能牢固存放模組,以便快速自動更換,並保護接觸面避免接觸到機台工作區域內的空氣汙染物。 TCR20 交換架可攜帶搭配 PH20 系統使用的完整 TP20 模組系列產品,並能容納多種模組和測針產品組合。...

A-5475-0402 - 刀具長度設定系統 (LTS) 接觸墊

碳化鎢接觸墊用於 Renishaw LTS 接觸式刀具長度設定系統。Ø26 mm (1.02 吋).

A-8003-4375 - 氣動套件

HS20 管道系統藉由納入「供氣」系統,並攪動全軸長度的空氣以保護防止形成熱梯度。

PH10 PLUS 電動轉位測頭座
PH10 PLUS 電動轉位測頭座 PH10M PLUS PH10M PLUS 可攜帶長延長桿及複雜的測頭,如 SP25M 或 TP7M。高重現性的自動聯接能快速更換測頭或延長桿,而不需要重新檢定。 長度 117 mm 寬度 62 mm 重量 620 g 測頭安裝方式 自動聯接(多線) 測頭座安裝方式 PH10M PLUS 刀桿搭配 CMM 適合的控制器 PHC10-3 PLUS...

FORTiS™ 封閉式光學尺提升精密磨床整體性能
經過測試和評估,TGT 在新型刀具磨床系列中選用 Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺。FORTiS 光學尺系統具有安裝簡便等優異特性,可協助 TGT 提升機台性能。

可靠性
可靠性 高撓性的 UL 認證纜線 Renishaw 纜線專門設計用於各種高動態應用,包含快速移動與持續彎曲。在此嚴苛的環境下,編碼器纜線必需要能完美運作長達多年。Renishaw 僅使用符合我們嚴格驗收標準的纜線,如我們指定在 20 mm 彎曲半徑時達 2,000 萬彎曲循環的 TONiC 纜線。 先進光學設計 所有 Renishaw 增量式編碼器皆搭載獨特的過濾光學鏡組,並具備...

真正絕對式線性和絕對式旋轉光學尺使位置回饋發生大變革
真正絕對式線性和絕對式旋轉光學尺使位置回饋發生大變革 真正的絕對式光學尺 此新系統讀取一個獨一無二的單軌光學尺 ,通電後會立即擷取絕對位置,無需備用電池,為機器研發設計者帶來更有吸引力的優勢。此系統完全不需要回歸基準原點。 RESOLUTE集堅固耐用設計、超高速度和超凡解析度等特質於一身的完美組合,正日益吸引高性能車床製造商和要求最高階整合控制精度與運動的低速運動軸製造商的濃厚興趣。 超...

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性尺 什麽是 TONiC UHV? TONiC UHV 將 Renishaw 的超輕巧型非接觸式編碼器系統引進超高真空應用,為客戶提供更卓越的運動控制性能。 TONiC 如與 Ti 介面結合,在線性和旋轉應用中,均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。TONiC...

A-5475-0060 - 適用於 Renishaw 刀具長度設定系統 (LTS) 的工具套件

此工具套件用於安裝及維護 Renishaw 刀具長度設定系統 (LTS)。

A-5555-0253 - M5 鋁製轉接板用於 Prismo 動態系統,144 g,用於 ZEISS 應用項目

M5 鋁製轉接板,用於 Prismo 動態系統 (提供 2 件)。

RenAM 500 metal additive manufacturing (3D printing) systems
RenAM 500 metal additive manufacturing (3D printing) systems 融資選項 Renishaw 提供簡易且價格具競爭力的內部融資選項,協助您選擇最適合業務的解決方案。 瞭解更多 以每月固定成本配合您的現金流需求。 與 Renishaw 簽訂分期付款/資本租賃合約,可提供擁有設備的所有優點,無需投入初步費用。您支付訂金後,將分期付款支付...

RESOLUTE™ 光學尺升級科研 天文望遠鏡的位置回饋性能
Wise 天文台 (Wise Observatory) 是由以色列特拉維夫大學 (Tel Aviv University) 擁有並經營的天文研究機構。四十多年來,該天文台始終致力於支持天文學領域的尖端研究。

R-CWT-25-25-4 - 含 25.0 mm 柱和 M4 螺紋的 31.3 mm 軟頭彈簧線夾

R-CWT-25-25-4 含 25.0 mm 柱和 M4 螺紋的 31.3 mm 軟頭彈簧線夾 此彈簧線夾非常適用於輕量夾緊小型工件。它能將接觸面積減到最小,並儘可能減少阻礙。它具備橡膠端頭,可固定組件而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CWT-25-25-6 - 含 23.9 mm 柱和 M6 螺紋的 31.3 mm 軟頭彈簧線夾

R-CWT-25-25-6 含 23.9 mm 柱和 M6 螺紋的 31.3 mm 軟頭彈簧線夾 此彈簧線夾非常適用於輕量夾緊小型工件。它能將接觸面積減到最小,並儘可能減少阻礙。它具備橡膠端頭,可固定工件而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CWT-50-50-4 - 含 50.0 mm 柱和 M4 螺紋的 49.7 mm 軟頭彈簧線夾

R-CWT-50-50-4 含 50.0 mm 柱和 M4 螺紋的 49.7 mm 軟頭彈簧線夾 此彈簧線夾非常適用於輕量夾緊小型工件。它能將接觸面積減到最小,並儘可能減少阻礙。它具備橡膠端頭,可固定組件而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CWT-50-50-6 - 含 50.0 mm 柱和 M6 螺紋的 49.7 mm 軟頭彈簧線夾

R-CWT-50-50-6 含 50.0 mm 柱和 M6 螺紋的 49.7 mm 軟頭彈簧線夾 此彈簧線夾非常適用於輕量夾緊小型工件。它能將接觸面積減到最小,並儘可能減少阻礙。它具備橡膠端頭,可固定工件而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

TONiC™ 增量式編碼器系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環
TONiC™ 增量式編碼器系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環 為什麼選擇這種光學尺系統? 何謂 TONiC? TONiC™ 系列為輕巧型非接觸增量式光學尺系統,如與 Ti 介面結合,在線性和旋轉應用中均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。讀頭中的進階過濾光學鏡組讓 TONiC...

TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 優點 高精度光學尺 超輕巧型光學尺 先進訊號調節功能提高運動控制能力 高抗污能力 超低的細分誤差 (SDE):一般 < ±30 nm 診斷套件 什麼是 TONiC FS 光學尺? TONiC FS 系列是 Renishaw 的超輕巧型非接觸式光學尺系統,如與 DOP...

影片:TRS2
Renishaw 的新型 TRS2 非接觸式刀具破損檢測系統採用 Toolwise™ 技術,能夠區分刀具和冷卻劑或切屑。

改裝元件和選項
改裝元件和選項 全方位的 CMM 解決方案 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 Renishaw 提供一套從簡單的接觸觸發式測頭量測,到先進 5 軸量測的全方位改裝解決方案,並透過常用的控制器和計量軟體平台提供加強輔助。 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 ...

A-8003-4290 - 3 m 導管標準配件套件

HS20 管道系統藉由納入「供氣」系統,並攪動全軸長度的空氣以保護防止形成熱梯度。

A-5401-0300 - 工具套件用於 Renishaw OTS 及 RTS 接觸式刀具設定系統

此工具套件用於安裝與維護 OTS 及 RTS 接觸式刀具設定系統。