篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

Renishaw進一步増強VIONiC™光學尺系列性能
全球領先的工程科技公司Renishaw日前宣佈進一步増強VIONiC光學尺產品系列的性能。VIONiC光學尺的解析度現可達到2.5 nm,並且全系列產品的電子細分誤差 (SDE) 均有所降低。低電子細分誤差 (SDE) 有助於實現低速度紋波,這對於鐳射掃描測量系統等恒定速度應用來說十分重要。VIONiC光學尺可與一系列線性尺和旋轉光學尺配用。

Equator™ 檢具軟體
Equator™ 檢具軟體 Equator™ 檢具軟體適合加工現場操作員、編程工程師和自動化整合商使用。目前相容於第三方程式設計軟體供應商。 授權許可 MODUS Equator 控制器授權是以硬體鎖控制,能將生產現場系統升級成可編程系統。對於需要在加工現場使用完整程式設計功能、但也需要維持控制日常運作的生產工程師而言,這種方式提供極大的彈性。 操作簡便、編程容易 Equator ...

運動平台在真空環境中的應用藉由超高真空(UHV)光學尺提升穩定性
在工業界有不少製程需要在真空環境下進行,許多高精密產品在製造過程中也必需使用不同程度的真空技術,產品最後在大氣環境下使用。典型應用包括顯示面板中薄膜和基板之間的精密貼合製程、半導體製程中的薄膜濺鍍、晶圓檢測等等,任何相關的零組件都必須滿足真空環境的要求。

Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品
Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品 Bernecker & Rainer B& R 30 年來在自動化及製程控制領域,一直是最大規模的國際私人企業。B& R 是能力出眾的合作夥伴,在全球擁有超過 1,850 名員工,並在 68 個國家建立銷售和支援網路。不論您身在世界何處,都能聯絡符合資格的...

掃描解決方案
設計用以控制配備 REVO 系統或 PH10 PLUS 電動測頭座的 CMM。

R-S-1210-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱

R-S-1210-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-1220-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱

R-S-1220-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-1250-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 50.0 mm 鋁製螺柱

R-S-1250-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 50.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-125-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱

R-S-125-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-615-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱

R-S-615-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-620-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱

R-S-620-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-625-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱

R-S-625-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-65-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱

R-S-65-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-915-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱

R-S-915-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-920-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱

R-S-920-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-950-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 50.0 mm 鋁製螺柱

R-S-950-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 50.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-95-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱

R-S-95-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-1215-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱

R-S-1215-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-1225-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱

R-S-1225-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-610-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱

R-S-610-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-910-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱

R-S-910-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-925-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱

R-S-925-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

Renishaw 推出新款夾具安裝式 CENTRUM™ 碟盤
Renishaw 推出新款夾具安裝式 CENTRUM™ 碟盤 2023 年 6 月 量測領域的跨國公司 Renishaw 為客戶提供使用夾具將 CENTRUM™ 旋轉(角度)光學尺碟盤固定到安裝軸上的新選擇。此外,還有另一種使用標準 M3 螺栓進行固定的碟盤型號。 CENTRUM CSF40 碟盤是適用於 Renishaw ATOM DX™ 系列的一款創新型不銹鋼旋轉光學尺碟盤。這款...

A-2237-1401 - FCR25 交換架(MRS 系統的三埠裝置)

FCR25 靈活的交換架為三埠裝置,提供無與倫比的彈性,可在需要快速自動交換時使用。此直接安裝於 Renishaw 的 MRS 與 MRS2(模組化交換架),可儲存 SM25 測頭模組、SH25 測針固定座及 TP20 模組。FCR25 無須任何電氣連接,即可運作。

測頭是什麼?
測頭是什麼? 改善我的製程連結 為什麼選擇測頭? 何時使用測頭? 測頭量測如何提供效益? 效益計算器 應用案例研究和新聞 案例摘要 量測詞彙表 技術文獻 測頭是什麼? 測頭量測傳統上與三次元量床 (CMM) 用於尺寸量測 (計量) 的接觸式測頭有關。 最初接觸式測頭的首個應用,是為了解決協和式客機上使用的勞斯萊斯奧林帕斯 (Rolls-Royce Olympus) 引擎的複雜尺寸品質...

RMAP 多軸觀測鏡
RMAP 多軸觀測鏡 盡可能縮小多個干涉儀的光束面積,可在 XY 雙軸平台應用之中進行六個自由度的量測。多軸觀測鏡採用三個 RLD10-X3-DI 干涉儀頭 ,能夠精確量測俯仰角、偏轉角和線性位置。 多軸觀測鏡具備 ±30 弧秒的角度範圍,相容於大部分高效能平台,協助進一步最佳化效能。多軸觀測鏡採用單一安裝面,可迅速輕鬆地安裝至真空製程室或量測框架。 使用 RLD10-X3-DI...

3D 夾具建模軟體
3D 夾具建模軟體 Strapline text feautres and benefits ease of use Greater design freedom text Training and support FixtureBuilder product family Banner image text Renishaw FixtureBuilder 是 3D...

使用中的 Equator™ 檢具
使用中的 Equator™ 檢具 全球已經有數以百計的製造商,使用低成本的 Equator 檢具系統提升量測靈活性和檢測能力,請趕快加入他們的行列。 應用 全球有數千個使用中的 Equator 檢具,範圍遍及各式各樣的應用及客戶。 瞭解客戶有多麼欣賞我們的產品及服務,並希望向他人分享自己的成功案例,對我們而言是最棒的讚美。請參閱我們的案例分析 區段。 同樣地,我們在關鍵應用區段詳述...

在運動控制使用光學尺可以獲得哪些效益?
在運動控制使用光學尺可以獲得哪些效益? 探索使用 Renishaw 光學尺的位置回饋效益 我們提供堅固耐用的高效能位置光學尺,協助您克服精密測量挑戰。我們也提供專家解決方案,因應工業自動化的各種不同需求。在運動控制使用光學尺的部分主要效益包括: 查看其他客戶對 Renishaw 編碼器的信賴。我們透過個案研究和應用要點,展現本公司堅固耐用的高效能光學尺產品在業界的應用情形。...

Renishaw GUI
Renishaw GUI Set and Inspect 可帶動加強製程 瞭解本公司客戶如何使用各式各樣的工具機應用程式簡化製程。 全新 Hartrol Plus 控制器的設計,可讓工具機易於使用。Set and Inspect 成為完美融入其中的生力軍,其圖形使用者介面可讓操作人員輕鬆編程工具機測頭量測程序。協鴻工業 (台灣) Renishaw 與市場上頂尖的工具機廠商合作...

Renishaw FixtureBuilder 產品系列
Renishaw FixtureBuilder 產品系列 FB - 1 title FB - 1 title Banner image text FixtureBuilder 軟體系列包含下列產品選項: 下載 硬體鎖 網路授權 FixtureBuilder 支援大多數 CAD 格式,其中包括 IGES、SAT 和 STEP。 其他適用於 CATIA、Creo...

CARTO 套裝軟體
CARTO 套裝軟體 讓運動系統發揮最高效能的智慧軟體。 CARTO 軟體套件提供資料擷取、分析及補償應用程式,協助簡化監控程序,提升定位效能。 由於相容於所有 Renishaw 雷射校正產品及配件,因此您的測試方法及結果可共同儲存在 CARTO 資料庫之中。您也可在軟體中輕鬆設定多項報告及誤差修正的偏好設定。 CARTO 為單一軟體解決方案,適用於 Ren...

ATOM DX™:微型效能
領先全球的工程科技公司Renishaw推出最小巧的ATOM DX增量式光學尺,可直接從讀頭進行數位輸出而不需要使用頗佔空間的介面。這款全新的高效能編碼器解析度小至 2.5 nm,具低細分誤差 (SDE),且抖動幅度極小。

RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RESA30 旋轉(角度)環
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RESA30 旋轉(角度)環 外部介面選項 Siemens DRIVE-CLiQ 外部介面 Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面必備 此介面亦提供適用於高精度旋轉系統的雙頭輸入 顯示通訊警報 重複讀頭 LED 其他可用的序列介面不需要外部介面。 功能安全認證 RESOLUTE FS...

製程中監控
製程中監控 製程中量測能夠 使金屬切削調整配合加工製程中的變異因素,例如工件變形、刀具偏轉和熱漂移效應等 根據實際條件,更新座標系、參數、偏置及邏輯程式流程 破損刀具檢測可辨識 刀具是否存在 刀具位置 — 以確保未發生拉伸情形 刀具破損和/或斷刀 Productive Process Pyramid™(金字塔生產製程解決方案)製程中監控層的控制元素被嵌入金屬切削過程中。這些主動型控制...

ATOM™ 增量式光學尺下載
ATOM™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 規格資料表 技術繪圖 使用者指南 安裝指南 DSi (Dual Signal Interface) ATOM L bracket RTLx adhesive clamp ATOM™ 線性編碼器系統 ATOM 20um, 100mm RCLC, end reference mark ATOM...

精密機械手臂助航太製造業提升工業標準
每當談論機械手臂的精度時,業者一般都會首先考慮他的重複精度是否足以滿足應用要求。機械手臂的精度在以往產業發展初期,由於技術尚未足夠成熟,並未能達到業界為生產流程所訂立的標準,在航太製造業的一些關鍵應用如元件扣接和打孔等製程上,大部份機械手臂往往都未能遵循嚴格的公差要求。目前飛機組裝扣接公差一般要求在±0.

Renishaw's service options
Renishaw's service options 請聯絡我們進行服務、重新校正或升級 欲安排服務、重新校正,或討論可能的升級套件,請聯繫當地辦事處 。 產品服務 為了符合客戶的需求,Renishaw 已開發許多服務解決方案。為確保機器的有效運行時間,Renishaw 會在隨當的時候為客戶提供產品更換、測試、維修及報告等配套服務。Renishaw 依個案提供這些服務,以及為身處不同地...

電動車製造
電動車製造 電動車製造的前景 從機械加工外殼的多感測器快速掃描量測,再到燃料電池的材料分析,我們為汽車業的眾多客戶提供從內燃機 (ICE) 到電動車 (EV) 等鼎力支援。 下載電動車指南 您的創新合作夥伴 包括油電混合車及全電動車等新型能源車輛增產,讓汽車工程及製造實務出現重大轉變。隨著技術持續精益求精,生產彈性及適應性將在邁向 EV 過程中成為商業成功的基礎。...

深度探討印度廠商在目標成本控制下,如何實現精密磨床整體性能的提升
深度探討印度廠商在目標成本控制下,如何實現精密磨床整體性能的提升 FORTiS™系列封閉式光學尺在TGT刀具磨床上的應用 Microma Auto TGT 的另一款 Microma Auto 系列四軸圓筒磨床也採用了 FORTiS-S 光學尺。機構包括縱向軸 X 和 V, 橫向軸 Y 和 Z;V 型夾具固定在軸 V 上,在進行加工時工件裝夾在工作主軸上,在 V...

Renishaw 推出具高靈活性及符合成本效益的弧線光學尺型號
Renishaw發佈全新 RKL 光學尺系列,用於部分弧線量測應用的解決方案。所有 RKL 光學尺系統皆提供部分弧線光學尺型號,支援增量式和絕對式讀頭包括ViONiC™、TONiC™、QUANTiC™ 和 RESOLUTE™ 系列。

ATOM™ 光學尺診斷套件
ATOM™ 光學尺診斷套件 提供 ATOM 診斷套件,透過回報系統效能和遠端訊號監控等方式,協助處理棘手的安裝作業與系統最佳化。 ATOM 診斷套件是什麼? ATOM 線性及旋轉 (角度) 編碼器系統搭載足以供安裝使用的整合式設定 LED。具有最棘手設定要求的客戶,現在可透過選購的 ATOM...

Renishaw 光學尺:現代精密測控的關鍵
Renishaw 高性能光學尺系統在超精密運動平台上的應用 北京華卓精科科技股份有限公司,主要聚焦晶片製造廠及晶片裝備製造商,提供整機裝備、核心子系統、關鍵零部件和定製服務。其中超精密運動平台採用多種 Renishaw 光學尺系統,包括高性能的 TONiC 增量式系列, 以及雷射干涉儀進行品質管控

A-5000-3611 - M2 Ø6 mm 配有滾軸的紅寶石圓盤,寬度 1.2 mm

盤形測針用於量測孔洞內,星形測針無法觸及的凹口和凹槽。盤形測針系列具備「半徑端滾柱」的功能,以測量溝槽寬度。紅寶石是用於測針端頭的業界標準,它是質地最硬的材質之一,適用於大多數的應用。由於黏附拾取的現象,不建議使用紅寶石端頭進行鋁製零件掃描。

機台診斷和預防性維護
機台診斷和預防性維護 QC20-W 循圓測試儀系統 循圓測試儀提供簡單、快速的 CNC 工具機定位性能檢查,可滿足公認的國際標準,讓使用者能對其工具機進行基準測試並追蹤其性能,以快速診斷可能需要維護的問題和產生這些問題的誤差來源。 透過 3D 掃描量測執行性能檢查 透過 3D 掃描量測執行性能檢查,可在一分鐘內完成工具機性能驗證,防止因機台狀況不佳而產生廢品。機台性能檢查可整合到 CN...

TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 何謂 TONiC? TONiC™ 系列為輕巧型非接觸增量式光學尺系統,如與 Ti 介面結合,在線性和旋轉應用中均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。讀頭中的進階過濾光學鏡組讓 TONiC 有非常低的抖動,可達成優異的位置穩定性與更平順的速度控制。因此,TONiC...

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC...

用於雷射粉床融熔(金屬 3D 列印)系統的軟體
用於雷射粉床融熔(金屬 3D 列印)系統的軟體 Renishaw 積層製造系統的建置準備及監控軟體 開放材料參數 不同的金屬具有其獨特的熔點屬性,因此 Renishaw 軟體能為使用者提供針對要處理的材料與幾何特性,自由地最佳化機具設定,增加其使用效益。 請聯絡 Renishaw 以瞭解詳情 QuantAM 建檔準備軟體可直接向 Renishaw 購得。請聯絡您當地的 Renish...

TP6 和 TP6A
TP6 和 TP6A TP6 和 TP6A 測頭有不同的測頭固定座選項(分別為 M8 螺紋和自動聯接)。兩種測頭皆為動態接觸觸發式測頭,並具有手動可調節的觸發力,以便搭配不同的測針配置提供最佳的測頭效能。 它能裝載長測針(M3 系列),直徑為 25 mm,能提供重大的超行程,以獲得優異的牢固性。 具有 M8 和自動聯接固定選項的堅固動態測頭。 規格摘要 TP6 TP6A 主要用途...

可將風險降至最低的專業方法
可將風險降至最低的專業方法 效能保證 第一步是嚴格的機器調查,旨在評估每部 CMM 的機械與電子元件。配合 Renishaw 對於所有品牌 CMM 的豐富經驗,能達成高水準的 Renishaw 系統效能。在您許下任何承諾之前,能精準掌握升級後的 CMM 所能帶來的效果。 「隨插即用」安裝 Renishaw 已建構極為完整的 CMM 安裝知識庫,因此其能使用其 UCC 通用 CMM...